793

793 Dumper da miniera

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Carico utile nominale
265 ton (US)
240 t
Peso lordo nominale della macchina
890668 lb
404000 kg
Potenza lorda - SAE J1995:2014
2650 HP
1976 kW

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 10

Cat

PRODUTTIVITÀ

  • Il dumper 793 è più veloce dei dumper della concorrenza ed è in grado di raggiungere una velocità ottimale su pendenze ripide, terreni in cattive condizioni e strade con un'elevata resistenza al rotolamento. Una coppia e una spinta a terra più continue producono maggiore potenza a terra e consentono l'utilizzo di una marcia superiore in pendenza.
  • Lo slancio in avanti e la coppia vengono mantenuti per tutto il turno, con la selezione della marcia ottimale per un'accelerazione più rapida.
  • La trasmissione a sei velocità Cat, con gli innovativi comandi APECS (Advanced Power Electronic Control Strategy), è abbinata al motore C175-16 per produrre potenza ottimale in un'ampia gamma di velocità di funzionamento.
  • Un peso a vuoto ridotto di 13-19 tonnellate (14-21 ton) rispetto ai dumper a trazione elettrica della concorrenza della stessa categoria assicura il carico utile totale che vi aspettate.
  • Funzionalità come Enhanced Traction Control, Dynamic Stability Control (DSC), Anti-lock Brake System (ABS), Machine Speed Limiting e Cruise Control migliorano la reattività e la controllabilità della macchina migliorando i cicli.
Cat

SICUREZZA

  • L'accesso e l'uscita sono agevolati grazie ad ampie pedane, scale, passerelle e piattaforme di servizio, oltre a protezioni e superfici antiscivolo più una scala di uscita secondaria e una scala di accesso posteriore per la manutenzione.
  • Il controllo superiore viene fornito da un impianto frenante brevettato che offre una frenata e un rallentamento immediati e senza fading.
  • Un sistema di telecamere a 360 gradi assicura all'operatore maggiore visibilità a terra intorno al dumper. Il sistema di rilevamento oggetti Detect Cat MineStar™ combina sistemi radar e di telecamere per avvisare gli operatori della presenza di pericoli fissi nelle immediate vicinanze.
  • Il Driver Safety System su richiesta avvisa l'operatore quando viene rilevata fatica o distrazione.
  • La cabina può essere dotata di filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air) per tagliare del 96% la penetrazione della polvere respirabile, riducendo l'esposizione dell'operatore a sostanze potenzialmente pericolose.
Cat

COMFORT DELL'OPERATORE

  • La cabina offre il 34% in più di spazio per l'operatore rispetto ai modelli della Serie D. È più ampia del 17% e offre l'11% in più di spazio per le gambe e il 19% in più di spazio per le spalle.
  • La cabina è più silenziosa ed è dotata del controllo automatico della temperatura e di un sistema di filtraggio avanzato per un ambiente più sicuro e confortevole.
  • Comandi, leve e interruttori sono posizionati in modo da facilitare l'utilizzo.
  • Una cabina facilmente accessibile con console centrale completamente regolabile, sedile facilmente regolabile e maggiore spazio per le gambe la rendono ideale per operatori di tutte le corporature.
  • Il sedile di nuova generazione ha la predisposizione per il sistema di ritenuta a quattro punti e incorpora caratteristiche quali estensione e inclinazione delle gambe, schienale reclinabile del 30%, regolazione pneumatica delle imbottiture laterali e lombari, e riscaldamento e raffreddamento dei cuscini.
Cat

EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ DELL'OPERATORE

  • La funzione di paranco automatico a richiesta solleva automaticamente il cassone e controlla la velocità del motore, riducendo al minimo i cicli.
  • La formazione sulla velocità offre agli operatori feedback in tempo reale su come utilizzare il dumper per ottimizzarne la produttività, mentre i comandi velocità avanzati consentono di impostare con rapidità e facilità una velocità desiderata per la macchina e controllarla sul campo.
  • Il sistema di monitoraggio del carico utile viene fornito con misurazioni più accurate, un monitoraggio migliorato e un'interfaccia più funzionale.
  • L'identificazione dell'operatore assicura la perfetta integrazione delle preferenze dell'operatore, con impostazioni personalizzate archiviate e recuperate nelle impostazioni salvate al momento dell'accesso.
  • I trasferimenti dati più veloci e i display a risoluzione superiore migliorano l'accesso alle informazioni. I dati, i comandi e le informazioni di guida della macchina sono raggruppati su due schermi da 10 pollici.
Cat

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

  • Il nuovo impianto HVAC modulare consolida i componenti in modo che l'intero sistema possa essere rimosso e sostituito con rapidità.
  • Un radiatore modulare riduce i tempi di rimozione e installazione del motore e consente di completare le rigenerazioni fuori dal dumper.
  • Le nuove funzionalità di risoluzione dei problemi e aggiornamento flash remote riducono i tempi di fermo della macchina causati dal software del 50%.
  • Il tempo dedicato alle procedure di manutenzione ordinaria viene ridotto grazie a funzionalità come gli intervalli di manutenzione estesi, i checkpoint e la manutenzione a terra raggruppati, l'accesso semplificato ai componenti principali, il sistema AutoLube standard e le piattaforme di manutenzione sul motore e la trasmissione.
  • Un'opzione di avviamento totalmente elettrico senz'aria elimina la necessità di manutenzione dell'impianto pneumatico dalla macchina e migliora i tempi di attività.
Cat

RESISTENZA E MASSIMA DURATA

  • Il dumper 793 è stato migliorato con componenti di durata maggiore, intervalli di manutenzione estesi e manutenzione semplificata per assicurare una disponibilità meccanica aumentata del 90%.
  • Il dumper 793 è stato costruito sul resistente telaio da 240 tonnellate (266 ton), con livelli senza precedenti di convalida virtuale e non.
  • Il telaio in acciaio dolce assicura flessibilità, durata e resistenza ai carichi per urti. Le forgiature vengono utilizzate nelle aree maggiormente sottoposte alle sollecitazioni, mentre la cabina con struttura ROPS a 4 montanti integrale assicura maggiore robustezza.
  • La durata del componente è ottimizzata grazie alla funzione di filtraggio continuo dell'assale posteriore. L'olio più pulito mantiene più a lungo la lubrificazione che è garanzia di una vita utile più lunga.
  • Il telaio, la trasmissione, il motore e i componenti sono costruiti per essere rigenerati in modo da sfruttare tutte le vite a disposizione e ottenere le prestazioni della macchina originale a una frazione del prezzo.

Caratteristiche tecniche di 793

Carico utile nominale 265 ton (US) 240 t
Peso lordo nominale della macchina 890668 lb 404000 kg
Peso del telaio 295098 lb 133854 kg
Peso cassone 66471 lb 30151 kg
Nota (1) Consultate il produttore degli pneumatici per il carico massimo relativo Consultate il produttore degli pneumatici per il carico massimo relativo
Nota (2) Peso del telaio con liquidi e combustibile pieni, attrezzature standard e obbligatorie, paranco, gruppo di montaggio cassone, cerchioni e pneumatici. Peso del telaio con liquidi e combustibile pieni, attrezzature standard e obbligatorie, paranco, gruppo di montaggio cassone, cerchioni e pneumatici.
Potenza lorda - SAE J1995:2014 2650 HP 1976 kW
Modello motore Cat® C175-16 Cat® C175-16
Potenza netta - SAE J1349:2011 2529 HP 1886 kW
Velocità nominale 1750 r/min 1750 r/min
Valori nominali emissioni Consumi ottimizzati Consumi ottimizzati
Foro 7 in 175 mm
Corsa 9 in 220 mm
Cilindrata 5187 in³ 85 l
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore.
Nota (3) U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V disponibile per i mercati applicabili. U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V disponibile per i mercati applicabili.
Assale anteriore - A vuoto 51% 51%
Assale posteriore - A vuoto 49% 49%
Assale anteriore - Carico 33% 33%
Assale posteriore - Carico 67% 67%
Nota Doppia riduzione, epicicloidale con assali totalmente flottanti. Doppia riduzione, epicicloidale con assali totalmente flottanti.
Rapporto al differenziale 1.8:1 1.8:1
Rapporto planetario 1 1
Rapporto di riduzione totale 29 29
Marcia avanti - 1 8 mile/h 12 km/h
Marcia avanti - 2 10 mile/h 16 km/h
Marcia avanti - 3 14 mile/h 22 km/h
Marcia avanti - 4 19 mile/h 30 km/h
Marcia avanti - 5 26 mile/h 41 km/h
Marcia avanti - 6 37 mile/h 60 km/h
Retromarcia 7 mile/h 11 km/h
Velocità massima - Carico 37 mile/h 60 km/h
Pneumatici standard 737 mm (29") 737 mm (29")
Pneumatici a richiesta 813 mm (32") 813 mm (32")
Pneumatici 40.00 R57 46/90 R57 50/80 R57 40.00 R57 46/90 R57 50/80 R57
Nota (1) Cerchioni a sostituzione rapida a richiesta Cerchioni a sostituzione rapida a richiesta
Nota Gruppi ruote a durata estesa a richiesta. Gruppi ruote a durata estesa a richiesta.
Nota (2) Caterpillar raccomanda di valutare tutte le condizioni di lavoro e di rivolgersi al produttore degli pneumatici per una scelta oculata e per conoscere le capacità TKPH (TMPH). Caterpillar raccomanda di valutare tutte le condizioni di lavoro e di rivolgersi al produttore degli pneumatici per una scelta oculata e per conoscere le capacità TKPH (TMPH).
Freni di servizio Sulle quattro ruote, in bagno d'olio, raffreddati a olio e a inserimento idraulico Sulle quattro ruote, in bagno d'olio, raffreddati a olio e a inserimento idraulico
Superficie dei freni a disco in bagno d'olio anteriori 13907 in² 89727 cm²
Posteriori - Superficie dei freni a disco in bagno d'olio 20861 in² 134590 cm²
Standard (Servizio e secondario) ISO 3450:2011 (Servizio e secondario) ISO 3450:2011
Freno di stazionamento Sulle quattro ruote, a dischi multipli, a inserimento a molla e a disinserimento idraulico Sulle quattro ruote, a dischi multipli, a inserimento a molla e a disinserimento idraulico
A raso 112,6-151 m3 (147-197,5 yd3) 112,6-151 m3 (147-197,5 yd3)
A colmo (SAE 2:1)* 162-190 m3 (212-249 yd3) 162-190 m3 (212-249 yd3)
Nota (1) Contattate il dealer Cat locale per consigli sul cassone Contattate il dealer Cat locale per consigli sul cassone
Tipo Doppi cilindri idraulici a due fasi con ammortizzatore. Doppi cilindri idraulici a due fasi con ammortizzatore.
Portata della pompa - Minimo alto 216 gpm 819 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sollevamento 2955 psi 20370 kPa
Tempo di sollevamento cassone - Minimo alto 22 s 22 s
Tempo di abbassamento cassone - Flottaggio 23 s 23 s
Abbassamento cassone - Minimo alto 21 s 21 s
Tipo Cilindri a olio/azoto autonomi, montaggio attacco-attacco, attrezzature con doppia cerniera superiori e inferiori Cilindri a olio/azoto autonomi, montaggio attacco-attacco, attrezzature con doppia cerniera superiori e inferiori
Corsa cilindro effettiva - Anteriore 12 in 317 mm
Corsa cilindro effettiva - Posteriore 7 in 165 mm
Assale posteriore - Oscillazione 4,9 gradi 4,9 gradi
Serbatoio del combustibile - A richiesta 1300 gal (US) 4922 l
Serbatoio del combustibile 750 gal (US) 2839 l
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 62 gal (US) 235 l
Sistema di raffreddamento 284 gal (US) 1074 l
Basamento 82 gal (US) 312 l
Ruote anteriori - Ciascuna 8 gal (US) 30 l
Differenziale - Riduttori finali 260 gal (US) 984 l
Impianto dello sterzo - Serbatoio incluso 77 gal (US) 290 l
Sistema paranco freni - Serbatoio incluso 347 gal (US) 1315 l
Convertitore di coppia - Sistema della trasmissione - Coppa inclusa 55 gal (US) 209 l
Coppa convertitore di coppia 27 gal (US) 102 l
Climatizzazione (Refrigerante HFC - 134A) 9,3 kW 31733 BTU/h (Refrigerante HFC - 134A) 9,3 kW 31733 BTU/h
Riscaldatore/sbrinatore 36510 Btu/h 11 kW
Standard struttura ROPS (2) La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme allo standard ISO 3471:2008 per l'operatore e allo standard ISO 13459:2012 per l'istruttore La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme allo standard ISO 3471:2008 per l'operatore e allo standard ISO 13459:2012 per l'istruttore
Standard struttura FOPS La struttura FOPS (Falling Object Protective Structure) è conforme allo standard ISO 3449:2005 di livello II per l'operatore e allo standard ISO 13459:2012 di livello II per l'istruttore La struttura FOPS (Falling Object Protective Structure) è conforme allo standard ISO 3449:2005 di livello II per l'operatore e allo standard ISO 13459:2012 di livello II per l'istruttore
Nota Temperature ambiente fino a -30 °C (-22 °F) per il riscaldatore/sbrinatore e fino a 50 °C (122 °F) per il climatizzatore. Temperature ambiente fino a -30 °C (-22 °F) per il riscaldatore/sbrinatore e fino a 50 °C (122 °F) per il climatizzatore.
Standard struttura ROPS (1) Il livello di pressione sonora a cui è esposto l'operatore, 74 dB(A), è conforme agli standard ISO 6394 e ISO 6396. Il livello di pressione sonora a cui è esposto l'operatore, 74 dB(A), è conforme agli standard ISO 6394 e ISO 6396.
Standard di rumorosità (1) Il livello di pressione sonora a cui è esposto l'operatore, 74 dB(A), è conforme agli standard ISO 6394 e ISO 6396. Il livello di pressione sonora a cui è esposto l'operatore, 74 dB(A), è conforme agli standard ISO 6394 e ISO 6396.
Angolo di sterzata 36 ° 36 °
Diametro di sterzata - Anteriore 93 ft 28 m
Standard sterzo ISO 5010:2019 ISO 5010:2019

793 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore senza spazzole, 260 A
  • Batterie, 210 A/ora, poca manutenzione, 12 V (4)
  • Convertitore, elettrico 12 volt
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Impianto luci a LED
    – Luci di emergenza e retromarcia
    – Indicatori di direzione (LED anteriore e posteriore)
    – Pianale di servizio/accesso scale anteriore
    – Luci posteriori/di arresto
    – Vano motore
    – VIMS, luce blu
    – Fari e antinebbia
    – Predisposizione stato luce rallentatore e freno
  • Interruttore di arresto motore di emergenza sul paraurti anteriore e in cabina
  • Interruttore di arresto motore di emergenza sul paraurti anteriore e in cabina

CABINA

  • Sistema HVAC ad azionamento idraulico modulare con controllo automatico della temperatura
  • Predisposizione per montaggio accessori
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Porta di servizio e collegamento diagnostico
  • Luci interne e luce di cortesia a plafoniera
  • Predisposizione per montaggio radio
    Predisposizioni per montaggio radio, alimentatore 12 V e cablaggio, altoparlanti
  • Predisposizione per antincendio
  • Spie/Indicatori
    – Pannello indicatori: temperatura liquido trasmissione, temperatura olio freni, temperatura liquido di raffreddamento e olio critico, livello combustibile (e DEF, se applicabile), velocità macchina max selezionabile dall'operatore tramite ghiera
    – Indicatore guasti sistema motore, freni e trasmissione
    – Contaore elettrico
    – Tachimetro
    – Contagiri
    – Display informativo veicolo touchscreen interattivo: � Modalità diurna/notturna, � Allarme acustico di intervento, � Display indicatori con quadrante
  • Riscaldatore/sbrinatore
  • Specchietti riscaldati, destro e sinistro
  • Paranco, controllo del cassone (elettrico)
  • Avvisatore acustico
  • Rifornimento autonomo liquido tergicristalli da condensatore AC
  • Collegamento alimentatore ausiliario 12 V, porta di ricarica USB 5 V
  • Controllo velocità di crociera
  • Tappetino, multi pezzo e sostituibile
  • Arresto motore ritardato
  • Cabina con struttura ROPS isolata e insonorizzata
  • Sedile, operatore, sospensioni ad aria
  • Cintura di sicurezza, operatore, tre punti, retrattile
  • Cintura di sicurezza, istruttore, due punti, retrattile
  • Accesso tramite scala e pedana, 600 mm (24")
  • Volante, imbottito, inclinabile e telescopico
  • Vani portaoggetti per l'operatore
  • Vetri colorati
  • Indicatore marcia innestata
  • Centro messaggi VIMS con Advisor
  • Finestrino, Operatore, ad azionamento elettrico
  • Tergicristallo a intermittenza e lavaparabrezza

TRASMISSIONE

  • Motore Cat C175-16
    – Filtro dell'aria con pre-filtro (4)
    – Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
    – Protezione dispositivo di avviamento automatica
    – Rilevamento pressione olio multi-punto
    – Filtro dell'olio autopulente
    – Turbocompressore (4)/Postrefrigeratore
    – Filtro dell'olio centrifugo
  • Sistema frenante
    – Comando freno di rallentamento automatico, regolabile
    – Motore di disinserimento freni (per traino)
    – Protezione da velocità eccessiva del motore
    – Materiale dei dischi dei freni a lunga durata
    – A dischi multipli, raffreddati a olio (anteriori e posteriori)
    – Di servizio, rallentamento, stazionamento, secondario: freno di stazionamento integrato con selettore marce, secondario, emergenza, inserimento a molla con rilascio pressione
  • – Trasmissione Powershift automatica 6 velocità con comandi APECS
    – Dispositivo di interdizione retromarcia con cassone sollevato
    – Dispositivo di interdizione dei cambi di marcia con cassone sollevato
    – Gestione delle inversioni di marcia con cambio marcia con controllo del regime motore
    – Dispositivo di interdizione retromarcia e riduzione marcia
    – Convertitore di coppia con dispositivo di blocco
    – Dispositivo di interdizione marcia in folle
    – Interruttore di avviamento in folle
    – Velocità massima programmabile
    – Pre-lubrificazione/motore
    – Filtrazione/lubrificazione continua assale posteriore

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Sistema di lubrificazione automatico, spegnimento automatico
  • Attacco rapido scarico aux
  • Attacco rapido sterzo aux (traino)
  • Protezione trasmissione
  • Sistema di rifornimento rapido del combustibile
  • Filtro del combustibile con separatore dell'acqua
  • Blocco batteria a terra
  • Arresto motore a terra
  • Blocco dispositivo di avviamento motore a terra
  • Blocchi a terra per la trasmissione, la batteria e il motore
  • Porta dati VIMS a terra
  • Cambio olio basamento ad alta velocità
  • Filtri idraulici, 1.000 ore
  • Coperchio scatola batteria con rivestimento in gomma
  • Demarcazioni ad alta visibilità anti-slittamento accesso primario
  • Serbatoi (3 separati)
    – Freni/paranco, sterzo/ventola, trasmissione/convertitore
  • Sistema di avviamento elettrico
  • Eiettori di pietre
  • Temporizzatore di arresto ritardo motore
  • Punti di servizio, a terra
  • Indicatori di livello dell'olio motore/idraulico/convertitore di coppia/differenziale
  • Iniettori di grasso SL-V
  • S•O•Porte prelievo campioni S℠
  • Sterzata supplementare (automatico)
  • Occhielli di ancoraggio
  • Ganci di traino (anteriori)/perno di traino (posteriore)
  • Sistema di controllo della trazione
  • Blocchi protezione antivandalismo

ANTIGELO

  • Radiatore con massa radiante flessibile Mesabi
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -35 °C (-30 °F)

793 Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE

  • Rallentatore aggiuntivo per trasporti in discesa
  • Convertitore di coppia per altitudini elevate
  • Sistema frenante:
    sistemi ABS (Anti-lock Braking System) e DSC (Dynamic Stability Control)

RAFFREDDAMENTO

  • Antigelo/liquido di raffreddamento, protezione fino a –50 °C (–58 °F)

CABINA

  • Indicatore di usura dei freni
  • Sistema di filtraggio cabina
  • Finestrino elettrico, lato destro
  • Parafanghi serbatoio
  • Sedile istruttore con sospensioni ad aria di nuova generazione Cat
  • Sedile dell'operatore riscaldato di nuova generazione Cat
  • Controllo velocità di crociera
  • Videocamera 360 gradi
  • Formazione dell'operatore
  • Paranco automatico
  • Montaggio sistema di sicurezza conducente
  • Interfaccia, terze parti
  • Avvisatore acustico per l'uso in officina
  • Specchietti Deluxe
  • Specchietti, riscaldati, cassone ampio
  • Parasole anteriore retrattile
  • Schermatura pneumatici, deflettore aria

ALTRE ATTREZZATURE

  • Riscaldamento cassone
  • Attacco paraurti per traino centrale
  • Sistema di avviamento ad aria
  • Riscaldatore olio e liquido di raffreddamento motore per avviamento in climi freddi
  • Gruppi ruote a durata estesa
  • Display carico utile digitale esterno
  • Centro di rifornimento rapido
  • Serbatoio del combustibile (4.920 L/1.300 gal)
  • Contachilometri sul mozzo (km e miglia)
  • Estintore portatile
  • Protezione cerchioni
  • Cerchioni (813 mm/32")
  • Catarifrangenti
  • Pedana e corrimano per accesso alla cabina posteriore
  • Cunei di fermo ruota
  • Display digitale carico utile

IMPIANTO ELETTRICO

  • Illuminazione extra
  • Presa per avviamento con cavi di emergenza

PRODOTTI TECNOLOGICI CAT

  • Predisposizione per Command

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar™ Command for hauling sfrutta le tecnologie più sofisticate disponibili per offrire una soluzione di trasporto di nuova generazione in grado di migliorare la sicurezza, la produttività e la disponibilità nei cantieri minerari più frenetici, soprattutto quelli in luoghi remoti e ostili. Command offre il funzionamento completamente integrato dei sistemi per attività minerarie autonomi, consentendo loro di effettuare trasporti più efficienti con un funzionamento quasi continuo e di movimentare di più con un minor numero di persone in loco. I dumper a guida autonoma operano in sicurezza in prossimità di altre attrezzature, veicoli leggeri e personale. Il dumper Command è in grado di rispondere alle chiamate alla pala, spostarsi in posizione, effettuare i trasporti ai punti di scarico e persino segnalare gli interventi di manutenzione, il tutto senza la presenza di un operatore.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

Esplora tecnologia

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MRG

Foto

foto

foto

foto

foto

foto

MRG
Foto
foto
foto
foto
foto
foto

Video di lancio

Video breve - Connettività tagliente

Video di lancio
Video breve - Connettività tagliente

360 View
360 View

Scopri il confronto tra 793 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI