Il dumper serie G è in grado di comunicare e ricevere informazioni preziose. Tali informazioni possono garantire una produttività a minor costo per tonnellata.
CRUSCOTTOIl cruscotto è utilizzato principalmente dall'operatore per leggere in modo rapido e semplice informazioni sulla macchina. Quando si verifica un evento, questo display avvisa inoltre l'operatore con spie fisse (avvertenze di Categoria 1) o spie lampeggianti (avvertenze di Categoria 2 o 3) nonché tramite segnali acustici.
DISPLAY CAT ADVISORL'Advisor Display è dotato di cinque menu: 1. Operator (Operatore): consente la configurazione di profili e preferenze individuali per 10 persone diverse. 2. Monitor: visualizza quattro parametri per schermata, tra cui Payload (Carico utile), con tre sezioni, Payload State (Stato del carico utile), Payload (Carico utile) e Target (Carico utile previsto). Payload State (Stato del carico utile): visualizza "Loading" (Carico in corso), "Last Pass" (Ultima operazione) o "Loaded" (Caricato). Payload (Carico utile): visualizza il peso del carico utile calcolato. Il peso viene rilevato due volte per conferma. Target (Carico utile previsto): visualizza il carico utile previsto. 3. Service (Manutenzione): informazioni di diagnostica che includono eventi, registrazione dati, parametri, tarature e altro. 4. Settings (Impostazioni): valori specifici impostati per gli intervalli di lubrificazione automatica, limite di velocità e altro. 5. Service Mode (Modalità di manutenzione): portale che consente di accedere ai parametri protetti da password.
VIMSVital Information Management System (VIMS™) è il sistema hardware e software alla base delle informazioni sulla macchina e del monitoraggio del carico utile visualizzate sul display Advisor del dumper 775G. VIMS è di serie e, come il Truck Production Management System (TPMS, Sistema di gestione produzione del dumper), può migliorare significativamente la capacità di gestione della flotta, la produzione della macchina e fornire agli operatori importanti informazioni sulla macchina
SISTEMA DI GESTIONE PRODUZIONE DEL DUMPERIl Sistema di gestione produzione del dumper (TPMS, Truck Production Management System) Cat assicura la massima redditività dell'investimento verificando a ogni ciclo che i carichi utili trasportati siano adeguati.
- Se sono accese, le spie laterali mostrano l'ultima operazione e segnalano quando il dumper è completamente carico.
- Il Truck Production Management System memorizza 2.400 cicli di carichi utili, report sui pesi, tempi dei cicli di trasporto e distanze con marcature temporali
MONITORAGGIO PNEUMATICI TONNELLATE-CHILOMETRO ALL'ORA (TKPH), TONNELLATE-MIGLIA ALL'ORA (TMPH)Questo programma ricava il valore del carico utile dal sistema TPMS e lo combina alla temperatura ambiente, alla velocità della macchina e ai valori nominali TKPH (TMPH) degli pneumatici del produttore per calcolare continuamente la condizione degli pneumatici. Quando uno pneumatico si avvicina al relativo limite di temperatura, l'operatore riceve un messaggio di avviso in cabina. Questa esclusiva funzione Caterpillar è uno strumento importante per prolungare la durata degli pneumatici.
CAT PRODUCT LINKCat Product Link™ consente il monitoraggio remoto delle attrezzature per migliorare l'efficacia complessiva di gestione della flotta. Product Link è completamente integrato nei sistemi della macchina. Codici evento e diagnostici nonché informazioni su ore di servizio, combustibile, tempi di inattività e altri dettagli vengono trasmessi a un'applicazione sicura basata su Web, denominata VisionLink®. VisionLink comprende potenti strumenti per trasferire informazioni a utenti e dealer, tra cui mappature, tempi di lavoro e di fermo, livello del combustibile e altro ancora.