Descrizione generale
Il cassone con design specifico per miniere (MSD II) Cat® presenta una piattaforma leggera e personalizzabile che offre la massima versatilità per l'utilizzo nella maggior parte delle applicazioni. Si tratta di un cassone specifico per il cantiere, progettato per massimizzare le prestazioni in base all'applicazione. Altamente versatile, è disponibile in diverse dimensioni per un alto carico utile potenziale con diverse densità di materiale. Si tratta di un cassone di base leggero con copertura totale per mezzo del tettuccio e zone di rivestimento interno configurabili per dare priorità alla produttività e alla durata. L'MSD II è il cassone leggero più richiesto sul mercato, che trova il proprio valore aggiunto nella durata e nell'affidabilità.