Cassone MSD II - 793

Cassone MSD II Cassone MSD II - 793

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Capacità
160-191 m³ (209-250 yd3)
160-191 m³ (209-250 yd3)
Peso del cassone di base
27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb)
27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb)
Durata prevista
40.000 ore (1-2 rigenerazioni/cicli di ribasatura)
40.000 ore (1-2 rigenerazioni/cicli di ribasatura)

Descrizione generale

Il cassone con design specifico per miniere (MSD II) Cat® presenta una piattaforma leggera e personalizzabile che offre la massima versatilità per l'utilizzo nella maggior parte delle applicazioni. Si tratta di un cassone specifico per il cantiere, progettato per massimizzare le prestazioni in base all'applicazione. Altamente versatile, è disponibile in diverse dimensioni per un alto carico utile potenziale con diverse densità di materiale. Si tratta di un cassone di base leggero con copertura totale per mezzo del tettuccio e zone di rivestimento interno configurabili per dare priorità alla produttività e alla durata. L'MSD II è il cassone leggero più richiesto sul mercato, che trova il proprio valore aggiunto nella durata e nell'affidabilità.

Vantaggi

Produttività

Aumento del carico utile potenziale con una riduzione media del peso del 14,5% rispetto al tipico cassone a doppia pendenza.

Versatilità

Il cassone più personalizzabile, che offre numerose configurazioni specifiche per l'applicazione.

Efficacia

I cassoni per dumper Cat® sono progettati con la massima cura e hanno dimensioni perfette per funzionare come parte di un sistema di trasporto completo che consente di ottenere una produttività elevata e il costo più basso per tonnellata.

Caratteristiche tecniche di Cassone MSD II - 793

Capacità 160-191 m³ (209-250 yd3) 160-191 m³ (209-250 yd3)
Peso del cassone di base 27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb) 27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb)
Durata prevista 40.000 ore (1-2 rigenerazioni/cicli di ribasatura) 40.000 ore (1-2 rigenerazioni/cicli di ribasatura)
Modello di macchina 793D/F 793D/F
Materiali impiegati Tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, materiale di copertura Tutti i materiali ferrosi e non ferrosi, materiale di copertura
Caratteristiche ideali per attività in cantiere e di manutenzione Il sito estrattivo ha dato priorità al carico utile sulla durata Il sito estrattivo ha dato priorità al carico utile sulla durata
Peso del cassone di base, configurazione standard 27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb) 27.200-27.700 kg (72.000-73.000 lb)
Peso del rivestimento interno, tipico 6.000 kg (13.000 lb) 6.000 kg (13.000 lb)
Materiale del rivestimento interno 450 BHN 450 BHN
Opzioni di rivestimento interno Contenitore da roccia, barre del tamburo, piastra liscia, piastra d'urto Contenitore da roccia, barre del tamburo, piastra liscia, piastra d'urto
Altezza di scarico 1,1-1,27 m (3 ft 7 in-4 ft 2 in) 1,1-1,27 m (3 ft 7 in-4 ft 2 in)
Riscaldato o non riscaldato Riscaldato disponibile Riscaldato disponibile

Scopri il confronto tra Cassone MSD II - 793 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Vista dall'alto

vista parte inferiore

vista laterale

Vista dall'alto
vista parte inferiore
vista laterale

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview

Verifica le offerte correnti per  Cassone MSD II - 793

Visualizza più offerte