Compattatore vibrante per terreno CP11 GC

Compattatori vibranti per terreno CP11 GC Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo - Con cabina
25109 lb
11389 kg
Larghezza di compattazione
84 in
2134 mm
Potenza lorda
122.9 HP
91.7 kW

Descrizione generale

Produttività ed efficienza

Il compattatore vibrante per terreno Cat® CP11 GC offre un equilibrio tra facilità d'uso, costi di esercizio contenuti e tecnologia per il potenziamento delle prestazioni sul cantiere. Grazie al suo comprovato sistema vibrante progettato per offrire la massima affidabilità, Il tamburo liscio del CP11 GC è ideale per terreni coesivi o semi-coesivi.

Vantaggi

Utilizzo intuitivo

Il CP11 GC è dotato di un'interfaccia operatore di facile utilizzo e di un'eccellente visibilità del terreno e dei bordi del tamburo. La funzione di vibrazione automatica aiuta gli operatori a mantenere l'omogeneità

Costi di esercizio ridotti

La modalità Eco, intervalli di manutenzione estesi e un attacco con cuscinetti a lubrificazione permanente esenti da manutenzione ordinaria contribuiscono a mantenere bassi i costi operativi e della manutenzione.

Prestazioni di compattazione eccellenti

Grazie alla tecnologia di compattazione, insieme alle caratteristiche della macchina e alle opzioni del tamburo, potrete raggiungere la densità desiderata in numerose applicazioni.

Caratteristiche tecniche di CP11 GC

Peso operativo - Con cabina 25109 lb 11389 kg
Peso operativo - Con tettuccio con struttura ROPS/FOPS 24769 lb 11235 kg
Peso - Tamburo con cabina 14084 lb 6388 kg
Peso - Tamburo con tettuccio con struttura ROPS/FOPS 13988 lb 6345 kg
Nota (1) Il peso operativo è approssimativo con serbatoi pieni e operatore di 75 kg (165 lb). Il peso della cabina include gli impianti di riscaldamento e climatizzazione. Il peso operativo è approssimativo con serbatoi pieni e operatore di 75 kg (165 lb). Il peso della cabina include gli impianti di riscaldamento e climatizzazione.
Larghezza di compattazione 84 in 2134 mm
Lunghezza totale 18.7 ft 5.7 m
Larghezza totale 7.5 ft 2.3 m
Altezza massima 9.8 ft 3 m
Diametro tamburo - Ai pattini 60.9 in 1549 mm
Passo 9.8 ft 3 m
Diametro tamburo 60.4 in 1535 mm
Altezza della lama opzionale 27.1 in 688 mm
Larghezza tamburo 84 in 2134 mm
Altezza - Con struttura ROPS/FOPS o cabina 9.8 ft 3 m
Potenza lorda 122.9 HP 91.7 kW
Potenza motore - ISO 14396 121 HP 90 kW
Potenza netta - ISO 9249 112.2 HP 83.7 kW
Potenza netta - SAE J1349:2011 111.2 HP 82.9 kW
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola alla massima velocità, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola alla massima velocità, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore.
Modello motore Cat® C3.6 Cat® C3.6
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V
Corsa 4.7 in 120 mm
Foro 3.9 in 98 mm
Distanza libera a terra 20.3 in 516 mm
Distanza libera dal bordo del marciapiede 19.5 in 496 mm
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo interno 12.7 ft 3.9 m
Velocità di spostamento - Massima 6.8 mile/h 11 km/h
Larghezza di compattazione 84 in 2134 mm
Capacità del serbatoio del combustibile 56.3 gal (US) 213 l
Serbatoio del DEF 5 gal (US) 19 l
Sistema di raffreddamento 4.9 gal (US) 18.5 l
Olio motore - Con filtro 3.1 gal (US) 11.6 l
Alloggiamenti massa eccentrica (combinati) 6.9 gal (US) 26 l
Assale e riduttori finali 2.6 gal (US) 10 l
Serbatoio idraulico 6.1 gal (US) 23 l
Riciclabilità 97% 97%
Ampiezza nominale - Elevata 0.071 in 1.8 mm
Ampiezza nominale - Bassa 0.035 in 0.89 mm
Forza centrifuga - Massima 55932 lb 249 kN
Forza centrifuga - Minima 33249 lb 148 kN
Frequenza di vibrazione - Standard 30,5 Hz (1.830 vpm) 30,5 Hz (1.830 vpm)
Range opzione frequenza variabile 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm)
Pneumatici 23,1 x 26 23,1 x 26

CP11 GC Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

CABINA

  • Tettuccio ROPS/FOPS con corrimano, tappetino, specchietto retrovisivo interno
  • Sedile in vinile con sospensioni
  • Piantone dello sterzo inclinabile e regolabile
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità, 76 mm (3")
  • Uscita di potenza da 12 V
  • Avvisatore acustico, allarme di retromarcia

SISTEMA VIBRANTE

  • Tamburo bugnato - Pattini ovali o quadrati
  • Alloggiamenti masse eccentriche a guscio
  • A doppia ampiezza, frequenza doppia
  • Funzione di vibrazione automatica
  • Raschiatori doppi regolabili in acciaio

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

  • VisionLink®
  • Aggiornamento remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Disattivazione da remoto

TRASMISSIONE

  • Motore Cat® C3.6
  • Pompa a propulsione singola
  • Filtro del combustibile, separatore dell'acqua, pompa di adescamento, indicatore dell'acqua
  • Modalità Eco
  • Refrigeratore olio idraulico/radiatore
  • Doppio impianto frenante
  • Trasmissione idrostatica a due velocità
  • Differenziale a slittamento limitato

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 150 A
  • Capacità della batteria 900 A per l'avviamento a freddo
  • Sezionatore della batteria

ALTRO

  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S O·S℠), olio motore e olio idraulico e liquido di raffreddamento
  • Indicatori di livello per olio idraulico e liquido di raffreddamento del radiatore
  • Pneumatici con battistrada tassellato
  • Luci di lavoro (2 anteriori, 2 posteriori)

CP11 GC Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

CABINA

  • Cabina dotata di struttura ROPS/FOPS con climatizzatore, tappetino e specchietti retrovisori esterni
  • Sedile deluxe a sospensione pneumatica con schienale alto
  • Protezione dal sole/dai detriti (tettuccio)
  • Tendina parasole avvolgibile (cabina)
  • Specchietto retrovisore interno (cabina)
  • Specchietti retrovisivi esterni (tettuccio)
  • Telecamera retrovisiva con display touchscreen a colori
  • Interruttore della cintura di sicurezza
  • Kit per la riduzione del rumore

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

  • Misurazione - Machine Drive Power (MDP)
  • Sensore di velocità della macchina

TRASMISSIONE

  • Elementi base del controllo della trazione
  • Protezione del cambio

ALTRO

  • Olio idraulico a temperatura ambiente elevata
  • Pacchetto di luci aggiornato (4 anteriori, 4 posteriori)
  • Faro rotante ambra

Scopri il confronto tra CP11 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Compattatore vibrante per terreno CP11 GC

Compattatore vibrante per terreno CP11 GC

Compattatore vibrante per terreno CP11 GC

Compattatore vibrante per terreno CP11 GC

Compattatore vibrante per terreno CP11 GC

Compattatore vibrante per terreno CP11 GC

Compattatore vibrante per terreno CP11 GC

Compattatore vibrante per terreno CP11 GC
Compattatore vibrante per terreno CP11 GC
Compattatore vibrante per terreno CP11 GC
Compattatore vibrante per terreno CP11 GC
Compattatore vibrante per terreno CP11 GC
Compattatore vibrante per terreno CP11 GC
Compattatore vibrante per terreno CP11 GC

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema MDP (Machine Drive Power) è un sistema di misurazione basato sull'energia che mette in relazione la compattazione con la resistenza al rotolamento per fornire un'indicazione della rigidità del terreno. Ha un sistema di mappatura opzionale che consente all'operatore di visualizzare il lavoro mentre lo svolge e garantisce che il compattatore copra l'intero cantiere assicurando uniformità.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  CP11 GC

Visualizza più offerte