Compattatore per usi generici CB2.5

Rulli vibranti tandem CB2.5

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo standard con struttura ROPS
5546 lb
2521 kg
Larghezza di compattazione
39.4 in
1000 mm
Potenza del motore (1)
48.2 HP
36 kW

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Utilizzo intuitivo

Utilizzo intuitivo

Utilizzo intuitivo

        
  • Interruttori a bilanciere e gruppo indicatori Cat con indicatore di livello nel serbatoio dell'acqua per contribuire a rendere il lavoro facile
  •     
  • Sistema di irrorazione dell'acqua variabile per prolungare i tempi tra i rabbocchi dell'acqua
  •     
  • Sedile dell'operatore scorrevole e due leve di propulsione a richiesta per ridurre
Produttività comprovata

Produttività comprovata

Produttività comprovata

        
  • Tamburi con diametro di 720 mm (28 in) per una finitura uniforme del manto
  •     
  • Gusci a tamburo spessi di 14 mm (0,55 in) per una maggiore durata
  •     
  • Frequenze di vibrazione doppia e opzioni di zavorra per ottenere il massimo effetto di compattazione
  •     
  • Motore C1.7T con 18,4 kW (24,7 hp) (lordo)
Technology Ready

Technology Ready

Technology Ready

        
  • Product Link™ per il monitoraggio a distanza della posizione e dello stato della macchina
  •     
  • CMV (Compaction Measurement Value, valore della misurazione di compattazione) a richiesta mostrato all'operatore per maggiori prestazioni e uniformità di compattazione
Maggiore sicurezza

Maggiore sicurezza

Maggiore sicurezza

        
  • Cintura di sicurezza arancione ad alta visibilità di 75 mm (3") per la massima sicurezza in cantiere
  •     
  • Sedile dotato di sensore di presenza dell'operatore per impedire l'azionamento involontario in assenza dell'operatore
  •     
  • Gradini e piattaforma antiscivolo per una maggiore sicurezza dell'operatore
  •     
  • Faro rotante color ambra a richiesta
Facile manutenzione

Facile manutenzione

Facile manutenzione

        
  • Comandi Cat con funzione ET per facilitare la risoluzione dei problemi
  •     
  • Attività di manutenzione ridotte per una manutenzione rapida
  •     
  • Intervallo di sostituzione dell'olio di 500 ore per ridurre i costi e i tempi della manutenzione
  •     
  • Kit rapidi e Customer value agreement disponibili per garantire tempi di utilizzo massimi
  •     
  • Luci a LED per prestazioni affidabili e durevoli
  •     
  • Riempimento del combustibile esterno per un facile accesso

Caratteristiche tecniche di CB2.5

Peso operativo standard con struttura ROPS 5546 lb 2521 kg
Peso operativo massimo con cabina 5546 lb 2521 kg
Carico statico lineare 66.2 lb/pollici 11.85 kg/cm
Peso operativo massimo con struttura ROPS 6646 lb 3021 kg
Peso massimo al tamburo anteriore 2607 lb 1185 kg
Peso massimo al tamburo posteriore 2939 lb 1336 kg
Peso operativo massimo 5353 lb 2428 kg
Peso operativo 4960 lb 2250 kg
Peso operativo massimo con tettuccio 6646 lb 3021 kg
Larghezza di compattazione 39.4 in 1000 mm
Larghezza totale 43.8 in 1112 mm
Diametro tamburo 28.3 in 720 mm
Lunghezza totale 99.2 in 2520 mm
Larghezza tamburo 39.4 in 1000 mm
Passo 70.9 in 1800 mm
Altezza - Struttura ROPS 106 in 2700 mm
Potenza del motore (1) 48.2 HP 36 kW
Modello motore C1.7T C1.7T
Velocità di spostamento - Massima 7.5 mile/h 12 km/h
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo interno 103.9 in 2640 mm
Distanza libera a terra 11.2 in 285 mm
Carico statico lineare 66.2 lb/pollici 11.85 kg/cm
Carico statico lineare - con cabina 74.7 lb/pollici 13.36 kg/cm
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo esterno 143.3 in 3640 mm
Distanza libera dal bordo del marciapiede 17.8 in 453 mm
Decentramento del tamburo 2 in 50 mm
Ampiezza nominale - Elevata 0.02 in 0.51 mm
Forza centrifuga - Massima 6697 lb 30 kN
Frequenza 64 Hz 3840 V/mm
Capacità del serbatoio del combustibile 14.37 gal (US) 55 l
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua 52.8 gal (US) 200 l

CB2.5 Attrezzatura standard

CABINA

  • Sedile con sospensioni regolabile con interruttore di rilevazione della presenza dell'operatore
  • Struttura ROPS pieghevole
  • Cintura di sicurezza arancione ad alta visibilità - 75 mm (3")
  • Console dell'operatore con indicatore di livello nel serbatoio dell'acqua, arresto di emergenza e vano portaoggetti
  • Uscita di potenza da 12 V
  • Avvisatore acustico, allarme di retromarcia

SISTEMA DI COMPATTAZIONE

  • Scraper ripiegabili
  • Selezione di vibrazione - anteriore, posteriore o entrambi
  • Sistema di irrorazione pressurizzato, con triplo filtraggio con modalità di prova

TRASMISSIONE

  • Arresto del motore automatico e riscaldamento automatico
  • Filtro dell'aria, doppio elemento
  • Protezione della cinghia del motore

TECNOLOGIA

  • Telematica

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci di lavoro a LED

ALTRO

  • Protezione antivandalismo - cofano dotato di serratura, riempimento del combustibile e copertura dei comandi
  • Durata e ancoraggio della macchina
  • Spostamenti dell'attacco

CB2.5 Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Struttura ROPS fissa
  • Tettuccio parasole
  • Sedile - Spostamento laterale
  • Leve di propulsione doppie

SISTEMA DI COMPATTAZIONE

  • Scraper fissi
  • Tappetini in cocco
  • Compatibile con un tagliabordi
  • Sistema antigelo con irrorazione dell'acqua
  • Kit zavorra - 200 kg (440 lb)
  • Kit zavorra - 400 kg (880 lb)

TRASMISSIONE

  • Controllo della trazione

TECNOLOGIA

  • Risoluzione dei problemi a distanza
  • CMV - Compaction Measurement Value (Valore della misurazione di compattazione)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Scollegamento della batteria
  • Luci a LED per la circolazione su strada
  • Faro rotante color ambra

ALTRO

  • Olio idraulico biodegradabile
  • Paraurti
  • Punto di sollevamento singolo
  • Vernice personalizzata

Scopri il confronto tra CB2.5 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Compattatori per usi generici CB2.5

Rullo tandem CB2.5 per la compattazione dell'asfalto

Rullo tandem CB2.5

Tabella di selezione per il compattatore per usi generici

Compattatori per usi generici CB2.5
Rullo tandem CB2.5 per la compattazione dell'asfalto
Rullo tandem CB2.5
Tabella di selezione per il compattatore per usi generici

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  CB2.5

Visualizza più offerte