Compattatore vibrante per terreno CP13 GC

CP13 GC Compattatori vibranti per terreno Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo - Con cabina
27869 lb
12641 kg
Larghezza di compattazione
84 in
2134 mm
Potenza lorda
122.9 HP
91.7 kW

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Potenza affidabile

Potenza affidabile

        
  • Il design con pompa a propulsione singola è ideale per pendenza da piana a moderata.
  •     
  • Il motore Cat® C3.6 è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Corea Stage V.
  •     
  • La modalità Eco limita il numero di giri del motore contribuendo a ridurre il consumo di combustibile.
  •     
  • Il temporizzatore di arresto motore al minimo riduce il consumo di combustibile e i tempi di inattività non necessari spegnendo la macchina dopo un periodo di regime al minimo preimpostato.
Cabina operatore confortevole ed ergonomica

Cabina operatore confortevole ed ergonomica

        
  • La cabina operatore con supporti ISO e i tappetini in gomma aiutano a ridurre il rumore e le vibrazioni per assicurare il comfort durante il funzionamento.
  •     
  • I comandi facili da usare sono raggruppati per funzione e un ampio display informa gli operatori delle prestazioni della macchina.
  •     
  • Il sedile, il bracciolo e il piantone dello sterzo sono regolabili in modo da garantire il comfort per tutta la giornata.
  •     
  • Un tettuccio ROPS/FOPS di serie o una cabina ROPS/FOPS climatizzata con vetri incernierati protegge gli operatori dalle intemperie.
  •     
  • Per migliorare il comfort dell'operatore, le configurazioni della cabina possono essere dotate di un sedile deluxe a sospensione pneumatica con schienale alto. 
Caratteristiche di sicurezza

Caratteristiche di sicurezza

        
  • I gradini inclinati, il corrimano e le superfici antiscivolo garantiscono stabilità durante l'ingresso e l'uscita della cabina operatore. 
  •     
  • Gli specchietti interni ed esterni offrono all'operatore un'ampia visuale del cantiere.
  •     
  • La telecamera retrovisiva a richiesta con ampio display touchscreen a colori garantisce una maggiore visibilità per migliorare il controllo e la sicurezza dell'operatore.
  •     
  • Sensore di presenza dell'operatore e interruttore della cintura di sicurezza a richiesta.
Prestazioni di compattazione eccellenti

Prestazioni di compattazione eccellenti

        
  • Il design esclusivo del sistema vibrante con massa eccentrica è una garanzia di elevata affidabilità, prestazioni omogenee e bassi livelli di rumorosità con un intervallo di manutenzione di 3 anni/3.000 ore.
  •     
  • Ampiezze elevate e carichi lineari statici.
  •     
  • Il sistema di controllo della trazione, disponibile a richiesta, aiuta a migliorare la trazione su terreni granulari, come sabbia e ghiaia. 
  •     
  • La funzione di vibrazione automatica aiuta gli operatori a mantenere l'omogeneità.
  •     
  • Il tamburo è dotato di esclusivi cuscinetti bugnati ovali, progettati per penetrare più in profondità e concentrare maggiormente il peso per ottimizzare l'effetto compattante. Disponibili anche in forma quadrata.
Tecnologie per migliorare la qualità e la produttività

Tecnologie per migliorare la qualità e la produttività

        
  • Le tecnologie Cat Compact a richiesta aiutano a raggiungere costantemente gli obiettivi di compattazione in modo rapido, uniforme e con meno passate, permettendo di risparmiare combustibile, riducendo la rilavorazione e abbattendo i costi del materiale. 
  •     
  • L'esclusivo sistema MDP (Machine Drive Power) è una misurazione basata sull'energia che può essere utilizzata su tutti i tipi di terreno in modalità statica o vibrante. 
Praticamente esente da manutenzione

Praticamente esente da manutenzione

        
  • L'attacco dotato di cuscinetti a lubrificazione permanente è esente da manutenzione
  •     
  • Accesso da terra a tutti i punti di manutenzione per semplificare la manutenzione e il campionamento dei fluidi.
  •     
  • Monitoraggio delle condizioni dei liquidi mediante campionamenti regolari per aiutare a estendere gli intervalli di sostituzione dell'olio motore fino a 500 ore, dell'olio idraulico e dell'olio dell'alloggiamento eccentrico fino a 3.000 ore e del liquido di raffreddamento fino a 12.000 ore.
  •     
  • Gli intervalli di manutenzione prolungati non solo riducono i tempi di inattività, ma consentono anche di ridurre la quantità di liquido e filtri che vengono sostituiti nel corso della vita della macchina.
  •     
  • VisionLink® elimina ogni incertezza dalla gestione del parco macchine, indipendentemente dalle dimensioni o dal produttore dei macchinari, indicando gli interventi necessari, le ore di funzionamento della macchina, la posizione, il consumo di combustibile, i tempi di fermo, i codici diagnostici e molto altro attraverso dashboard interattivi sul dispositivo mobile o sul computer desktop, aiutandovi a prendere decisioni informate per ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. 
  •     
  • Remote Flash è un'applicazione per dispositivi mobili che consente di aggiornare il software di bordo senza che sia necessaria la presenza di un tecnico in modo da avviare gli aggiornamenti software quando è più comodo, aumentando l'efficienza operativa totale**
  •     
  • Remote Troubleshoot consente al vostro dealer Cat di eseguire prove diagnostiche sulla macchina collegata a distanza**

* La disponibilità dei dati sul campo, che può variare in base al produttore dei macchinari, viene fornita attraverso un'API (Application Programming Interface).
** Deve trovarsi nel raggio di copertura.

Caratteristiche tecniche di CP13 GC

Peso operativo - Con cabina 27869 lb 12641 kg
Peso operativo - Con tettuccio con struttura ROPS/FOPS 27529 lb 12487 kg
Peso - Tamburo con cabina 17066 lb 7741 kg
Peso - Tamburo con tettuccio con struttura ROPS/FOPS 16971 lb 7698 kg
Nota (1) Il peso operativo è approssimativo con serbatoi pieni e operatore di 75 kg (165 lb). Il peso della cabina include gli impianti di riscaldamento e climatizzazione. Il peso operativo è approssimativo con serbatoi pieni e operatore di 75 kg (165 lb). Il peso della cabina include gli impianti di riscaldamento e climatizzazione.
Larghezza di compattazione 84 in 2134 mm
Lunghezza totale 18.7 ft 5.7 m
Larghezza totale 7.5 ft 2.3 m
Altezza massima 9.8 ft 3 m
Diametro tamburo - Ai pattini 60.9 in 1549 mm
Passo 9.8 ft 3 m
Potenza lorda 122.9 HP 91.7 kW
Potenza motore - ISO 14396 121 HP 90 kW
Potenza netta - ISO 9249 112.2 HP 83.7 kW
Potenza netta - SAE J1349:2011 111.2 HP 82.9 kW
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola alla massima velocità, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola alla massima velocità, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore.
Modello motore Cat® C3.6 Cat® C3.6
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V
Corsa 4.7 in 120 mm
Foro 3.9 in 98 mm
Distanza libera da terra 20.3 in 516 mm
Distanza libera dal bordo del marciapiede 19.5 in 496 mm
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo interno 12.7 ft 3.9 m
Velocità di spostamento - Massima 6.8 mile/h 11 km/h
Capacità del serbatoio del combustibile 56.3 gal (US) 213 l
Serbatoio del DEF 5 gal (US) 19 l
Sistema di raffreddamento 4.9 gal (US) 18.5 l
Olio motore - Con filtro 3.1 gal (US) 11.6 l
Alloggiamenti massa eccentrica (combinati) 6.9 gal (US) 26 l
Assale e riduttori finali 2.6 gal (US) 10 l
Serbatoio idraulico 6.1 gal (US) 23 l
Riciclabilità 95% 95%
Ampiezza nominale - Elevata 0.071 in 1.8 mm
Ampiezza nominale - Bassa 0.035 in 0.89 mm
Forza centrifuga - Massima 55932 lb 249 kN
Forza centrifuga - Minima 33249 lb 148 kN

CP13 GC Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

CABINA

  • Tettuccio ROPS/FOPS con corrimano, tappetino, specchietto retrovisivo interno
  • Sedile in vinile con sospensioni
  • Piantone dello sterzo inclinabile e regolabile
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità, 76 mm (3")
  • Uscita di potenza da 12 V
  • Avvisatore acustico, allarme di retromarcia

SISTEMA VIBRANTE

  • Tamburo bugnato - Pattini ovali o quadrati
  • Alloggiamenti masse eccentriche a guscio
  • A doppia ampiezza, frequenza doppia
  • Funzione di vibrazione automatica
  • Raschiatori doppi regolabili in acciaio

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

  • VisionLink®
  • Aggiornamento remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Disattivazione da remoto

TRASMISSIONE

  • Motore Cat® C3.6
  • Pompa a propulsione singola
  • Filtro del combustibile, separatore dell'acqua, pompa di adescamento, indicatore dell'acqua
  • Modalità Eco
  • Refrigeratore olio idraulico/radiatore
  • Doppio impianto frenante
  • Trasmissione idrostatica a due velocità
  • Differenziale a slittamento limitato

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 150 A
  • Capacità della batteria 900 A per l'avviamento a freddo
  • Sezionatore della batteria

ALTRO

  • Indicatori di livello per olio idraulico e liquido di raffreddamento del radiatore
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S O·S℠), olio motore, olio idraulico e liquido di raffreddamento
  • Pneumatici con battistrada tassellato
  • Luci di lavoro (2 anteriori, 2 posteriori)

CP13 GC Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

CABINA

  • Cabina dotata di struttura ROPS/FOPS con climatizzatore, tappetino e specchietti retrovisori esterni
  • Sedile deluxe a sospensione pneumatica con schienale alto
  • Protezione dal sole/dai detriti (tettuccio)
  • Tendina parasole avvolgibile (cabina)
  • Specchietto retrovisore interno (cabina)
  • Specchietti retrovisivi esterni (tettuccio)
  • Telecamera retrovisiva con display touchscreen a colori
  • Interruttore della cintura di sicurezza
  • Kit per la riduzione del rumore

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

  • Misurazione - Machine Drive Power (MDP)
  • Sensore di velocità della macchina

TRASMISSIONE

  • Protezione del cambio
  • Elementi base del controllo della trazione
  • Controllo avanzato della trazione

ALTRO

  • Olio idraulico a temperatura ambiente elevata
  • Pacchetto di luci aggiornato (4 anteriori, 4 posteriori)
  • Faro rotante ambra

Scopri il confronto tra CP13 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Compattatore vibrante per terreno CP13 GC

Compattatore vibrante per terreno CP13 GC

Compattatore vibrante per terreno CP13 GC

Compattatore vibrante per terreno CP13 GC

Compattatore vibrante per terreno CP13 GC

Compattatore vibrante per terreno CP13 GC

Compattatore vibrante per terreno CP13 GC

Compattatore vibrante per terreno CP13 GC
Compattatore vibrante per terreno CP13 GC
Compattatore vibrante per terreno CP13 GC
Compattatore vibrante per terreno CP13 GC
Compattatore vibrante per terreno CP13 GC
Compattatore vibrante per terreno CP13 GC
Compattatore vibrante per terreno CP13 GC

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema MDP (Machine Drive Power) è un sistema di misurazione basato sull'energia che mette in relazione la compattazione con la resistenza al rotolamento per fornire un'indicazione della rigidità del terreno. Ha un sistema di mappatura opzionale che consente all'operatore di visualizzare il lavoro mentre lo svolge e garantisce che il compattatore copra l'intero cantiere assicurando uniformità.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  CP13 GC

Visualizza più offerte