Pesi
| Peso operativo - Con struttura ROPS/FOPS | 36048 lb 16355 kg |
| Peso - Tamburo con struttura ROPS/FOPS | 23633 lb 10725 kg |
Specifiche chiave
Il modello CS74B offre prestazioni eccellenti per gli impieghi di compattazione per terreni coesivi e semicoesivi.
Risparmio di combustibile fino al 15% con la modalità Eco, l'esclusivo design vibrante a guscio che consente intervalli di manutenzione di 3 anni/3000 ore e l'attacco con cuscinetti sigillati a lubrificazione permanente esenti da manutenzione.
Il sistema di misurazione della compattazione presente a bordo aiuta a eliminare ogni incertezza dal processo grazie all'esclusiva tecnologia MDP che fornisce le letture di compattazione, mentre le soluzioni scalabili, tra cui mappatura e comunicazione da macchina a macchina, mantengono il cantiere connesso.
La nuova telecamera posteriore offre una migliore visibilità, il piantone dello sterzo inclinabile garantisce una maggiore flessibilità per l'operatore e la nostra console con display integrato retroilluminato ruota insieme al sedile.
| Peso operativo - Con struttura ROPS/FOPS | 36048 lb 16355 kg |
| Peso - Tamburo con struttura ROPS/FOPS | 23633 lb 10725 kg |
| Larghezza di compattazione | 84 in 2134 mm |
| Distanza libera dal bordo del marciapiede | 19.6 in 497 mm |
| Distanza libera da terra | 17.5 in 445 mm |
| Velocità di spostamento - Massima | 7 mile/h 11.4 km/h |
| Raggio di sterzata - Bordo del tamburo interno | 12.1 ft 3.7 m |
| Potenza lorda | 173.5 HP 129.4 kW |
| Modello motore | Cat C4.4 Cat C4.4 |
| Potenza netta - ISO 9249 | 145.8 HP 108.7 kW |
| Potenza netta - SAE J1349:2011 | 145.1 HP 108.2 kW |
| Corsa | 5 in 127 mm |
| Foro | 4.1 in 105 mm |
| Lunghezza totale | 19.9 ft 6.1 m |
| Lunghezza totale - Con lama opzionale | 21.5 ft 6.6 m |
| Larghezza totale | 7.6 ft 2.3 m |
| Larghezza totale - Con lama opzionale | 8.3 ft 2.5 m |
| Altezza - Con struttura ROPS/FOPS o cabina | 10.2 ft 3.11 m |
| Larghezza tamburo | 84 in 2134 mm |
| Diametro tamburo - Ai pattini | 61 in 1549 mm |
| Passo | 9.6 ft 2.9 m |
| Altezza della lama opzionale | 27.1 in 688 mm |
| Diametro tamburo | 51 in 1295 mm |
| Forza centrifuga - Massima | 74600 lb 332 kN |
| Forza centrifuga - Minima | 37300 lb 166 kN |
| Ampiezza nominale - Elevata | 0.083 in 2.1 mm |
| Ampiezza nominale - Bassa | 0.039 in 0.98 mm |
| Frequenza di vibrazione - Standard | 28 Hz (1.680 vpm) 28 Hz (1.680 vpm) |
| Range opzione frequenza variabile | 23,3 - 28 Hz (1.400-1.680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1.400-1.680 vpm) |
| Capacità del serbatoio del combustibile | 88 gal (US) 332 l |
| Pneumatici | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLICompattatore vibrante per terreno CP74B
Compattatore vibrante per terreno CP74B
Compattatore vibrante per terreno CP74B
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Il sistema MDP (Machine Drive Power) è un sistema di misurazione basato sull'energia che mette in relazione la compattazione con la resistenza al rotolamento per fornire un'indicazione della rigidità del terreno. Ha un sistema di mappatura opzionale che consente all'operatore di visualizzare il lavoro mentre lo svolge e garantisce che il compattatore copra l'intero cantiere assicurando uniformità.
Il sistema MDP (Machine Drive Power) è un sistema di misurazione basato sull'energia che mette in relazione la compattazione con la resistenza al rotolamento per fornire un'indicazione della rigidità del terreno. Ha un sistema di mappatura opzionale che consente all'operatore di visualizzare il lavoro mentre lo svolge e garantisce che il compattatore copra l'intero cantiere assicurando uniformità.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.