Compattatore vibrante per terreno CS12

Compattatori vibranti per terreno CS12 Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo - Con cabina
26351 lb
11953 kg
Larghezza di compattazione
84 in
2134 mm
Potenza lorda
158.2 HP
118 kW

Descrizione generale

Produttività. Affidabilità. Durata.

Il compattatore vibrante per terreno Cat® CS12 è dotato di tamburo liscio ed è ideale per terreni granulari o coesivi con l'uso di un kit guscio bugnato disponibile a richiesta. Un sistema di propulsione affidabile migliora le prestazioni e l'efficienza, mentre le soluzioni tecnologiche di compattazione permettono di raggiungere più rapidamente la densità desiderata.

Vantaggi

Costi di esercizio ridotti

La modalità Eco, l'attacco esente da manutenzione con cuscinetti a lubrificazione permanente e gli intervalli di manutenzione estesi contribuiscono a mantenere bassi i costi di esercizio e manutenzione.

Efficienza migliorata con la tecnologia di compattazione

La tecnologia di misurazione per la compattazione di bordo indica quando vengono soddisfatte le specifiche, permettendo così di eliminare le incertezze e ridurre le passate non necessarie e le rilavorazioni.

Visibilità e comfort eccezionali

Una telecamera retrovisiva migliora la visibilità intorno alla macchina, mentre il sedile girevole con comandi integrati e la console dello sterzo inclinabile assicurano un ambiente di lavoro ergonomico.

Caratteristiche tecniche di CS12

Peso operativo - Con cabina 26351 lb 11953 kg
Peso - Tamburo con cabina 13975 lb 6339 kg
Nota (1) I pesi operativi sono approssimativi e tengono conto dei serbatoi dei liquidi pieni, di un operatore di 75 kg (165 lb) e di una cabina con riscaldamento e climatizzazione. I pesi operativi sono approssimativi e tengono conto dei serbatoi dei liquidi pieni, di un operatore di 75 kg (165 lb) e di una cabina con riscaldamento e climatizzazione.
Larghezza di compattazione 84 in 2134 mm
Lunghezza totale 19.2 ft 5.9 m
Lunghezza totale - Con lama opzionale 21 ft 6.4 m
Larghezza totale 7.5 ft 2.3 m
Larghezza totale - Con lama opzionale 8.2 ft 2.5 m
Altezza massima 10.2 ft 3.1 m
Diametro tamburo 60.4 in 1535 mm
Altezza della lama opzionale 26.9 in 683 mm
Passo 9.5 ft 2.9 m
Potenza lorda 158.2 HP 118 kW
Potenza motore - ISO 14396 156.9 HP 117 kW
Potenza netta - ISO 9249 130.6 HP 97.4 kW
Potenza netta - SAE J1349:2011 129.9 HP 96.9 kW
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola alla massima velocità, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola alla massima velocità, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore.
Modello motore Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emissioni EU Stage V EU Stage V
Corsa 5 in 127 mm
Foro 4.1 in 105 mm
Frequenza di vibrazione - Standard 1830 VPM 30.5 Hz
Range opzione frequenza variabile 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm)
Ampiezza nominale - Elevata 0.083 in 2.1 mm
Ampiezza nominale - Bassa 0.039 in 0.98 mm
Forza centrifuga - Massima 67653 lb 301 kN
Forza centrifuga - Minima 31680 lb 141 kN
Carico statico lineare - con cabina 166.3 lb/pollici 29.7 kg/cm
Distanza libera a terra 17 in 432 mm
Distanza libera dal bordo del marciapiede 19.3 in 491 mm
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo interno 12.1 ft 3.7 m
Velocità di spostamento - Massima 7.1 mile/h 11.4 km/h
Capacità del serbatoio del combustibile 69.7 gal (US) 264 l
Serbatoio del DEF 5 gal (US) 19 l
Sistema di raffreddamento 8.3 gal (US) 31.6 l
Olio motore - Con filtro 3.1 gal (US) 11.6 l
Alloggiamenti massa eccentrica (combinati) 6.9 gal (US) 26 l
Assale e riduttori finali 4.8 gal (US) 18 l
Serbatoio idraulico 13.2 gal (US) 50 l
Riciclabilità 97% 97%

CS12 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

CABINA

  • Cabina con struttura ROPS/FOPS con climatizzatore, sedile in tessuto e specchietti retrovisori esterni
  • Sedile regolabile con console integrata
  • Display LCD con protezione antimanomissione con serratura
  • Piantone dello sterzo inclinabile e regolabile con portabicchieri integrato
  • Sistema di telecamere retrovisive con display touchscreen a colori
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità da 50 mm (2")
  • Uscita di potenza da 12 V
  • Avvisatore acustico, allarme di retromarcia

SISTEMA VIBRANTE

  • Tamburo liscio
  • Alloggiamenti masse eccentriche a guscio
  • A doppia ampiezza, frequenza singola
  • Funzione di vibrazione automatica
  • Raschiatore in acciaio regolabile singolo

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

  • VisionLink®

TRASMISSIONE

  • Motore Cat® C4.4
  • Filtro dell'aria, doppio elemento
  • Interruttore dell'acceleratore a tre velocità con modalità Eco inclusa
  • Controllo automatico della velocità (ASC)
  • Due pompe di propulsione; la prima per l'azionamento del tamburo, la seconda per l'assale posteriore
  • Filtro del combustibile, separatore dell'acqua, pompa di adescamento, indicatore dell'acqua
  • Radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico inclinabili
  • Doppio impianto frenante
  • Trasmissione idrostatica a due velocità
  • Differenziale a slittamento limitato

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 24 V
  • Alternatore da 100 A
  • Capacità della batteria 750 A per l'avviamento a freddo

ALTRO

  • Serbatoi del combustibile e del liquido idraulico e vano motore con serratura
  • Indicatori di livello per olio idraulico e liquido di raffreddamento del radiatore
  • Valvole di prelievo rapido S·O·S℠ per olio motore, olio idraulico e liquido di raffreddamento
  • Luci di lavoro alogene (4)

CS12 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

CABINA

  • Parasole (cabina)
  • Tendina parasole avvolgibile (cabina)
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità, 76 mm (3")

SISTEMA VIBRANTE

  • Kit guscio rimovibile - Tamburi ovali o quadrati
  • Frequenza variabile
  • Raschiatori doppi regolabili in acciaio
  • Raschiatori in poliuretano doppi regolabili
  • Lama di livellamento

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

  • Misurazione - Machine Drive Power (MDP)
  • Misurazione - CMV (Compaction Meter Value)
  • Command for Compaction

TRASMISSIONE

  • Protezione del cambio

ALTRO

  • Olio idraulico biologico rifornito in fabbrica
  • Luci di lavoro alogene (8)
  • Luci di lavoro a LED (8)
  • Faro rotante ambra

Scopri il confronto tra CS12 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Compattatore vibrante per terreno CS12

Compattatore vibrante per terreno CS12

Compattatore vibrante per terreno CS12

Compattatore vibrante per terreno CS12

Compattatore vibrante per terreno CS12

Compattatore vibrante per terreno CS12

Compattatore vibrante per terreno CS12

Compattatore vibrante per terreno CS12
Compattatore vibrante per terreno CS12
Compattatore vibrante per terreno CS12
Compattatore vibrante per terreno CS12
Compattatore vibrante per terreno CS12
Compattatore vibrante per terreno CS12
Compattatore vibrante per terreno CS12

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Compaction Meter Value è un sistema basato su un accelerometro che fornisce indicazioni circa la rigidità del materiale. Il sistema è disponibile sui compattatori vibranti per terreni lisci e sui compattatori tandem vibranti per asfalto. Le rilevazioni vengono effettuate solo quando il sistema vibrante è attivo e forniscono un valore senza unità di misura, in base ai dati registrati relativi alla rigidità composita.

Esplora tecnologia

Il sistema MDP (Machine Drive Power) è un sistema di misurazione basato sull'energia che mette in relazione la compattazione con la resistenza al rotolamento per fornire un'indicazione della rigidità del terreno. Ha un sistema di mappatura opzionale che consente all'operatore di visualizzare il lavoro mentre lo svolge e garantisce che il compattatore copra l'intero cantiere assicurando uniformità.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  CS12

Visualizza più offerte