Compattatore vibrante per terreno CS10 GC

CS10 GC Compattatori vibranti per terreno Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo - Con cabina
23136 lb
10494 kg
Larghezza di compattazione
84 in
2134 mm
Potenza lorda
122.9 HP
91.7 kW

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Potenza affidabile

Potenza affidabile

        
  • Il design con pompa a propulsione singola è ideale per pendenza da piana a moderata.
  •     
  • Il motore Cat® C3.6 è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Corea Stage V.
  •     
  • La modalità Eco limita il numero di giri del motore contribuendo a ridurre il consumo di combustibile.
  •     
  • Il temporizzatore di arresto motore al minimo riduce il consumo di combustibile e i tempi di inattività non necessari spegnendo la macchina dopo un periodo di regime al minimo preimpostato.
Cabina operatore confortevole ed ergonomica

Cabina operatore confortevole ed ergonomica

        
  • La cabina operatore con supporti ISO e i tappetini in gomma aiutano a ridurre il rumore e le vibrazioni per assicurare il comfort durante il funzionamento.
  •     
  • I comandi facili da usare sono raggruppati per funzione e un ampio display informa gli operatori delle prestazioni della macchina.
  •     
  • Il sedile, il bracciolo e il piantone dello sterzo sono regolabili in modo da garantire il comfort per tutta la giornata.
  •     
  • Un tettuccio ROPS/FOPS di serie o una cabina ROPS/FOPS climatizzata con vetri incernierati protegge gli operatori dalle intemperie.
  •     
  • Per migliorare il comfort dell'operatore, le configurazioni della cabina possono essere dotate di un sedile deluxe a sospensione pneumatica con schienale alto. 
Caratteristiche di sicurezza

Caratteristiche di sicurezza

        
  • I gradini inclinati, il corrimano e le superfici antiscivolo garantiscono stabilità durante l'ingresso e l'uscita della cabina operatore. 
  •     
  • Gli specchietti interni ed esterni offrono all'operatore un'ampia visuale del cantiere.
  •     
  • La telecamera retrovisiva a richiesta con ampio display touchscreen a colori garantisce una maggiore visibilità per migliorare il controllo e la sicurezza dell'operatore.
  •     
  • Sensore di presenza dell'operatore e interruttore della cintura di sicurezza a richiesta.
Prestazioni di compattazione eccellenti

Prestazioni di compattazione eccellenti

        
  • Il design esclusivo del sistema vibrante con massa eccentrica è una garanzia di elevata affidabilità, prestazioni omogenee e bassi livelli di rumorosità con un intervallo di manutenzione di 3 anni/3.000 ore.
  •     
  • Ampiezze elevate e carichi lineari statici.
  •     
  • Il sistema di controllo della trazione, disponibile a richiesta, aiuta a migliorare la trazione su terreni granulari, come sabbia e ghiaia. 
  •     
  • La funzione di vibrazione automatica aiuta gli operatori a mantenere l'omogeneità.
  •     
  • Per migliorare la versatilità della macchina è possibile aggiungere un kit guscio bugnato ovale o quadrato. In questo modo, la macchina con tamburo liscio sarà in grado di compattare materiali coesivi e semi-coesivi.
  •     
  • La configurazione del tamburo MicroVibe™ disponibile a richiesta offre un intervallo di ampiezza ridotto rispetto al tamburo di serie. Per applicazioni sensibili alle vibrazioni.
  •     
  • Effettuate l'upgrade del CS10 GC a una categoria per impieghi gravosi in un'ampia gamma di cantieri e per strati di diverso spessore con un kit di pesi XT a richiesta.
Tecnologie per migliorare la qualità e la produttività

Tecnologie per migliorare la qualità e la produttività

        
  • Le tecnologie Cat Compact a richiesta aiutano a raggiungere costantemente gli obiettivi di compattazione in modo rapido, uniforme e con meno passate, permettendo di risparmiare combustibile, riducendo la rilavorazione e abbattendo i costi del materiale. 
  •     
  • L'esclusivo sistema MDP (Machine Drive Power) è una misurazione basata sull'energia che può essere utilizzata su tutti i tipi di terreno in modalità statica o vibrante. 
  •     
  • Il CMV (Compaction Meter Value) è un sistema di misurazione basato su accelerometro per terreni granulari che si attiva solo quando il sistema vibrante è attivo. 
Praticamente esente da manutenzione

Praticamente esente da manutenzione

        
  • L'attacco dotato di cuscinetti a lubrificazione permanente è esente da manutenzione
  •     
  • Accesso da terra a tutti i punti di manutenzione per semplificare la manutenzione e il campionamento dei fluidi.
  •     
  • Monitoraggio delle condizioni dei liquidi mediante campionamenti regolari per aiutare a estendere gli intervalli di sostituzione dell'olio motore fino a 500 ore, dell'olio idraulico e dell'olio dell'alloggiamento eccentrico fino a 3.000 ore e del liquido di raffreddamento fino a 12.000 ore.
  •     
  • Gli intervalli di manutenzione prolungati non solo riducono i tempi di inattività, ma consentono anche di ridurre la quantità di liquido e filtri che vengono sostituiti nel corso della vita della macchina.
  •     
  • VisionLink® elimina ogni incertezza dalla gestione del parco macchine, indipendentemente dalle dimensioni o dal produttore dei macchinari, indicando gli interventi necessari, le ore di funzionamento della macchina, la posizione, il consumo di combustibile, i tempi di fermo, i codici diagnostici e molto altro attraverso dashboard interattivi sul dispositivo mobile o sul computer desktop, aiutandovi a prendere decisioni informate per ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. 
  •     
  • Remote Flash è un'applicazione per dispositivi mobili che consente di aggiornare il software di bordo senza che sia necessaria la presenza di un tecnico in modo da avviare gli aggiornamenti software quando è più comodo, aumentando l'efficienza operativa totale**
  •     
  • Remote Troubleshoot consente al vostro dealer Cat di eseguire prove diagnostiche sulla macchina collegata a distanza**

* La disponibilità dei dati sul campo, che può variare in base al produttore dei macchinari, viene fornita attraverso un'API (Application Programming Interface).
** Deve trovarsi nel raggio di copertura.

Caratteristiche tecniche di CS10 GC

Peso operativo - Con cabina 23136 lb 10494 kg
Peso operativo - Con tettuccio con struttura ROPS/FOPS 22796 lb 10340 kg
Peso - Tamburo con cabina 12948 lb 5873 kg
Peso - Tamburo con tettuccio con struttura ROPS/FOPS 12853 lb 5830 kg
Nota (1) Il peso operativo è approssimativo con serbatoi pieni e operatore di 75 kg (165 lb). Il peso della cabina include gli impianti di riscaldamento e climatizzazione. Il peso operativo è approssimativo con serbatoi pieni e operatore di 75 kg (165 lb). Il peso della cabina include gli impianti di riscaldamento e climatizzazione.
Larghezza di compattazione 84 in 2134 mm
Lunghezza totale 18.7 ft 5.7 m
Larghezza totale 7.5 ft 2.3 m
Altezza massima 9.9 ft 3.03 m
Diametro tamburo 60.4 in 1535 mm
Passo 9.8 ft 3 m
Altezza della lama opzionale 688 in 27.1 mm
Larghezza tamburo 84 in 2134 mm
Altezza - Con struttura ROPS/FOPS o cabina 9.8 ft 3 m
Potenza lorda 122.9 HP 91.7 kW
Potenza motore - ISO 14396 121 HP 90 kW
Potenza netta - ISO 9249 112.2 HP 83.7 kW
Potenza netta - SAE J1349:2011 111.2 HP 82.9 kW
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola alla massima velocità, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola alla massima velocità, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore.
Modello motore Cat® C3.6 Cat® C3.6
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V
Corsa 4.7 in 120 mm
Foro 3.9 in 98 mm
Distanza libera da terra 20.4 in 518 mm
Distanza libera dal bordo del marciapiede 19.4 in 492 mm
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo interno 12.7 ft 3.9 m
Velocità di spostamento - Massima 6.8 mile/h 11 km/h
Carico lineare statico - Con struttura ROPS/FOPS 154.1 lb/pollici 27.5 kg/cm
Larghezza di compattazione 84 in 2134 mm
Capacità del serbatoio del combustibile 56.3 gal (US) 213 l
Serbatoio del DEF 5 gal (US) 19 l
Sistema di raffreddamento 4.9 gal (US) 18.5 l
Olio motore - Con filtro 3.1 gal (US) 11.6 l
Alloggiamenti massa eccentrica (combinati) 6.9 gal (US) 26 l
Assale e riduttori finali 2.6 gal (US) 10 l
Serbatoio idraulico 6.1 gal (US) 23 l
Riciclabilità 97% 97%
Ampiezza nominale - Elevata 0.079 in 2 mm
Ampiezza nominale - Bassa 0.039 in 1 mm
Forza centrifuga - Massima 56200 lb 250 kN
Forza centrifuga - Minima 33500 lb 149 kN
Carico statico lineare - con cabina 154.1 lb/pollici 27.5 kg/cm
Carico lineare statico - Con tettuccio ROPS/FOPS 153 lb/pollici 27.3 kg/cm
Frequenza di vibrazione - Modalità Eco 28,6 - 31,5 Hz 28,6 - 31,5 Hz
Frequenza di vibrazione - Standard 1.800 - 1.980 vpm 1.800 - 1.980 vpm
Frequenza di vibrazione - Modalità Eco 1.716 - 1.890 vpm 1.716 - 1.890 vpm
Frequenza di vibrazione - Standard 30 - 33 Hz 30 - 33 Hz
Pneumatici 23,1 x 26 23,1 x 26

CS10 GC Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

CABINA

  • Tettuccio ROPS/FOPS con corrimano, tappetino, specchietto retrovisivo interno
  • Sedile in vinile con sospensioni
  • Piantone dello sterzo inclinabile e regolabile
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità, 76 mm (3")
  • Uscita di potenza da 12 V
  • Avvisatore acustico, allarme di retromarcia

SISTEMA VIBRANTE

  • Tamburo liscio
  • Alloggiamenti masse eccentriche a guscio
  • A doppia ampiezza, frequenza doppia
  • Funzione di vibrazione automatica
  • Raschiatore in acciaio posteriore regolabile

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

  • VisionLink®
  • Aggiornamento remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Disattivazione da remoto

TRASMISSIONE

  • Motore Cat® C3.6
  • Pompa a propulsione singola
  • Filtro del combustibile, separatore dell'acqua, pompa di adescamento, indicatore dell'acqua
  • Modalità Eco
  • Refrigeratore olio idraulico/radiatore
  • Doppio impianto frenante
  • Trasmissione idrostatica a due velocità
  • Differenziale a slittamento limitato

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 150 A
  • Capacità della batteria 900 A per l'avviamento a freddo
  • Sezionatore della batteria

ALTRO

  • Indicatori di livello per olio idraulico e liquido di raffreddamento del radiatore
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S O·S℠), olio motore, olio idraulico e liquido di raffreddamento
  • Luci di lavoro (2 anteriori, 2 posteriori)

CS10 GC Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

CABINA

  • Cabina dotata di struttura ROPS/FOPS con climatizzatore, tappetino e specchietti retrovisori esterni
  • Sedile deluxe a sospensione pneumatica con schienale alto
  • Protezione dal sole/dai detriti (tettuccio)
  • Tendina parasole avvolgibile (cabina)
  • Specchietto retrovisore interno (cabina)
  • Specchietti retrovisivi esterni (tettuccio)
  • Telecamera retrovisiva con display touchscreen a colori
  • Interruttore della cintura di sicurezza
  • Kit per la riduzione del rumore

SISTEMA VIBRANTE

  • Kit guscio rimovibile - Tamburi ovali o quadrati
  • MicroVibe™
  • Raschiatori doppi regolabili in acciaio
  • Raschiatori in poliuretano doppi regolabili

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

  • Misurazione - Machine Drive Power (MDP)
  • Misurazione - CMV (Compaction Meter Value)
  • Sensore di velocità della macchina

TRASMISSIONE

  • Elementi base del controllo della trazione
  • Protezione del cambio

ALTRO

  • Olio idraulico a temperatura ambiente elevata
  • Pneumatici con battistrada flottante o battistrada tassellato
  • Pacchetto di luci aggiornato (4 anteriori, 4 posteriori)
  • Faro rotante ambra
  • Kit di pesi XT

Scopri il confronto tra CS10 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Compattatore vibrante per terreno CS10 GC

Compattatore vibrante per terreno CS10 GC

Guida alla selezione del compattatore vibrante per terreno 10-15T

Compattatore vibrante per terreno CS10 GC

Compattatore vibrante per terreno CS10 GC

Compattatore vibrante per terreno CS10 GC
Compattatore vibrante per terreno CS10 GC
Guida alla selezione del compattatore vibrante per terreno 10-15T
Compattatore vibrante per terreno CS10 GC
Compattatore vibrante per terreno CS10 GC

Compattatori vibranti per terreno GC

Compattatori vibranti per terreno GC

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Compaction Meter Value è un sistema basato su un accelerometro che fornisce indicazioni circa la rigidità del materiale. Il sistema è disponibile sui compattatori vibranti per terreni lisci e sui compattatori tandem vibranti per asfalto. Le rilevazioni vengono effettuate solo quando il sistema vibrante è attivo e forniscono un valore senza unità di misura, in base ai dati registrati relativi alla rigidità composita.

Esplora tecnologia

Il sistema MDP (Machine Drive Power) è un sistema di misurazione basato sull'energia che mette in relazione la compattazione con la resistenza al rotolamento per fornire un'indicazione della rigidità del terreno. Ha un sistema di mappatura opzionale che consente all'operatore di visualizzare il lavoro mentre lo svolge e garantisce che il compattatore copra l'intero cantiere assicurando uniformità.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  CS10 GC

Visualizza più offerte