Compattatore vibrante per terreno CS19

CS19 Compattatori vibranti per terreno Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo - Con cabina
41641 lb
18888 kg
Larghezza di compattazione
84 in
2134 mm
Potenza lorda
174.9 HP
130.4 kW

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Potenza efficiente

Potenza efficiente

        
  • Costruito su un sistema di propulsione a due pompe che forniscono un flusso dedicato separato al motore di azionamento del tamburo e al motore dell'assale posteriore, garantendo un superamento della pendenza e una trazione eccezionali in marcia avanti e retromarcia.
  •     
  • Alimentato da un motore Cat® C4.4 conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014.
  •     
  • La modalità Eco limita il numero di giri del motore contribuendo a ridurre il consumo di combustibile.
  •     
  • Il temporizzatore di arresto motore al minimo riduce il consumo di combustibile e i tempi di inattività non necessari spegnendo la macchina dopo un periodo di regime al minimo preimpostato.
  •     
  • La ventola di raffreddamento a velocità variabile funziona alla velocità più bassa possibile per un raffreddamento ottimale.
Prestazioni di compattazione eccezionali

Prestazioni di compattazione eccezionali

        
  • Ampiezze elevate e carichi lineari statici.
  •     
  • La costruzione esclusiva della massa eccentrica è garanzia di elevata affidabilità, prestazioni omogenee e bassi livelli di rumorosità.
  •     
  • Il controllo automatico della velocità e le funzioni di vibrazione automatica garantiscono una compattazione uniforme e di qualità.
  •     
  • L'opzione Frequenza variabile assicura un'ampia gamma di frequenze per ottimizzare le prestazioni di compattazione.
  •     
  • Aumentate la versatilità della macchina aggiungendo un kit guscio bugnato ovale o quadrato. In questo modo, la macchina con tamburo liscio sarà in grado di compattare materiali coesivi e semi-coesivi.
Ambiente di lavoro sicuro e confortevole

Ambiente di lavoro sicuro e confortevole

        
  • Una telecamera retrovisiva con ampio display touchscreen a colori garantisce una migliore visibilità per garantire all'operatore maggiore controllo e maggiore sicurezza.
  •     
  • Il sedile girevole con display LCD multifunzione integrato e la console dei comandi si muovono con l'operatore.
  •     
  • Eccellente visibilità sul lato anteriore e posteriore della macchina.
  •     
  • Vibrazioni e livelli di rumorosità ridotti a favore di un comfort e di una produttività superiori.
  •     
  • La cabina con struttura ROPS/FOPS climatizzata con i vetri dei finestrini incernierati protegge gli operatori dalle intemperie.
Tecnologie per migliorare la qualità e la produttività

Tecnologie per migliorare la qualità e la produttività

        
  • Ottenete un controllo del processo completo con maggiore copertura e risultati di compattazione più uniformi grazie all'esclusiva tecnologia semiautonoma Command for Compaction che automatizza la compattazione.
  •     
  • Le tecnologie Cat Compact a richiesta aiutano a raggiungere costantemente gli obiettivi di compattazione in modo rapido, uniforme e con meno passate, permettendo di risparmiare combustibile, riducendo la rilavorazione e abbattendo i costi del materiale. 
  •     
  • L'esclusivo sistema MDP (Machine Drive Power) è una misurazione basata sull'energia che può essere utilizzata su tutti i tipi di terreno. 
  •     
  • Il CMV (Compaction Meter Value) è un sistema di misurazione basato su accelerometro per terreni granulari. 
Praticamente esente da manutenzione

Praticamente esente da manutenzione

        
  • Attacco esente da manutenzione con cuscinetti a lubrificazione permanente.
  •     
  • Accesso da terra al vano motore e al modulo di raffreddamento per agevolare gli interventi di manutenzione e il campionamento dei liquidi.
  •     
  • Monitoraggio delle condizioni dei liquidi mediante campionamenti regolari per aiutare a estendere gli intervalli di sostituzione dell'olio motore fino a 500 ore, dell'olio idraulico e dell'olio dell'alloggiamento eccentrico fino a 3.000 ore e del liquido di raffreddamento fino a 12.000 ore.
  •     
  • Gli intervalli di manutenzione prolungati non solo riducono i tempi di inattività, ma consentono anche di ridurre la quantità di liquido e filtri che vengono sostituiti nel corso della vita della macchina.
  •     
  • VisionLink® elimina ogni incertezza dalla gestione del parco macchine, indipendentemente dalle dimensioni o dal produttore dei macchinari, indicando gli interventi necessari, le ore di funzionamento della macchina, la posizione, il consumo di combustibile, i tempi di fermo, i codici diagnostici e molto altro attraverso dashboard interattivi sul dispositivo mobile o sul computer desktop, aiutandovi a prendere decisioni informate per ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. 

*La disponibilità dei dati sul campo, che può variare in base al produttore delle attrezzature, è garantita da un'API (Application Programming Interface).
Sostenibilità

Sostenibilità

        
  • Il motore Cat C4.4 è disponibile in configurazioni che soddisfano gli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014.
  •     
  • Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio*: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi) o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per i dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250).
        *Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
  •     
  • L'arresto automatico con il motore al minimo riduce il consumo di combustibile non necessario e le emissioni di gas serra consentendo al motore di passare automaticamente alla modalità regime minimo quando la macchina non è in funzione.
  •     
  • È importante investire su un operatore ben addestrato. Affidarsi a operatori qualificati significa massimizzare la produttività, evitare costosi tempi di fermo e garantire costantemente la sicurezza del cantiere, in modo da migliorare l'efficienza dei consumi e ridurre le emissioni di gas serra, per una redditività superiore.
  •     
  • Gli intervalli di manutenzione prolungati non solo riducono i tempi di inattività, ma consentono anche di ridurre la quantità di liquido e filtri che vengono sostituiti nel corso della vita della macchina. Gli intervalli di sostituzione possono essere prolungati fino a 500 ore per l'olio motore, fino a 3.000 ore per l'olio idraulico e l'olio dell'alloggiamento eccentrico e fino a 12.000 ore per il liquido di raffreddamento.
  •     
  • Le prestazioni e la sicurezza possono essere aumentate con telecamere standard e a richiesta con visualizzazione su display all'interno della cabina.
  •     
  • Le tecnologie Cat Compact contribuiscono a raggiungere sempre gli obiettivi di compattazione in modo rapido, uniforme e con meno passate, permettendo di risparmiare combustibile, riducendo la rilavorazione e abbattendo i costi del materiale.
  •     
  • I servizi di prelievo dell'olio programmato Cat (S•O•S℠) Cat aiutano a rilevare l'usura eccessiva, i liquidi contaminati o altre problematiche "nascoste" che potrebbero accorciare la durata dei componenti. Spesso, il monitoraggio dei liquidi consente di prolungare gli intervalli di sostituzione dell'olio e del liquido di raffreddamento. Per ulteriori informazioni, consultate il concessionario Cat o il Manuale di funzionamento e manutenzione della macchina.

Caratteristiche tecniche di CS19

Peso operativo - Con cabina 41641 lb 18888 kg
Peso - Tamburo con cabina 29637 lb 13443 kg
Nota (1) I pesi operativi sono approssimativi e tengono conto dei serbatoi dei liquidi pieni, di un operatore di 75 kg (165 lb) e di una cabina con riscaldamento e climatizzazione. I pesi operativi sono approssimativi e tengono conto dei serbatoi dei liquidi pieni, di un operatore di 75 kg (165 lb) e di una cabina con riscaldamento e climatizzazione.
Larghezza di compattazione 84 in 2134 mm
Lunghezza totale 20.1 ft 6.1 m
Larghezza totale 8.1 ft 2.5 m
Altezza massima 10.1 ft 3.1 m
Diametro tamburo 60.4 in 1535 mm
Passo 9.5 ft 2.9 m
Potenza lorda 174.9 HP 130.4 kW
Potenza motore - ISO 14396 173.5 HP 129.4 kW
Potenza netta - ISO 9249 145.8 HP 108.7 kW
Potenza netta - SAE J1349:2011 145.1 HP 108.2 kW
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola alla massima velocità, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola alla massima velocità, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore.
Modello motore Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014
Corsa 5 in 127 mm
Foro 4.1 in 105 mm
Frequenza di vibrazione - Standard 1680 VPM 28 Hz
Range opzione frequenza variabile 23,3 - 28 Hz (1.400-1.680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1.400-1.680 vpm)
Ampiezza nominale - Elevata 0.083 in 2.1 mm
Ampiezza nominale - Bassa 0.039 in 0.98 mm
Forza centrifuga - Massima 75234 lb 335 kN
Forza centrifuga - Minima 35163 lb 156 kN
Carico statico lineare - con cabina 352.8 lb/pollici 63 kg/cm
Distanza libera da terra 16.9 in 429 mm
Distanza libera dal bordo del marciapiede 21 in 533 mm
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo interno 12.1 ft 3.7 m
Velocità di spostamento - Massima 7.1 mile/h 11.4 km/h
Capacità del serbatoio del combustibile 81.1 gal (US) 307 l
Serbatoio del DEF 5 gal (US) 19 l
Sistema di raffreddamento 7.4 gal (US) 28.2 l
Olio motore - Con filtro 3.1 gal (US) 11.6 l
Alloggiamenti massa eccentrica (combinati) 6.9 gal (US) 26 l
Assale e riduttori finali 6.3 gal (US) 24 l
Serbatoio idraulico 13.2 gal (US) 50 l
Riciclabilità 96% 96%

CS19 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

CABINA

  • Cabina con struttura ROPS/FOPS con climatizzatore, sedile in tessuto e specchietti retrovisori esterni
  • Sedile regolabile con console integrata
  • Display LCD con protezione antimanomissione con serratura
  • Piantone dello sterzo inclinabile e regolabile con portabicchieri integrato
  • Sistema di telecamere retrovisive con display touchscreen a colori
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità da 50 mm (2")
  • Uscita di potenza da 12 V
  • Avvisatore acustico, allarme di retromarcia

SISTEMA VIBRANTE

  • Tamburo liscio
  • Alloggiamenti masse eccentriche a guscio
  • A doppia ampiezza, frequenza singola
  • Funzione di vibrazione automatica
  • Raschiatore in acciaio regolabile singolo

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

  • VisionLink®

TRASMISSIONE

  • Motore Cat® C4.4
  • Filtro dell'aria, doppio elemento
  • Interruttore dell'acceleratore a tre velocità con modalità Eco inclusa
  • Controllo automatico della velocità (ASC)
  • Due pompe di propulsione; la prima per l'azionamento del tamburo, la seconda per l'assale posteriore
  • Filtro del combustibile, separatore dell'acqua, pompa di adescamento, indicatore dell'acqua
  • Radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico inclinabili
  • Doppio impianto frenante
  • Trasmissione idrostatica a due velocità
  • Differenziale a slittamento limitato

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 24 V
  • Alternatore da 100 A
  • Capacità della batteria 750 A per l'avviamento a freddo

ALTRO

  • Serbatoi del combustibile e del liquido idraulico e vano motore con serratura
  • Indicatori di livello per olio idraulico e liquido di raffreddamento del radiatore
  • Valvole di prelievo rapido S·O·S℠ per olio motore, olio idraulico e liquido di raffreddamento
  • Luci di lavoro alogene (4)

CS19 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

CABINA

  • Parasole (cabina)
  • Tendina parasole avvolgibile (cabina)
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità, 76 mm (3")

SISTEMA VIBRANTE

  • Kit guscio rimovibile - Tamburi ovali o quadrati
  • Frequenza variabile
  • Raschiatori doppi regolabili in acciaio
  • Raschiatori in poliuretano doppi regolabili

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

  • Misurazione - Machine Drive Power (MDP)
  • Misurazione - CMV (Compaction Meter Value)
  • Command for Compaction

TRASMISSIONE

  • Protezione del cambio

ALTRO

  • Olio idraulico biologico rifornito in fabbrica
  • Luci di lavoro alogene (8)
  • Luci di lavoro a LED (8)
  • Faro rotante ambra

Scopri il confronto tra CS19 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Compattatore vibrante per terreno CS19

Compattatore vibrante per terreno CS19

Compattatore vibrante per terreno CS19

Compattatore vibrante per terreno CS19

Compattatore vibrante per terreno CS19

Compattatore vibrante per terreno CS19

Compattatore vibrante per terreno CS19

Compattatore vibrante per terreno CS19

Compattatore vibrante per terreno CS19
Compattatore vibrante per terreno CS19
Compattatore vibrante per terreno CS19
Compattatore vibrante per terreno CS19
Compattatore vibrante per terreno CS19
Compattatore vibrante per terreno CS19
Compattatore vibrante per terreno CS19
Compattatore vibrante per terreno CS19

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Compaction Meter Value è un sistema basato su un accelerometro che fornisce indicazioni circa la rigidità del materiale. Il sistema è disponibile sui compattatori vibranti per terreni lisci e sui compattatori tandem vibranti per asfalto. Le rilevazioni vengono effettuate solo quando il sistema vibrante è attivo e forniscono un valore senza unità di misura, in base ai dati registrati relativi alla rigidità composita.

Esplora tecnologia

Il sistema MDP (Machine Drive Power) è un sistema di misurazione basato sull'energia che mette in relazione la compattazione con la resistenza al rotolamento per fornire un'indicazione della rigidità del terreno. Ha un sistema di mappatura opzionale che consente all'operatore di visualizzare il lavoro mentre lo svolge e garantisce che il compattatore copra l'intero cantiere assicurando uniformità.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  CS19

Visualizza più offerte