Pesi
| Peso operativo - Con cabina | 27900 lb 12655 kg |
| Peso operativo - Con tettuccio con struttura ROPS/FOPS | 27560 lb 12501 kg |
| Peso - Tamburo con tettuccio con struttura ROPS/FOPS | 16955 lb 7691 kg |
| Peso - Tamburo con cabina | 17051 lb 7734 kg |
Specifiche chiave
I compattatori vibranti per terreno GC assicurano una produzione affidabile ed economica con prestazioni che superano le aspettative.
CS12 GC dispone di un'interfaccia di semplice utilizzo, di visibilità eccellente e della funzione di vibrazione automatica che rende facile il funzionamento.
Risparmi fino al 10% di combustibile con la modalità Eco, gli intervalli di manutenzione prolungati e attacco con cuscinetti sigillati a lubrificazione permanente esenti da manutenzione
Ampiezza aumentata e carico lineare statico, kit di pesi XT flessibile e tecnologie di compattazione scalabili portano a una compattazione migliorata nel cantiere.
| Peso operativo - Con cabina | 27900 lb 12655 kg |
| Peso operativo - Con tettuccio con struttura ROPS/FOPS | 27560 lb 12501 kg |
| Peso - Tamburo con tettuccio con struttura ROPS/FOPS | 16955 lb 7691 kg |
| Peso - Tamburo con cabina | 17051 lb 7734 kg |
| Larghezza di compattazione | 84 in 2134 mm |
| Distanza libera dal bordo del marciapiede | 19.4 in 492 mm |
| Distanza libera da terra | 20.4 in 518 mm |
| Raggio di sterzata - Bordo del tamburo interno | 12.7 ft 3.9 m |
| Velocità di spostamento - Massima | 6.8 miglia/h 11 km/h |
| Carico lineare statico - Con struttura ROPS/FOPS | 202.9 lb/pollici 36.2 kg/cm |
| Potenza lorda | 120.7 HP 90 kW |
| Modello motore | Cat C3.6 Cat C3.6 |
| Potenza netta - ISO 9249 | 112.2 HP 83.7 kW |
| Potenza netta - SAE J1349:2011 | 111.2 HP 82.9 kW |
| Corsa | 4.7 in 120 mm |
| Foro | 3.9 in 98 mm |
| Lunghezza totale | 18.7 ft 5.7 m |
| Larghezza totale | 7.5 ft 2.3 m |
| Larghezza tamburo | 84 in 2134 mm |
| Altezza - Con struttura ROPS/FOPS o cabina | 9.8 ft 3 m |
| Diametro tamburo | 60.4 in 1535 mm |
| Altezza della lama opzionale | 27.1 in 688 mm |
| Passo | 9.8 ft 3 m |
| Ampiezza nominale - Elevata | 0.079 in 2 mm |
| Ampiezza nominale - Bassa | 0.039 in 1 mm |
| Forza centrifuga - Massima | 56202 lbf 250 kN |
| Forza centrifuga - Minima | 33497 lbf 149 kN |
| Frequenza di vibrazione - Modalità Eco | 28,6 - 31,5 Hz 28,6 - 31,5 Hz |
| Frequenza di vibrazione - Modalità Eco | 1.716 - 1.890 vpm 1.716 - 1.890 vpm |
| Frequenza di vibrazione - Standard | 30 - 33 Hz 30 - 33 Hz |
| Frequenza di vibrazione - Standard | 1.800 - 1.980 vpm 1.800 - 1.980 vpm |
| Capacità del serbatoio del combustibile | 56.3 gal (US) 213 l |
| Pneumatici | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
| Riciclabilità | 96 96 |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLICompattatore vibrante per terreno CS12 GC
Compattatore vibrante per terreno CS12 GC
Compattatore vibrante per terreno CS12 GC
Guida alla selezione del compattatore vibrante per terreno 10-15T
Compattatore vibrante per terreno CS12 GC