815

815 Compattatori per terreno

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda (SAE J1995:2014)
284 HP
212 kW
Potenza netta (SAE J1349:2011)
249 HP
186 kW
Potenza netta (ISO 9249:2007)
249 HP
186 kW

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

COMFORT E CONTROLLO DELL'OPERATORE

COMFORT E CONTROLLO DELL'OPERATORE

  • Ingresso e uscita migliorati con una cabina migliorata con bracciolo ribaltabile.
  • Gli operatori ricevono informazioni circa le condizioni e il funzionamento della macchina con il sistema di monitoraggio della macchina VIMS™ 3G.
  • Sicurezza e visibilità migliorate grazie alla telecamera retrovisiva standard.
  • Impostazioni della temperatura preferita manutenute con climatizzatore automatico.
  • Sedile Premium plus con finiture in pelle, riscaldamento e raffreddamento ad aria forzata, regolazione bidirezionale per le gambe, regolazione lombare e dello schienale, smorzamento dinamico delle estremità.
  • Comfort migliorato con livelli di rumorosità operatore ridotti.
  • Livelli di rumorosità all'esterno migliorati e pacchetti di insonorizzazione su richiesta.
MANUTENZIONE E ASSISTENZA DI MASSIMO LIVELLO

MANUTENZIONE E ASSISTENZA DI MASSIMO LIVELLO

  • Accesso più facile e in un ambiente controllato; la scatola dei componenti elettronici è posizionata all'interno della cabina.
  • L'attenzione alla sicurezza grazie all'accesso da terra o da piattaforma alla maggior parte dei componenti principali.
  • A terra: arresto di emergenza, scollegamento della batteria e presa per avviamento.
  • Rapido controllo visivo dei fluidi e riduzione al minimo della contaminazione mediante indicatori di livello per il liquido di raffreddamento, la trasmissione e l'olio idraulico.
  • Indicatore elettronico di intasamento dell'aspirazione dell'aria.
  • Progettato per agevolare la manutenzione e l'ispezione.
    - Scambiatore di calore dell'olio idraulico, refrigeratore del combustibile e condensatore raggruppati
    - Punti di ingrassaggio centralizzati
  • Gli operatori e i tecnici sono in grado di risolvere eventuali problemi prima che si verifichi un guasto tramite l'utilizzo del Vital Information Management System (VIMS, Sistema di gestione delle informazioni vitali).
ECCEZIONALE EFFICIENZA

ECCEZIONALE EFFICIENZA

  • Potente e reattivo, il motore Cat® C7.1 è stato progettato per offrire il massimo risparmio di combustibile e una maggiore densità di potenza.
  • Prestazioni affidabili e basso livello di emissioni.
  • Elevata produttività con la lama inclinabile a quattro vie a richiesta.
  • Disponibili due opzioni per il motore conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e UE Stage V o agli standard sulle emissioni equivalenti U.S. EPA Tier 3 e UE Stage IIIA.
  • Per l'opzione Tier 4 Final e Stage V, il Modulo emissioni pulite Cat è composto da un catalizzatore di ossidazione diesel, filtro antiparticolato diesel e Sistema di rigenerazione Cat, che utilizza la tecnologia SCR.
  • La rigenerazione è completamente automatica e non interrompe il ciclo di lavoro della macchina.
  • Reattività e controllo ottimali con il Sistema di comando integrato di sterzo e trasmissione (STIC™).
  • Più combustibile risparmiato con l'arresto automatico del motore e dell'impianto elettrico.
  • Maggiore slancio sui pendii e risparmio di combustibile attraverso i punti di cambio marcia con i controlli della trasmissione del sistema APECS (Advanced Productivity Electronic Control System) completamente rinnovati.
  • Gli operatori riscontrano un minore affaticamento con il blocco dell'acceleratore per mantenere il regime del motore e ridurre il consumo di combustibile.
PRODUTTIVITÀ E TECNOLOGIA

PRODUTTIVITÀ E TECNOLOGIA

  • La tecnologia compact combina funzioni avanzate di misurazione della compattazione, guida in cabina e capacità di reporting per contribuire a raggiungere costantemente gli obiettivi di compattazione in modo rapido, uniforme e con un minor numero di passate, permettendo di risparmiare grazie a un minore consumo di combustibile e all'eliminazione dei costi legati a rilavorazioni non necessarie.
  • Il controllo di compattazione Cat con sistema MDP (Machine Drive Power) è un sistema di misurazione basato sull'energia che mette in relazione la compattazione con la resistenza al rotolamento per fornire un'indicazione della rigidità del terreno.
  • La tecnologia Link (standard) fornisce informazioni sull'ubicazione della macchina, le ore di funzionamento, il consumo di combustibile, i tempi di inattività, gli eventi e i codici diagnostici attraverso l'interfaccia on-line VisionLink®
COMPATTAZIONE OTTIMIZZATA

COMPATTAZIONE OTTIMIZZATA

  • Il design delle punte di compattazione a spina di pesce assicura una maggiore pressione a terra, una maggiore compattazione, un'eccellente trazione e una marcia fluida.
  • Le punte di compattazione con motivo simmetrico assicurano una compattazione uniforme in marcia avanti e in retromarcia. Le punte sono disposte sull'intero perimetro e sono sostituibili. La punta è saldata a un gruppo base, quindi saldata direttamente al tamburo.
  • Ciascuna ruota è dotata di due barre pulitrici per mantenere i tamburi liberi dallo sporco, indipendentemente dalla direzione di rotolamento, massimizzando l'efficienza.
  • Le punte regolabili della barra pulitrice (di tipo standard o abrasivo) sono in acciaio con tagliente trattato termicamente e temprato direttamente per aumentare la resistenza all'usura, che si traduce in minori costi operativi.

Caratteristiche tecniche di 815

Potenza lorda (SAE J1995:2014) 284 HP 212 kW
Potenza netta (SAE J1349:2011) 249 HP 186 kW
Potenza netta (ISO 9249:2007) 249 HP 186 kW
Potenza motore (ISO 14396:2002) 275 HP 205 kW
Emissioni Opzione 1 - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V Opzione 1 - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V
Modello motore Cat® C7.1 Cat® C7.1
Velocità nominale 2200 r/min 2200 r/min
Riserva di coppia 52% 52%
Nota (1) Potenza netta disponibile al volano con il motore equipaggiato con ventola, filtro dell'aria, post-trattamento e alternatore con velocità del motore a 2,200 giri/min. Potenza netta disponibile al volano con il motore equipaggiato con ventola, filtro dell'aria, post-trattamento e alternatore con velocità del motore a 2,200 giri/min.
Emissioni Opzione 2 - Brazil MAR-1, equivalente di emissioni a U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA Opzione 2 - Brazil MAR-1, equivalente di emissioni a U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA
Velocità nominale 2200 r/min 2200 r/min
Potenza netta - ISO 9249:2007 249 HP 186 kW
Potenza lorda - SAE J1995:2014 286 HP 213 kW
Coppia massima (1.400 giri/min) 749 lbf·ft 1016 N·m
Riserva di coppia 26 % 26 %
Nota (2) Potenza netta disponibile al volano con il motore equipaggiato con ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore con velocità del motore a 2,200 giri/min. Potenza netta disponibile al volano con il motore equipaggiato con ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore con velocità del motore a 2,200 giri/min.
Foro 4.1 in 105 mm
Corsa 5.3 in 135 mm
Cilindrata 427.8 in³ 7.01 l
Regime minimo elevato 2270 r/min 2270 r/min
Regime minimo basso 800 r/min 800 r/min
Altitudine massima - Senza riduzione 9842.5 ft 3000 m
Peso operativo (Tier 4 Final/Stage V) 49652 lb 22522 kg
Peso operativo (equivalente a Tier 3/Stage IIIA) 49013 lb 22232 kg
Tipo di trasmissione Powershift epicicloidale Cat Powershift epicicloidale Cat
Velocità di marcia - Marcia avanti - Prima 3.9 mile/h 6.3 km/h
Velocità di marcia - Marcia avanti - Seconda 6.7 mile/h 10.8 km/h
Velocità di marcia - Marcia avanti - Terza 11.3 mile/h 18.2 km/h
Velocità di marcia - Retromarcia - Prima 4.5 mile/h 7.2 km/h
Velocità di marcia - Retromarcia - Seconda 7.7 mile/h 12.4 km/h
Velocità di marcia - Retromarcia - Terza 11.4 mile/h 18.4 km/h
Sistema di sollevamento/inclinazione - Circuito Valvola Load Sensing servoassistita con EH Valvola Load Sensing servoassistita con EH
Sistema di sollevamento/inclinazione A pistoni a cilindrata variabile A pistoni a cilindrata variabile
Massima portata a 2.200 giri/min 23.5 gpm 89 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sollevamento/inclinazione 3190 psi 22000 kPa
Cilindri, a doppia azione: sollevamento, alesaggio, corsa 101,6 mm x 627 mm (4,0 in x 24,7 in) 101,6 mm x 627 mm (4,0 in x 24,7 in)
Cilindri, a doppia azione: inclinazione a sinistra e a destra, alesaggio, corsa 101,6 mm x 167 mm (4,0 in x 6,6 in) 101,6 mm x 167 mm (4,0 in x 6,6 in)
Impianto pilota Centro aperto, ingranaggi a cilindrata fissa Centro aperto, ingranaggi a cilindrata fissa
Regolazione della valvola di sfogo pilota 3046 psi 21000 kPa
Impianto dello sterzo - circuito Servoassistito, Load Sensing Servoassistito, Load Sensing
Impianto dello sterzo - pompa A pistoni - Cilindrata variabile A pistoni - Cilindrata variabile
Massima portata a 2.200 giri/min 38.8 gpm 147 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sterzo 4003 psi 27600 kPa
Angolo di sterzata totale 84° 84°
Cicli di sterzo - Regime alto 3 s 3 s
Cicli di sterzo - Regime basso 8.2 s 8.2 s
Serbatoio del combustibile 132.1 gal (US) 500 l
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 4.2 gal (US) 16 l
Sistemi di raffreddamento - Tier 4 Final/EU Stage V 21.4 gal (US) 81 l
Sistema di raffreddamento - Equivalente a Tier 3/Stage IIIA 19.3 gal (US) 73 l
Basamento motore 5.3 gal (US) 20 l
Trasmissione 14.8 gal (US) 56 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 17.2 gal (US) 65 l
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 17.2 gal (US) 65 l
Solo serbatoio idraulico 19.8 gal (US) 75 l
Nota Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili** a bassa intensità di carbonio, fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester) * • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrotreated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SEBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali: Cat DEO-ULSTM o oli che soddisfano le caratteristiche tecniche dei modelli Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. - Fluido di scarico diesel (DEF) che soddisfa tutti i requisiti definiti nella norma ISO 22241-1:2006. Con tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare combustibile ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili** a bassa intensità di carbonio, fino a: • biodiesel al 20% FAME (fatty acid methyl ester) * • diesel rinnovabile al 100% e combustibili HVO (hydrotreated vegetable oil) e GTL (gas-to-liquid). Fare riferimento alle linee guida per un'applicazione corretta. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SEBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali: Cat DEO-ULSTM o oli che soddisfano le caratteristiche tecniche dei modelli Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. - Fluido di scarico diesel (DEF) che soddisfa tutti i requisiti definiti nella norma ISO 22241-1:2006.
Pale frontali Epicicloidale - Fisso Epicicloidale - Fisso
Posteriore Epicicloidale - Oscillante Epicicloidale - Oscillante
Angolo di oscillazione ±10 ±10
Freni di servizio Disco singolo in bagno d'olio chiuso (chiuso) 2 WHL Disco singolo in bagno d'olio chiuso (chiuso) 2 WHL
Freno di stazionamento Tamburo e pattini, innesto a molla, rilascio idraulico Tamburo e pattini, innesto a molla, rilascio idraulico
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedere l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas. - Se dotato di gas R134a (potenziale di riscaldamento globale pari a 1430), il sistema contiene 1,9 kg (4,2 libbre) di refrigerante con CO₂ equivalente di 2,717 tonnellate metriche (2,994 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedere l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas. - Se dotato di gas R134a (potenziale di riscaldamento globale pari a 1430), il sistema contiene 1,9 kg (4,2 libbre) di refrigerante con CO₂ equivalente di 2,717 tonnellate metriche (2,994 tonnellate).
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Livello di potenza sonora macchina (ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
Livello di potenza sonora macchina (ISO 6395:2008)*** 109 dB(A) 109 dB(A)
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)*,*** 70 dB(A) 70 dB(A)
Livello di potenza sonora macchina (ISO 6395:2008)** 107 dB(A) 107 dB(A)
Nota (1) ** Per macchine vendute nei Paesi dell'Unione Europea e nei Paesi che adottano le "Direttive UE" e le "Direttive del Regno Unito" ** Per macchine vendute nei Paesi dell'Unione Europea e nei Paesi che adottano le "Direttive UE" e le "Direttive del Regno Unito"
Nota (2) ** Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" modificata dalla "2005/88/CE" e Noise Regulation del Regno Unito 2001 N. 1701. ** Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" modificata dalla "2005/88/CE" e Noise Regulation del Regno Unito 2001 N. 1701.
Nota (3) *** Con insonorizzazione *** Con insonorizzazione
Nota (4) Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato in conformità alla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 100% della velocità massima. Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato in conformità alla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 100% della velocità massima.
Nota (5) Il livello di pressione sonora per l'operatore è stato misurato in conformità alla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 100% della velocità massima. Il livello di pressione sonora per l'operatore è stato misurato in conformità alla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 100% della velocità massima.
Nota (6) Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.
Capacità 2.69 yd³ 2.06 m³
Larghezza totale 12.3 ft 3761 mm
Altezza 2.8 ft 860 mm
Profondità di scavo 0.7 ft 222 mm
Distanza libera da terra 2.6 ft 802 mm
Inclinazione massima 1.1 ft 346 mm
Raggio di sterzata - Angolo esterno della lama 21.1 ft 6437 mm
Raggio di sterzata - Faccia interna del braccio di spinta 8.3 ft 2520 mm
Peso 1764 lb 800 kg
Peso operativo totale 49652 lb 22522 kg
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Livello di potenza sonora macchina (ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)*** 70 dB(A) 70 dB(A)
Livello di potenza sonora macchina (ISO 6395:2008)*** 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota (1) *** Con insonorizzazione *** Con insonorizzazione
Nota (2) Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato in conformità alla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 100% della velocità massima. Il livello di potenza sonora della macchina è stato misurato in conformità alla norma ISO 6395:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 100% della velocità massima.
Nota (3) Il livello di pressione sonora per l'operatore è stato misurato in conformità alla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 100% della velocità massima. Il livello di pressione sonora per l'operatore è stato misurato in conformità alla norma ISO 6396:2008. La misurazione è stata eseguita con la ventola di raffreddamento del motore al 100% della velocità massima.
Nota (4) Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Inoltre, può essere necessario l'uso di protezioni per l'udito quando la macchina viene utilizzata con una cabina senza adeguata manutenzione o con sportelli o finestrini aperti per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso.
Peso 9720 lb 4409 kg
Diametro esterno 55.6 in 1412 mm
Diametro tamburo 40.5 in 1029 mm
Larghezza tamburo 39 in 991 mm
Punte per riga 12 12
Punte per ruota 60 60
Sostituibili Saldato Saldato
Larghezza ai tamburi 127.7 in 3243 mm
Larghezza tra tamburi 49.6 in 1261 mm
Altezza della punta 7.5 in 192 mm
Altezza - Vertice del faro rotante 12.9 ft 3933 mm
Altezza - Sommità del tetto della cabina 12 ft 3650 mm
Altezza alla sommità del tubo di scarico 11.1 ft 3394 mm
Altezza - Sommità del cofano 8.6 ft 2616 mm
Altezza alla sommità della protezione del radiatore 7.9 ft 2405 mm
Distanza libera da terra all'attacco 1.2 ft 365 mm
Distanza libera da terra alla protezione della trasmissione 1.2 ft 375 mm
Distanza libera da terra alla parte inferiore del paraurti 2.2 ft 665 mm
Distanza dal centro dell'assale posteriore al paraurti 6.5 ft 1990 mm
Dall'attacco alla linea centrale dell'assale anteriore 5.5 ft 1675 mm
Passo 11 ft 3350 mm
Larghezza sulla piattaforma 10.3 ft 3140 mm
Altezza alla sommità dell'antenna GPS 12.1 ft 3701 mm

815 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE

  • Sistema APECS (Advanced Productivity Electronic Control System)
  • Postrefrigeratore aria-aria
  • Assali - aperti standard anteriori e posteriori
  • Freni, freni di servizio a dischi multipli a bagno d'olio, sigillati, ad azionamento idraulico
  • Modulo emissioni pulite Cat (solo U.S. EPA Tier 4 Final/ EU Stage V)
  • Freno di stazionamento elettroidraulico
  • ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Controllo elettronico della pressione delle frizioni)
  • Motore, Cat C7.1 configurato per due opzioni di emissioni: - Tier 4 Final/Stage V, o con emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 3/Stage IIIA
  • Ventola di raffreddamento del motore - Aspirazione
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)
  • Refrigeratore combustibile-aria
  • Spegnimento motore a terra
  • Silenziatore (sotto il cofano) (solo Tier 3/Stage IIIA equivalente)
  • Radiatore, massa radiante
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento (a etere)
  • Blocco dell'acceleratore
  • Convertitore di coppia
  • Trasmissione, epicicloidale, con comando della gamma di velocità 3F/3R

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, 150 A
  • Batterie esenti da manutenzione
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Interruttore di scollegamento della batteria bloccabile a terra
  • Luci di direzione (posteriore)
  • Luci stroboscopiche, allarme commutato (LED)
  • Impianto luci (anteriori e posteriori)
  • Dispositivo di avviamento elettrico
  • Presa di avviamento ausiliario

CABINA

  • Presa di alimentazione a 12 V per il collegamento di un telefono cellulare o di un computer portatile
  • Condizionatore aria
  • Cabina, insonorizzata e pressurizzata
  • Porta della cabina, vetro scorrevole (SX)
  • Vetro della cabina, laminato e oscurato, montato su gomma
  • Telecamera retrovisiva
  • Cat Compaction Control (predisposizione)
  • Cat Detect: rilevamento oggetti (predisposizione)
  • Ganci appendiabiti e per elmetti
  • Cambio marcia con comandi azionabili con la punta delle dita
  • Bracciolo ribaltabile
  • Riscaldatore e sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Comandi elettroidraulici - montati sul sedile
  • Blocco idraulico dell'attrezzatura
  • Indicatori della strumentazione: - Livello del fluido DEF (solo Tier 4 Final/Stage V) - Temperatura del liquido di raffreddamento del motore - Livello del combustibile - Temperatura dell'olio idraulico - Tachimetro/contagiri - Temperatura del convertitore di coppia
  • Strumentazione, indicatori di avviso: - Sistema di allarme, tre categorie - Pressione dell'olio dei freni - Impianto elettrico, bassa tensione - Segnalazione di allarme per guasto al motore e spia di intervento - Stato del freno di stazionamento
  • Luce abitacolo (plafoniera)
  • Vano portavivande e portabicchiere
  • Specchietto, interno (panoramico)
  • Predisposizione autoradio per intrattenimento: - Antenna - Altoparlanti - Convertitore (12 V, 10-15 A)
  • Prefiltro (cabina): - potenziato
  • Sedile Premium plus con riscaldamento e raffreddamento ad aria forzata, regolazione bidirezionale per le gambe, regolazione lombare e dello schienale, regolazione della rigidità di marcia, smorzamento dinamico delle estremità e finiture in pelle.
  • Cintura di sicurezza, retrattile, larga 76 mm (3 in)
  • Sistema di comando integrato di sterzo e trasmissione (STIC™) con blocco
  • Parasole anteriore
  • Indicatore marcia innestata
  • VIMS™ (Vital Information Management System, Sistema di gestione delle informazioni cruciali): – Display grafico delle informazioni – Porta dati esterna – Profili dell'operatore personalizzabili – Spia eventi sulla griglia posteriore
  • Tergilavavetri (anteriore e posteriore): - Tergicristalli intermittenti (anteriori e posteriori)

RUOTE E BARRE DI PULIZIA

  • Ruote, piede di compattazione
  • Punte standard

PROTEZIONI

  • Protezioni, basamento e trasmissione
  • Protezione albero di trasmissione

LIQUIDI

  • Antigelo, soluzione premiscelata al 50% a lunga durata (-34 °C/-29 °F)

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Scarichi ecologici per motore, radiatore, trasmissione, serbatoio idraulico
  • Basamento motore, intervallo di manutenzione di 500 ore con olio CJ-4
  • Uscita di emergenza
  • Predisposizione per antincendio
  • Serbatoio del combustibile, 500 L (132,1 gal)
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Tubi flessibili, Cat XT™
  • Scambiatori di calore dell'olio della trasmissione, dell'olio idraulico e del motore
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Sterzo load sensing, sensibile al carico
  • Sistema di filtraggio totale dell'impianto idraulico
  • Blocchi antimanomissione
  • Valvola Venturi

ALLESTIMENTI SPECIALI

  • Prefiltri motore: - Turbina

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE

  • Serbatoio del carburante - non rapido

815 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA

  • Controllo della compattazione, base
  • Product Link™ – cellulare o satellitare

ALTRE ATTREZZATURE

  • Insonorizzazione - bassa (necessaria per il Brasile)
  • Insonorizzazione - UE (necessaria per l'UE)

LIQUIDI

  • Antigelo, -50 °C (-58 °F)

VARIE

  • Certificazione CE/UKCA (standard laddove richiesto dalla normativa)
  • Targhetta anno di produzione

CABINA

  • Mappatura RTK Cat Compact (disponibile solo tramite SITECH)
  • Specchietti retrovisori standard o riscaldati (montati esternamente)
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH®
  • Radio, CB (predisposizione)

RUOTE E BARRE DI PULIZIA

  • Punte abrasive

TRASMISSIONE

  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 240V
  • Assali - anteriori aperti, posteriori senza rotazione

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE

  • Serbatoio del combustibile - riempimento rapido

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci: - Standard o a LED

ALLESTIMENTI SPECIALI

  • Prefiltri motore - doppio stadio

LAME

  • Inclinazione manuale - lama diritta
  • Inclinazione idraulica - lama diritta

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema MDP (Machine Drive Power) è un sistema di misurazione basato sull'energia che mette in relazione la compattazione con la resistenza al rotolamento per fornire un'indicazione della rigidità del terreno. Ha un sistema di mappatura opzionale che consente all'operatore di visualizzare il lavoro mentre lo svolge e garantisce che il compattatore copra l'intero cantiere assicurando uniformità.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 815 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Compattatore per terreno 815

Compattatore per terreno 815

Compattatore per terreno 815

Compattatore per terreno 815

Compattatore per terreno 815

Compattatore per terreno 815

Compattatore per terreno 815

Compattatore per terreno 815
Compattatore per terreno 815
Compattatore per terreno 815
Compattatore per terreno 815
Compattatore per terreno 815
Compattatore per terreno 815
Compattatore per terreno 815

Verifica le offerte correnti per  815

Visualizza più offerte