CB7

CB7 Rulli vibranti tandem

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo - Con cabina
19,588 lb
8885 kg
Peso operativo standard con struttura ROPS
19,015 lb
8625 kg
Larghezza di compattazione standard
59 in
1500 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Semplice da usare, confortevole e facile da imparare

Semplice da usare, confortevole e facile da imparare

        
  • Gli ampi display a colori mantengono informato l'operatore sulle funzioni della macchina, tra cui livelli di acqua e combustibile, distanza dell'impatto e temperatura del manto.
  •     
  • L'innovativa tecnologia dello sterzo al volante è garanzia di precisione nel controllo e di ottima visibilità frontale.
  •     
  • Attivate con facilità il sistema vibrante, il sistema di irrorazione dell'acqua e lo scostamento del tamburo a richiesta con il comando di propulsione multifunzione.
  •     
  • Le funzioni della macchina con indicatori LED sono state raggruppati in modo indipendente per una rapida attivazione e un controllo semplificato.
  •     
  • Le ghiere con indicatori luminosi verdi offrono un riferimento visivo rapido e un tocco agevole per regolare il controllo velocità e i temporizzatori dell'irrorazione dell'acqua.
  •     
  • La struttura ROPS e la cabina disponibili a richiesta assicurano visibilità e comfort eccellenti. La cabina disponibile a richiesta è dotata di riscaldamento e climatizzazione.
Maggiore sicurezza sul luogo di lavoro grazie a una migliore visibilità

Maggiore sicurezza sul luogo di lavoro grazie a una migliore visibilità

        
  • La visualizzazione a 360° dall'alto in basso disponibile a richiesta utilizza le telecamere montate a ogni angolo della struttura ROPS per una buona visibilità sull'area di lavoro. Questa opzione utilizza un display ad alta definizione montato su un supporto girevole sul lato superiore sinistro della struttura ROPS/cabina.
  •     
  • Le telecamere anteriore e posteriore disponibili a richiesta montate sui paraurti anteriore e posteriore assicurano una buona visibilità in prossimità di ostacoli. La vista della telecamera è integrata nel display operativo principale.
  •     
  • Ottimizzate le linee visive con un sedile girevole a 360º e rimanete rivolti verso la direzione di marcia.
  •     
  • Le luci LED assicurano un'eccellente illuminazione del cantiere riducendo i consumi. Le luci posizionate in punti strategici illuminano i lati della macchina, le superfici e i bordi del tamburo.
  •     
  • Un faro con luce verde montato sulla struttura ROPS/cabina segnala se la cintura di sicurezza è allacciata o meno. La luce del faro può essere attivata o disattivata purché si mantenga la conformità.
Configurazione agevole del sistema vibrante

Configurazione agevole del sistema vibrante

        
  • Il sistema vibrante a due ampiezze/due frequenze ottimizza in modo automatico l'ampiezza e la frequenza con un singolo interruttore per regolare il sollevamento in base allo spessore desiderato.
  •     
  • Conseguite gli obiettivi di compattazione con il controllo automatico della velocità. Gli indicatori verdi favoriscono l'abbinamento della velocità di marcia alla distanza dell'impatto corretta.
  •     
  • La funzione on/off automatica attiva o disattiva il sistema vibrante in base alla posizione della leva di propulsione per impedire un'eccessiva compattazione quando si cambia direzione o si sta per arrestare la macchina. Il sistema è regolabile attraverso il menu "Ausili al lavoro" sul display.
  •     
  • Potete creare e salvare profili applicativi integrati per offrire una configurazione rapida e ripetibile della frequenza di vibrazione, della modalità di propulsione, della distanza dell'impatto, del temporizzatore e della modalità di irrorazione dell'acqua.
  •     
  • Le opzioni di gestione dei bordi includono un tagliente che seziona verticalmente l'asfalto per agevolare la rimozione e migliorare l'abbinamento dei giunti, mentre le opzioni di smussatura assicurano profili di bordi smussati.
  •     
  • Il tamburo fessurato anteriore e posteriore disponibile a richiesta agevola le manovre negli spazi ristretti. Durante la rotazione, la metà esterna del tamburo ruota più velocemente rispetto alla metà interna per impedire la formazione di crepe nell'asfalto.
Più risparmio di combustibile

Più risparmio di combustibile

        
  • Il motore C3.6 fornisce 74,4 kW (100 hp) di potenza ed è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
  •     
  • Il motore Cat® C3.6 e la modalità Eco standard si integrano per assicurare una buona efficienza dei consumi.
  •     
  • La modalità Eco modifica la velocità del motore in base ai requisiti di carico; la vibrazione ampia utilizza velocità del motore superiori, mentre la rotazione statica riduce il consumo di combustibile e avviene a una bassa velocità del motore con livelli sonori inferiori.
Copertura del manto garantita con controllo della compattazione

Copertura del manto garantita con controllo della compattazione

        
  • Conteggio delle passate e mappatura della temperatura combina i sensori di temperatura a infrarossi con la mappatura GPS per mantenere informato l'operatore sulle temperature correnti dell'asfalto, la posizione della macchina, il numero delle passate e la copertura dello strato. Il display della mappatura fornisce una visuale migliorata sullo schermo per un agevole riconoscimento e funzionalità touchscreen per semplificare l'impostazione.
  •     
  • Compaction Meter Value (CMV) utilizza un accelerometro montato sul tamburo per misurare la rigidità combinata dello strato di asfalto, lo strato di base e lo strato del sottofondo per indicare la qualità della struttura stradale sotto la superficie.
Evitate gli accumuli, mantenete bagnate le superfici del tamburo

Evitate gli accumuli, mantenete bagnate le superfici del tamburo

        
  • Il capiente serbatoio dell'acqua con doppie porte di riempimento prolunga gli intervalli tra i rifornimenti. È possibile montare un gradino a richiesta sul supporto del tamburo posteriore sinistro per agevolare i rifornimenti.
  •     
  • Le due pompe dell'acqua assicurano capacità di riserva e si alternano alla direzione di marcia per ottimizzare la vita utile.
  •     
  • La tripla filtrazione previene gli intasamenti nei filtri del punto di riempimento, delle pompe dell'acqua e degli ugelli di irrorazione.
  •     
  • La funzione on/off automatica disattiva il sistema di irrorazione dell'acqua quando la leva di propulsione viene spostata sul folle e lo attiva quando la stessa leva viene spostata su una marcia. La configurazione del sistema si trova nel menu "Impostazioni". Una semplice ghiera fornisce impostazioni di irrorazione regolabili e modalità intermittenti per evitare un consumo eccessivo di acqua.
  •     
  • Il kit di protezione antigelo integrato (a richiesta) protegge la macchina alle basse temperature quando non è in funzione.

Caratteristiche tecniche di CB7

Peso operativo - Con cabina 19,588 lb 8885 kg
Peso operativo standard con struttura ROPS 19,015 lb 8625 kg
Peso operativo massimo con cabina 20,404 lb 9255 kg
Peso operativo massimo con struttura ROPS 19,834 lb 8995 kg
Larghezza di compattazione standard 59 in 1500 mm
Larghezza di compattazione massima 65 in 1670 mm
Carico statico lineare - con cabina 172 lb/pollici 30.8 kg/cm
Carico lineare statico - Con struttura ROPS/FOPS 168 lb/pollici 30 kg/cm
Velocità di spostamento - Massima 7 mile/h 11 km/h
Lunghezza totale 179 in 4558 mm
Larghezza totale 78 in 1977 mm
Altezza - Con struttura ROPS/FOPS o cabina 118 in 2984 mm
Passo 130 in 3300 mm
Diametro tamburo 44 in 1108 mm
Modello motore Cat® C3.6 Cat® C3.6
Potenza del motore (1) 100 HP 74.4 kW
Larghezza tamburo 59 in 1500 mm
Forza centrifuga per tamburo - Massima 17,602 lb 78.3 kN
Forza centrifuga per tamburo - Minima 11,982 lb 53.3 kN
Ampiezza nominale - Elevata 0.026 in 0.65 mm
Ampiezza nominale - Bassa 0.012 in 0.31 mm
Selezione vibrazioni Indipendente per tamburo, solo parte anteriore, solo parte posteriore, entrambe Indipendente per tamburo, solo parte anteriore, solo parte posteriore, entrambe
Capacità del serbatoio del combustibile 36 gal (US) 137 l
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua 195 gal (US) 740 l

CB7 Attrezzatura standard

Ambiente operativo

  • Posizionamento del sedile a 180º con stazione scorrevole
  • Braccioli regolabili
  • Display a colori con touchscreen
  • Piattaforma ROPS/FOPS
  • Leva di propulsione con comando a 4 pulsanti
  • Volante - posizione fissa, lato sinistro
  • Sedile con sospensioni - senza riscaldamento
  • Cintura di sicurezza - 76 mm (3"), visibilità elevata
  • Protezione antivandalismo

Tecnologia

  • VisionLink®
  • Remote flash
  • Risoluzione dei problemi da remoto

Apparato propulsore

  • C3.6 a 4 cilindri

Impianto elettrico

  • Alternatore da 150 A
  • Sistema di ricarica a 12 volt
  • Sistema di fusibili di tipo automobilistico
  • Batterie - esenti da manutenzione
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)
  • Presa di ricarica/avviamento a distanza

Sistema vibrante

  • Due ampiezze/due frequenze - entrambi i tamburi

Assistenza e manutenzione

  • Intervallo di manutenzione del sistema vibrante oscillatorio di 2 anni//2.000 ore
  • Intervallo di manutenzione del sistema vibrante convenzionale di 3 anni/3.000 ore
  • Filtri raggruppati con accesso da terra
  • Attacco esente da manutenzione
  • Scarichi con accesso da remoto
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S•O•S℠)
  • Indicatori di livello - liquido di raffreddamento del motore e olio idraulico

Sicurezza

  • Avviso di retromarcia
  • Avvisatore acustico, avvertenza (anteriore e posteriore)
  • Luci di lavoro a LED
  • Gradini, riempimento combustibile tamburo anteriore
  • Avvertenza, fari di sicurezza a LED

CB7 Attrezzatura a richiesta

Ambiente operativo

  • Posizionamento del sedile a 360º con stazione scorrevole
  • Piattaforma - Cabina
  • Volante - posizione elevata, lato sinistro
  • Sedile con sospensioni - con riscaldamento
  • Poggiatesta del sedile

Tecnologia

  • Accelerometro CMV - tamburo anteriore
  • Mappatura GNSS - temperatura e conteggio delle passate
  • Sensori di temperatura dell'asfalto a infrarossi

Apparato propulsore

  • Attacco - Scostamento
  • Olio idraulico - biodegradabile

Sistema vibrante

  • Gestione dei bordi - netti, smussati
  • Tappetini - cocco
  • Tappetini - distribuzione dell'acqua
  • Kit oscillazione tamburo posteriore - tamburo installato sul campo
  • Tamburi fessurati - anteriore e posteriore
  • Due ampiezze/due frequenze con oscillazione

Assistenza e manutenzione

  • Protezione antigelo - sistema di irrorazione dell'acqua

Sicurezza

  • Avviso di retromarcia
  • Telecamere - Visualizzazione a 360º - Montate sulla struttura ROPS
  • Telecamere - montate sui paraurti anteriore e posteriore
  • Luci di lavoro a LED con indicatori di direzione
  • Luci ausiliarie a LED - 1.000/2.000 lumen
  • Pacchetto specchietti
  • Gradini, rifornimento sistema di irrorazione dell'acqua tamburo posteriore

Scopri il confronto tra CB7 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Rullo vibrante tandem CB7

Rullo vibrante tandem CB7

Rullo vibrante tandem CB7

Rullo vibrante tandem CB7

Rullo vibrante tandem CB7

Rullo vibrante tandem CB7
Rullo vibrante tandem CB7
Rullo vibrante tandem CB7
Rullo vibrante tandem CB7
Rullo vibrante tandem CB7

Testimonianze sul modello CB7

Testimonianze sul modello CB7

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Compaction Meter Value è un sistema basato su un accelerometro che fornisce indicazioni circa la rigidità del materiale. Il sistema è disponibile sui compattatori vibranti per terreni lisci e sui compattatori tandem vibranti per asfalto. Le rilevazioni vengono effettuate solo quando il sistema vibrante è attivo e forniscono un valore senza unità di misura, in base ai dati registrati relativi alla rigidità composita.

Esplora tecnologia

Cat® Compaction con indicatore della temperatura dell'asfalto aiuta l'operatore a visualizzare l'area di lavoro, registrando il numero di passate e i dati relativi alla temperatura. Il sistema utilizza dei sensori a infrarossi per la rilevazione della temperatura e una mappatura GPS per mantenere informato l'operatore sulle temperature correnti dell'asfalto, sulla posizione della macchina, sul numero delle passate e sulla copertura dello strato.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  CB7

Visualizza più offerte