953

Pale cingolate 953

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza al volano
160 HP
119 kW
Peso operativo
34594 lb
15692 kg
Capacità - Uso generale
2.4 yd³
1.8 m³

Descrizione generale

Potente, versatile, agile

Risparmio di denaro e tempo di trasporto con una macchina robusta per bonifica del terreno, scavo, livellamento, carico su dumper, lavori in pendenza e altro ancora. Le pale cingolate offrono una minore pressione a terra e una migliore trazione per consentire di iniziare a lavorare prima e continuare più a lungo rispetto ad altre macchine sui terreni soffici. Le pale cingolate Cat® offrono tutto questo, nonché prestazioni migliorate ed efficienza dei consumi.

Vantaggi

UNA macchina, tanti lavori

Un operatore, una macchina per scavare, caricare, trasportare, riempire e altro ancora. Attacco rapido Fusion™ per sostituire velocemente le attrezzature. Pale per trattamento dei rifiuti, bassa pressione al suolo, stivaggio su navi e acciaierie per finire ogni lavoro.

Costi 10% Risparmio di combustibile

Motore efficiente Cat C7.1. Le modalità automatica, ecologica e di potenza adattano le prestazioni all'attività in modo da risparmiare combustibile. I servizi a distanza e le caratteristiche della macchina consentono di risparmiare su assistenza e manutenzione.

Risultati e produttività migliori

Dimensioni ideali per assicurare agilità e agevolare il trasporto, con benna della serie Performance per migliorare la produttività. La tecnologia Cat Payload ottimizza il carico della benna per cicli più rapidi.

Caratteristiche tecniche di 953

Potenza al volano 160 HP 119 kW
Modello motore Cat C7.1 Cat C7.1
Potenza netta - ISO 9249/SAE J1349 160 HP 119 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 162 mhp 162 mhp
Emissioni Conformità agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV, Japan 2014 emission standards or India Bharat Stage III, Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, equivalenti a U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA. Conformità agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV, Japan 2014 emission standards or India Bharat Stage III, Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, equivalenti a U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA.
Nota (1) I motori Cat U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V, Cina Nonroad Stage IV e Giappone 2014 devono utilizzare combustibile ULSD (combustibile diesel a bassissimo tenore di zolfo con al massimo 15 ppm di zolfo) e sono compatibili* con ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: Biodiesel fino al 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)*** Combustibili 100% rinnovabili diesel, HVO (hydrotreated vegetable oil, olio vegetale idrotrattato) e GTL (gas-liquido). I motori Cat che soddisfano gli standard sulle emissioni Unione economica eurasiatica Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, equivalenti a U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA, sono compatibili* con il gasolio miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio*** fino a: Biodiesel al 100% FAME (estere metilico di acidi grassi)**** Combustibili 100% rinnovabili diesel, HVO (hydrotreated vegetable oil, olio vegetale idrotrattato) e GTL (gas-liquido). Fare riferimento alle linee guida per una corretta applicazione. Per dettagli, rivolgersi al dealer Cat o consultare le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi per le macchine" (SEBU6250). * Sebbene i motori Caterpillar siano compatibili con questi combustibili alternativi, alcune regioni potrebbero non consentirne l'uso. ** Le emissioni di gas serra dallo scarico dei combustibili a minore intensità di carbonio sono essenzialmente uguali a quelle dei combustibili tradizionali. *** I motori senza dispositivi post-trattamento sono compatibili con miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20%, rivolgetevi al vostro dealer Cat). **** Per uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, rivolgersi al dealer Cat locale. I motori Cat U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V, Cina Nonroad Stage IV e Giappone 2014 devono utilizzare combustibile ULSD (combustibile diesel a bassissimo tenore di zolfo con al massimo 15 ppm di zolfo) e sono compatibili* con ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: Biodiesel fino al 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)*** Combustibili 100% rinnovabili diesel, HVO (hydrotreated vegetable oil, olio vegetale idrotrattato) e GTL (gas-liquido). I motori Cat che soddisfano gli standard sulle emissioni Unione economica eurasiatica Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, equivalenti a U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA, sono compatibili* con il gasolio miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio*** fino a: Biodiesel al 100% FAME (estere metilico di acidi grassi)**** Combustibili 100% rinnovabili diesel, HVO (hydrotreated vegetable oil, olio vegetale idrotrattato) e GTL (gas-liquido). Fare riferimento alle linee guida per una corretta applicazione. Per dettagli, rivolgersi al dealer Cat o consultare le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi per le macchine" (SEBU6250). * Sebbene i motori Caterpillar siano compatibili con questi combustibili alternativi, alcune regioni potrebbero non consentirne l'uso. ** Le emissioni di gas serra dallo scarico dei combustibili a minore intensità di carbonio sono essenzialmente uguali a quelle dei combustibili tradizionali. *** I motori senza dispositivi post-trattamento sono compatibili con miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20%, rivolgetevi al vostro dealer Cat). **** Per uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, rivolgersi al dealer Cat locale.
Nota (2) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite (se in dotazione) e alternatore. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano di un motore dotato di ventola, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite (se in dotazione) e alternatore. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Peso operativo 34594 lb 15692 kg
Capacità - Uso generale 2.4 yd³ 1.8 m³
Capacità - Multiuso 2.1 yd³ 1.6 m³
Capacità - Serie Performance 2.7 yd³ 2.1 m³
Larghezza - Uso generale 97.8 in 2485 mm
Larghezza - Multiuso 97.3 in 2471 mm
Larghezza - Serie Performance 99.8 in 2536 mm
Serbatoio del combustibile 70 gal (US) 265 l
Serbatoio del DEF 4.2 gal (US) 16 l
Peso operativo 35181 lb 15958 kg
Larghezza del pattino standard 20 in 480 mm
Superficie di contatto a terra 3720 in² 2.4 m²
Pressione a terra 10 psi 66 kPa
Peso operativo 38055 lb 17261 kg
Larghezza del pattino standard 31.5 in 800 mm
Superficie di contatto a terra 6045 in² 3.9 mm²
Pressione a terra 6 psi 43 kPa
Peso operativo 35662 lb 16176 kg
Larghezza del pattino standard 20 in 480 mm
Superficie di contatto a terra 3720 in² 2.4 m²
Pressione a terra 10 psi 67 kPa
Lunghezza totale della macchina* 251.1 in 6378 mm
Larghezza totale della macchina senza benna: Con cingoli standard - Pattini da 550 mm (21,6 pollici) 91.2 in 2316 mm
Altezza della macchina - Sommità della cabina 124.2 in 3156 mm
Sbraccio con massima altezza di sollevamento e scarico a 45° 41.4 in 1053 mm
Gioco alla massima altezza di sollevamento e scarico a 45°* 111.7 in 2838 mm
Altezza - Al perno della benna 142.1 in 3608 mm
Distanza libera da terra 16.3 in 413 mm
Angolo di rampa 29° 29°
Nota *Con benna con attacco imperniato per uso generale *Con benna con attacco imperniato per uso generale
Carreggiata 72.3 in 1836 mm
Cingoli al suolo 90 in 2286 mm
Pattini dei cingoli - Per lato 6/37 6/37
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Visualizzare l'etichetta o il manuale di istruzioni o identificazione del gas. - Se dotato di refrigerante R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430), il sistema contiene 1,134 kg (2,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,622 tonnellate metriche (1,787 ton). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Visualizzare l'etichetta o il manuale di istruzioni o identificazione del gas. - Se dotato di refrigerante R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430), il sistema contiene 1,134 kg (2,5 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,622 tonnellate metriche (1,787 ton).

953 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

Trasmissione

  • Motore diesel Cat C7.1
  • Ventola idraulica a velocità variabile
  • Trasmissione idrostatica
  • Pompa dell'attrezzatura Load Sensing
  • Sistema di raffreddamento modulare

Cabina

  • Uscita di potenza da 12 V e porta USB da 5 V
  • Braccioli regolabili
  • Display a cristalli liquidi touchscreen full-color da 254 mm (10 in)
  • Corrimano su cruscotto
  • Climatizzazione
  • Telecamera posteriore HD integrata
  • Luci - 4 alogene
  • Cabina con Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)/FOPS (Falling Object Protective Structure) pressurizzata e insonorizzata con vetro colorato e finestrino scorrevole
  • Predisposizione per radio
  • Vani portaoggetti in tutta la cabina

Tecnologia Cat

  • Indicatore delle pendenze
  • Predisposizione per Product Link

Sottocarro

  • Carro per impieghi gravosi Caterpillar
  • Telai portarulli, oscillanti

Benne

  • Attacco imperniato
  • Punte delle benne Cat Advansys/Parti di usura

Assistenza e manutenzione

  • 4 x 2 semplici punti di ancoraggio sul telaio
  • Scarichi ecologici
  • Centro di manutenzione a terra
  • Riparo radiatore incernierato e ventola apribile verso l'esterno
  • Supporto per escavatore

953 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

Trasmissione

  • Motore diesel Cat C7.1 con sistema di post-trattamento montato sul motore conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV, Japan 2014.
  • Motore diesel Cat C7.1 conforme agli standard sulle emissioni India Bharat Stage III, Unione europea euroasiatica Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a Tier 3/Stage IIIA.

Cabina

  • Cabina per applicazioni speciali con finestrini a doppio pannello in policarbonato
  • Sedile Deluxe
  • Sedile Premium
  • Comandi dell'attrezzatura a due leve o a joystick
  • Comandi dello sterzo a pedale e leva a V o a joystick
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Radio, AM/FM/DAB+, Bluetooth
  • Radio, AM/FM/Sirius XM, Bluetooth
  • Predisposizione per il sistema di comunicazione
  • Luci - 2 LED anteriori/inferiori della cabina, luci di accesso
  • Luci - 8 LED
  • Faro lampeggiante a LED

Tecnologia Cat

  • Risoluzione dei problemi da remoto/Remote Flash
  • Product Link, cellulare
  • Product Link, doppio cellulare o satellitare
  • Cat Payload
  • Montante per Grade Control

Sottocarro

  • Carro Cat Abrasion
  • Dumper per movimentazione rifiuti e con bassa pressione al suolo

Benne

  • Attacco rapido Fusion
  • Benna per uso generale
  • Benna per discarica
  • Benna multiuso
  • Benna ad alte prestazioni

Assistenza e manutenzione

  • Riempimento rapido del combustibile
  • Cambio rapido dell'olio
  • Ventola idraulica di tipo reversibile
  • Cabina con inclinazione idraulica
  • Pompa di rifornimento
  • Luce di lavoro sotto il cofano

Attrezzature

  • Paraurti
  • Contrappesi
  • Ripper multidente
  • Gancio ripper
  • Impianto idraulico posteriore della predisposizione ripper
  • Barra d'urto, scatola

Allestimenti speciali

  • Allestimento per bassa pressione al suolo (LGP)
  • Movimentatore di rifiuti
  • Allestimento stivaggio su navi
  • Allestimento per acciaierie

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 953 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Pala cingolata 953

Pala cingolata 953

Pala cingolata 953

Pala cingolata 953

Pala cingolata 953

Pala cingolata 953

Pala cingolata 953

Pala cingolata 953

Pala cingolata 953

Pala cingolata 953

Pala cingolata 963

Pala cingolata 953
Pala cingolata 953
Pala cingolata 953
Pala cingolata 953
Pala cingolata 953
Pala cingolata 953
Pala cingolata 953
Pala cingolata 953
Pala cingolata 953
Pala cingolata 953
Pala cingolata 963

Scopri la pala cingolata Cat 953 versatile

Attacco rapido Fusion

Pala cingolata Cat 953 - Vista occhi operatore

Pala cingolata Cat 953 al lavoro - Riempimento dello scavo

Pala cingolata Cat 953 per il trasporto ghiaia

Tubo di scarico della pala cingolata Cat 953

Pala cingolata Cat 963 in attività in una discarica

Scopri la pala cingolata Cat 953 versatile
Attacco rapido Fusion
Pala cingolata Cat 953 - Vista occhi operatore
Pala cingolata Cat 953 al lavoro - Riempimento dello scavo
Pala cingolata Cat 953 per il trasporto ghiaia
Tubo di scarico della pala cingolata Cat 953
Pala cingolata Cat 963 in attività in una discarica

360 View
360 View
360 View
360 View
Pala cingolata 953

Pala cingolata 953

Pala cingolata 953

Verifica le offerte correnti per  953

Visualizza più offerte