スタジオショット

ベールグラブ 1,803 mm(71 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全幅
55.2 in
1401 mm
全高
34.4 in
873 mm
最大開口幅
71 in
1803 mm

概要

CAT®ベールグラブは、俵型と角型のベール資材を安全につかみ、運搬し、配置するために使用します。

製品仕様 1,803 mm(71 in)

全幅 55.2 in 1401 mm
全高 34.4 in 873 mm
最大開口幅 71 in 1803 mm
容量 2405.2 lb 1091 kg
全深さ 61 in 1550 mm
質量 575.4 lb 261 kg
作動圧 3045.8 psi 21000 kPa
内幅(アーム閉状態) 37 in 940 mm
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー

1,803 mm(71 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

作業現場でのCAT®ベールグラブ

梱包ベールを持ち上げるCAT®ベールグラブ

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
作業現場でのCAT®ベールグラブ
梱包ベールを持ち上げるCAT®ベールグラブ

360 View