スタジオショット

バケット - バックホーリア 914 mm(36 in)、ピンロック式

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

36 in
914 mm
容量
12 ft³
340 l
質量
509.3 lb
231 kg

概要

岩が混ざった土壌での作業や、土手の硬い土砂を掘り起こして除去する場合に最適です。

製品仕様 914 mm(36 in)、ピンロック式

36 in 914 mm
容量 12 ft³ 340 l
質量 509.3 lb 231 kg
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
チップ半径 35.8 in 909 mm
インターフェイス形式 ピンロック ピンロック

914 mm(36 in)、ピンロック式 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側