762 mm(30 in)、ピンロック式

762 mm(30 in)、ピンロック式 強化掘削バケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

30 in
762 mm
容量
9.9 ft³
280 l
質量
443.1 lb
201 kg

機能一覧

用途

用途

Cat®ヘビーデューティバケットは、岩が混ざった土壌での作業や、土手の硬い土砂を掘り起こして除去する場合に最適です。建設工事、整地、公共工事用途での、水道・ガス管等敷設用の溝切削、足場掘削、埋戻し、掘削作業一般に最適です。
Cat

バケットの形状

バケットの形状が改良され、マテリアルが流れやすくなっています。バケットの横壁はテーパ状になっており、粘性の高いマテリアルの排出が容易に行えます。
Cat

堅牢な設計

Catバケットは、優れた生産性、信頼性、長い寿命が得られるように設計されています。

製品仕様 762 mm(30 in)、ピンロック式

30 in 762 mm
容量 9.9 ft³ 280 l
質量 443.1 lb 201 kg
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
チップ半径 35.8 in 909 mm
インターフェイス形式 ピンロック ピンロック

762 mm(30 in)、ピンロック式 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  762 mm(30 in)、ピンロック式

その他のキャンペーンを見る