1,500 mm(59 in)

1,500 mm(59 in) チルトディッチクリーニングバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

59.1 in
1500 mm
容量
16.2 ft³
460 l
質量
1190.5 lb
540 kg

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

デュアルシリンダ設計

デュアルシリンダ設計

水平方向に配置されたデュアル油圧シリンダにより,短いスムーズなサイクルタイムが得られ,チルト運動量が最大化されます。バケットは中央から左右に45度傾けることができます。
標準ボルトオンカッティングエッジ

標準ボルトオンカッティングエッジ

一体型,交換可能,リバーシブル,ボルトオン式で,硬化処理が施されたカッティングエッジにより,長い寿命と高い性能が得られます。
2つのトルクチューブ

2つのトルクチューブ

2つのトルクチューブにより,サイドエッジのサポートを強化するとともに,バケット設計の剛性と安定性を高めています。
水抜き穴

水抜き穴

標準の水抜き穴により,水分の多い湿地条件での作業時にバケットから水を排出できます。
視覚的チルトインジケータ

視覚的チルトインジケータ

視覚的インジケータにより,バケットが水平かどうかを機械のキャブから容易に確認できます。
流出ガード

流出ガード

2個のスピルガードにより,バケットから資材がシリンダにこぼれ落ちて損傷を与えるのを防ぎます。

製品仕様 1,500 mm(59 in)

59.1 in 1500 mm
容量 16.2 ft³ 460 l
質量 1190.5 lb 540 kg
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
チップ半径 43.3 in 1099 mm
必要な油圧システム 第1補助 第1補助
インターフェイス形式 ピンオン(ピングラバ) ピンオン(ピングラバ)

1,500 mm(59 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,500 mm(59 in)

その他のキャンペーンを見る