CAT® 140 JOYモータグレーダ、CAT 150 JOYモータグレーダ、およびCAT 160 JOYモータグレーダ用のモータグレーダリフトグループ。

リフトグループ - モータグレーダ 38.1 mmピン - マニュアル

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ピンの直径
1.5 in
38.1 mm
作動
手動
手動
機械モデル
140 JOY、150 JOY、160 JOY
140 JOY、150 JOY、160 JOY

製品仕様 38.1 mmピン - マニュアル

ピンの直径 1.5 in 38.1 mm
作動 手動 手動
機械モデル 140 JOY、150 JOY、160 JOY 140 JOY、150 JOY、160 JOY

38.1 mmピン - マニュアル を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

リフトグループ

リフトグループ

リフトグループ

リフトグループ

リフトグループ

リフトグループ

リフトグループ

リフトグループ
リフトグループ
リフトグループ
リフトグループ
リフトグループ
リフトグループ
リフトグループ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  38.1 mmピン - マニュアル

その他のキャンペーンを見る