140 JOY AWDモータグレーダは、路面の表面仕上げ、路肩、法面、および側溝の整形、または除雪用に設計されています。

モータグレーダ 140 / 140 AWD JOY - Tier 4 / Stage V Tier 4 / Stage V

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格出力範囲(Tier 4)
179 hp
133 kW
運転質量 - 標準装備
42647 lb
19344 kg
ブレード幅
12 ft
3.7 m

概要

より長い長さの表面仕上げ

CAT® 140モータグレーダは、快適なキャブ内でより正確な表面仕上げを実現します。ジョイスティックコントロールは、オペレータに人間工学的な快適さを提供します。さまざまなテクノロジオプションを利用することで、表面仕上げの精度を向上させ、材料費を削減することができます。140モータグレーダは、メンテナンス間隔を延長することで、生産性と効率性を維持しながら、運転経費の低減を実現します。

利点

少ない燃料

運転中にエコモードを使用することで、燃料効率を向上させることができます。

さまざまなテクノロジ

CAT®のグレード用テクノロジで、精度を高め、再作業を減らし、コストを低減して、全体的な生産性を向上させることができます。

少ない腕の動作

ジョイスティックコントロールにより、腕の動作による疲労を軽減できます。

製品仕様 140 / 140 AWD JOY - Tier 4 / Stage V

定格出力範囲(Tier 4) 179 hp 133 kW
エンジンモデル Cat® C9.3 Cat® C9.3
内径 4.5 in 115 mm
行程 5.9 in 149 mm
定格出力での回転数 2,000 rpm 2,000 rpm
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 前進4速 210 hp 156 kW
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 前進8速 231 hp 172 kW
基本出力(1速ギヤ) - ネット - メートル単位 181 hp 133 kW
最大トルク - VHP Plus 840 lb/ft 1138 N·m
VHP Plus範囲 - 定格出力(ネット) - メートル 133~172 kW(181~234 hp) 133~172 kW(181~234 hp)
標準時能力 109 °F 43 °C
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 前進2速 189 hp 141 kW
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 前進3速 200 hp 149 kW
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 前進1速 179 hp 133 kW
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage V 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage V
ギヤ - 定格出力(ネット) - 後進 - 2速 189 hp 141 kW
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 前進5速 215 hp 160 kW
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 後進1速 179 hp 133 kW
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 前進7速 225 hp 168 kW
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 前進6速 220 hp 164 kW
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 後進3~6速 200 hp 149 kW
外気温度が高い場合 - ファン回転数 - 標準 1,400 rpm 1,400 rpm
VHP Plus範囲 - 定格出力(ネット) 133~172 kW(179~231 hp) 133~172 kW(179~231 hp)
トルクライズ 38% 38%
総行程容積(排気量) 567.5 in³ 9.3 l
シリンダ数 6 6
エンジン出力低下が発生する高度 10000 ft 3050 m
高温環境下 - ファン回転数 - 最大 1,550 rpm 1,550 rpm
高温環境下 - ファン回転数 - 最低 500 rpm 500 rpm
高 - 外気温度への対応能力 122 °F 50 °C
運転質量 - 標準装備 42647 lb 19344 kg
車両総質量 - 最大 - フロントアクスル 17075 lb 7745 kg
車両総質量 - 最大 - リアアクスル 38069 lb 17268 kg
運転質量 - 標準装備 - フロントアクスル 12055 lb 5468 kg
運転質量 - 標準装備 - リアアクスル 30592 lb 13876 kg
車両総質量 - ベース - フロントアクスル 9343 lb 4238 kg
車両総質量 - ベース - リアアクスル 28077 lb 12736 kg
車両総質量 - 最大 - 合計 55144 lb 25013 kg
車両総質量 - ベース - 合計 37420 lb 16974 kg
運転質量 - 標準装備 - 合計 42647 lb 19344 kg
ブレード幅 12 ft 3.7 m
モールドボード - 高さ 24 in 610 mm
モールドボード - 厚さ 0.87 in 22 mm
アーク半径 16.3 in 413 mm
スロートクリアランス 6.5 in 166 mm
カッティングエッジ幅 6 in 152 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
エンドビット - 幅 6 in 152 mm
エンドビット - 厚さ 0.6 in 16 mm
ブレードのけん引力 - ベースGVW 25269 lb 11462 kg
ブレードのけん引力 - 最大GVW 34262 lb 15541 kg
ブレード押下げ圧 - ベースGVW 16038 lb 7275 kg
ブレード押下げ圧 - 最大GVW 29309 lb 13294 kg
モールドボード - ブレード幅 12 ft 3.7 m
最高速度 - 前進 29 mile/h 46.6 km/h
最高速度 - 後進 23 mile/h 36.8 km/h
旋回半径 - フロントタイヤ外側 25.59 ft 7.8 m
ステアリングレンジ - 左/右 50° 50°
アーティキュレート角度 - 左/右 20° 20°
前進 - 1速 2.5 mile/h 4.1 km/h
前進 - 2速 3.4 mile/h 5.5 km/h
前進 - 3速 5 mile/h 8 km/h
前進 - 4速 6.9 mile/h 11 km/h
前進 - 5速 10.6 mile/h 17.1 km/h
前進 - 6速 14.5 mile/h 23.3 km/h
前進 - 7速 19.9 mile/h 32 km/h
前進 - 8速 29 mile/h 46.6 km/h
後進 - 1速 2 mile/h 3.2 km/h
後進 - 2速 3.7 mile/h 6 km/h
後進 - 3速 5.4 mile/h 8.7 km/h
後進 - 4速 8.4 mile/h 13.5 km/h
後進 - 5速 15.7 mile/h 25.3 km/h
後進 - 6速 23 mile/h 36.8 km/h
燃料容量 104 gal(US) 394 l
冷却系統 15 gal(US) 57 l
作動油 - 合計 26.4 gal(US) 100 l
作動油 - タンク 16.9 gal(US) 64 l
尿素水 5.8 gal(US) 22 l
トランスミッション - ディファレンシャル - ファイナルドライブ 18.5 gal(US) 70 l
エンジンオイル 7.9 gal(US) 30 l
タンデムハウジング - 各 20 gal(US) 76 l
フロントホイールスピンドルベアリングハウジング 0.13 gal(US) 0.5 l
サークル ドライブ ハウジング 1.8 gal(US) 7 l
前進/後進ギヤ 前進8速/後進6速 前進8速/後進6速
トランスミッション APECS、ダイレクトドライブ、パワーシフト APECS、ダイレクトドライブ、パワーシフト
ブレーキ - サービス 湿式多板ディスク 湿式多板ディスク
ブレーキ - 整備 - 表面部分 3565 in² 23000 cm²
ブレーキ - パーキング 湿式多板ディスク 湿式多板ディスク
ブレーキ - セカンダリ デュアルサーキット デュアルサーキット
サーキットタイプ パラレル パラレル
ポンプ形式 可変式ピストン 可変式ピストン
ポンプ出力 55.7 gpm 210 l/min
最大システム圧 3500 psi 24150 kPa
リザーバタンク容量 16.9 gal(US) 64 l
スタンバイ圧 885 psi 6100 kPa
ドローバ - 幅 3 in 76.2 mm
サークル - 直径 60.2 in 1530 mm
サークル - ブレードビーム厚さ 1.6 in 40 mm
ドローバ - 高さ 6 in 152 mm
フロントフレーム構造 - 幅 12 in 305 mm
サークル - 高さ 5.4 in 138 mm
フロントフレーム構造 - 高さ 12.6 in 321 mm
ドローバ - 厚さ 0.5 in 12.7 mm
フロントトップ/ボトムプレート - 幅 12 in 305 mm
フロントトップ/ボトムプレート - 厚さ 0.87 in 22 mm
フロントアクスル - 中心までの高さ 23.5 in 596 mm
フロントアクスル - ホイールリーン - 左/右 18° 18°
フロントアクスル - 各側合計オシレーション 32° 32°
サークルセンターシフト - 右 28.7 in 728 mm
サークルセンターシフト - 左 27.4 in 695 mm
モールドボードサイドシフト - 右 26 in 660 mm
モールドボードサイドシフト - 左 20.1 in 510 mm
最大ブレード位置角度 90° 90°
ブレードチップ範囲 - 前方 40° 40°
ブレードチップ範囲 - 後方
最大ショルダリーチ(タイヤ外側) - 右 77.9 in 1978 mm
最大ショルダリーチ(タイヤ外側) - 左 70.5 in 1790 mm
最大上昇量 18.9 in 480 mm
最大下降量 28.1 in 715 mm
リッピング深さ - 最大 16.8 in 426 mm
リッパシャンクホルダ間隔 21 in 533 mm
リッパシャンクホルダ数 5 5
貫入量 20812 lb 9440 kg
掘起力 27794 lb 12607 kg
機械全長増加量(ビームを上げた状態) 40.6 in 1031 mm
ミッド(Vタイプ) - 作業幅 46.6 in 1184 mm
フロント(Vタイプ、5または11ツース) - 掘り起こし深さ(最大) 18.4 in 467 mm
ミッド(Vタイプ) - 掘り起こし深さ(最大) 11.5 in 292 mm
リア - 掘り起こし深さ(最大) 16.8 in 426 mm
フロント(Vタイプ) - 作業幅 47.4 in 1205 mm
フロント(Vタイプ、5または11ツース) - スカリファイアシャンクホルダ間隔 4.6 in 116 mm
フロント(Vタイプ、5または11ツース) - 作業幅 40.6 in 1031 mm
ミッド(Vタイプ) - スカリファイアシャンクホルダ 11 11
ミッド(Vタイプ) - スカリファイアシャンクホルダ間隔 4.6 in 116 mm
フロント(Vタイプ、5または11ツース) - スカリファイアシャンクホルダ 5月11日 5月11日
リア - 作業幅 84 in 2133 mm
リア - スカリファイアシャンクホルダ 9 9
リア - スカリファイアシャンクホルダ間隔 10.5 in 267 mm
ブレーキ ISO 3450 ISO 3450
ステアリング ISO 5010 ISO 5010
騒音 ISO 6394、ISO 6395 ISO 6394、ISO 6395
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449
エアコン 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。
高さ 19.9 in 506 mm
7.9 in 201 mm
サイドウォール厚さ - 内側 0.63 in 16 mm
サイドウォール厚さ - 外側 0.71 in 18 mm
ドライブチェーンピッチ 2 in 50.8 mm
ホイールアクスル間隔 60 in 1523 mm
タンデムオシレーション - フロント上げ 15° 15°
タンデムオシレーション - フロント下げ 25° 25°
高さ - キャブ最上部 130 in 3308 mm
長さ - カウンタウェイトからリッパまで 399 in 10136 mm
幅 - フロントタイヤ外側 98.9 in 2511 mm
長さ - フロントアクスルからミッドタンデムまで 241 in 6123 mm
長さ - フロントタイヤから機械後部まで 351 in 8912 mm
長さ - フロントアクスルからモールドボードまで 100 in 2552 mm
長さ - タンデムアクスル間 60 in 1523 mm
幅 - リアタイヤ外側 98.9 in 2511 mm
幅 - タイヤの中央線間 84.3 in 2140 mm
高さ - フロントアクスルセンター 23.5 in 596 mm
高さ - 排気筒 128 in 3256 mm
高さ - シリンダ上部まで 120 in 3040 mm
最低地上高 - リアアクスル 13.3 in 339 mm

140 / 140 AWD JOY - Tier 4 / Stage V 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • エアクリーナ(二層、ドライタイプ、ディーゼル(自動エンジン減速、自動ダストイジェクタ装着)、CAT Messenger上のサービスインジケータ)
  • エアツーエアアフタクーラ(ATAAC)
  • ベルト(サーペンタイン型、オートテンショナ付き)
  • ブレーキ(オイルディスク、4輪、油圧式)
  • デマンドファン(油圧式、スイング式)
  • 地上から手が届く尿素水タンク、22 L(5.8 gal)、沈殿物ドレーン
  • オートディファレンシャルロック/アンロック
  • エコロジードレーン(エンジンオイル)
  • エコモード
  • 電子制御式過回転防止機能
  • C9.3エンジン - 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage V排出ガス基準に適合
  • 地上から手が届く燃料タンク(394 L(104 gal)、沈殿物ドレーン)
  • パーキングブレーキ - 多板、密閉、オイル冷却式
  • 燃料プライミングポンプ
  • リアアクスル(モジュラー式)
  • 燃料タンクの沈殿物ドレーン
  • タンデムドライブ
  • トランスミッション、8F/6R、パワーシフト、ダイレクトドライブ、アドバンストプロダクティビティエレクトロニックコントロールストラテジ(APECS、Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

電気装備

  • 後進警報アラーム
  • オルタネータ(150 A、密閉式)
  • バッテリ(メンテナンスフリー、ヘビーデューティ仕様、1,125 CCA)
  • ブレーカパネル(地上からアクセス可能)
  • キャブハーネス、電気油圧式バルブ
  • 電気系統(24 V)
  • グレードコントロール対応 - キャブハーネス、ソフトウェア、電気油圧式バルブ、ボス、ブラケット
  • ライト(ルーフ取付け式の走行ライト、後進ライト、停止/テールライト(LED))
  • Product Link
  • 電動スタータ

運転席

  • アクセル
  • ヒータ付きエアコンディショナ
  • アーム/リストレスト(電動調節式)
  • アーティキュレートセンター自動復帰機能
  • CAT Messengerオペレータ情報システム
  • センターシフトピン インジケータ
  • コートフック
  • カップホルダ
  • ディスプレイ(デジタル表示の速度とギヤ)
  • ワイパ付き左右ドア
  • ゲージ、機械のレベル
  • ゲージクラスタ(アナログ) - 燃料、アーティキュレーション、エンジン冷却水温度、エンジン回転数、作動油温度、再生、尿素水
  • デジタルアワーメータ
  • ジョイスティック油圧コントロール(左右ブレード上げ(「浮き」位置あり)、サークルドライブ、ブレードサイドシフトおよびチップ、センターシフト、フロントホイールリーン、アーティキュレーション、パワーステアリング)
  • ジョイスティック(調整式アームレスト)
  • ジョイスティックギヤ選択
  • ジョイスティック油圧パワーステアリング
  • ラダー(キャブの左右)
  • ライト(キャブ夜間用)
  • ミラー(内部リアビュー、ワイドアングル)
  • 電源ソケット(12 V)
  • ラジオ対応
  • ROPSキャブ(70 dB(A)未満に騒音を抑制)
  • コンフォートサスペンションシート(クロスカバー)
  • 巻取り式シートベルト(76 mm/3 in)
  • 収納エリア(クーラー/ランチボックス用)
  • スロットルコントロール(電子式)
  • ウィンドウ、合わせガラス:- フロント(固定式、間欠ワイパ付き) - ドア(間欠ワイパ3本付き)
  • ウィンドウ:強化:– サイドワイパ(左右) – リアおよび間欠ワイパ

油水類

  • 不凍液
  • エクステンデッドライフクーラント(-35 °C/-30 °Fまで対応)

タイヤ、リム、ホイール

  • 機械の基本価格および質量には、マルチピースリムタイヤ(254~607 mm(10~24 in))相当分の一部が含まれています

他の標準装備品

  • ブレーキアキュムレータ(デュアル認証)
  • アンチグレア塗装
  • リアバンパ(一体型ヒッチ)
  • CD ROMパーツブック
  • サークルドライブスリップクラッチ
  • 刃先: - 152 - 16 mm(6 - 5/8 in) - 湾曲DH-2鋼 - 19 mm(3/4 in)取り付けボルト
  • エンジンコンパートメントドア(3箇所、ロック式)
  • ドローバ - 6個のシュー、交換可能な摩耗ストリップ
  • 電気油圧バルブ、油圧配管(標準8機能対応)
  • エンドビット:- 16 mm(5/8 in)DH-2鋼製 - 19 mm(3/4 in)取り付けボルト
  • 液量チェック(地上面より)
  • フレーム(アーティキュレーション式、安全ロック付き)
  • 地上からエンジンシャットダウンが可能
  • ハンマー(緊急避難用)
  • ホーン(電気式)
  • 標準油圧配管
  • 油圧ロックアウト(走行および整備用)
  • モールドボード
  • マウント(キャブルーフアクセサリ)
  • ポンプ、油圧、大容量、98 cm³(6 in³)
  • ラジエータ、清掃用アクセス(スイング式ドア両側面)
  • セカンダリステアリング
  • 整備性(左側)
  • S·O·Sポート:エンジン、油圧、トランスミッション、クーラント、燃料
  • タンデム通路/ガード
  • ツールボックス

140 / 140 AWD JOY - Tier 4 / Stage V オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

電気装備

  • オルタネータ(280 A)
  • バッテリ:ヘビーデューティ、1400 CCA
  • 照明:ヘッドライト、高
  • 照明:ヘッドライト、低
  • 照明:作業灯、基本
  • 照明:作業灯、プラス、LED
  • ライト:警告:回転灯またはストロボ
  • 照明:警告灯用マウント

ガード

  • アーティキュレーションガード
  • フェンダ(フロント)
  • フェンダ(リア)
  • フロントアクスルガード
  • サウンドサプレッション(ボトム)
  • サウンドサプレッション(エンクロージャ)
  • トランスミッション

運転席

  • ミラー:室外取付け:24 Vヒータ
  • ミラー、室外取付け
  • Comfort Plus仕様
  • Comfort Premium仕様

パワートレイン

  • 全輪駆動
  • プレクリーナ(雪用)
  • スタータ、超ヘビーデューティ、1,000 A
  • オートシフトトランスミッション

その他のアタッチメント

  • アタッチメント対応オプション(ARO、Attachment Ready Option)
  • 一体型クロススロープ
  • ブレードリフトアキュムレータ
  • リアビューカメラ
  • CAT Product Link 321SR
  • CAT Product Link 522
  • エンジン用エコロジードレーン(Wiggins)
  • ヒータ、エンジンクーラント用:120 V
  • ヒータ、エンジンクーラント用:240 V
  • リアリッパ、ドーザ、スノープラウ、スノープラウには、1つまたは複数の油圧バルブを追加した油圧装置仕様を選択可能。
  • フレーム対応スノーウィングマウント
  • エーテル始動補助装置
  • リバースファン(自動または手動)
  • Cat Grade with 3D

ワークツール/G.E.T.

  • ブレードエクステンション、左側、610 mm(2 ft)
  • ブレードエクステンション、右側、610 mm(2 ft)
  • カウンタウエイト
  • カッティングエッジ(湾曲型)
  • エンドビット(オーバーレイ)
  • フロントリフトグループ(マウント)
  • フロントリフトグループ(機械式)
  • グレーダビット(ナロー、超貫通力)
  • ミッドマウントスカリファイアパッケージ
  • モールドボード:4,267 mm — 610 mm — 22 mm(14 ft — 24 in — 7/8 in)
  • モールドボード:4,267 mm — 686 mm — 25 mm(14 ft — 27 in — 1 in)
  • プッシュプレート
  • リアリッパ
  • リッパツース
  • スカリファイア(フロント)
  • 雪対策仕様
  • スノーウィング対応パッケージ
  • けん引ヒッチ

機械の仕様

  • カナダ仕様
  • 欧州仕様
  • TUV道路工事アレンジメント

オプションのタイヤ仕様

  • リムサイズ - 9 × 24、ホイールグループ - マルチピース、タイヤ - 14.0R24
  • リムサイズ - 13 × 25、ホイールグループ - マルチピース、タイヤ - 17.5R25
  • リムサイズ - 10 × 24、ホイールグループ - マルチピース、タイヤ - 14.0R24
  • リムサイズ - 10 × 24、ホイールグループ - マルチピース、タイヤ - 14.0-24
  • リムサイズ - 14 × 25、ホイールグループ - マルチピース、タイヤ - 17.5R25
  • リムサイズ - 14 × 25、ホイールグループ - マルチピース、タイヤ - 17.5-25
  • 注記:個々のタイヤの幅、サイズ、ブランドについては、CATディーラにお問い合わせください。

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

モータグレーダ用Cat GRADE with 3Dは工場装着のグレードコントロールシステムで、仕上げ整地作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。自動ブレードコントロールは作業完了までのオペレータ入力と往復回数を減少させ、時間と費用を節約します。

テクノロジを見る

Cat® GRADE with Cross Slopeは、ブレードのクロススロープを自動化することで整地をより早く正確に行えるよう支援する統合システムで、これにより、モータグレーダのオペレータは同じ時間でより多くの作業をすることができます。このシステムのその他のコスト面におけるメリットとしては、燃料の消費が少ないことや材料の使用量を最大40 %削減できることが挙げられます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る

140 / 140 AWD JOY - Tier 4 / Stage V を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

140モータグレーダ

140モータグレーダ

140モータグレーダ

140モータグレーダ

140モータグレーダ

140モータグレーダ

140モータグレーダ
140モータグレーダ
140モータグレーダ
140モータグレーダ
140モータグレーダ
140モータグレーダ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  140 / 140 AWD JOY - Tier 4 / Stage V

その他のキャンペーンを見る