概要
採掘道路の整地と150-250メートルトンの運搬トラックとの併用
® Cat 18モータグレーダは、高効率、先進的な排出ガス制御、幅広のモールドボードによって、採掘現場での作業を強力にします。運搬走路のメンテナンスや採掘作業に最適なこの重機は、コストを削減し、稼働時間を確保すると同時にCatの耐久性も確保します。
重要な仕様
® Cat 18モータグレーダは、高効率、先進的な排出ガス制御、幅広のモールドボードによって、採掘現場での作業を強力にします。運搬走路のメンテナンスや採掘作業に最適なこの重機は、コストを削減し、稼働時間を確保すると同時にCatの耐久性も確保します。
エコモードでは、生産性を維持しながら燃料を節約できます。
工場取付けのCAT®クロススロープにより、正確な表面仕上げが自動化され、サポートのためにCAT® MineStarと統合され、さらにVisionLink™およびCPMが追加されて洞察が得られ、アップタイムと生産性が向上します。
Cat MineStarは、品質およびオペレーティングコストが最適になるように保有機械の管理を支援します。
6 件中 1-6 件を表示
| 基本出力(1速ギヤ) - ネット | 304 hp 227 kW |
| エンジンモデル | Cat® C13 Cat® C13 |
| 内径 | 5.1 in 130 mm |
| 行程 | 6.2 in 157 mm |
| 定格出力での回転数 | 2,000 rpm 2,000 rpm |
| VHP範囲 - 定格出力(ネット) | 227-266 kW (304-357 hp) 227-266 kW (304-357 hp) |
| 標準 - 周囲温度での能力 | 122 °F 50 °C |
| 標準 - ファン回転数 - 最低 | 550 rpm 550 rpm |
| 標準 - ファン回転数 - 最高 | 1,450 rpm 1,450 rpm |
| 出力低下高度(Tier 4 Final/Stage IV/オフロード法2014年基準(Tier 4 Final)) | 12500 ft 3810 m |
| 排出ガス | 米国EPA第4次排出ガス規制(Tier 4 Final)/欧州第5次排出ガス規制(Stage V)/日本オフロード法2014年基準適合 米国EPA第4次排出ガス規制(Tier 4 Final)/欧州第5次排出ガス規制(Stage V)/日本オフロード法2014年基準適合 |
| 最大トルク(ISO 9249): Tier 4 Final/Stage IV/オフロード法2014年基準(Tier 4 Final) | 1306 ft·lbf 1771 N·m |
| トルクライズ(Tier 4 Final/Stage IV/オフロード法2014年基準(Tier 4 Final)) | 40% 40% |
| 最適化済みVHP範囲 - 定格出力(ネット) | 227-266 kW (304-357 hp) 227-266 kW (304-357 hp) |
| 総行程容積(排気量) | 763 in³ 12.5 l |
| シリンダ数 | 6 6 |
| 運転質量 - 標準装備 | 74324 lb 33713 kg |
| ブレード幅 | 18 ft 5.5 m |
| アーク半径 | 16.3 in 413 mm |
| スロートクリアランス | 5 in 126 mm |
| 板厚 | 1 in 25 mm |
| エンドビット - 幅 | 6 in 152 mm |
| ブレードのけん引力* - 最大GVW | 52878 lb 23985 kg |
| 押下げ力 - 最大GVW | 43861 lb 19895 kg |
| 幅 | 18 ft 5.5 m |
| 押下げ力 - ベースGVW | 34008 lb 15426 kg |
| 高さ | 31 in 787 mm |
| カッティングエッジ幅 | 10 in 254 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 1.4 in 35 mm |
| ブレードのけん引力* - ベースGVW | 47216 lb 21417 kg |
| エンドビット - 厚さ | 0.75 in 19 mm |
| 注記 | *ブレードのけん引力は、理想的な滑らない条件と等しい0.9のけん引係数および機械総質量で計算されています。 *ブレードのけん引力は、理想的な滑らない条件と等しい0.9のけん引係数および機械総質量で計算されています。 |
| 燃料容量 | 131 gal(US) 496 l |
| 冷却系統 | 18.5 gal(US) 70 l |
| 作動油 - 合計 | 38.6 gal(US) 146 l |
| 尿素水タンク | 4.2 gal(US) 16 l |
| 作動油 - タンク | 18.5 gal(US) 70 l |
| エンジンオイル | 9.5 gal(US) 36 l |
| トランスミッション - ディファレンシャル - ファイナルドライブ | 26 gal(US) 98.5 l |
| タンデムハウジング - 各 | 34 gal(US) 129 l |
| フロントホイールスピンドルベアリングハウジング | 0.24 gal(US) 0.9 l |
| サークル ドライブ ハウジング | 2.6 gal(US) 10 l |
| 前進/後進ギヤ | 前進8速/後進6速 前進8速/後進6速 |
| トランスミッション | ダイレクトドライブ、パワーシフト、カウンタシャフト ダイレクトドライブ、パワーシフト、カウンタシャフト |
| ブレーキ - セカンダリ | オイル作動、オイルディスク オイル作動、オイルディスク |
| ブレーキ - パーキング | スプリング作動油圧開放式 スプリング作動油圧開放式 |
| ブレーキ - サービス | オイル作動、オイルディスク オイル作動、オイルディスク |
| サーキットタイプ | 電気油圧式ロードセンシング、クローズドセンタ 電気油圧式ロードセンシング、クローズドセンタ |
| ポンプ形式 | 可変式ピストン 可変式ピストン |
| 最大システム圧 | 3590 psi 24750 kPa |
| スタンバイ圧 | 856 psi 5900 kPa |
| 注記 | *ポンプ出力は、2,150 rpmでの値です。 *ポンプ出力は、2,150 rpmでの値です。 |
| ポンプ出力* | 74 gpm 280 l/min |
| 最大ブレード位置角度 | 65° 65° |
| 最大上昇量 | 15.7 in 400 mm |
| 最大下降量 | 18.5 in 470 mm |
| 最大ショルダリーチ(タイヤ外側) - 左 | 103 in 2605 mm |
| ブレードチップ範囲 - 後方 | 5° 5° |
| モールドボードサイドシフト - 左 | 29.1 in 740 mm |
| モールドボードサイドシフト - 右 | 31.1 in 790 mm |
| 最大ショルダリーチ(タイヤ外側) - 右 | 103 in 2605 mm |
| サークルセンターシフト - 左 | 27.2 in 690 mm |
| ブレードチップ範囲 - 前方 | 40° 40° |
| サークルセンターシフト - 右 | 22 in 560 mm |
| ブレーキ – 1ホイールあたりのブレーキ動トルク | 27069.27 ft·lbf 36701 N·m |
| 前進 - 1速 | 2.8 mile/h 4.5 km/h |
| 前進 - 3速 | 5.5 mile/h 8.9 km/h |
| 最高速度 - 後進 | 25.3 mile/h 40.8 km/h |
| 最高速度 - 前進 | 32.1 mile/h 51.7 km/h |
| 前進 - 4速 | 7.6 mile/h 12.3 km/h |
| 後進 - 6速 | 25.3 mile/h 40.8 km/h |
| 後進 - 1速 | 2.2 mile/h 3.6 km/h |
| 後進 - 4速 | 9.3 mile/h 15 km/h |
| 前進 - 8速 | 32.1 mile/h 51.7 km/h |
| 前進 - 5速 | 11.8 mile/h 19 km/h |
| 前進 - 2速 | 3.8 mile/h 6.1 km/h |
| 後進 - 5速 | 17.4 mile/h 28 km/h |
| 前進 - 6速 | 16 mile/h 25.8 km/h |
| 前進 - 7速 | 22 mile/h 35.5 km/h |
| 後進 - 3速 | 6 mile/h 9.7 km/h |
| 後進 - 2速 | 4.1 mile/h 6.6 km/h |
| ステアリングレンジ - 左/右 | 47.5° 47.5° |
| アーティキュレート角度 - 左/右 | 20° 20° |
| 旋回半径 - フロントタイヤ外側 | 30.5 ft 9.3 m |
| 注記 | 滑りがなく、23.5 R25 L-3タイヤを装着した状態で計算されています。 滑りがなく、23.5 R25 L-3タイヤを装着した状態で計算されています。 |
| サークル - ブレードビーム厚さ | 2 in 50 mm |
| フロントフレーム構造 - 幅 | 14 in 356 mm |
| フロントアクスル - 各側合計オシレーション | 35° 35° |
| フロントアクスル - 中心までの高さ | 26.4 in 670 mm |
| ドローバ - 高さ | 8 in 203 mm |
| ドローバ - 幅 | 3 in 76 mm |
| サークル - 直径 | 71.7 in 1822 mm |
| フロントフレーム構造 - 厚さ | 0.6 in 14 mm |
| フロントフレーム構造 - 高さ | 18.1 in 460 mm |
| フロントアクスル - ホイールリーン | 左18 °/右17 ° 左18 °/右17 ° |
| タンデムオシレーション - フロント下げ | 25° 25° |
| サイドウォール厚さ - 内側 | 0.9 in 22 mm |
| タンデムオシレーション - フロント上げ | 15° 15° |
| サイドウォール厚さ - 外側 | 0.9 in 22 mm |
| 高さ | 25.5 in 648 mm |
| 幅 | 9.3 in 236 mm |
| ドライブチェーンピッチ | 2.5 in 63.5 mm |
| ホイールアクスル間隔 | 72.5 in 1841 mm |
| シャンクホルダ間隔 - 最小 | 17.5 in 445 mm |
| リッピング深さ - 最大 | 17.8 in 452 mm |
| シャンクホルダ間隔 - 最大 | 20 in 500 mm |
| リッパシャンクホルダ数 | 7 7 |
| 貫入量 | 30311 lb 13749 kg |
| 掘起力 | 43700 lb 19822 kg |
| 機械全長増加量(ビームを上げた状態) | 63.4 in 1610 mm |
| 車両総質量 - 最大(テスト済) - リアアクスル | 58753 lb 26650 kg |
| 車両総質量 - 最大(テスト済) - 合計 | 84877 lb 38500 kg |
| 車両総質量 - 標準装備 - フロントアクスル | 20494 lb 9296 kg |
| 車両総質量 - ベース* - 合計 | 72298 lb 32794 kg |
| 車両総質量 - 標準装備 - リアアクスル | 53830 lb 24417 kg |
| 車両総質量 - 標準装備 - 合計 | 74324 lb 33713 kg |
| 車両総質量 - ベース* - フロントアクスル | 19837 lb 8998 kg |
| 車両総質量 - ベース* - リアアクスル | 52461 lb 23796 kg |
| 車両総質量 - 最大(テスト済) - フロントアクスル | 26125 lb 11850 kg |
| 注記 | *運転質量は、23.5 R25タイヤ、燃料満タン、オペレータ、ROPSキャブで構成される標準機械を基準としています。 *運転質量は、23.5 R25タイヤ、燃料満タン、オペレータ、ROPSキャブで構成される標準機械を基準としています。 |
| 高さ - フロントアクスルセンター | 29.9 in 760 mm |
| 高さ - キャブ最上部 | 147.5 in 3746 mm |
| 幅 - タイヤの中央線間 | 106.4 in 2703 mm |
| 長さ - フロントタイヤから車両後部まで(牽引ヒッチ含む) | 417 in 10593 mm |
| 高さ - 排気筒 | 141.1 in 3584 mm |
| 長さ - フロントアクスルからミッドタンデムまで | 290 in 7365 mm |
| 長さ - フロントアクスルからモールドボードまで | 120.7 in 3066 mm |
| 高さ - シリンダ上部まで | 122.6 in 3115 mm |
| 長さ - カウンタウェイトからリッパまで | 474.4 in 12051 mm |
| 幅 - フロントタイヤ外側 | 134.3 in 3411 mm |
| 長さ - タンデムアクスル間 | 72.5 in 1841 mm |
| 幅 - リアタイヤ外側 | 134.3 in 3411 mm |
| 最低地上高 - リアアクスル | 16.7 in 423 mm |
| 騒音 | ISO 6394: 2008/ISO 6395: 2008/ISO 6396: 2008 ISO 6394: 2008/ISO 6395: 2008/ISO 6396: 2008 |
| ROPS/FOPS | ISO 3471: 2008/ISO 3449: 2005 ISO 3471: 2008/ISO 3449: 2005 |
| ブレーキ | ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011 |
| ステアリング | ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007 |
| ギヤ - 後進2速 | 304 hp 227 kW |
| ギヤ - 前進1速 | 304 hp 227 kW |
| ギヤ - 前進3速 | 311 hp 232 kW |
| ギヤ - 後進1速 | 304 hp 227 kW |
| ギヤ - 前進8速 | 357 hp 266 kW |
| ギヤ - 前進5速 | 327 hp 244 kW |
| ギヤ - 前進6速 | 337 hp 251 kW |
| ギヤ - 前進4速 | 321 hp 239 kW |
| ギヤ - 後進3速~6速 | 311 hp 232 kW |
| ギヤ - 前進2速 | 304 hp 227 kW |
| ギヤ - 前進7速 | 342 hp 255 kW |
| ホイールグループ - 19.5 × 25 MP(2) | タイヤ:23.5R25ブリヂストンVKT 1 Star タイヤ:23.5R25ブリヂストンVKT 1 Star |
| ホイールグループ - 19.5 × 25 MP(1) | タイヤ:23.5R25ブリヂストンVKT 2 Star タイヤ:23.5R25ブリヂストンVKT 2 Star |
| ホイールグループ - 19.5 × 25 MP(3) | タイヤ:23.5R25ブリヂストンVJT 1 Star タイヤ:23.5R25ブリヂストンVJT 1 Star |
| ホイールグループ - 19.5 × 25 MP(4) | タイヤ:23.5R25ミシュランXHA 2 Star タイヤ:23.5R25ミシュランXHA 2 Star |
| ホイールグループ - 19.5 × 25 MP(5) | タイヤ:23.5R25ミシュランXLDD 2 Star L5 タイヤ:23.5R25ミシュランXLDD 2 Star L5 |
| エアコン | 当機のエアコンディショニングシステムには、フッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfが含まれています。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。 - フッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1430)を使用している場合、システムに含まれている冷媒の質量は2 kg(4.4 lb)で、CO2換算では 2.860メートルトン(3.152トン)相当になります。 当機のエアコンディショニングシステムには、フッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfが含まれています。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。 - フッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1430)を使用している場合、システムに含まれている冷媒の質量は2 kg(4.4 lb)で、CO2換算では 2.860メートルトン(3.152トン)相当になります。 |
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
Cat® MineStar Fleetは、保有機械管理情報のための唯一のベストソースです。統合された保有機械モニタリングと管理システムで、規模や種類に関係なく、オペレーションのあらゆる側面を測定、管理、最大化するために、あらゆる機械やシステムと併用することができます。保有機械は、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。機械の位置と材料の移動をモニタし、材料が適切な場所に移動されるようにミスルートのアラートを提供します。
Cat® MineStar Fleetは、保有機械管理情報のための唯一のベストソースです。統合された保有機械モニタリングと管理システムで、規模や種類に関係なく、オペレーションのあらゆる側面を測定、管理、最大化するために、あらゆる機械やシステムと併用することができます。保有機械は、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。機械の位置と材料の移動をモニタし、材料が適切な場所に移動されるようにミスルートのアラートを提供します。
機械の状態を定期的にモニタすることにより、採掘現場ではメンテナンスと修理に関してより予防的なアプローチを採用できます。機器の状態に関するデータはこのアプローチに大きく影響します。データは、採掘現場において、故障が発生するはるか前に機器の問題を特定するのに役立ちます。
オペレーショナルインテリジェンスと機械の予測分析を向上するには、適切なタイミングで適切なデータにアクセスすることが重要です。Cat® MineStar™ Healthは、お客様とお客様の機械をつないで重要な情報を提供することにより、そのニーズを満たせるようにします。MineStar Healthポートフォリオセットは、機器データを収集、変換、送信する接続イネーブラで構成された、機器状態のデータを視覚化、分析、レポートするアプリケーションです。
機械の状態を定期的にモニタすることにより、採掘現場ではメンテナンスと修理に関してより予防的なアプローチを採用できます。機器の状態に関するデータはこのアプローチに大きく影響します。データは、採掘現場において、故障が発生するはるか前に機器の問題を特定するのに役立ちます。
オペレーショナルインテリジェンスと機械の予測分析を向上するには、適切なタイミングで適切なデータにアクセスすることが重要です。Cat® MineStar™ Healthは、お客様とお客様の機械をつないで重要な情報を提供することにより、そのニーズを満たせるようにします。MineStar Healthポートフォリオセットは、機器データを収集、変換、送信する接続イネーブラで構成された、機器状態のデータを視覚化、分析、レポートするアプリケーションです。
モータグレーダ用Cat GRADE with 3Dは工場装着のグレードコントロールシステムで、仕上げ整地作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。自動ブレードコントロールは作業完了までのオペレータ入力と往復回数を減少させ、時間と費用を節約します。
Cat® GRADE with Cross Slopeは、ブレードのクロススロープを自動化することで整地をより早く正確に行えるよう支援する統合システムで、これにより、モータグレーダのオペレータは同じ時間でより多くの作業をすることができます。このシステムのその他のコスト面におけるメリットとしては、燃料の消費が少ないことや材料の使用量を最大40 %削減できることが挙げられます。
モータグレーダ用Cat GRADE with 3Dは工場装着のグレードコントロールシステムで、仕上げ整地作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。自動ブレードコントロールは作業完了までのオペレータ入力と往復回数を減少させ、時間と費用を節約します。
Cat® GRADE with Cross Slopeは、ブレードのクロススロープを自動化することで整地をより早く正確に行えるよう支援する統合システムで、これにより、モータグレーダのオペレータは同じ時間でより多くの作業をすることができます。このシステムのその他のコスト面におけるメリットとしては、燃料の消費が少ないことや材料の使用量を最大40 %削減できることが挙げられます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
18モータグレーダ
18モータグレーダ
18モータグレーダ
18モータグレーダ
18モータグレーダ
18モータグレーダ
18モータグレーダ
18モータグレーダ
18モータグレーダ
Cat® 16および18マイニングモータグレーダ