概要
作業現場でのオペレータの視界および生産性の向上
オペレータは、作業中に前方を見ることはできますが、周囲や後方を常に監視するのは困難です。サラウンドビューテクノロジキット付きCAT®ビジョンシステムは、最大4台の外部カメラとキャブ内ディスプレイを使用して混雑した作業現場でのオペレータの視界を向上させる効果的なソリューションです。
利点
安全意識の 向上
最大4台のカメラの映像を同時に見ることができるため、死角を減らし、事故を回避し、生産性を向上させるのに役立ちます。
視認性標準の 準拠
視界を向上させることは、生産停止になったり、場合によっては罰金を課されたりするような違反をオペレータが避けるのに役立ちます。
複数の種類の 機械用ソリューション
ユニバーサルカメラキットは、すべてのブランドの機器に4 ~ 6時間で取り付けることができ、カメラを1台追加するごとに追加で1時間かかります。
機能一覧
- カメラは、死角および作業現場の活動に対する意識を向上させるため、事故を減らし、生産性を最大限に高めるのに役立ちます。
- 機械を動かすと、フロントおよびリアカメラに切り替わり、ディスプレイに最適なビューが表示されます。
- カメラは、地上作業員を最小限に抑え、人件費を削減するのに役立ちます。
- キャブ内ディスプレイにより、オペレータは体をねじらなくても、キャブのあらゆる角度から簡単に見ることができるため、 快適性と生産性が向上します。
- 生産停止になったり、場合によっては作業員を負傷させたりするような違反を避けることができます。
- サラウンドビューテクノロジキット付きCATビジョンシステムでは、フロント側、リア側、左側および右側のカメラからの上から見た映像を同時にオペレータに表示することができます。
- サラウンドビューキットには、高解像度タッチスクリーンモニタ(480 p x 800 p)が搭載されており、複数のカメラからの上から見た映像だけでなく、個別の専用カメラからの映像も表示することができます。
- 各カメラハーネスには、2線式イーサネットが搭載されており、カメラからディスプレイまでの高速かつ高密度のデータ転送が提供されます。
- ディスプレイは、簡単に構成およびカスタマイズできるため、最適な映像を手に入れることができます。
- モニタ画面の右側には、フロント側、リア側、左側および右側のカメラからの上から見た映像が表示されます。画面の左側には、専用カメラからの映像が表示されます。
- 専用カメラの映像は、機械の動きによって自動的に決定されます。
- オペレータが機械を後進ギヤに入れると、リアカメラからの映像が表示されます。
- それ以外の場合は、常にフロントカメラからの映像が表示されます。
- オペレータは、専用カメラからの映像を全画面表示するようにモニタを構成することができます。
- ユニバーサルカメラは、すべてのブランドの機器に後付け可能であり、複数の種類の機械を使用する場合に最適です。
- システム一式は、12 Vまたは24 Vシステムのクローズドキャブ型機械に約4 ~ 6時間で取り付けることができ、カメラを1台追加するごとに追加で1時間かかります。
- 各サラウンドビューキットには、1台の高解像度タッチスクリーンディスプレイと最大4台のデジタルカメラが含まれています。コンポーネントを接続するためのハーネスも含まれています。
- キットは、付加的なテクノロジなしで機能するように設計されています。
サラウンドビュー機能付きCAT®ビジョンシステム を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
テクノロジキット
サラウンドビュー機能付きCAT®ビジョンシステム
選択済み
テクノロジキット
Cat® Detect with スマートカメラ
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true