概要
スマートな仕組みで機能性を向上。
CAT® D9ドーザは、表土の剥取り、押土作業、積上げ、巻上げ、現場の保守、機械サポート、埋立てなど、さまざまな用途に使用できるように設計された汎用性の高い機械です。多様なブレードオプションを装備することで、作業現場固有のニーズに対応することができます。信頼性が高く、完全に統合されたCAT機械がD9のコンポーネントと連携することで、高性能、高稼働性、長い耐用年数を可能にします。新たなステータクラッチトルクコンバータなどのFeat®uresが効率向上と燃料消費量の削減を可能にするほか、さまざまな車載テクノロジソリューションがさらに優れた効率と性能を実現します。このような改良をはじめ、さまざまな機能が導入されたことで、D9は運搬したマテリアル単位あたりの総コストを低減できるドーザに仕上がっています。