概要
モバイル. 高い機動性. 優れた汎用性.
効率性の向上を念頭に設計されたCAT® 844ホイールドーザは、マイニング用途での生産性を最大化します。メンテナンス機能の強化と保守性の向上により、ライフサイクルが長くなり、所有コストと運転経費の低減、アップタイムの延長につながります。最も過酷な条件を想定して製造された機械で、より多くのマテリアルを移動できます
重要な仕様
効率性の向上を念頭に設計されたCAT® 844ホイールドーザは、マイニング用途での生産性を最大化します。メンテナンス機能の強化と保守性の向上により、ライフサイクルが長くなり、所有コストと運転経費の低減、アップタイムの延長につながります。最も過酷な条件を想定して製造された機械で、より多くのマテリアルを移動できます
ロックアップ機能付きトルクコンバータは、オンデマンド冷却ファンと先進エンジンアイドリング制御と組み合わせて、さらにスムーズなシフト動作を実現
サービスアクセスが便利な位置にあり、メンテナンス時間をさらに短縮可能
集中した、地上からアクセスできるエンジンおよび車両コントロールにより、安全かつ簡単に日常的なメンテナンスが可能
8 件中 1-6 件を表示
| エンジンモデル | Cat® C27 Cat® C27 |
| 定格出力(ネット) – SAE J1349:2011 - 標準外気温 | 732 hp 546 kW |
| 定格回転数 | 1800 r/min 1800 r/min |
| 排出ガス | オプション1 - 米国EPA Tier 4 Final / EU Stage V オプション1 - 米国EPA Tier 4 Final / EU Stage V |
| エンジン出力 - ISO 14396:2002 | 786 hp 586 kW |
| 定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 | 801 hp 597 kW |
| 定格出力(ネット) – SAE J1349:2011 - 高外気温 | 681 hp 508 kW |
| 排出ガス | オプション2 - 中国オフロードStage III排出ガス基準(米国EPA Tier 2相当) オプション2 - 中国オフロードStage III排出ガス基準(米国EPA Tier 2相当) |
| エンジン出力 - ISO 14396: 2002 | 752 hp 561 kW |
| 定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 | 766 hp 571 kW |
| 定格出力(ネット) – SAE J1349:2011 - 標準外気温 | 699 hp 521 kW |
| 定格出力(ネット) – SAE J1349:2011 - 高外気温 | 648 hp 483 kW |
| 内径 | 5.4 in 137.2 mm |
| 行程 | 6 in 152.4 mm |
| 総行程容積(排気量) | 1649.5 in³ 27.03 l |
| ピークトルク - 回転数 | 2624 lb/ft 3557 N·m |
| トルクライズ | 18 % 18 % |
| 注記 | 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。 |
| 運転質量 | 165089 lb 74883 kg |
| ブレード容量範囲 | 20.8 yd³ 15.9 m³ |
| トランスミッションの種類 | Catプラネタリ式パワーシフト Catプラネタリ式パワーシフト |
| コンバータドライブ - 前進1速 | 4.5 mile/h 7.3 km/h |
| コンバータドライブ - 前進2速 | 8.3 mile/h 13.3 km/h |
| コンバータドライブ - 前進3速 | 14.2 mile/h 22.9 km/h |
| コンバータドライブ - 後進1速 | 4.9 mile/h 7.9 km/h |
| コンバータドライブ - 後進2速 | 9.1 mile/h 14.7 km/h |
| コンバータドライブ - 後進3速 | 15.5 mile/h 24.9 km/h |
| ダイレクトドライブ - 前進1速 | ロックアップ無効 ロックアップ無効 |
| ダイレクトドライブ - 前進2速 | 8.5 mile/h 13.7 km/h |
| ダイレクトドライブ - 前進3速 | 15.2 mile/h 24.5 km/h |
| ダイレクトドライブ - 後進1速 | 5.4 mile/h 8.7 km/h |
| ダイレクトドライブ - 後進2速 | 9.6 mile/h 15.4 km/h |
| ダイレクトドライブ - 後進3速 | 16.4 mile/h 26.4 km/h |
| 注記 | 走行速度は、45/65-45 L-5 46プライのタイヤを想定したものです。 走行速度は、45/65-45 L-5 46プライのタイヤを想定したものです。 |
| 2,000 rpm、6900 kPa(1,000 psi)での出力 | 82 gpm 311 l/min |
| 複動型シリンダ - リフト、ボア、ストローク | 133 mm x 1535 mm(5.25 in x 60.4 in) 133 mm x 1535 mm(5.25 in x 60.4 in) |
| 複動型シリンダ - チルトおよびチップ、ボアおよびストローク | 210 mm x 188 mm(8.25 in x 7.4 in) 210 mm x 188 mm(8.25 in x 7.4 in) |
| リリーフバルブ設定 - ブルドーザ(大型ポンプ) | 2700 psi 18650 kPa |
| リリーフバルブ設定 - チルトシリンダ(小型ポンプ) | 2920 psi 20150 kPa |
| ステアリングシステム - サーキット | パイロット(ロードセンシング) パイロット(ロードセンシング) |
| ステアリングシステム - ポンプ | ピストン(可変容量) ピストン(可変容量) |
| 最小旋回半径 - ブレードを含む | 34 ft 10369 mm |
| 合計ステアリング角度 | 35 ° 35 ° |
| 最大流量 | 94.3 gpm 357 l/min |
| リリーフバルブ設定 | 4500 psi 31000 kPa |
| 燃料タンク - 標準 | 286.6 gal(US) 1085 l |
| 冷却系統 | 54.9 gal(US) 208 l |
| クランクケース | 20 gal(US) 76 l |
| トランスミッション | 29.1 gal(US) 110 l |
| ディファレンシャル - ファイナルドライブ - フロント | 71.6 gal(US) 271 l |
| ディファレンシャル - ファイナルドライブ - リア | 68.9 gal(US) 261 l |
| 油圧系統 - 作業装置および油圧ファン | 68.9 gal(US) 261 l |
| 油圧 システム - ステアリングおよびブレーキ | 34.9 gal(US) 132 l |
| エアコンディショニング | 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。- R134a(地球温暖化係数=1430)を使用した場合、システムには1.8 kg(3.9 lb)の冷媒、つまり2.574メートルトン(2.837トン)のCO2相当物が含まれます。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。- R134a(地球温暖化係数=1430)を使用した場合、システムには1.8 kg(3.9 lb)の冷媒、つまり2.574メートルトン(2.837トン)のCO2相当物が含まれます。 |
| フロント | 固定 固定 |
| リア | トラニオン トラニオン |
| オシレーション角度 | 8.5 ° 8.5 ° |
| ブレーキ | ISO 3540:2011に適合 ISO 3540:2011に適合 |
| オペレータ音圧レベル(ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 周囲騒音出力レベル(ISO 6395:2008) | 116 dB(A) 116 dB(A) |
| オペレータ音圧レベル(ISO 6396:2008)* | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 周囲騒音出力レベル(ISO 6395:2008)* | 114 dB(A) 114 dB(A) |
| 注記(1) | *騒音低減装置付き *騒音低減装置付き |
| 注記(2) | 機械音響出力レベルは、ISO 6395:2008に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。 機械音響出力レベルは、ISO 6395:2008に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。 |
| 注記(3) | オペレータ音圧レベルは、ISO 6396:2008に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。 オペレータ音圧レベルは、ISO 6396:2008に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。 |
| 注記(4) | キャブ式運転室であっても、キャブが適切にメンテナンスされていない場合、ドアやウィンドウが開いている状態で長時間作業する場合、騒音の激しい環境で作業を行う場合などでは、聴覚保護具が必要になる場合があります。 キャブ式運転室であっても、キャブが適切にメンテナンスされていない場合、ドアやウィンドウが開いている状態で長時間作業する場合、騒音の激しい環境で作業を行う場合などでは、聴覚保護具が必要になる場合があります。 |
| オペレータ音圧レベル(ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 周囲騒音出力レベル(ISO 6395:2008) | 116 dB(A) 116 dB(A) |
| オペレータ音圧レベル(ISO 6396:2008)* | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 周囲騒音出力レベル(ISO 6395:2008)* | 114 dB(A) 114 dB(A) |
| 注記(1) | *騒音低減装置付き *騒音低減装置付き |
| 注記(2) | 機械音響出力レベルは、ISO 6395:2008に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。 機械音響出力レベルは、ISO 6395:2008に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。 |
| 注記(3) | オペレータ音圧レベルは、ISO 6396:2008に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。 オペレータ音圧レベルは、ISO 6396:2008に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。 |
| 注記(4) | キャブ式運転室であっても、キャブが適切にメンテナンスされていない場合、ドアやウィンドウが開いている状態で長時間作業する場合、騒音の激しい環境で作業を行う場合などでは、聴覚保護具が必要になる場合があります。 キャブ式運転室であっても、キャブが適切にメンテナンスされていない場合、ドアやウィンドウが開いている状態で長時間作業する場合、騒音の激しい環境で作業を行う場合などでは、聴覚保護具が必要になる場合があります。 |
| ROPS/FOPS | ISO 3471:2008およびISO 3449:2005 Level II規格 ISO 3471:2008およびISO 3449:2005 Level II規格 |
| 高さ - ROPS頂部まで | 17.2 ft 5240 mm |
| 高さ - 排気管最上部まで | 16.6 ft 5049 mm |
| 高さ - フード最上部まで | 12.7 ft 3862 mm |
| 最低地上高 | 2 ft 596 mm |
| フロントアクスルの中心線からヒッチまで | 7.5 ft 2300 mm |
| リアアクスルの中心線からバンパ先端まで | 12.5 ft 3795 mm |
| ホイールベース | 15.1 ft 4600 mm |
| 長さ - ブレードを地面に置いた場合 | 36.5 ft 11120 mm |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true