D2

D2 小型ドーザ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
CAT® C3.6
CAT® C3.6
定格出力(ネット)
92 hp
68.8 kW
運転質量
18382 lb
8338 kg

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

視認性の向上

視認性の向上

  • 新しい傾斜付きのフードは、ブレード前方の積載物だけでなく、作業現場全体の視認性を向上します。視認性の向上は、オペレータの疲労の軽減と作業時の安心感の向上にもつながります。
GRADEテクノロジ

GRADEテクノロジ

  • 拡張性の高い2Dおよび3D Cat Gradeは、Slope Assist、Stable Blade、Slope Indicateなどのテクノロジを提供して操作を容易にし、効率を高めるだけでなく、現場の需要に基づいて異なるテクノロジに適応する柔軟性を提供します。
  • すべてのCat Gradeシステムは、Trimble、Topcon、およびLeicaの無線機と基準局に対応しています。
  • すでにGradeインフラストラクチャをお使いの場合は、 Trimble、Topcon、およびLeicaのグレードシステムを機械に取り付けることができます。
燃費を最大10 %向上

燃費を最大10 %向上

  • D2は、このクラスのサイズの機械に期待される高い性能を最小限の燃費で発揮します。ECOモードをアクティブにすると、性能を損なうことなく燃費を最大20 %向上できます。
快適なワークステーション

快適なワークステーション

  • 広々とした快適なキャブは、オプションのヒータおよびベンチレータ付きシートやヒータ付きジョイスティックコントロールなど、車外の条件に関係なくオペレータを快適に保つ機能を備えています。シートの高さとアームレストはオペレータの好みに合わせて簡単に調整できます。
大型で高性能のカメラ付きディスプレイ

大型で高性能のカメラ付きディスプレイ

  • 新しく改良されたオプションの10 in(254 mm)タッチスクリーン式カラーディスプレイは、見やすい機械設定表示、リアビューカメラ、Slope Indicate(スロープ表示)/Slope Assist(スロープアシスト)スクリーンによって使いやすくなっています。大型の後進カメラは、作業現場におけるオペレータの視界を向上します。
耐久性に優れた足回り構造

耐久性に優れた足回り構造

  • D2には、用途に合わせて密閉潤滑式トラック(Sealed and Lubricated Track、SALT)足回りまたは耐摩耗性足回りのいずれかを装備できます。足回りの耐用年数が長くなっているため、休車時間が短縮されます。一体型メインフレーム/トラックローラフレーム設計と大型の2段減速プラネタリファイナルドライブは、重量物の押出しを可能にします。

製品仕様 D2

エンジンモデル CAT® C3.6 CAT® C3.6
定格出力(ネット) 92 hp 68.8 kW
総行程容積(排気量) 220 in³ 3.6 l
定格出力(ネット)- 2,200 rpm - SAE J1349 92 hp 68.8 kW
定格出力(ネット) - 2,200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 92 hp 68.8 kW
注記(1) 定格出力(ネット)はISO 9249:2007およびSAE J1349:2011に従ってテストした出力であり、公称出力はエンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システム、オルタネータを装備したフライホイールで測定した出力です。 定格出力(ネット)はISO 9249:2007およびSAE J1349:2011に従ってテストした出力であり、公称出力はエンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システム、オルタネータを装備したフライホイールで測定した出力です。
パワートレイン ハイドロスタティック ハイドロスタティック
注記(2) 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、日本オフロード法2014年(Tier 4 Final)、韓国Tier 4 Finalに適合するすべてのノンロードディーゼルエンジンは、硫黄の含有量が15 ppm EPA/10 ppm EU(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD、Ultra Low Sulfur Diesel)燃料のみを使用できます。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、日本オフロード法2014年(Tier 4 Final)、韓国Tier 4 Finalに適合するすべてのノンロードディーゼルエンジンは、硫黄の含有量が15 ppm EPA/10 ppm EU(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD、Ultra Low Sulfur Diesel)燃料のみを使用できます。
運転質量 18382 lb 8338 kg
運転質量 18382 lb 8338 kg
運転質量 ‐ LGP 19066 lb 8648 kg
注記(2) リッパ付き機械の場合、554 kg(1,222 lb)を加算します。 リッパ付き機械の場合、554 kg(1,222 lb)を加算します。
注記(1) ここに示す仕様は、ドーザブレード、EROPSキャブ、後進警告アラーム、オペレータ、冷却水、潤滑油、満タンの燃料タンクを含む機械に関するものです。 ここに示す仕様は、ドーザブレード、EROPSキャブ、後進警告アラーム、オペレータ、冷却水、潤滑油、満タンの燃料タンクを含む機械に関するものです。
ドライブポンプ 1 1
最高走行速度 - 前進 5.6 mile/h 9 km/h
リリーフバルブ設定 7033 psi 48500 kPa
最高走行速度 - 後進 6.2 mile/h 10 km/h
トラックモータ 2 2
ポンプ出力 17.2 gpm 65 l/min
リリーフバルブ設定 2988 psi 20600 kPa
形式 平行リンク式(固定) 平行リンク式(固定)
シャンク数 3 3
高さ 6.5 in 165 mm
質量 1222 lb 554 kg
最大掘削深さ 13.3 in 337.5 mm
最低地上高(チップ下) 17.6 in 448 mm
全幅 67.3 in 1710 mm
最大リーチ - 地上レベル 30.2 in 766 mm
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
ROPS ISO 3471: 2008 ISO 3471: 2008
長さ - 接地長 - LGP 89 in 2248 mm
クローラ中心距離 61 in 1550 mm
ローラの数 - 片側 7 7
トラックゲージ - LGP 68 in 1725 mm
接地圧 - LGP 4.3 psi 29.7 kPa
シュー幅 - 標準 18 in 460 mm
Shoe Width - LGP 25 in 635 mm
シューの数 - 片側 - 密閉潤滑式トラック(SALT)足回り 43 43
シューの数 - 片側 - 耐摩耗性足回り 38 38
接地圧 5.7 psi 39.5 kPa
接地長 89 in 2248 mm
燃料タンク 51.5 gal(US) 195 l
クランクケース - フィルタ付き 2.8 gal(US) 10.5 l
ファイナルドライブ - 片側 - LGP 2.6 gal(US) 10 l
冷却系統 5 gal(US) 19 l
トランスミッション - 作動油タンク 23.8 gal(US) 90 l
尿素水タンク 4.9 gal(US) 19 l
ファイナルドライブ - 片側 2.6 gal(US) 10 l
エアコンディショニング 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は1.8 kgで、CO2換算で2.574メートルトン相当になります。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は1.8 kgで、CO2換算で2.574メートルトン相当になります。
ブレード: 掘削深さ - LGP 23.2 in 589 mm
ブレード: ブレード幅 - 中間 115 in 2921 mm
長さ - ベーシックトラクタ - ブレードなし - LGP 129.5 in 3290 mm
ブレード: 最大アングル角(片側) - 中間 25° 25°
ブレード: ブレードカッティングエッジ調整角 - LGP 52 ° ~ 58 ° 52 ° ~ 58 °
ブレード: ブレード最大上昇量 - LGP 27.9 in 708 mm
ブレード: 最大チルト - 中間 17.7 in 448 mm
ブレード: 掘削深さ - 中間 23.2 in 590 mm
ブレード: ブレード最大上昇量 - 中間 29.3 in 743 mm
ブレード: ブレード幅 - LGP 124 in 3149 mm
幅 - トラクタ - 標準シュー - ブレードなし - LGP 92.9 in 2360 mm
ブレード: 最大アングル時のブレード幅 - LGP 113.1 in 2874 mm
トラクタ高 - LGP 108.9 in 2765 mm
トラックゲージ - LGP 67.9 in 1725 mm
最低地上高 - LGP 13 in 332 mm
ブレード: ブレードの高さ - LGP 35.8 in 910 mm
全長 - ブレード装着時 - LGP 168.2 in 4272 mm
ブレード: ブレード容量(SAE) - LGP 2.42 yd³ 1.85 m³
ブレード: ブレードの高さ - 中間 33.9 in 860 mm
ブレード: ブレード容量(SAE) - 中間 1.96 yd³ 1.5 m³
ブレード: ブレードカッティングエッジ調整角 - 中間 52 ° ~ 58 ° 52 ° ~ 58 °
ブレード: 最大チルト - LGP 17.2 in 438 mm
ブレード: 最大アングル時のブレード幅 - 中間 105.1 in 2669 mm
ブレード: 最大アングル角(片側) - LGP 25° 25°
幅 - トラクタ - 標準シュー - ブレードなし - 標準 79.1 in 2010 mm
ブレード: 最大アングル角(片側) - 標準 25° 25°
最低地上高 - 標準 13 in 332 mm
長さ - ベーシックトラクタ - ブレードなし - 標準 129.5 in 3290 mm
全長 - ブレード装着時 - 標準 168.5 in 4281 mm
注記 耐摩耗性足回り 耐摩耗性足回り
ブレード: カッティングエッジ調整角 - 標準 52 ° ~ 58 ° 52 ° ~ 58 °
ブレード: 最大チルト - 標準 15.2 in 387 mm
クローラ中心距離 - 標準 61 in 1550 mm
トラクタ高 - 標準 108.9 in 2765 mm
ブレード: 掘削深さ - 標準 23.3 in 593 mm
ブレード: ブレード幅 - 標準 109.5 in 2782 mm
ブレード: ブレード最大上昇量 - 標準 29.3 in 743 mm
ブレード: ブレード容量(SAE) - 標準 2.59 yd³ 1.98 m³
ブレード: 最大アングル時のブレード幅 - 標準 100.1 in 2542 mm
注記 リッパアタッチメント装備(ベーシックドーザ長さに追加)- 1,177 mm(46.3 in) リッパアタッチメント装備(ベーシックドーザ長さに追加)- 1,177 mm(46.3 in)
ブレード: ブレード高さ - 標準 39.8 in 1010 mm
ベーシックドーザ長さ(ブレードなし) - LGP 129.5 in 3290 mm
ドーザ幅(標準シュー、ブレードなし)- 標準 79.1 in 2010 mm
ドーザ高 - LGP 108.9 in 2765 mm
ドーザ高 - 標準 108.9 in 2765 mm
ドーザ幅(標準シュー、ブレードなし)- LGP 92.9 in 2360 mm
ベーシックドーザ長さ(ブレードなし) - 標準 129.5 in 3290 mm
全幅 29.2 in 741 mm
ウインチの長さ 27.76 in 705 mm
最大けん引力 - ベアドラム 40000 lb 18144 kg
スロートクリアランス 6.75 in 171.5 mm
ロープ直径 - 推奨 0.63 in 16 mm
ドラム容量 - オプションケーブル 256 ft 78 m
質量 1345 lb 610 kg
最大巻込速度 - ベアドラム 131 ft/分 40 m/min
ドラム容量 - 推奨ケーブル 371 ft 113 m
ロープ直径 - オプション 0.75 in 19 mm
最大けん引力 - フルドラム 25000 lb 11340 kg
ウインチドライブ ハイドロスタティック ハイドロスタティック
速度 可変 可変
ドラム直径 10 in 254 mm
最大巻込速度 - フルドラム 207 ft/分 63 m/min
ドラム幅 10.8 in 274 mm
コントロール性能 油圧式 油圧式

D2 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

D2小型ドーザ

D2小型ドーザ

D2小型ドーザ

D2小型ドーザ

D2小型ドーザ

D2小型ドーザ

D2小型ドーザ

D2小型ドーザ

D2小型ドーザ

D2小型ドーザ

D2小型ドーザ

D2小型ドーザ
D2小型ドーザ
D2小型ドーザ
D2小型ドーザ
D2小型ドーザ
D2小型ドーザ
D2小型ドーザ
D2小型ドーザ
D2小型ドーザ
D2小型ドーザ
D2小型ドーザ

360 View
360 View

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  D2

その他のキャンペーンを見る