D3

小型ドーザ D3

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
CAT® C3.6
CAT® C3.6
定格出力(ネット)
104 hp
77.6 kW
運転質量
20639.68 lb
9362 kg

概要

運転席からの視認性の向上

新型のCAT® D3は、優れた性能、およびドーザを最大限に活用するためのテクノロジ機能を幅広く備えています。軽快で応答性に優れ、押土と仕上げ整地に必要な機能を取り揃えています。完全にハイドロスタティックなトランスミッションによってシームレスな加速が得られるため、作業を迅速に実施できます。ロードセンシングシステムは負荷に基づいて走行速度を自動的に最適化するため、最大限の生産性と燃料効率が得られます。

利点

容易な操作

最高品質の仕上げ整地を実現するGRADE with 3DとSlope Assist™のほか、機械の操作をより簡単かつ効率的に行うためのテクノロジを新たに導入しています。

Tier 2に比べて最大 10% 所有総コストの削減

燃費の向上、耐用年数の長い足回り、容易なメンテナンスによって、所有総コストが削減されます。

Tier 2に比べて最大 15% より高い性能を発揮

カスタマイズ可能なオペレータ設定、グレードコントロール機能の改善、最適な機械バランスによって、滑らかな仕上げ整地を迅速に行うことができます。

製品仕様 D3

エンジンモデル CAT® C3.6 CAT® C3.6
定格出力(ネット) 104 hp 77.6 kW
総行程容積(排気量) 220 in³ 3.6 l
定格出力(ネット)- 2,200 rpm - SAE J1349 104 hp 77.6 kW
定格出力(ネット) - 2,200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 104 hp 77.6 kW
注記(1) 定格出力(ネット)はISO 9249:2007およびSAE J1349:2011に従ってテストした出力であり、公称出力はエンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システム、オルタネータを装備したフライホイールで測定した出力です。 定格出力(ネット)はISO 9249:2007およびSAE J1349:2011に従ってテストした出力であり、公称出力はエンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システム、オルタネータを装備したフライホイールで測定した出力です。
パワートレイン ハイドロスタティック ハイドロスタティック
注記(2) 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、日本オフロード法2014年(Tier 4 Final)、韓国Tier 4 Finalに適合するすべてのノンロードディーゼルエンジンは、硫黄の含有量が15 ppm EPA/10 ppm EU(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD、Ultra Low Sulfur Diesel)燃料のみを使用できます。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、日本オフロード法2014年(Tier 4 Final)、韓国Tier 4 Finalに適合するすべてのノンロードディーゼルエンジンは、硫黄の含有量が15 ppm EPA/10 ppm EU(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD、Ultra Low Sulfur Diesel)燃料のみを使用できます。
運転質量 20639.68 lb 9362 kg
運転質量 20640 lb 9362 kg
運転質量 ‐ LGP 21369 lb 9693 kg
運転質量 ‐ LGP、762 mm/30 in 21810 lb 9893 kg
注記(2) リッパ付き機械の場合、554 kg(1,222 lb)を加算します。 リッパ付き機械の場合、554 kg(1,222 lb)を加算します。
注記(1) ここに示す仕様は、ドーザブレード、EROPSキャブ、後進警告アラーム、オペレータ、冷却水、潤滑油、満タンの燃料タンクを含む機械に関するものです。 ここに示す仕様は、ドーザブレード、EROPSキャブ、後進警告アラーム、オペレータ、冷却水、潤滑油、満タンの燃料タンクを含む機械に関するものです。
ドライブポンプ 1 1
最高走行速度 - 前進 5.6 mile/h 9 km/h
最高走行速度 - 後進 6.2 mile/h 10 km/h
トラックモータ 2 2
リリーフバルブ設定 7033 psi 48500 kPa
ポンプ出力 17.2 gpm 65 l/min
リリーフバルブ設定 2988 psi 20600 kPa
形式 平行リンク式(固定) 平行リンク式(固定)
シャンク数 3 3
高さ 6.5 in 165 mm
質量 1222 lb 554 kg
最大掘削深さ 13.3 in 337.5 mm
最大リーチ - 地上レベル 30.2 in 766 mm
全幅 67.3 in 1710 mm
最低地上高(チップ下) 17.6 in 448 mm
ROPS ISO 3471: 2008 ISO 3471: 2008
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
シュー幅 - 標準 20 in 510 mm
接地圧 - LGP 4.5 psi 31.2 kPa
トラックゲージ - LGP 69 in 1750 mm
長さ - 接地長 - LGP 91 in 2310 mm
シューの数 - 片側 - 密閉潤滑式トラック(SALT)足回り 40 40
接地圧 - LGP、762 mm(30 in) 3.9 psi 27.2 kPa
長さ - 接地長 - LGP、762 mm(30 in) 91 in 2310 mm
Shoe Width - LGP 26 in 660 mm
シュー幅 - LGP、762 mm(30 in) 30 in 762 mm
クローラ中心距離 63 in 1600 mm
ローラの数 - 片側 7 7
クローラ中心距離 - LGP、762 mm(30 in) 73 in 1860 mm
接地圧 5.7 psi 38.9 kPa
接地長 91 in 2310 mm
シューの数 - 片側 - 耐摩耗性足回り 36 36
冷却系統 5 gal(US) 19 l
ファイナルドライブ - 片側 - LGP 2.6 gal(US) 10 l
クランクケース - フィルタ付き 2.8 gal(US) 10.5 l
尿素水タンク 4.9 gal(US) 19 l
トランスミッション - 作動油タンク 23.8 gal(US) 90 l
燃料タンク 51.5 gal(US) 195 l
ファイナルドライブ - 片側 2.6 gal(US) 10 l
エアコンディショニング 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は1.8 kgで、CO2換算で2.574メートルトン相当になります。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は1.8 kgで、CO2換算で2.574メートルトン相当になります。
幅 - トラクタ - 標準シュー - ブレードなし - LGP 92.9 in 2360 mm
ブレード: ブレード幅 - LGP 126.7 in 3220 mm
ブレード: 最大チルト - 中間 17.7 in 448 mm
クローラ中心距離 - LGP、762 mm(30 in) 73 in 1860 mm
ブレード: 掘削深さ - LGP 23.2 in 590 mm
トラックゲージ - LGP 67.9 in 1750 mm
ブレード: ブレード容量(SAE) - LGP 3.06 yd³ 2.34 m³
ブレード: ブレード幅 - 中間 115 in 2921 mm
幅 - トラクタ - 標準シュー - ブレードなし - LGP(762 mm/30 in) 103.5 in 2630 mm
ブレード: ブレード最大上昇量 - 中間 30.2 in 767 mm
長さ - ベーシックトラクタ - ブレードなし - LGP 128.7 in 3270 mm
ブレード: 最大アングル時のブレード幅 - LGP 115.8 in 2940 mm
トラクタ高 - LGP 109 in 2769 mm
ブレード: ブレードカッティングエッジ調整角 - LGP 52 ° ~ 58 ° 52 ° ~ 58 °
最低地上高 - LGP、762 mm(30 in) 13 in 332 mm
ブレード: 掘削深さ - 中間 22.5 in 572 mm
ブレード: ブレードの高さ - LGP 39.8 in 1010 mm
長さ - ベーシックトラクタ - ブレードなし - LGP、762 mm(30 in) 128.7 in 3270 mm
ブレード: ブレード最大上昇量 - LGP 30.2 in 767 mm
ブレード: ブレードカッティングエッジ調整角 - 中間 52 ° ~ 58 ° 52 ° ~ 58 °
最低地上高 - LGP 13 in 332 mm
全長 - ブレード装着時 - LGP、762 mm(30 in) 169.6 in 4309 mm
ブレード: ブレードの高さ - 中間 39.8 in 1010 mm
ブレード: 最大アングル時のブレード幅 - 中間 105.1 in 2669 mm
ブレード: ブレード容量(SAE) - 中間 2.73 yd³ 2.09 m³
全長 - ブレード装着時 - LGP 169.6 in 4309 mm
ブレード: 最大アングル角(片側) - 中間 25° 25°
ブレード: 最大チルト - LGP 17.7 in 448 mm
トラクタ高 - LGP、762 mm(30 in) 109 in 2769 mm
ブレード: 最大アングル角(片側) - LGP 25° 25°
長さ - ベーシックトラクタ - ブレードなし - 標準 128.7 in 3270 mm
ブレード: ブレード容量(SAE) - 標準 2.86 yd³ 2.19 m³
クローラ中心距離 - 標準 63 in 1600 mm
幅 - トラクタ - 標準シュー - ブレードなし - 標準 83 in 2110 mm
ブレード: 掘削深さ - 標準 23.8 in 605 mm
ブレード: ブレード最大上昇量 - 標準 30.2 in 767 mm
トラクタ高 - 標準 109 in 2769 mm
最低地上高 - 標準 13 in 332 mm
全長 - ブレード装着時 - 標準 170.7 in 4337 mm
ブレード: カッティングエッジ調整角 - 標準 52 ° ~ 58 ° 52 ° ~ 58 °
ブレード: ブレード高さ - 標準 42.2 in 1073 mm
ブレード: 最大チルト - 標準 15.8 in 402 mm
注記 耐摩耗性足回り 耐摩耗性足回り
ブレード: ブレード幅 - 標準 109.5 in 2782 mm
ブレード: 最大アングル時のブレード幅 - 標準 103.8 in 2636 mm
ブレード: 最大アングル角(片側) - 標準 25° 25°
注記 リッパアタッチメント装備(ベーシックドーザ長さに追加)- 1,177 mm(46.3 in) リッパアタッチメント装備(ベーシックドーザ長さに追加)- 1,177 mm(46.3 in)
ベーシックドーザ長さ(ブレードなし) - 標準 128.7 in 3270 mm
ドーザ高 - 標準 109 in 2769 mm
ドーザ幅(標準シュー、ブレードなし)- LGP 92.9 in 2360 mm
ドーザ幅(標準シュー、ブレードなし)- LGP、762 mm(30 in) 103.5 in 2630 mm
ベーシックドーザ長さ(ブレードなし) - LGP 128.7 in 3270 mm
ドーザ高 - LGP、762 mm(30 in) 109 in 2769 mm
ドーザ幅(標準シュー、ブレードなし)- 標準 83 in 2110 mm
ベーシックドーザ長さ(ブレードなし)- LGP、762 mm(30 in) 128.7 in 3270 mm
ドーザ高 - LGP 109 in 2769 mm
ウインチドライブ ハイドロスタティック ハイドロスタティック
最大けん引力 - フルドラム 25000 lb 11340 kg
スロートクリアランス 6.75 in 171.5 mm
質量 1345 lb 610 kg
速度 可変 可変
ロープ直径 - 推奨 0.63 in 16 mm
全幅 29.2 in 741 mm
最大巻込速度 - フルドラム 207 ft/分 63 m/min
ロープ直径 - オプション 0.75 in 19 mm
最大けん引力 - ベアドラム 40000 lb 18144 kg
ドラム容量 - オプションケーブル 256 ft 78 m
ウインチの長さ 27.76 in 705 mm
ドラム幅 10.8 in 274 mm
最大巻込速度 - ベアドラム 131 ft/分 40 m/min
ドラム容量 - 推奨ケーブル 371 ft 113 m
ドラム直径 10 in 254 mm
コントロール性能 油圧式 油圧式

D3 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

D3小型ドーザ

D3小型ドーザ

D3小型ドーザ

D3小型ドーザ

D3小型ドーザ

D3小型ドーザ

D3小型ドーザ

D3小型ドーザ

D3小型ドーザ

D3小型ドーザ

D3小型ドーザ

D3小型ドーザ
D3小型ドーザ
D3小型ドーザ
D3小型ドーザ
D3小型ドーザ
D3小型ドーザ
D3小型ドーザ
D3小型ドーザ
D3小型ドーザ
D3小型ドーザ
D3小型ドーザ

360 View
360 View

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  D3

その他のキャンペーンを見る