D11

D11 大型ドーザ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
CAT® C32
CAT® C32
エンジン出力(ネット) - SAE J1349/ISO 9249 - 前進
850 hp
634 kW
運転質量
235,507 lb
106 824 kg

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

性能と効率

性能と効率

  • 運転室は、戦略的に配置されたミラー、作業エリアの前方および後方に対する視線の確保、鳥瞰図に対するオプションの360˚ビジョンシステムにより、卓越した視界が提供されます。
  • 後進を高馬力で行い、悪路でも迅速に移動することで、サイクルタイムを短縮し、最大8%生産性を向上します。
  • 高効率のロードセンシング油圧システムが油圧作業装置の応答性と燃料効率を向上させます。
  • キャブ内多機能タッチスクリーンディスプレイから、オペレータは車両性能をモニタリングし、作業に応じて車両のパラメータを調整して性能を最適化できます。
Cat

オペレータの快適性

  • キャブは、人間工学に基づいた、調節可能エアサスペンションシート、アクセスと操作が容易なコントロールが装備され、他に類を見ないキャブに仕上がっています。
  • サスペンション付き足回りが衝撃を吸収し、足回りに伝わる衝撃負荷を最大50 %軽減するため、さらにスムーズで快適な乗り心地が得られます。
  • 軽い電子制御ステアリングと手が届きやすい位置に配置されたドーザコントロール装置により、確実かつ正確な操縦が可能です。
  • 標準装備のアイソレーションマウント式キャブは、騒音と振動が低減されています。また、空気循環ベントは、最高の快適性のためにエアフローを均等配分できるよう適切な位置に配置されています。
安全

安全

  • 運転室は、戦略的に配置されたミラー、作業エリアの前方および後方に対する視界のクリーンライン、鳥瞰図に対するオプションの360˚ビジョンシステムにより、卓越した視界が提供されます。
  • 電動乗降用梯子は、乗降を改善し、エンジン停止で昇降する機能により刷新されています。キャブドアの開閉オプションで、右側開きか左側開きかを選択可能。
  • キャブまたはグラウンドレベルの電気センタからアクセスライトをコントロール。遅延機能付き降車ライトで、ライトを点灯しながら機械から降車。
Cat

テクノロジとイノベーション

  • 自動ブレードアシスト(ABA、Automated Blade Assist)には、デュアルチルト機能が標準装備されているため、プリセットされたいくつかの重要なピッチ位置に対するブレードの動作を自動化できます。
  • AutoCarry™(オプション)により、運搬セグメント中に自動的なブレードコントロールを実行し、スリップを最適レベルに保って最高の性能を実現できます(生産性が最大15 %向上)。
  • 自動リッパコントロール(オプション)は、エンジンスピードとリッパの深さを自動的に調節して、トラックのスリップを最小限に抑えます。オペレータの疲労を減少させ、し機械の消耗を抑えます。
  • Cat GRADE with 3Dは、カッティングエッジの位置合わせを正確に行い、ブレード上のマストとケーブルを排除することができます。システムにより、勾配測定のための杭打ちや勾配確認も必要ありません。
Cat

CAT MINESTAR™ソリューション

  • D11は、精度、安全性、効率をさらに取り入れたCat MineStar™テクノロジを統合できる工場で生産されています。
  • MineStar™ Command for Dozingでは、複数レベルのリモートコントロールや半自律操作も実現して、オペレータの安全性と快適性、さらにドーザフリートの生産性を向上できます。
  • MineStar Terrainの自動ブレードコントロール機能により、完全自動操作、ブレードの全負荷性能、過度の掘削の防止が車両制御システムに統合されました。
  • 整地用MineStar Terrainは、鉱石ボディ、ベンチの高さ、サイクルタイム、掘削と盛土のマテリアル量を監視します。オフィスから、掘削/切崩し箇所、マテリアルの運搬量、十分に運搬したタイミング、運搬し過ぎた場合でさえオペレータに情報を伝達します。
Cat

整備性

  • グラウンドレベルの充填と自動シャットオフ機能を備えた自動潤滑システムにより、日常メンテナンス時間が短縮されます。
  • メンテナンスポイントがまとめられているため、機械周囲の移動時間が最低限に抑えられます。また、地上からアクセス可能なため、油水類や重要な電気コントロール類を容易に整備できます。
  • オイルパン容量が30 %大きくなり、500時間ごとの計画整備間隔が延長され、単一の冷却系統クリーニングが容易になりました。
  • ピン接続部が再設計されて、ラインボーリングの必要がなくなり、ブレードリッパとプッシュアームトラニオン上のベアリングインサートの交換が簡単になりました。
  • 作動油タンクとピボットシャフトリザーバの直接液体モニタリングを含む、すべてのコンパートメントに対する連続液体モニタリングシステムにより、耐用年数が延びました。

製品仕様 D11

エンジンモデル CAT® C32 CAT® C32
エンジン出力(ネット) - SAE J1349/ISO 9249 - 前進 850 hp 634 kW
総行程容積(排気量) 1959 in³ 32.1 l
エンジン出力(ネット) - SAE J1349/ISO 9249 - 後進 955 hp 712 kW
注記(1) *すべてのファン損失を除く。 *すべてのファン損失を除く。
注記(2) 1,800 rpmでのエンジン定格。 1,800 rpmでのエンジン定格。
注記(3) 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにエアクリーナ、マフラ、オルタネータ、ファン、エンジン排出ガスコントロールが必要に応じて装備された状態でフライホイール部から得られる出力です。 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにエアクリーナ、マフラ、オルタネータ、ファン、エンジン排出ガスコントロールが必要に応じて装備された状態でフライホイール部から得られる出力です。
運転質量 235,507 lb 106 824 kg
運転質量 - キャリードーザ 250665 lb 113700 kg
注記(1) D11の運転質量には、ブレードチルトシリンダ、冷却水、潤滑油、満タンの燃料タンク、ROPS、FOPSキャブ、11U ABRブルドーザ、シングルシャンクリッパ(ピンプーラ装備)、高速燃料、710 mm(28 in)のESシューおよびオペレータを含みます。 D11の運転質量には、ブレードチルトシリンダ、冷却水、潤滑油、満タンの燃料タンク、ROPS、FOPSキャブ、11U ABRブルドーザ、シングルシャンクリッパ(ピンプーラ装備)、高速燃料、710 mm(28 in)のESシューおよびオペレータを含みます。
注記(2) D11 CDの運転質量には、潤滑油、冷却水、満タンの燃料タンク、915 mm(36 in)の高耐久仕様シュー、11キャリードーザ、シングルシャンクリッパおよびオペレータを含みます。 D11 CDの運転質量には、潤滑油、冷却水、満タンの燃料タンク、915 mm(36 in)の高耐久仕様シュー、11キャリードーザ、シングルシャンクリッパおよびオペレータを含みます。
セミユニバーサル(SU)*容量 35.6 yd³ 27.2 m³
セミユニバーサル(SU)*幅(エンドビットを含む) 219.8 in 5584 mm
Uブレード容量 45 yd³ 34.4 m³
Uブレード幅 249.6 in 6340 mm
埋立て用ユニバーサル - ブレード容量(SAE J1265) 55 yd³ 42 m³
埋立て用ユニバーサル - ブレード装着時の幅(エンドビットを含む) 251.8 in 6395 mm
キャリードーザ - ブレード容量(SAE J1265) 57 yd³ 43.6 m³
キャリードーザ - ブレード装着時の幅(エンドビットを含む) 263.9 in 6704 mm
エンジンモデル CAT® C32 CAT® C32
総行程容積(排気量) 1959 in³ 32.1 l
エンジン出力(ネット) - SAE J1349/ISO 9249 - 前進 850 hp 634 kW
エンジン出力(ネット) - SAE J1349/ISO 9249 - 後進 957 hp 714 kW
注記(1) *すべてのファン損失を除く。 *すべてのファン損失を除く。
注記(2) 1,800 rpmでのエンジン定格。 1,800 rpmでのエンジン定格。
注記(3) 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにエアクリーナ、マフラ、オルタネータ、ファン、エンジン排出ガスコントロールが必要に応じて装備された状態でフライホイール部から得られる出力です。 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにエアクリーナ、マフラ、オルタネータ、ファン、エンジン排出ガスコントロールが必要に応じて装備された状態でフライホイール部から得られる出力です。
燃料タンク - 合計容量 500 gal(US) 1895 l
燃料タンク - 使用可能容量 475 gal(US) 1800 l
ポンプ形式 可変容量ピストンポンプ 可変容量ピストンポンプ
複合ポンプ出力 - 作業装置用 177 gpm 670 l/min
シュータイプ 高耐久仕様 高耐久仕様
幅 - シュー 28 in 710 mm
幅 - シュー - CD 36 in 915 mm
シュー枚数/片側 41 41
グローサ高さ 4 in 102 mm
ピッチ 12.5 in 318 mm
最低地上高* 30.6 in 777 mm
クローラ中心距離 114 in 2896 mm
長さ - 接地長 175 in 4444 mm
接地面積 9781 in² 6.3 m²
接地面積 - CD 12605 in² 8.1 m²
トラックローラ/片側 8 8
キャリアローラの数 各サイドに1つ(オプション) 各サイドに1つ(オプション)
前進1.0速 2.5 mile/h 4 km/h
前進2.0速 4.4 mile/h 7 km/h
前進3.0速 7.6 mile/h 12.2 km/h
後進1.0速 3 mile/h 4.8 km/h
後進2.0速 5.3 mile/h 8.5 km/h
後進3速 9.1 mile/h 14.7 km/h
ドローバのけん引力 - 前進3速 46250 ft·lbf 205.8 kN
ドローバのけん引力 - 前進1速 148200 ft·lbf 659.2 kN
ドローバのけん引力 - 前進2速 82300 ft·lbf 366.1 kN
最高貫入力*(シャンク垂直) 66000 lb 294 kN
最高貫入深さ(標準チップ) 63.5 in 1612 mm
掘起力 148510 lb 661 kN
最高貫入力*(シャンク垂直) 66110 lb 294 kN
最高貫入深さ(標準チップ) 85.5 in 2172 mm
掘起力 148510 lb 661 kN
ビーム全幅 131.1 in 3330 mm
最高貫入力 - シャンク垂直 77350 lb 344 kN
最高貫入深さ - 標準チップ 43.3 in 1100 mm
掘起力 - マルチシャンクリッパ(ツース1個付き) 145640 lb 648 kN
トラック外側の幅(710 mmトラックシュー) 149.8 in 3806 mm
SUブレード装着時の長さ** - リアアタッチメントなし 345.1 in 8765 mm
全長 - SUブレードおよびSSリッパ** 421.7 in 10712 mm
冷却系統 46.8 gal(US) 177 l
冷却水補充 - Tier 2相当エンジン 41.7 gal(US) 158 l
エンジンクランクケース 35.1 gal(US) 133 l
パワートレイン 120 gal(US) 454 l
パワートレイン - 交換容量 103.3 gal(US) 391 l
走行減速機 12.4 gal(US) 47 l
ローラフレーム(各) 24.8 gal(US) 94 l
作動油タンク 42.2 gal(US) 160 l
油圧システムタンクおよびシャーシ 64.7 gal(US) 245 l
油圧システムシャーシ + ブレードおよびリッパ(標準) 117.6 gal(US) 445 l
油圧システムシャーシ + ブレードおよびリッパ(キャリードーザ) 143.4 gal(US) 540 l
ROPS 転倒時運転者保護構造(ROPS、Rollover Protective Structure)は、ISO 3471:2008規格に適合しています。 転倒時運転者保護構造(ROPS、Rollover Protective Structure)は、ISO 3471:2008規格に適合しています。
FOPS 落下物保護構造(FOPS、Falling Objects Protective Structure)は、ISO 3449:2005 Level IIの規格に適合しています。 落下物保護構造(FOPS、Falling Objects Protective Structure)は、ISO 3449:2005 Level IIの規格に適合しています。
騒音(1) 標準モデルの周囲音圧レベル(ISO 6396:2008)は116 dB(A)です(騒音抑制型)。 標準モデルの周囲音圧レベル(ISO 6396:2008)は116 dB(A)です(騒音抑制型)。
騒音(2) オペレータの等価音圧レベル(ISO 6396:2008)は78 dB(A)です(騒音抑制型)。 オペレータの等価音圧レベル(ISO 6396:2008)は78 dB(A)です(騒音抑制型)。
最低地上高* 31.4 in 798 mm
クローラ中心距離 114 in 2896 mm
トラック外側の幅(710 mmトラックシュー) 142 in 3606 mm
高さ(ROPS/キャノピ)* 185.9 in 4723 mm
接地長 175 in 4444 mm
SUブレード装着時の長さ** - リアアタッチメントなし 337.8 in 8579 mm
全長 - SUブレードおよびSSリッパ** 414.4 in 10525 mm
注記 *硬い表面上の寸法合計にはグローサ高さが含まれます。 *硬い表面上の寸法合計にはグローサ高さが含まれます。
注記(1) 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は2.1 kg(4.6 lb)で、CO2換算で3.003メートルトン(3.31米トン)に相当します。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は2.1 kg(4.6 lb)で、CO2換算で3.003メートルトン(3.31米トン)に相当します。

D11 標準装備

運転席

  • ROPS/FOPS、騒音抑制型キャブ
  • 高解像度プライマリタッチスクリーンディスプレイ
  • 視界 – リアビューミラー
  • エアコン/ヒータ(自動温度調節機能付き)
  • シート – エアサスペンション付き布製
  • キャブガラス — 着色安全一重ガラス
  • キャブへの乗降 – ブレードプッシュアームステップおよびグラブハンドル

CATテクノロジ製品

  • VIMS
  • 自動ブレードアシスト(ABA、Automated Blade Assist)
  • CAT Product Link™ Elite(携帯電話)

CATパワートレイン

  • CAT C32エンジン – 米国EPA Tier 4 FinalまたはTier 2相当
  • 高性能単一面冷却モジュール
  • ステータクラッチトルクディバイダ – 電子制御
  • パワーシフトトランスミッション – 3速電子制御シフト

足回り

  • サスペンション付き足回り
  • スリーブベアリングトラック
  • 永久潤滑式ローラおよびアイドラ
  • トラックシュー(ES): 710 mm(28 in)幅

油圧システム

  • 電子制御式ロードセンシングドーザリフト/チルト
  • 電子制御、ロードセンシングリッパリフトおよびピッチ
  • ドーザブレード – デュアルチルト
  • 電子制御式ブレード – クイックドロップ

電気系統

  • 24 V電動始動、デュアルスタータ
  • バッテリ – 4 × 4、200アンペア時、12V
  • バッテリ絶縁
  • ライト – ハロゲン – 13箇所

整備とメンテナンス

  • 油水類のエコロジードレーン – 全コンパートメント
  • ヒンジ付きボトムガード
  • 高速オイル交換 – エンジンおよびトランスミッション
  • グラウンドレベル高速燃料充填
  • グラウンドレベル電気サービスステーション
  • S·O·SSM液体サンプリングポート
  • 診断コネクタ

D11 オプション装備品

運転席

  • MineStar™ Terrainディスプレイ
  • 視界 – デュアルカメラ
  • 視界 — カメラ4台、360度ビュー
  • シート – ヒータ、クーラ、調整式のランバおよびボルスタ
  • キャブガラス – 耐衝撃安全ラミネート二重ガラス
  • キャブガラス – 高圧力安全ガラス(40 psi/275 kPa)
  • キャブへの乗降 – 電動梯子

CATテクノロジ製品

  • Autocarry™(オートキャリー)
  • 自動リッパコントロール
  • 3Dブレードコントロール付きCat Terrain
  • Cat Terrain対応
  • CAT Product Link Eliteデュアルモード(携帯電話+衛星通信)
  • Cat Command for Dozing対応

CATパワートレイン

  • 油圧冷却ファン – 自動逆転

足回り

  • トラックシュー(ES): 810/915 mm(32/36 in)幅(各種コンフィギュレーション)
  • トラックリンク – 高耐摩耗性 – トールリンク
  • トラックリンク – ヘビーデューティXL – DuraLink
  • トラックシュー – 耐摩耗
  • トラックシュー – 耐パッキン丸形穴
  • 耐摩耗性ローラおよびアイドラ
  • 寒冷地用ローラおよびアイドラ
  • 騒音低減型足回り
  • キャリアローラ

油圧システム

  • キャリードーザ油圧システム
  • ドーザ拡張ブレードピッチ
  • リッパピンプーラ

電気系統

  • バッテリ絶縁 – 2極
  • ライト – LED – プレミアムパッケージ

整備とメンテナンス

  • 騒音低減密封式ボトムガード
  • グラウンドレベルでの油水類の充填および排出
  • リッパ潤滑 – グラウンドレベルでの充填が可能な自動潤滑
  • リッパ潤滑 – グループ化 - グラウンドレベルでの充填

リアアタッチメント

  • リッパ – シングルシャンク(ピンプーラ装備)
  • リッパ – シングルシャンクプッシュブロック(ピンプーラ装備)
  • リッパ – シングルシャンク(ピンプーラ装備) – ヘビー
  • リッパ – マルチシャンク(3シャンク)
  • リッパ — マルチシャンク – ヘビー(3シャンク)
  • リッパ – マルチシャンク浸出パッド(ピンプーラ装備)
  • リッパ — マルチシャンク – 石炭用(5シャンク)
  • カウンタウエイト – リア
  • カウンタウエイト付きドローバ

ブレード

  • セミユニバーサルブ(27.2 m³/35.6 yd³)
  • ユニバーサル(34.4 m³/45.0 yd³)
  • キャリードーザ(43.6 m³/57 yd³)
  • 埋立て用ユニバーサル(42 m³/55 yd³)
  • 埋立て用ユニバーサル(53.5 m³/70 yd³)
  • 石炭用ユニバーサル(75 m³/98.0 yd³)
  • 石炭用ユニバーサル(65 m³/85.5 yd³)

その他

  • 消火用機器対応
  • 消火用機器装備

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat®MineStar™の押土用コマンドは、オペレータを機械から離し、近くまたは離れた場所から作業できるようにすることで、安全性と効率を向上させます。オーバーショルダーのリモートコントロールコンソールとリモートオペレータステーションのどちらを選択しても、オペレータはほこり、騒音、振動、その他の危険にさらされることなくドーザを完全に制御できます。 半自律型押土により、1人のオペレータが遠隔地から 最大4台の機械を管理できるため、生産性と安全性が向上 Cat機械システムとの緊密な統合 により、スムーズで正確な制御が可能になり、効率と生産性を最大限に高めることができます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat® MineStar Fleetは、保有機械管理情報のための唯一のベストソースです。統合された保有機械モニタリングと管理システムで、規模や種類に関係なく、オペレーションのあらゆる側面を測定、管理、最大化するために、あらゆる機械やシステムと併用することができます。保有機械は、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。機械の位置と材料の移動をモニタし、材料が適切な場所に移動されるようにミスルートのアラートを提供します。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

機械の状態を定期的にモニタすることにより、採掘現場ではメンテナンスと修理に関してより予防的なアプローチを採用できます。機器の状態に関するデータはこのアプローチに大きく影響します。データは、採掘現場において、故障が発生するはるか前に機器の問題を特定するのに役立ちます。

オペレーショナルインテリジェンスと機械の予測分析を向上するには、適切なタイミングで適切なデータにアクセスすることが重要です。Cat® MineStar™ Healthは、お客様とお客様の機械をつないで重要な情報を提供することにより、そのニーズを満たせるようにします。MineStar Healthポートフォリオセットは、機器データを収集、変換、送信する接続イネーブラで構成された、機器状態のデータを視覚化、分析、レポートするアプリケーションです。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

バーチャルツアー

インタラクティブなバーチャル製品ツアーで、D11の優れた特長とメリットをご覧ください。

ツアーを開始する
close

メディア・ギャラリ

D11

D11ドーザ

D11

D11

D11
D11ドーザ
D11
D11

D11

最大の効率で成果を得る

D11の安全機能

D11の効率

D11の高馬力の後進

D11: コールマウンテンでの証言

D11紹介ビデオ

D11
最大の効率で成果を得る
D11の安全機能
D11の効率
D11の高馬力の後進
D11: コールマウンテンでの証言
D11紹介ビデオ

D11 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較