概要
時間の節約。精度の向上。生産性の向上。
ドーザ用Cat GRADE with 3Dは、工場装着のGrade Controlシステムで、表面仕上げ作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。このシステムは、繊細な表面仕上げにおいても、資材の移動においても、ブレードの動きを自動化することで、オペレータによる手動操作入力を80 %削減します。
利点
最大 50% 生産性の向上
設計通りにより早く仕上げることができます。初回のならし作業から仕上げ整地まで、時間および材料を節約し、やり直しを減らすことができます。
工場装着
内蔵コンポーネントにすることで、性能、セキュリティ、サポートを向上させています。
最大 80% 少ないオペレータ入力
経験値の異なるオペレータでも、より早くより正確に、設計通りに仕上げることができます。
機能一覧
- Cat GRADE with 3Dは、GPS信号を使用し、設計に従ってブレードの動き(リフトとチルトの両方)を自動的に調整します。
- 設計計画通りに早く作業することで時間を節約し、やり直し作業や労力、材料のコストを削減します。大容量の粗掘削から仕上げ整地まで、あらゆる場面でご使用ください。
- 平面や斜面、複雑なデザインや形状などでシステムを活用してください。
- パフォーマンスの向上、使いやすさ、サービス性向上のため、工場で組み立てています。
- より直感的で操作しやすい、タッチスクリーン式の次世代*オペレータインターフェイスを採用しています。
- 0.1 ft(3 cm)以内の精度。**
*GRADE with 3Dおよび次世代GRADE with 3Dを装着可能なCatドーザが増えています。利用できるモデルについては、お近くのCatディーラにお問い合わせください。
**測定、資材、用途、車両モデルによって異なる場合があります。
- オペレータの操作を最大80 %削減します。
- 経験豊かなオペレータの作業効率をさらに上げ、長いシフト中ずっと精度を維持します。また、経験の少ないオペレータは熟練者のように作業できるようになり、設計計画をより早く達成できます。
- 作業装置コントロールジョイスティックに統合されたコントロールボタンで簡単に操作できます。ブレードを下げ、ハンドル操作によって計画どおりスムーズに作業を進め、作業終了時にはブレードを上げるだけです。それ以上のオペレータの入力は必要ありません。
- オペレータの目の前のダッシュボードディスプレイに設計計画が表示されます。スマートフォンのような使用感で、オペレータはすぐに操作を覚えられます。
- 丁張りや検測は必要ありません。人件費を節約し、現場で作業する人数を減らして、作業現場の安全性を高めます。
- 工場で組み立てられたコンポーネントは、最適な性能を得るためにシステムで動作できるようブルドーザに統合されています。
- GPSアンテナはキャブの上部に取り付けられているため、ブレードにはマストやケーブルはありません。一日の作業の終わりに取り外す必要はありません。
- 次世代GRADE with 3Dは、ポジションセンシングシリンダのない、よりシンプルな構造で、AROトラクタは、GRADE with 3Dにアップグレード可能です。
- 概要/オペレータのためのヒントはディスプレイのメニューで確認できます。
- GRADE with 3Dは、車両と一緒に注文され、CatディーラまたはSITECH®テクノロジパートナーによってサポートされます。
- Cat Grade Connectivityは、車両テレマティックスを使用してバーチャルリファレンスステーション(VRS、Virtual Reference Station)ネットワークとTrimble Connected Community(TCC)に接続します。追加のハードウェアは不要です。関連するサブスクリプションが必要になります。
- グレード制御モードではブレードリフトの傾きを自動化し、より安定した整地作業を実現します。
- 最新のシステムでは、「Latch to Grade」や「Snap to Grade」が可能です。
- ブレード負荷を最大にし、トラックのスリップを減らすことができるAutoCarry™のような他の掘削機能と連携するように最適化されています。
- AccuGrade™対応オプション(ARO、AccuGrade Ready Option)を使用すると、必要に応じてレーザーまたはUTSコントロールを追加できます。
- 簡単な作業の対応時や、GPS信号が喪失する可能性のある/利用できない場合には、Cat GRADE with Slope Assist™とシームレスに連携します。
基準局と無線が必要です。GRADE with 3Dシステム要件の詳細については、お近くのCatディーラまたは地域のSITECH担当者にお問い合わせください。
ドーザ用Cat GRADE with 3D を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
メディア・ギャラリ
写真
動画
ドーザ用Cat GRADE with 3D
ドーザ用Cat GRADE with 3D
ドーザ用Cat GRADE with 3D
ドーザ用Cat Grade with 3D