概要
美しい仕上げ整地を短時間で達成
Cat® GRADE with Cross Slopeは、ブレードのクロススロープを自動化することで整地をより早く正確に行えるよう支援する統合システムで、これにより、モータグレーダのオペレータは同じ時間でより多くの作業をすることができます。このシステムのその他のコスト面におけるメリットとしては、燃料の消費が少ないことや材料の使用量を最大40 %削減できることが挙げられます。
利点
最大 40 % マテリアル節約
Cat GRADE with Cross Slopeを使用して、ブレードの潜在能力を最大化し全体のマテリアルコストを減らすことができます。
工場 装着
内蔵コンポーネントにすることで、性能、セキュリティ、サポートを向上させています。
最大 50 % 効率が向上
時間、燃料、往復回数が減るため、効率と生産性を向上させることができます。
機能一覧
- Cat® GRADE with Cross Slopeにより、サブベースを用意するために必要な時間と燃料を減らすことができるとともに、最高レベルの精度を確保できます。
- 車両のディスプレイ画面にリアルタイムで表示されるデータを見ることで、クロススロープの情報を把握できます。
- 円の回転で所要のクロススロープを維持します。
- 時間、燃料、往復回数が減るため、効率と生産性を最大50 %向上させることができます。
- ブレードが自動的に制御され、正確な仕上げ整地ができるため、勾配を確認する時間を減らすことができます。
- 目標勾配にすばやく到達し、時間、労働、燃料、資材の消費に関するコストを節約することで、コストを最小限に抑えます。
- 勾配測定値を確認する地上人員を減らすことで、より安全な現場を実現します。
- 統合スイッチにより、目標とするクロススロープのデータを作業中に設定して調整することができます。
- クロススロープを作ることで、道路の排水を適切に実現します。適切な排水を実現することで、コストが削減されるとともにメンテナンスの必要性も減ります。
- 往復回数が減り、燃料消費が削減されます。
- クロススロープにより、より広範囲をより迅速に整地できます。
- 道路のメンテナンスで再度砂利を敷く前に、適切な勾配、路肩の高さ、道路幅を確保します。
- 目標とする勾配から0.5 %ずれるごとに、材料の量が20 %増えることもあります。クロススロープは、ブレードの片側を自動的に制御することによって、目標を保持できるようにオペレータを支援します。
- モールドボードの自動制御側と手動制御側でブレードが時間差なく下がったり上がったりし、スムーズで一貫した斜面を維持します。
- オペレータは、車両のメインディスプレイで目標のクロススロープを設定することができます。ブレードの一端が自動的に制御されるため、オペレータの疲労が軽減されます。
- オペレータは、内蔵ディスプレイシステムでクロススロープの情報を調整したり、確認したりすることができます。
- Cat Grade Cross Slopeのみ、クロスカップリングソフトウェアを使用して、ブレードのカッティングエッジ全体にわたって均一の高さ修正を行います。このソフトウェアなしでは、ブレードの自動側はセンサに頼って修正を行うことになるため、ブレードの遅れが生じる場合があります。
- クロスカップリングソフトウェアは、標準的な電気油圧式回路を利用してブレードの自動側を調整し、オペレータによって手動で調整される高さに合わせます。
- クロススロープは、工場で装着済みであるため、すぐに使用することができます。コントロール、ディスプレイ、センサ、およびソフトウェアは、工場で取り付けられ、キャリブレーションされています。
- 工場装着のディスプレイ画面により、複数の画面で情報を確認する必要がなくなり、クロススロープの制御が簡単になりました。
- 工場での設定により、2Dシステムや3Dシステムへのアップグレードが簡単かつ経済的になっています。追加のセンサは必要ありません。
モータグレーダ用Cat GRADE with Cross Slope を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
メディア・ギャラリ
写真
動画
Cat Grade with Cross Slope
Cat Grade with Cross Slope
土木技術 - モータグレーダ用Cat® GRADE with Cross Slope
モータグレーダ用 Cat® Stable Blade