CAT 775ベアシャーシは、給水車、牽引車、燃料および潤滑剤補充用トラックを含む特殊な機械に必要なより高いトラクタROPS認定定格値を備えています。

775ベアシャーシ ダンプトラックベアシャーシ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

LRCベアシャーシ重量(ホイストを含まない)
75118 lb
34073 kg
トラクタROPS
85288 lb
38686 kg
公称水タンク容量
15000 gal(US)
56775 l

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

トラクタROPS定格

トラクタROPS定格

  • CAT®ダンプトラックベアシャーシROPSは、ISO 3471トラクタ認定基準に適合し、けん引の用途で、より高レベルの保護能力を発揮します
給水車の用途

給水車の用途

        
  • CATダンプトラックベアシャーシは、マイニングおよび建設プロジェクトのいずれにおいても、給水車用の頑丈で信頼性の高いプラットフォームとして利用できます。
  •     
  • ダンプトラックベアシャーシを使用することで、粉塵抑制、道路工事、防火、その他の用途に最適なソリューションが得られます。
  •     
  • Caterpillarは、世界各国のOEMと協力し、お客様の業務に最適なソリューションを提供するために、すべて最寄りのCatディーラを通じて、給水車の用途に適合するようにベアシャーシ機械をカスタマイズしています。
サービストラックの用途

サービストラックの用途

        
  • CATダンプトラックベアシャーシは、マイニングおよび建設プロジェクトのいずれにおいても、サービストラック用の頑丈で信頼性の高いプラットフォームとして利用できます。
  •     
  • ダンプトラックベアシャーシを使用することで、お客様の現場の保有機械に対して、燃料および予防メンテナンス用の潤滑剤を提供する最適なソリューションが得られます。
  •     
  • Caterpillarは、世界各国のOEMと協力し、お客様の業務に最適なソリューションを提供するために、すべて最寄りのCatディーラを通じて、サービストラックの用途に適合するようにベアシャーシ機械をカスタマイズしています。
けん引用途

けん引用途

  • CATダンプトラックベアシャーシは、けん引用途の頑丈で信頼性の高いプラットフォームとして利用できます。
  • ダンプトラックベアシャーシを使用することで、機器トレーラおよびボトムダンプトレーラに最適なソリューションが得られます。
  • Caterpillarは、世界各国のOEMと協力し、お客様の業務に最適なソリューションを提供するために、すべて最寄りのCatディーラを通じて、けん引用途に適合するようにベアシャーシ機械をカスタマイズしています。

製品仕様 775ベアシャーシ

LRCベアシャーシ重量(ホイストを含まない) 75118 lb 34073 kg
LRCベアシャーシ重量(ホイストを含む) 76326 lb 34621 kg
LRC車両総質量(目標値、ホイストを含まない) 246503 lb 111812 kg
LRC車両総質量(目標値、ホイストを含む) 246503 lb 111812 kg
HRCベアシャーシ重量(ホイストを含まない) 76573 lb 34733 kg
HRCベアシャーシ重量(ホイストを含む) 77781 lb 35281 kg
HRC車両総質量(目標値、ホイストを含まない) 246503 lb 111812 kg
HRC車両総質量(目標値、ホイストを含む) 246503 lb 111812 kg
注記 LRCモデルは、規制が緩やかな国向けに提供されています。HRCモデルは、規制の厳しい国向けに提供されています。該当する市場向けに米国EPA Tier 4 Final/EU Stage Vを用意。 LRCモデルは、規制が緩やかな国向けに提供されています。HRCモデルは、規制の厳しい国向けに提供されています。該当する市場向けに米国EPA Tier 4 Final/EU Stage Vを用意。
トラクタROPS 85288 lb 38686 kg
公称水タンク容量 15000 gal(US) 56775 l
ステアリング基準 ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007
ステア角 31 ° 31 °
旋回径 77.1 ft 23.5 m
旋回半径 - クリアランス直径 85.6 ft 26.1 m
エンジンモデル Cat® C27 Cat® C27
定格出力(グロス)- SAE J1995 825 hp 615 kW
定格出力(ネット)- SAE J1349 683 hp 584 kW
内径 5.4 in 137 mm
行程 6 in 152 mm
総行程容積(排気量) 1648 in³ 27 l
注記 表示されている定格出力は、エンジンにエアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。記載されている仕様はLRCモデルのものです。 表示されている定格出力は、エンジンにエアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。記載されている仕様はLRCモデルのものです。
前進 - 1速 6.6 mile/h 10.6 km/h
前進 - 2速 9.3 mile/h 15 km/h
前進 - 3速 12.6 mile/h 20.3 km/h
前進 - 4速 16.8 mile/h 27 km/h
前進 - 5速 22.8 mile/h 36.7 km/h
前進 - 6速 30.7 mile/h 49.4 km/h
前進 - 7速 41.6 mile/h 66.9 km/h
後進 8.7 mile/h 14 km/h
注記 最高走行速度は、24.00R35(E4)標準タイヤを使用した場合の値です 最高走行速度は、24.00R35(E4)標準タイヤを使用した場合の値です
ブレーキ表面 - フロント 257 in² 655 cm²
ブレーキ表面 - リア 9497 in² 61269 cm²
燃料タンク容量 210 gal(US) 795 l
冷却系統 45 gal(US) 171 l
クランクケース 24 gal(US) 90 l
ステアリングシステム - タンクを含む 14 gal(US) 54 l
ブレーキホイスト作動油タンク 46.5 gal(US) 176 l

775ベアシャーシ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

775ベアシャーシ

給水車

燃料および潤滑剤充填用トラック

775ベアシャーシ
給水車
燃料および潤滑剤充填用トラック

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

トラック生産管理システム付きCAT® PAYLOADは、車両の生産性を向上させてオペレーティングコストの削減に役立つ積載質量計量システムです。ペイロードライトとディスプレイにより、適切な負荷に達したことを伝えます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  775ベアシャーシ

その他のキャンペーンを見る