トラック、タンク、および散水システムを統合した初の完全一体型散水ソリューションです。拡張性の高いテクノロジと接続されているため、サスティナビリティに配慮した作業に重点を置きながら、散水不足や過剰散水の課題解決にも役立ちます。

777(05)散水車 給水車

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
CAT® C32B
CAT® C32B
定格出力(グロス) - SAE J1995:2014
1026 hp
765 kW
水タンク容量
75,700 L(20,000 gal)
75,700 L(20,000 gal)

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

安全性と生産性の向上

現場の安全性の向上

安全性と生産性の向上

        
  • 散水が必要な場所とタイミングを把握できることで、粉塵レベルの低下と視認性の向上を実現し、運搬走路の安全性を保つことができます
  •     
  • 散水が自動化されることで、オペレータは周囲の状況と運転に集中できます。
  •     
  • 水タンクが満タンになると自動停止機能が作動して過充填を防止します。これにより、コンポーネントの寿命が延長します。
  •     
  • キャブ内からタンクの充填状況をモニタリングできます
  •     
  • 散水システムは、走行速度に基づいて自動始動および自動停止する機能を備えており、走路の交差点での過剰散水を防止します。これにより、現場のあらゆる車両の安全性が向上します。
  •     
  • トラクションコントロールシステム(TCS、Traction Control System)および湿式ディスクブレーキがトラックの四輪すべてに標準装備されています。
  •     
  • 下り坂用のリターダ自動制御(ARC、Automatic Retarding Control)。
オペレータの快適性

さらに操作しやすく

オペレータの快適性

        
  • ホイストとパーキングブレーキコントロールが統合された次世代ギヤシフトレバーにより、運転が容易。
  •     
  • クラス最高レベルのタッチスクリーンディスプレイにより、オペレータは車両の操作や整備中に、車両制御システムを操作。
  •     
  • 車両両側の新しいミラーパッケージにより、オペレータの後方視界が改善。
  •     
  • 車両の側面とフロント両方を照らす照明パッケージ。
  •     
  • 工場取り付けで一体型の人間工学に基づいた耐久性の高いキャブ内散水コントロール装置。ユーザーフレンドリーで習得が容易。
生産目標達成に貢献

生産性の最適化

生産目標達成に貢献

        
  • 適切に散水された運搬走路は、車両のサイクルタイムに直接影響を及ぼし、生産目標の達成につながります。
  •     
  • 適切な散水技術によって運搬走路の整備に費やす時間を短縮し、過剰散水や散水不足を解決。
  •     
  • 運搬走路を適切に散水することで、トラック損傷の防止につながり、予想外の休車時間が減少。
  •     
  • ポンプのソフト始動機能により、タンクが空になるとポンプが自動的に停止し、タンクの損傷とポンプの空運転を防止。
  •     
  • CAT 777ダンプトラックは、改良されたエンジン、卓越したトランスミッションコントロール、快適なキャビン、優れた燃費やトルクによりクラス最高水準の生産性と強化された耐久性を実現し、さまざまな用途に使用できる耐久性に優れた低コストの車両を実現できるよう設計されています。
必要なだけ使用して節水を実現。

効率とサスティナビリティ

必要なだけ使用して節水を実現。

        
  • CAT散水システム(WDS、Water Delivery System) は、水の効果的な管理とサスティナビリティの推進に役立ち、節水と省燃費を実現しながら生産性の向上を図ることができます。
  •     
  • WDSは、自動始動機能と自動停止機能を備え、走路の交差点での過剰散水を防止。
  •     
  • WDSは、走行速度に基づいて水流量を調整し、最大限効率的な散水を実現。
  •     
  • トラックのアイドル時に放水キャノンが作動し、燃料消費量を最大50 %削減。

*CAT WDSキャノン出力からの結果が表示されます。テストは、生産研究から収集されたデータを使用して、Caterpillar Tucson Proving Groundで実施されました。結果は異なる場合があります。
燃料効率の向上

燃料効率の向上

        
  • エンジンの最適化された燃料マッピングにより燃費が向上。
  •     
  • アダプティブエコノミーモードにより、トラックが安定した状態で作動しているときに最も効率的なエンジン作動点を判断。
  •     
  • 統合されたオートアイドリングストップ機能により、トラックが事前に設定した時間、駐車またはアイドリングした場合にエンジンを自動的に始動することで、燃料を節約できます。
  •     
  • 自動ニュートラルアイドルにより、エンジンのアイドリング中にトルク負荷を低減することで燃料を節約し、トランスミッションコンポーネントの摩耗を最小化。

拡張可能な接続性

CAT® MINESTAR™に接続

        
  • 水用のCAT MineStarは、携帯電話回線またはWi-Fi接続を介したクラウドベースの接続によって、あらゆる現場でデータを収集および管理します。
  •     
  • CAT MineStarを使用するお客様のあらゆるニーズを満たすために、2つのレベルの接続(ベーシックおよびプレミアム*)を用意しています。
  •     
  • 散水ソリューションのデータは、規制要件を満たしていることを確認するのに役立ちます。
  •     
  • 運用のマップとダッシュボードを表示して、トラックがどれだけの量を散水しているか、どこに位置しているか、どれだけの燃料を使用しているかなどを確認します。

ベーシック接続: 機器を追跡

「自分のトラックがどこにあり、いつ散水しているのかを知る必要があります。」

ベーシック接続*は、以下のような基本的なデータ収集を自動的に行い、オペレータの手書き記録を不要にします。
        
  • リアルタイムレポートおよび履歴レポート。
  •     
  • トラックの位置と稼働率のデータ: ルート、始動と停止。
  •     
  • 燃料レベルと水位。
  •     
  • トラックが散水中であるか。
  •     
  • 散水システムの利用状況(自動モードと手動モードの比較)。


*WiFiまたは携帯電話データ経由の機器接続に基づきます。ベーシック接続パッケージには、標準で6か月間の無料整備サービスを利用できます。


プレミアム接続: 機器の追跡と生産性の記録

「燃料の使用率、水循環の期間、トラックが使用している水量を把握する必要があります。」

プレミアム接続*では、データや詳細なレポートを含む包括的なレポートパッケージが提供され、鉱山の管理者やオペレータが散水手法や効率を改善するのに役立ちます。

        
  • トラック/給水場所別の水使用量。
  •     
  • 経時的な水出力量と対象エリア。
  •     
  • 配水率、散水システム
  •     
  • 場所、トラック、条件による設定。
  •     
  • 時間と距離を含むアクティビティの内訳。
  •     
  • (散水、散水しない、止めるなど)
  •     
  • 少なくとも6週間の履歴データを表示およびエクスポートします。

*WiFiまたは携帯電話データ経由の機器接続に基づきます。

製品仕様 777(05)散水車

エンジンモデル CAT® C32B CAT® C32B
定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 1026 hp 765 kW
低減 1800 r/min 1800 r/min
定格出力(ネット) - SAE J1349:2011 953 hp 711 kW
排出ガス 燃料最適化 燃料最適化
シリンダ 12 12
内径 5.7 in 145 mm
行程 6.4 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1959 in³ 32.1 l
注記(1) 表示されている定格出力は、エンジン回転数1,800 rpmのエンジンにファン、エアクリーナ、マフラ、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。 表示されている定格出力は、エンジン回転数1,800 rpmのエンジンにファン、エアクリーナ、マフラ、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。
注記(2) 標高3,048 m(10,000 ft)までは、エンジンの出力レベルを下げる必要はありません。 標高3,048 m(10,000 ft)までは、エンジンの出力レベルを下げる必要はありません。
注記(3) 中国オフロードStage III排出ガス基準(米国EPA Tier 2相当)に適合。 中国オフロードStage III排出ガス基準(米国EPA Tier 2相当)に適合。
水タンク容量 75,700 L(20,000 gal) 75,700 L(20,000 gal)
注記 お客様の好みや地域の場所特性に応じて、複数のタンク構成が用意されています。水タンク容量範囲: 75,400~75,700 L(19,900 ~ 20,000 gal) お客様の好みや地域の場所特性に応じて、複数のタンク構成が用意されています。水タンク容量範囲: 75,400~75,700 L(19,900 ~ 20,000 gal)
車両質量(水タンク満タン時) 315,365~327,964 lb/143,047~148,762 kg 315,365~327,964 lb/143,047~148,762 kg
無水時の車両運転質量(水なし、燃料あり) 151,204~153,221 lb/68,585~69,500 kg 151,204~153,221 lb/68,585~69,500 kg
水タンク - 無水時の最大質量(WDSなし) 42,983~44,092 lb/19,497~20,000 kg 42,983~44,092 lb/19,497~20,000 kg
注記(1) CATブランドのタンクには、業界で一般的に選択される追加の機能とオプションが用意されています。泥よけ、給水シュート、ロックイジェクタを標準装備しています。 CATブランドのタンクには、業界で一般的に選択される追加の機能とオプションが用意されています。泥よけ、給水シュート、ロックイジェクタを標準装備しています。
注記(2) すべてのタンク製品にホイストシリンダ取付け部があることで、整備性が向上しています。 すべてのタンク製品にホイストシリンダ取付け部があることで、整備性が向上しています。
最高速度 - 積載時 41.7 mile/h 67.1 km/h
注記 水タンク容量範囲: 69,700 ~ 75,700 L(18,400 ~ 20,000 gal) 水タンク容量範囲: 69,700 ~ 75,700 L(18,400 ~ 20,000 gal)
注記(2) オペレータが選択可能な範囲: 0.2 ~ 0.8 L/m²(4 kph ~ 40 kph) / 0.5 ~ 0.2 gal/ft²(3 mph ~ 25 mph) オペレータが選択可能な範囲: 0.2 ~ 0.8 L/m²(4 kph ~ 40 kph) / 0.5 ~ 0.2 gal/ft²(3 mph ~ 25 mph)
目標車両総質量 360148 lb 163360 kg
シャーシ質量 180827 lb 82022 kg
ブレーキ表面 - フロント 432 in² 2787 cm²
ブレーキ表面 - リア 15828 in² 102116 cm²
ブレーキ基準 ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
有効シリンダストローク - フロント 12.5 in 318 mm
有効シリンダストローク - リア 6.5 in 165 mm
リアアクスル - オシレーション 5.4 ° 5.4 °
ステアリング基準 ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007
ステア角 30.5 ° 30.5 °
旋回径 - フロント 83 ft 25.3 m
旋回半径 - クリアランス直径 93.2 ft 28.4 m
標準タイヤ 27.00R49(E4) 27.00R49(E4)
注記(1) 777トラックの作業能力は非常に高いため、作業条件によっては標準またはオプションタイヤのTKPH(TMPH)の能力限界を超えてしまうことがあります。その場合は、作業量を制限してください。 777トラックの作業能力は非常に高いため、作業条件によっては標準またはオプションタイヤのTKPH(TMPH)の能力限界を超えてしまうことがあります。その場合は、作業量を制限してください。
注記(2) Caterpillarでは、すべての作業条件を検討し、タイヤメーカーとご相談の上、適切なタイヤを選択することをお勧めします。 Caterpillarでは、すべての作業条件を検討し、タイヤメーカーとご相談の上、適切なタイヤを選択することをお勧めします。
燃料タンク(1) 300 gal(US) 1140 l
冷却系統 56 gal(US) 212 l
クランクケース 30 gal(US) 115 l
ディファレンシャル 59 gal(US) 222 l
ステアリングシステム - タンクを含む 16 gal(US) 60 l
ブレーキホイストシステム 110 gal(US) 420 l
トルクコンバータ - トランスミッションシステム 33 gal(US) 125 l
エアコンディショニング 18390 Btu/lb 42789 Btu/kWh
ヒータ/デフロスタ 43930 Btu 11070 kJ/kg
ROPS(標準)(1) Caterpillar製転倒時運転者保護構造(ROPS、Rollover Protective Structure)キャブは、運転席でISO 3471:2008、トレーナシートでISO 13459:2012を満たしています。 Caterpillar製転倒時運転者保護構造(ROPS、Rollover Protective Structure)キャブは、運転席でISO 3471:2008、トレーナシートでISO 13459:2012を満たしています。
FOPS規格 FOPS(Falling Objects Protective Structure、落下物保護構造)は、運転席でISO 3449:2005 Level II、トレーナシートでISO 13459:2012 Level IIを満たしています。 FOPS(Falling Objects Protective Structure、落下物保護構造)は、運転席でISO 3449:2005 Level II、トレーナシートでISO 13459:2012 Level IIを満たしています。
注記(1) Caterpillar製キャブの動作時の運転者音圧レベル(ISO 6396:2008に基づく)は、80 dB(A)です。キャブが適切に取付けられ、整備されている状態で測定されました。この試験は、キャブのドアおよびウィンドウを閉めた状態で行われています。 Caterpillar製キャブの動作時の運転者音圧レベル(ISO 6396:2008に基づく)は、80 dB(A)です。キャブが適切に取付けられ、整備されている状態で測定されました。この試験は、キャブのドアおよびウィンドウを閉めた状態で行われています。
最大水流量 1800 gal(米国)/min 6814 l/min
散水ヘッドあたりの水量(最小) 35 gal(米国)/min 132.5 l/min
散水ヘッドあたりの水量(最大) 600 gal(米国)/min 2271 l/min
散水ヘッド開口幅(最小) 0.04 in 1 mm
散水ヘッド開口幅(最大) 0.75 in 19 mm
散水ヘッドで洗い流し可能な粉塵の最大サイズ 0.75 in 19 mm
散水装置作動油タンク容量 7.25 gal(US) 27.5 l
リア散水ヘッドの最大数 5 5
リア散水ヘッドの最小数量(3個を推奨) 2 2
フロント/リア散水ヘッドの最小数 2 2
フロント/サイド散水ヘッドの最大数 0 0
キャノンの最大放水量(アイドル時) 600 gal(米国)/min 2271 l/min
キャノンの最大放水量(高速アイドル時) 1650 gal(米国)/min 6246 l/min
キャノンの最大散水距離 200 ft 61 m
形式 ウェットウォータポンプ/油圧モータカップリング ウェットウォータポンプ/油圧モータカップリング
注記 オペレータが選択可能な範囲: 0.1~0.8 L/m²(4 kph~40 kph) / 0.05~0.2 gal/ft²(3 mph ~ 25 mph)。ヘッド数と構成によっては、0.6 L/m² を超える流量範囲を高速走行時に選択できない場合があります。 オペレータが選択可能な範囲: 0.1~0.8 L/m²(4 kph~40 kph) / 0.05~0.2 gal/ft²(3 mph ~ 25 mph)。ヘッド数と構成によっては、0.6 L/m² を超える流量範囲を高速走行時に選択できない場合があります。
注記(1) スプレーヘッド開口部はシステムによって自動的に制御され、自動モードの範囲または手動モードの流量を達成します。 スプレーヘッド開口部はシステムによって自動的に制御され、自動モードの範囲または手動モードの流量を達成します。
注記(2) 自動モード設定は、使用するヘッドの数と実際の走行速度に合わせて散水の範囲を自動的に制御します。これは、より効率的に散水できるようにCAT WDSソフトウェアに設計された独自の機能です。運転中に水流量が常に調整され、節水しながら必要な散水範囲と流量を実現します。 自動モード設定は、使用するヘッドの数と実際の走行速度に合わせて散水の範囲を自動的に制御します。これは、より効率的に散水できるようにCAT WDSソフトウェアに設計された独自の機能です。運転中に水流量が常に調整され、節水しながら必要な散水範囲と流量を実現します。
注記(3) また、手動モードでは、オペレータは走行速度に関係なく一定の水流量を設定できます。このモードは日常的な運転には推奨されません。散水効率が低下し、燃料使用量が増加する可能性があります。 また、手動モードでは、オペレータは走行速度に関係なく一定の水流量を設定できます。このモードは日常的な運転には推奨されません。散水効率が低下し、燃料使用量が増加する可能性があります。
注記(4) 競合他社の散水システムの散水ヘッドには、流量や散水パターンを変更するのにツールと整備が必要です。散水調整可能な可変アクティブ散水ヘッドがあるのはCaterpillarだけです。 競合他社の散水システムの散水ヘッドには、流量や散水パターンを変更するのにツールと整備が必要です。散水調整可能な可変アクティブ散水ヘッドがあるのはCaterpillarだけです。
注記(5) キャノンの性能は、ノズルのオリフィスとパイプのサイズに依存します。 キャノンの性能は、ノズルのオリフィスとパイプのサイズに依存します。
フロントアクスル - 無積載時 46 % 46 %
フロントアクスル - 積載時 30 % 30 %
リアアクスル - 無積載時 54 % 54 %
リアアクスル - 積載時 70 % 70 %
前進 - 1速 6.8 mile/h 10.9 km/h
前進 - 2速 9.2 mile/h 14.8 km/h
前進 - 3速 12.6 mile/h 20.1 km/h
前進 - 4速 16.9 mile/h 27.1 km/h
前進 - 5速 22.9 mile/h 36.8 km/h
前進 - 6速 30.7 mile/h 49.4 km/h
前進 - 7速 41.7 mile/h 67.1 km/h
後進 7.5 mile/h 12.1 km/h
注記 最高走行速度は、27.00R49(E4)標準タイヤを使用した場合の値です。 最高走行速度は、27.00R49(E4)標準タイヤを使用した場合の値です。
ディファレンシャルレシオ 2.74:1 2.74:1
プラネタリレシオ 7.00:1 7.00:1
合計減速比率 19.16:1 19.16:1
ボディ上昇時間 - 高速アイドル時 15 秒 15 秒
ボディ下降時間 - フロート 13 秒 13 秒
ボディ下降時間 - 高速アイドル時 13 秒 13 秒

777(05)散水車 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • オートストール
  • オートアイドリングストップ機能
  • エアツーエアアフタクーラ(Air-To-Air Aftercooler、ATAAC)
  • エアクリーナ(プレクリーナ付き(2))
  • 自動コールドモードアイドルコントロール
  • 電動プライミングポンプ
  • 電気式寒冷始動補助(2個のスタータと4個のバッテリ)
  • エーテル始動補助装置
  • 排気マフラ
  • 燃料フィルタ(ウォータセパレータ付き)
  • ターボチャージャ(2)
  • ブレーキシステム:
    – エクステンデッドライフブレーキ
    - ブレーキ摩耗インジケータ
    - リターダ自動制御(ARC)(オイル冷却式マルチディスクブレーキを使用)
    – ブレーキ解除モータ(けん引用)
    – 手動リターダ(オイル冷却式マルチディスクブレーキを使用)
    – オイル冷却式マルチディスク(フロント/リア)
    – パーキング
    – セカンダリ
    – サービス
  • トランスミッション
    – 自動ニュートラルアイドル
    – APECSソフトウェア
    – ECPC
  • パートスロットルシフティング
    – 7速自動パワーシフト(トルクシフトマネジメント電子制御クラッチ圧力制御)
    – ボディ上げシフトインヒビタ
    – 方向シフト管理
    – ダウンシフトインヒビタ
    – ニュートラル始動スイッチ
    – ニュートラル時惰性走行インヒビタ
    – リバースシフトインヒビタ
    – ダンプ中のリバースニュートラライザ
    – プログラム可能なトップギヤ選択

サスペンションシステム

  • サスペンション、リア

電気装備

  • 後進警報アラーム
  • オルタネータ(115 A)
  • ジャンプスタート用補助ソケット
  • メンテナンスフリーバッテリ(12 V 4個、190アンペア時)
  • 電気系統(25 A、24 V-12 V変圧器)
  • 照明システム
    – 後退灯(ハロゲン)
    – 方向指示器/ハザード警告(フロントおよびリアLED)
    – ヘッドライト(ハロゲン、ディマー付き)
    – 積載質量(インジケータライト)
    – オペレータ乗降用車内灯
    – 側面ライト
    – ストップ/テールライト(LED)
    – サービスライト

運転席

  • エアコンディショニング
  • 灰皿およびシガレットライタ
  • コートフック
  • カップホルダ(4)
  • 診断コネクタポート(24 V)
  • 娯楽ラジオ対応:
    – 5 Aコンバータ
    – スピーカ
    – アンテナ
    – ワイヤリングハーネス
  • ゲージ/インジケータ:
    - ブレーキオイル温度ゲージ
    - クーラント温度ゲージ
    - アワーメータ
    - タコメータ
    - エンジン過回転インジケータ
    - 燃料レベル
    - スピードメータ(走行距離計付き)
    - トランスミッションギヤインジケータ
  • ヒータ/デフロスタ(11,070 kCal/43,930 BTU)
  • 自動温度制御
  • 液体レベルモニタリング
  • ホイストレバー
  • ホーン(電気式)
  • ライト - ドーム
  • ライト - 車内
  • 自動積載量カウンタ
  • アドバイザディスプレイ
  • VIMS
  • TPMS
  • フットレスト
  • ミラー(ヒータ付き)
  • 電源ソケット(24 Vおよび12 V)(2)
  • ROPSキャブ(絶縁/騒音抑制型)
  • Cat ComfortシリーズIII
    - フルエアサスペンション
    – 巻き取り式3点シートベルト(ショルダハーネス付き)
  • ステアリングホイール、パッド保護、チルト機能、テレスコープ機能
  • 収納スペース
  • サンバイザ
  • スロットルロック
  • ウィンドウ(ヒンジ付き乗車/降車ドア、右側)
  • 電動式左ウィンドウコントロール
  • 間欠ウインドシールドワイパとウォッシャ
  • 着色、ラミネート加工ガラス

CATテクノロジ製品

  • アダプティブエコノミーモード
  • 物体検出(カメラx4、レーダーx4)
  • Product Link™対応(レベル1)
  • TKPH/TMPH(トンキロメートル毎時/トンマイル毎時)
  • 作業範囲ビジョンシステム(WAVS)
  • CAT MineStar™: レベル1 - ベーシック(機器の追跡)*
  • *すべてのCAT散水トラックには、ベーシック接続のパッケージが標準装備されており、6か月間の無料整備サービスを利用できます

ガード

  • エンジンクランクケース
  • ドライブライン
  • ファンおよびA/C

油水類

  • エクステンデッドライフクーラント(-35 °C(-30 °F)まで対応)

他の標準装備品

  • ボディマウンティンググループ
  • ボディ安全ピン(ボディを「上げ」位置に固定)
  • ボディ下降インジケータ
  • CD ROMパーツブック
  • 中央搭載式リム
  • 燃料タンク(1,136 L(300 gal))
  • バッテリディスコネクト(地上操作用)
  • 地上からエンジンシャットダウンが可能
  • 地上からアクセス可能なグリースフィッティング
  • リザーバ(セパレート型)
    – ブレーキ/ホイスト
    – ステアリング
    – トランスミッション/トルクコンバータ
  • リム(19.5 x 49)
  • ロックイジェクタ
  • 補助ステアリング装置(自動)
  • 固定用の穴
  • けん引用フック(フロント)/けん引用ピン(リア)
  • 盗難防止ロック
  • Wiggins高速燃料
  • トラクションコントロールシステム(TCS)(新バージョン)
  • アタッチメントゾーン

CAT散水システム(WDS)

  • コントロール: 工場取付け、キャブ構造に統合
  • 散水システムモニタ: キャブに統合、プログラム可能な散水構成、自動診断メッセージ
  • 可変油圧ポンプ駆動: 4~40 km(3~25 mph)の速度で6,814 L/分(1,800 gal/min)(自動停止機能とソフト始動機能付き)
  • ステンレス鋼製散水ヘッド: メンテナンスフリー、特許取得の耐腐食設計
  • 独立した油圧冷却系統: 過熱を最小化
  • 放水キャノン: 油圧制御、キャブコントロール装置付き一体型ジョイスティック、オプションのノズル
  • 部品およびサービスは、世界各地のCATディーラネットワークを通じて提供されます

777(05)散水車 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

オプション装備品

  • キャブプレクリーナ
  • Catエンジンブレーキ
  • 集中グリースフィッティング
  • 寒冷地用パッケージ
  • 液体充填サービスセンター
  • HIDライト
  • ミラー(凸面鏡)
  • ミラー(ヒータ付き)
  • 予備リム
  • 視界パッケージ(ISO 5006規格に適合)
  • 車輪止め
  • 作業範囲ビジョンシステム(WAVS)

CATテクノロジ製品

  • CAT MineStar™: レベル2 - プレミアム(機器の追跡と生産性の記録)

CAT散水システム(WDS)

  • オプションのWDSカメラシステムには、水タンクの背面にあるスプレーバーを確認するためのカメラと、水注入位置を決めるためのタンク上部のカメラ2台が含まれます。

オプション付きの水タンク製品

  • タンクは、水の用途と地域の顧客の要件に基づいてカスタマイズされ、地元のサードパーティプロバイダによって提供されます。タイオフ、ラダー、スプラッシュガード、充填シュート、岩石排出装置、キャノンセレクション、その他オプションもご用意しております。CATディーラまたは地元のタンク製造業者による設置。地元のタンクのプロバイダと利用可能なオプションに関する推奨事項については、地元のCATディーラまたはCaterpillar OEM Solutionsにお問い合わせください。

777(05)散水車 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

777(05)散水車

777(05)散水車

777(05)散水車

777(05)散水車

777(05)散水車
777(05)散水車
777(05)散水車
777(05)散水車