ダンプトラック

770 (07) ダンプトラック

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

公称ペイロードクラス(100 %)
42.1 ton(US)
38.2 t
エンジンモデル
Cat® C15
Cat® C15
最高速度 - 積載時
45.8 mile/h
73.7 km/h

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

生産性の向上

生産性の向上

生産性の向上

        
  • 走行速度を上げてマテリアルをより短時間で運搬できます。
  •     
  • トルクの増大によって地面に伝わる出力が増加します。
  •     
  • 生産性を向上しながら、より応答性に優れたトラクション
    コントロールシステム(TCS、Traction Control System)を使用できます。
  •     
  • スリップ時にTCSを迅速に作動させることによって、最大限のトラクションを発揮し、タイヤの摩耗を低減します。
  •     
  • 強固で予測可能な性能によって、最小のトン当たりコストを達成できるよう支援します。
燃料効率の向上

燃料効率の向上

燃料効率の向上

        
  • 最大11 %の燃料消費を削減します。
  •     
  • 先進トランスミッション電子制御システム(APECS、Advanced Productivity Electronic Control Strategy)が、エンジンとトランスミッションの高いレベルでの通信を可能にします。この通信によって、エンジンの出力とトルクを機械がより効果的に使用できるようになります。
  •     
  • ボタン1つで作動できるアダプティブエコノミーモード機能を使用すると、生産性に影響を与えることなく燃料消費量を自動的に最適化できます。
  •     
  • 自動ニュートラルアイドルによって燃料効率が向上します。
  •     
  • 速度を制限し、より燃料効率の高いエンジン回転数とギヤ選択での770トラックの運搬を可能にします。
  •     
  • 統合されたオートアイドリングストップ機能により、トラックが事前に設定した時間、駐車またはアイドリングした場合にエンジンを自動的に始動することで、燃料を節約できます。







安全性に配慮した設計

安全性に配慮した設計

安全性に配慮した設計

        
  • アクセス性が向上しており、給油ポイントや日常メンテナンスポイントにグラウンドレベルで安全にアクセスできます。
  •     
  • 最適な配置の通路と手すりによって、確実な3点支持での乗り降りが可能になります。
  •     
  • 最新のブレーキ基準であるISO 3450:2011に適合する、
    優れたブレーキ性能を発揮します。
  •     
  • グラウンドレベルでアクセス可能なエンジンシャットオフスイッチを作動させてエンジンの燃料供給をすべて停止して、機械を安全に停止できます。
  •     
  • 頑丈な4点取付けのキャビンは、転倒時運転者保護構造/落下物保護構造
    (ROPS/FOPS)基準に適合しています。
  •     
  • 4点式シートベルトがオペレータの安全性を向上します。
  •     
  • シートベルトを締めていない場合、シートベルトインジケータが
    視覚と音声の両方でオペレータに警告します。
  •     
  • ロックアウト機能によって、サービス技術者が
    機械のメンテナンス作業を安全に実施できます。
  •     
  • プライマリシステムが故障すると、セカンダリステアリングが
    自動的に作動します。
  •     
  • 過負荷速度制限機能がトラックペイロードシステムと連動し、トラックが過負荷状態になると
    機械速度を自動的に下げます。 


















快適な作業

快適な作業

快適な作業

        
  • 設計を一新したキャブは、従来とは異なる新基準の視認性、快適性、生産性を実現します。
  •     
  • 運転席の新しい配置によって、オペレータの操作性と快適性が向上します。
  •     
  • 作業エリアとその周辺の拡大ビューが表示されます。
  •     
  • 新設計のキャブは収納スペースが拡大しているため、接続性が向上し、キャブ内を整頓できます。
  •     
  • 自動キャブ温度コントロール。
  •     
  • CATの次世代型デラックスシートによって、オペレータの快適性が向上します。
作業をやり遂げるためのテクノロジ

作業をやり遂げるためのテクノロジ

作業をやり遂げるためのテクノロジ

        
  • 集中制御式システムにより、事実に基づいた
    判断を適時に下すことができ、効率の最大化、生産性の向上、コストの
    削減につながります。
  •     
  • 重要情報管理システム(VIMS™、Vital Information Management System)のソフトウェアを搭載したアドバイザディスプレイで重要な機械データを継続的に
    監視および収集することによって、機械の状態に関する有用な情報を得ることができます。米国EPA Tier 4 Final/EU Stage Vおよび米国EPA Tier 2相当の両方に適用可能です。
  •     
  • トラック生産管理システム(TPMS、Truck Production Management System)は、マテリアルの質量を高い精度で測定し、2,400回の積込みサイクルを記憶して、質量、運搬サイクルタイム、距離と日付、タイムスタンプを報告します。
  •     
  • 外部ペイロードインジケータランプが積載をやめるタイミングを積込機に知らせるため、過積載のリスクを減らすことができます。
  •     
  • Product Link™システムで各車両をワイヤレス接続し、
    車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、非稼働
    時間、診断コードを監視できます。
  •     
  • VisionLink®
    は装置に無線接続できるため、
    事業経営に必要な重要情報にアクセスすることができます。
  •     
  • CAT 770はMineStar™対応で、CAT Product Link
    EliteおよびVIMSを搭載しているため、機械管理、リモート
    監視機能、機械の稼働時間、コンポーネントの寿命を最適化しながら、修理費用と深刻な
    故障のリスクを低減できます。
  •     
  • トンキロメートル毎時/トンマイル毎時(TKPH/TMPH、Tons Kilometers Per Hour/Tons Miles Per Hour)タイヤ管理システムがTPMSと連動し、タイヤ寿命を改善します。 






メンテナンスコストやその他のコストを削減

メンテナンスコストやその他のコストを削減

メンテナンスコストやその他のコストを削減

• 集中サービスポイント。
• エンジン取付けの2個のディーゼル
酸化触媒キャニスタによって粒子状物質を制御します。(Tier 4)
• CAT Noxリダクションシステムテクノロジは、インテークエアの一部を排気ガスと交換して、燃焼温度と窒素酸化物の発生を制御します。(Tier 4)
• 他のCAT装置との部品の共通化
• VIMS通知によって故障が発生する前に問題を解決できます。
• トルクコンバータストール(自動ストール)によって、動作温度が急速に上昇し、最高の性能と寿命が実現します。
• LEDライトは、寿命の延長、照度の向上、消費電力の低減、振動や水による損傷に対する耐性の向上を可能にします。 




製品仕様 770 (07)

公称ペイロードクラス(100 %) 42.1 ton(US) 38.2 t
最高速度 - 積載時 45.8 mile/h 73.7 km/h
目標ペイロード(100 %) 42.1 ton(US) 38.2 t
最大作動ペイロード(110 %) 46.3 ton(US) 42 t
最大許容ペイロード(120 %)* 50.5 ton(US) 45.8 t
ボディ容量 - SAE 2:1 32.9 yd³ 25.2 m³
注記(1) *車両の最大総質量制限については、「Caterpillar鉱業用トラックの10-10-20積載量に関する方針」を参照してください。 *車両の最大総質量制限については、「Caterpillar鉱業用トラックの10-10-20積載量に関する方針」を参照してください。
注記(2) 目標ペイロードおよび容量は、ライナーなしのデュアルスロープボディに基づいています。アタッチメントの選択は、ペイロードと機械の最大総動作重量に影響します。 目標ペイロードおよび容量は、ライナーなしのデュアルスロープボディに基づいています。アタッチメントの選択は、ペイロードと機械の最大総動作重量に影響します。
エンジンモデル Cat® C15 Cat® C15
定格エンジン回転数 1700 r/min 1700 r/min
定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 515 hp 384 kW
定格出力(ネット) - SAE J1349:2011 477 hp 356 kW
ISO 9249定格出力(ネット) 477 hp 356 kW
定格出力(ネット) - 80/1269/EEC 489 hp 365 kW
定格出力(ネット) - ISO 14396 508 hp 379 kW
正味トルク - SAE J1349 1834 ft·lbf 2486 N·m
シリンダ数 6 6
内径 5.4 in 137 mm
行程 6.7 in 171 mm
総行程容積(排気量) 927.6 in³ 15.2 l
注記(1) これらの定格出力は、指定された規格の指定された条件下で、回転数が1,700 rpmのときの値です。 これらの定格出力は、指定された規格の指定された条件下で、回転数が1,700 rpmのときの値です。
注記(2) 定格は、気温25 °C(77 °F)、気圧計が100 kPa(29.61 Hg)を示す、SAE J1995の標準的な空気状態におけるものです。出力は、16 °C(60 °F)におけるAPI比重が35、LHVが42,780 kJ/kg(18,390 BTU/lb)の燃料で、エンジンを30 °C(86 °F)で使用した場合のものです。 定格は、気温25 °C(77 °F)、気圧計が100 kPa(29.61 Hg)を示す、SAE J1995の標準的な空気状態におけるものです。出力は、16 °C(60 °F)におけるAPI比重が35、LHVが42,780 kJ/kg(18,390 BTU/lb)の燃料で、エンジンを30 °C(86 °F)で使用した場合のものです。
注記(3) 3,000 m(9,843 ft)の標高までは、エンジンの出力レベルを下げる必要はありません。 3,000 m(9,843 ft)の標高までは、エンジンの出力レベルを下げる必要はありません。
注記(4) 日本の小容量免除に適合しています。 日本の小容量免除に適合しています。
排出ガス 米国EPA Tier 4およびEU Stage Vの各排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4およびEU Stage Vの各排出ガス基準に適合。
目標機械総運転質量 157000 lb 71214 kg
目標車両総質量 157000 lb 71214 kg
シャーシ質量 55948 lb 25378 kg
ボディ質量 17306 lb 7850 kg
注記(1) 100 %の燃料残量、ホイスト、ボディマウンティンググループ、リムおよびタイヤを含むシャーシ質量。 100 %の燃料残量、ホイスト、ボディマウンティンググループ、リムおよびタイヤを含むシャーシ質量。
注記(2) ボディ質量は標準デュアルスロープボディ(ライナなし)で、構成に応じて異なります。 ボディ質量は標準デュアルスロープボディ(ライナなし)で、構成に応じて異なります。
前進 - 1速 7.4 mile/h 11.9 km/h
前進 - 2速 10.1 mile/h 16.3 km/h
前進 - 3速 13.8 mile/h 22.2 km/h
前進 - 4速 18.5 mile/h 29.8 km/h
前進 - 5速 25.1 mile/h 40.4 km/h
前進 - 6速 33.8 mile/h 54.4 km/h
前進 - 7速 45.8 mile/h 73.7 km/h
後進 8.8 mile/h 14.2 km/h
注記 最高走行速度は、18.00R33(E4)標準タイヤを使用した場合の値です。 最高走行速度は、18.00R33(E4)標準タイヤを使用した場合の値です。
ディファレンシャルレシオ 1.92:1 1.92:1
プラネタリレシオ 4.80:1 4.80:1
合計減速比率 9.26:1 9.26:1
ブレーキ表面 - フロント 216 in² 1395 cm²
ブレーキ表面 - リア 6235 in² 40225 cm²
ブレーキ基準 ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
注記 目標機械総運転質量は71 214 kg(157,000 lb)です。 目標機械総運転質量は71 214 kg(157,000 lb)です。
ポンプ流量 - 高速アイドル時 118 gpm 448 l/min
リリーフバルブ設定 - 上げ 2750 psi 18950 kPa
リリーフバルブ設定 - 下げ 500 psi 3450 kPa
ボディ上昇時間 - 高速アイドル時 7.5 秒 7.5 秒
ボディ下降時間 - フロート 10 秒 10 秒
ボディ出力低下 - 高速アイドル時 10 秒 10 秒
平積み 23.01 yd³ 17.6 m³
山積み(SAE 2:1)* 32.9 yd³ 25.2 m³
注記(2) *ISO 6483:1980。 *ISO 6483:1980。
注記(1) 推奨ボディについては、お近くのCatディーラにご相談ください。 推奨ボディについては、お近くのCatディーラにご相談ください。
平積み 23.01 yd³ 17.6 m³
山積み(SAE 2:1)* 32.9 yd³ 25.2 m³
注記(1) 推奨ボディについては、お近くのCatディーラにご相談ください。 推奨ボディについては、お近くのCatディーラにご相談ください。
注記(2) *ISO 6483:1980。 *ISO 6483:1980。
フロントアクスル - 無積載時 49 % 49 %
フロントアクスル - 積載時 34 % 34 %
リアアクスル - 無積載時 51 % 51 %
リアアクスル - 積載時 66 % 66 %
無積載時シリンダストローク(フロント) 9.2 in 234 mm
無積載時シリンダストローク(リア) 5.9 in 149 mm
リアアクスル - オシレーション 8.9 ° 8.9 °
燃料タンク 140 gal(US) 530 l
冷却系統 33 gal(US) 125 l
クランクケース 17 gal(US) 64 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ 47 gal(US) 180 l
ステアリングタンク 14.5 gal(US) 55 l
ステアリングシステム - タンクを含む 23 gal(US) 87 l
ブレーキホイスト作動油タンク 38 gal(US) 145 l
ブレーキホイストシステム 60 gal(US) 227 l
トルクコンバータ - トランスミッションシステム 17 gal(US) 64 l
尿素水タンク 6 gal(US) 21 l
ステアリング基準 ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007
ステア角 40.5 ° 40.5 °
旋回径 - フロント 57.7 ft 17.6 m
旋回半径 - クリアランス直径 66.6 ft 20.3 m
注記 目標機械総運転質量は71 214 kg(157,000 lb)です。 目標機械総運転質量は71 214 kg(157,000 lb)です。
標準タイヤ 18.00R33(E4) 18.00R33(E4)
注記(1) 770Gトラックの作業能力は非常に高いため、作業条件によっては標準またはオプションタイヤのTKPH(TMPH)の能力限界を超えてしまうことがあります。その場合は、作業量を制限してください。 770Gトラックの作業能力は非常に高いため、作業条件によっては標準またはオプションタイヤのTKPH(TMPH)の能力限界を超えてしまうことがあります。その場合は、作業量を制限してください。
注記(2) Caterpillar社では、すべての作業条件を検討し、タイヤメーカーとご相談の上、適切なタイヤを選択することをお勧めします。 Caterpillar社では、すべての作業条件を検討し、タイヤメーカーとご相談の上、適切なタイヤを選択することをお勧めします。
ROPS(標準) Caterpillar製キャブ用の転倒時運転者保護構造(ROPS、Rollover Protective Structure)は、ISO 3471:2008 ROPS規格に適合しています。 Caterpillar製キャブ用の転倒時運転者保護構造(ROPS、Rollover Protective Structure)は、ISO 3471:2008 ROPS規格に適合しています。
FOPS規格 落下物保護構造(FOPS、Falling Objects Protective Structure)は、ISO 3449:2005 Level II FOPSの規格に適合しています。 落下物保護構造(FOPS、Falling Objects Protective Structure)は、ISO 3449:2005 Level II FOPSの規格に適合しています。
騒音基準(1) 開放型の運転室やキャブまたは騒音の激しい環境で長時間作業を行う際には、聴力保護具が必要になることがあります。 開放型の運転室やキャブまたは騒音の激しい環境で長時間作業を行う際には、聴力保護具が必要になることがあります。
騒音基準(2) 標準機械の周囲音圧出力レベルは116 dB(A)です。これは、ISO 6395:2008で規定されている試験手順に従い測定した値です。 標準機械の周囲音圧出力レベルは116 dB(A)です。これは、ISO 6395:2008で規定されている試験手順に従い測定した値です。
騒音基準(3) ISO 6396:2008を使用する場合、オペレータ等価音圧レベルは79 dB(A)およびEU音響抑制を適用した74 dB(A)です。 ISO 6396:2008を使用する場合、オペレータ等価音圧レベルは79 dB(A)およびEU音響抑制を適用した74 dB(A)です。
高さ - ROPS頂部まで 12.7 ft 3857 mm
ボディ全長 26.8 ft 8199 mm
内側ボディ長さ 18.5 ft 5635 mm
全長 28.9 ft 8796 mm
ホイールベース 13 ft 3960 mm
リアアクスル - テール 8.5 ft 2586 mm
最低地上高 1.6 ft 518 mm
ダンプクリアランス 1.7 ft 506 mm
ダンプ高さ - 空荷時 10.3 ft 3147 mm
内側ボディ深さ - 最大 4.6 ft 1404 mm
全高 - ボディを上げた状態 27.1 ft 8255 mm
運転幅 15.7 ft 4780 mm
フロントタイヤ幅の中心線 10.2 ft 3110 mm
エンジンガードクリアランス 1.8 ft 335 mm
外側ボディ幅 12.9 ft 3931 mm
ボディ内幅 11.9 ft 3627 mm
フロントキャノピ高さ 13.5 ft 4114 mm
リアアクスル - クリアランス 1.8 ft 548 mm
リアデュアルタイヤ幅のセンターライン 8.3 ft 2536 mm
タイヤ全幅 12.1 ft 3693 mm

770 (07) 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

電気装備

  • 後進警報アラーム
  • オルタネータ(115 A)
  • ジャンプスタート用補助ソケット
  • メンテナンスフリーバッテリ(12 V 2個、190アンペア時)
  • 電気系統(24 V)
  • 照明システム:
    - 後退灯(ハロゲン)
    - 方向指示器/ハザード警告(フロントおよびリアLED)
    - ヘッドライト(ハロゲン、ディマー付き)
    - オペレータ乗降用車内灯(成長市場のみ)

PRODUCT LINK™通信

  • Product Link準備仕様

ガード

  • ドライブライン
  • エンジンクランクケース

運転席

  • エアコンディショニング
  • 灰皿およびシガレットライタ
  • コートフック
  • カップホルダ(4)
  • 診断コネクタポート(24 V)
  • 娯楽ラジオ対応:
    – 5 Aコンバータ
    – スピーカ
    – アンテナ
    – ワイヤリングハーネス
  • ゲージおよびインジケータ:
    -エアクリーナサービスインジケータ
    - 電子式、ブレーキオイル温度ゲージ
    - クーラント温度ゲージ
    - アワーメータ
    -タコメータ
    - エンジン過回転インジケータ
    - 燃料レベル
    - スピードメータ(走行距離計付き)
    -トランスミッションギヤインジケータ
  • ヒータ/デフロスタ(11,070 kCal/43,930 BTU)
  • ホイストレバー
  • ホーン(電気式)
  • ライト - ドーム
  • ライト - 車内
  • メッセンジャ、ディスプレイユニット
  • ミラー
  • 電源ソケット(12 V)
  • ROPSキャブ(絶縁/騒音抑制型)
  • シート、CAT Comfortシリーズ III:
    - フルエアサスペンション
    - 4点支持ハーネス
  • ステアリングホイール、パッド保護、チルト機能、テレスコープ機能
  • 収納スペース
  • サンバイザ(着色ガラス)
  • スロットルロック
  • 間欠ウインドシールドワイパとウォッシャ

パワートレーン

  • エアツーエアアフタクーラ(Air-To-Air Aftercooler、ATAAC)
  • エアクリーナ(プレクリーナ付き(1))
  • 自動コールドモードアイドルコントロール
  • 電動始動
  • ターボチャージャ
  • 油圧作動式ブレーキシステム:
    - リターダ自動制御(ARC)(オイル冷却式マルチディスクリアブレーキを使用)
    - ブレーキ解除モータ(けん引用)
    - キャリパディスク(フロント)
    - エクステンデッドライフブレーキ
    - オイル冷却式マルチディスク(リア)
    - パーキング
    - セカンダリ
    - サービス
  • トランスミッション:
    - 7速自動パワーシフト
    - ボディ上げシフトインヒビタ
    - コントロールスロットルシフティング
    - 方向シフト管理
    - ダウンシフトインヒビタ
    - ニュートラル始動スイッチ
    - ニュートラル時惰性走行インヒビタ
    - リバースシフトインヒビタ
    - ダンプ中のリバースニュートラライザ
    - プログラム可能なトップギヤ選択

サスペンションシステム

  • サスペンション、フロントおよびリア

他の標準装備品

  • ボディ安全ピン(ボディを「上げ」位置に固定)
  • ボディ下降インジケータ
  • CD ROMパーツブック
  • 油圧式デマンドファン
  • 燃料タンク(530 L/140 gal)
  • ガード、エンジンコンパートメント
  • ガード、マッド
  • バッテリディスコネクト(地上操作用)
  • 地上からエンジンシャットダウンが可能
  • 地上からアクセス可能なグリースフィッティング
  • リザーバ(セパレート型):
    – ブレーキ/コンバータ/ホイスト
    – ステアリング
    – トランスミッション/トルクコンバータ
  • リム(15 x 33)
  • ロックイジェクタ
  • 整備用プラットフォーム(左側/右側)
  • 補助ステアリング装置(自動)
  • 固定用の穴
  • けん引用フック(フロント)/けん引用ピン(リア)
  • 盗難防止ロック

不凍液

  • エクステンデッドライフクーラント(-35 °C/-30 °Fまで対応)

770 (07) オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

オプション装備品

  • Catエンジンブレーキ
  • エクステンデッドライフブレーキディスク
  • ボディヒート/転換ボックス
  • バッテリ4個
  • HIDライト
  • Product Link
  • 後進警報ブザー
  • ヒーテッドミラー
  • 燃料ヒータ
  • エーテル補助
  • クーラントヒータ
  • 自動給脂
  • リアビジョンカメラ(WAVS)
  • スペアリム
  • 車輪止め
  • ボディサイドボード
  • トラクションコントロールシステム(TCS)

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

トラック生産管理システム付きCAT® PAYLOADは、車両の生産性を向上させてオペレーティングコストの削減に役立つ積載質量計量システムです。ペイロードライトとディスプレイにより、適切な負荷に達したことを伝えます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る

770 (07) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

770ダンプトラック

770ダンプトラック

770ダンプトラック

770ダンプトラック
770ダンプトラック
770ダンプトラック

次について現在提供中のキャンペーンを確認  770 (07)

その他のキャンペーンを見る