概要
同等サイズクラスの基準を確立
CAT® 789D鉱業用トラックは、長年にわたり、多彩な用途で優れた性能を発揮することを実証してきました。同サイズクラスとしてはトン当たりコストが最小であり、オペレーティングコストを総合的に削減できることに加え、エンジンやパワートレインから、コンポーネント、ブレーキ、フレームに至るまで、高い信頼性、コスト削減、長い耐用年数を実現しています。登坂路でも高速走行でき、競合他社の機械よりも積載質量が大きいため、高い生産性を発揮します。汎用性の高い789Dでは、極端な温度、高地条件、騒音低減が必要なエリアなど用途に固有のニーズを満たす、規制基準に適合するエンジンオプションを利用できます。
また、最も重要な資産である作業員を保護するために、斜め階段、広い通路、オプションの電動アクセス装置などにより、安全が強化されています。