CAT 772(07B)ダンプトラックは、性能の定義を塗り替えます。

772 (07) ダンプトラック

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

公称ペイロードクラス(100 %)
51.6 ton(US)
46.8 t
エンジンモデル
CAT® C18
CAT® C18
最大ペイロードクラス(110 %)
56.7 ton(US)
51.4 ton(US)

機能一覧

16 件中 1-6 件を表示

生産性の向上

生産性の向上

        
  • 走行速度を上げてマテリアルをより短時間で運搬できます。
  •     
  • トルクの増大によって地面に伝わる出力が増加します。
  •     
  • 生産性を向上しながら、より応答性に優れたトラクション
    コントロールシステム(TCS、Traction Control System)を使用できます。
  •     
  • スリップ時にTCSを迅速に作動させることによって、最大限のトラクションを発揮し、タイヤの摩耗を低減します。
  •     
  • 強固で予測可能な性能によって、最小のトン当たりコストを達成できるよう支援します。
燃料効率の向上

燃料効率の向上

        
  • 最大10 %の燃料消費を削減します。
  •     
  • 先進トランスミッション電子制御システム(APECS、Advanced Productivity Electronic Control Strategy)が、エンジンとトランスミッションの高いレベルでの通信を可能にします。この通信によって、エンジンの出力とトルクを機械がより効果的に使用できるようになります。
  •     
  • ボタン1つで作動できるアダプティブエコノミーモード機能を使用すると、生産性に影響を与えることなく燃料消費量を自動的に最適化できます。
  •     
  • 自動ニュートラルアイドルによって燃料効率が向上します。
  •     
  • 速度を制限し、より燃料効率の高いエンジン回転数とギヤ選択での773トラックの運搬を可能にします。
  •     
  • 統合されたオートアイドリングストップ機能により、トラックが事前に設定した時間、駐車またはアイドリングした場合にエンジンを自動的に始動することで、燃料を節約できます。
安全性に配慮した設計

安全性に配慮した設計

        
  • アクセス性が向上しており、給油ポイントや日常メンテナンスポイントにグラウンドレベルで安全にアクセスできます。
  •     
  • CAT® Detectシートベルトリマインダシステムは、シートベルトの着用状況を監視し、正しく着用されていない場合にはオペレータに警告を発します。これにより、作業現場における安全性の向上と、負傷リスクの低減に貢献します。
  •     
  • 最新のブレーキ基準であるISO 3450:2011に適合する、
    優れたブレーキ性能を発揮します。
  •     
  • グラウンドレベルでアクセス可能なエンジンシャットオフスイッチを作動させてエンジンの燃料供給をすべて停止して、機械を安全に停止できます。
  •     
  • 頑丈な4点取付けのキャビンは、転倒時運転者保護構造/落下物保護構造
    (ROPS/FOPS)基準に適合しています。
  •     
  • 4点式シートベルトがオペレータの安全性を向上します。
  •     
  • シートベルトを締めていない場合、シートベルトインジケータが
    視覚と音声の両方でオペレータに警告します。
  •     
  • ロックアウト機能によって、サービス技術者が
    機械のメンテナンス作業を安全に実施できます。
  •     
  • プライマリシステムが故障すると、セカンダリステアリングが
    自動的に作動します。
  •     
  • 過負荷速度制限機能がトラックペイロードシステムと連動し、トラックが過負荷状態になると
    機械速度を自動的に下げます。 
快適な作業

快適な作業

        
  • 設計を一新したキャブは、従来とは異なる新基準の視認性、快適性、生産性を実現します。
  •     
  • 運転席の新しい配置によって、オペレータの操作性と快適性が向上します。
  •     
  • 作業エリアとその周辺の拡大ビューが表示されます。
  •     
  • 新設計のキャブは収納スペースが拡大しているため、接続性が向上し、キャブ内を整頓できます。
  •     
  • 自動キャブ温度コントロール。
  •     
  • CATの次世代型デラックスシートによって、オペレータの快適性が向上します。
  •     
  • シフトレバーにホイストコントロール機能を統合。シフトレバーから直接、直感的にホイストを操作することで、快適性と生産性が向上します。
作業をやり遂げるためのテクノロジ

作業をやり遂げるためのテクノロジ

        
  • 集中制御式システムにより、事実に基づいた
    判断を適時に下すことができ、効率の最大化、生産性の向上、コストの
    削減につながります。
  •     
  • 重要情報管理システム(VIMS™、Vital Information Management System)のソフトウェアを搭載したブロンズディスプレイで重要な機械データを継続的に
    監視および収集することによって、機械の状態に関する有用な情報を得ることができます。米国EPA Tier 4 Final/EU Stage Vおよび米国EPA Tier 2相当の両方に適用可能です。
  •     
  • CAT Payload - Payload精度の向上、サイクルセグメンテーションの変更、次世代Product Link無線機への対応。
  •     
  • 外部ペイロードインジケータランプが積載をやめるタイミングを積込機に知らせるため、過積載のリスクを減らすことができます。
  •     
  • Product Link™システムで各車両をワイヤレス接続し、
    車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、非稼働
    時間、診断コードを監視できます。
  •     
  • VisionLink®
    は装置に無線接続できるため、
    事業経営に必要な重要情報にアクセスすることができます。
  •     
  • CAT 773はMineStar™対応で、CAT Product Link
    EliteおよびVIMSを搭載しているため、機械管理、リモート
    監視機能、機械の稼働時間、コンポーネントの寿命を最適化しながら、修理費用と深刻な
    故障のリスクを低減できます。
  •     
  • トンキロメートル毎時/トンマイル毎時(TKPH/TMPH、Tons Kilometers Per Hour/Tons Miles Per Hour)タイヤ
    管理システムがTPMSと連動し、タイヤ寿命を改善します。 
メンテナンスコストやその他のコストを削減

メンテナンスコストやその他のコストを削減

• 集中サービスポイント。
• エンジン取付けの2個のディーゼル
酸化触媒キャニスタによって粒子状物質を制御します。(Tier 4)
• Noxリダクションシステム(NRS、NOx Reduction System)テクノロジによって、インテークエアの一部を排気ガスと交換して、燃焼温度と
窒素酸化物の発生を制御します。(Tier 4)
• 他のCAT装置との部品の共通化
• VIMS通知によって故障が発生する前に問題を解決できます。
• トルクコンバータストール(自動ストール)によって、動作温度が急速に上昇し、最高の性能と寿命が実現します。
• LEDライトは、寿命の延長、照度の向上、消費電力の低減、振動や水による損傷に対する耐性の向上を可能にします。 

製品仕様 772 (07)

公称ペイロードクラス(100 %) 51.6 ton(US) 46.8 t
最大ペイロードクラス(110 %) 56.7 ton(US) 51.4 ton(US)
ペイロード(120 %)を超えないこと 61.9 ton(US) 56.1 ton(US)
最高速度 - 積載時 49.2 mile/h 79.1 km/h
ボディ容量 - SAE 2:1 40.8 yd³ 31.2 m³
目標ペイロード容量 51.6 ton(US) 46.8 ton(US)
注記(1) 車両の最大総質量制限については、「Caterpillar鉱業用トラックの10-10-20積載量に関する方針」をご参照ください。 車両の最大総質量制限については、「Caterpillar鉱業用トラックの10-10-20積載量に関する方針」をご参照ください。
注記(2) デュアルスロープボディ(ライナなし)の容量。 デュアルスロープボディ(ライナなし)の容量。
注記 *ISO 6483:1980 **ベトナム向け仕様では、最高走行速度が59 km/hに制限されます。 *ISO 6483:1980 **ベトナム向け仕様では、最高走行速度が59 km/hに制限されます。
ボディ容量(SAE 2:1)** 40.8 yd³ 31.2 m³
エンジンモデル CAT® C18 CAT® C18
定格エンジン回転数 1700 r/min 1700 r/min
定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 605 hp 451 kW
定格出力(ネット) - SAE J1349:2011 550 hp 410 kW
定格出力(ネット)- ISO 9249 550 hp 410 kW
シリンダ数 6 6
内径 5.7 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1105 in³ 18.1 l
エンジン出力 - ISO 14396 598 hp 446 kW
注記(1) これらの定格出力は、指定された規格の指定された条件下で、回転数が1,700 rpmのときの値です。 これらの定格出力は、指定された規格の指定された条件下で、回転数が1,700 rpmのときの値です。
注記(2) 表示されている定格出力は,エンジンにファン,エアインテイクシステム,排気システム,およびオルタネータが装備された状態で,フライホイール部で得られる出力です。 表示されている定格出力は,エンジンにファン,エアインテイクシステム,排気システム,およびオルタネータが装備された状態で,フライホイール部で得られる出力です。
注記(3) 定格は、気温25 °C(77 °F)、気圧計が100 kPa(29.61 Hg)を示す、SAE J1995の標準的な空気状態におけるものです。出力は、16 °C(60 °F)におけるAPI比重が35、LHVが42,780 kJ/kg(18,390 BTU/lb)の燃料で、エンジンを30 °C(86 °F)で使用した場合のものです。 定格は、気温25 °C(77 °F)、気圧計が100 kPa(29.61 Hg)を示す、SAE J1995の標準的な空気状態におけるものです。出力は、16 °C(60 °F)におけるAPI比重が35、LHVが42,780 kJ/kg(18,390 BTU/lb)の燃料で、エンジンを30 °C(86 °F)で使用した場合のものです。
注記(4) 3,000 m(9,843 ft)までは、エンジンの出力レベルを下げる必要はありません。 3,000 m(9,843 ft)までは、エンジンの出力レベルを下げる必要はありません。
注記(5) 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage Vの各排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage Vの各排出ガス基準に適合。
目標車両総質量 181000 lb 82100 kg
シャーシ質量 59223 lb 26863 kg
ボディ質量 18205 lb 8258 kg
注記(1) 100 %の燃料残量、ホイスト、ボディマウンティンググループ、リムおよびタイヤを含むシャーシ質量。 100 %の燃料残量、ホイスト、ボディマウンティンググループ、リムおよびタイヤを含むシャーシ質量。
注記(2) ボディ質量は標準デュアルスロープボディ(ライナなし)で、構成に応じて異なります。 ボディ質量は標準デュアルスロープボディ(ライナなし)で、構成に応じて異なります。
フロントアクスル - 無積載時 51.4 % 51.4 %
フロントアクスル - 積載時 34.2 % 34.2 %
リアアクスル - 無積載時 48.6 % 48.6 %
リアアクスル - 積載時 65.8 % 65.8 %
前進 - 1速 8 mile/h 12.8 km/h
前進 - 2速 10.9 mile/h 17.5 km/h
前進 - 3速 14.8 mile/h 23.7 km/h
前進 - 4速 19.8 mile/h 31.9 km/h
前進 - 5速 26.9 mile/h 43.3 km/h
前進 - 6速 36.3 mile/h 58.3 km/h
前進 - 7速 49.2 mile/h 79.1 km/h
後進 10.4 mile/h 16.8 km/h
注記 • 最高走行速度は、21.00R33(E4)標準タイヤを使用した場合の値です。 • 最高走行速度は、21.00R33(E4)標準タイヤを使用した場合の値です。
ディファレンシャルレシオ 2.74:1 2.74:1
プラネタリレシオ 4.80:1 4.80:1
合計減速比率 13.14:1 13.14:1
山積み2:1(SAE) 40.8 yd³ 31.2 m³
平積み 31.2 yd³ 23.9 m³
ROPS(標準) Caterpillar製キャブ用のROPS(転倒時運転者保護構造)は、ISO 3471:2008規格に適合しています。 Caterpillar製キャブ用のROPS(転倒時運転者保護構造)は、ISO 3471:2008規格に適合しています。
FOPS規格 FOPS(落下物保護構造)は、ISO 3449:2005レベルII FOPSの規格に適合しています。 FOPS(落下物保護構造)は、ISO 3449:2005レベルII FOPSの規格に適合しています。
ブレーキ表面 - フロント 216 in² 1395 cm²
ブレーキ表面 - リア 7794 in² 50281 cm²
ブレーキ基準 ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
注記 • 目標機械総運転質量は82,100 kg(181,000 lb)です。 • 目標機械総運転質量は82,100 kg(181,000 lb)です。
燃料タンク 140 gal(US) 530 l
冷却系統 33 gal(US) 125 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ 47 gal(US) 180 l
ステアリングタンク 14.5 gal(US) 55 l
ステアリングシステム - タンクを含む 23 gal(US) 87 l
トルクコンバータ - トランスミッションシステム 17 gal(US) 64 l
ブレーキホイストシステム 60 gal(US) 227 l
ブレーキホイスト作動油タンク 38 gal(US) 145 l
クランクケース 17 gal(US) 64 l
尿素水タンク 6 gal(US) 21 l
平積み 31.3 yd³ 23.9 m³
山積み2:1(SAE) 40.9 yd³ 31.3 m³
ポンプ流量 - 高速アイドル時 112 gpm 425 l/min
リリーフバルブ設定 - 上げ 2750 psi 18950 kPa
リリーフバルブ設定 - 下げ 500 psi 3450 kPa
ボディ上昇時間 - 高速アイドル時 8 秒 8 秒
ボディ下降時間 - フロート 10 秒 10 秒
ボディ出力低下 - 高速アイドル時 10 秒 10 秒
騒音基準(1) オペレータ音圧レベル(ISO 6396:2008)73 dB(A) 機械音圧レベル(ISO 6395:2008)114 dB(A) オペレータ音圧レベル(ISO 6396:2008)73 dB(A) 機械音圧レベル(ISO 6395:2008)114 dB(A)
騒音基準(2) • オペレータ音圧レベルは、標準の車両仕様構成用にISO 6396:2008で規定されている試験の手順と条件に従って測定されました。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の80 %にして行われました。 • オペレータ音圧レベルは、標準の車両仕様構成用にISO 6396:2008で規定されている試験の手順と条件に従って測定されました。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の80 %にして行われました。
騒音基準(3) • 車両音響出力レベルは、標準の車両仕様構成用にISO 6395:2008で規定されている試験の手順と条件に従って測定されました。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の80 %にして行われました• キャブ式運転室であっても、キャブが適切にメンテナンスされていない場合、ドアやウィンドウが開いている状態で長時間作業する場合、騒音の激しい環境で作業を行う場合などでは、聴覚保護具が必要になる場合があります。 • 車両音響出力レベルは、標準の車両仕様構成用にISO 6395:2008で規定されている試験の手順と条件に従って測定されました。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の80 %にして行われました• キャブ式運転室であっても、キャブが適切にメンテナンスされていない場合、ドアやウィンドウが開いている状態で長時間作業する場合、騒音の激しい環境で作業を行う場合などでは、聴覚保護具が必要になる場合があります。
リアアクスル - オシレーション 8.9 ° 8.9 °
無積載時シリンダストローク(フロント) 9.2 in 234 mm
無積載時シリンダストローク(リア) 5.8 in 149 mm
高さ - ROPS頂部まで 12.8 ft 3907 mm
ボディ全長 26.8 ft 8164 mm
内側ボディ深さ - 最大 5.7 ft 1747 mm
内側ボディ長さ 19 ft 5781 mm
全長 28.9 ft 8808 mm
ホイールベース 13 ft 3960 mm
リアアクスル - テール 9.5 ft 2598 mm
最低地上高 2 ft 618 mm
ダンプクリアランス 1.8 ft 562 mm
ダンプ高さ - 空荷時 11.7 ft 3570 mm
全高 - ボディを上げた状態 27.1 ft 8257 mm
運転幅 15.7 ft 4780 mm
フロントタイヤ幅の中心線 10.4 ft 3165 mm
エンジンガードクリアランス 2 ft 618 mm
外側ボディ幅 12.9 ft 3931 mm
ボディ内幅 11.9 ft 3642 mm
フロントキャノピ高さ 13.6 ft 4159 mm
リアアクスル - クリアランス 1.9 ft 572 mm
リアデュアルタイヤ幅のセンターライン 8.7 ft 2652 mm
タイヤ全幅 12.9 ft 3927 mm
標準タイヤ 21.00R33(E4) 21.00R33(E4)
注記(1) 772トラックの作業能力は非常に高いため、作業条件によっては標準またはオプションタイヤのトンキロ毎時(TKPH)/トンマイル毎時(TMPH)の能力限界を超えてしまうことがあります。その場合は、作業量を制限してください。 772トラックの作業能力は非常に高いため、作業条件によっては標準またはオプションタイヤのトンキロ毎時(TKPH)/トンマイル毎時(TMPH)の能力限界を超えてしまうことがあります。その場合は、作業量を制限してください。
注記(2) Caterpillarでは、すべての作業条件を検討し、タイヤメーカーとご相談の上、適切なタイヤを選択することをお勧めします。 Caterpillarでは、すべての作業条件を検討し、タイヤメーカーとご相談の上、適切なタイヤを選択することをお勧めします。
ステアリング基準 ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007
ステア角 40.5 ° 40.5 °
旋回径 - フロント 57.7 ft 17.6 m
旋回半径 - クリアランス直径 66.6 ft 20.3 m

772 (07) 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

電気装備

  • 後進警報ブザー
  • オルタネータ(115 A)
  • ジャンプスタート用補助ソケット
  • メンテナンスフリーバッテリ(12 V 2個、190アンペア時)
  • 電気系統(24 V)
  • 照明システム:
    - 後退灯(ハロゲン)
    - 方向指示器/ハザード警告(フロントおよびリアLED)
    - ヘッドライト(ハロゲン、ディマー付き)
    - オペレータ乗降用車内灯(成長市場のみ)
  • 後進警報ブザー
  • メンテナンスフリーバッテリ(12 V 2個、190アンペア時)
  • 照明システム:
    - 後退灯(ハロゲン)
    - 方向指示器/ハザード警告(フロントおよびリアLED)
    - ヘッドライト(ハロゲン、ディマー付き)
    - オペレータ乗降用車内灯(成長市場のみ)

PRODUCT LINK™通信

  • Product Link準備仕様

ガード

  • ドライブライン
  • エンジンクランクケース

運転席

  • エアコン
  • 灰皿およびシガレットライタ
  • コートフック
  • カップホルダ(4)
  • 診断コネクタポート(24 V)
  • 娯楽ラジオ対応:
    – 5 Aコンバータ
    – スピーカ
    – アンテナ
    – ワイヤリングハーネス
  • ゲージおよびインジケータ:
    -エアクリーナサービスインジケータ
    - 電子式、ブレーキオイル温度ゲージ
    - クーラント温度ゲージ
    - アワーメータ
    -タコメータ
    - エンジン過回転インジケータ
    - 燃料レベル
    - スピードメータ(走行距離計付き)
    -トランスミッションギヤインジケータ
  • ヒータ/デフロスタ(11,070 kCal/43,930 BTU)
  • ホイストレバー
  • ホーン(電気式)
  • ライト - ドーム
  • ライト - 車内
  • メッセンジャ、ディスプレイユニット
  • ミラー
  • 電源ソケット(12 V)
  • ROPSキャブ(絶縁/騒音抑制型)
  • シート、CAT Comfortシリーズ III:
    - フルエアサスペンション
    - 4点支持ハーネス
  • ステアリングホイール、パッド保護、チルト機能、テレスコープ機能
  • 収納スペース
  • サンバイザ(着色ガラス)
  • スロットルロック
  • 間欠ウインドシールドワイパとウォッシャ
  • エアコン
  • コートフック
  • カップホルダ(4)
  • 診断コネクタポート(24 V)
  • 娯楽ラジオ対応:
    – 5 Aコンバータ
    – スピーカ
    – アンテナ
    – ワイヤリングハーネス
  • 流体および燃料システムモニタリング(Tier 4のみ)
  • ゲージおよびインジケータ:
    -エアクリーナサービスインジケータ
    - 電子式、ブレーキオイル温度ゲージ
    - クーラント温度ゲージ
    - アワーメータ
    -タコメータ
    - エンジン過回転インジケータ
    - 燃料レベル
    - スピードメータ(走行距離計付き)
    -トランスミッションギヤインジケータ
  • ヒータ/デフロスタ(11,070 kCal/43,930 BTU)
  • 指紋コントロールが統合されたホイストシフトレバー
  • ホーン(電気式)
  • ドーム型車内灯
  • ミラー
  • 電源ソケット(12 V)
  • 間欠ウインドシールドワイパとウォッシャ
  • 転倒時運転者保護構造(ROPS)キャブおよび落下物保護構造(FOPS)キャブ
  • シート、フルエアサスペンション、4点式シートベルト(ショルダハーネス付き)
  • シートベルトリマインダシステム: シートベルト警告およびシートベルト制止
  • トレーナシート、ラップベルト、シートベルトリマインダ付き
  • ステアリングホイール、パッド保護、チルト機能、テレスコープ機能
  • 収納スペース
  • サンバイザ(着色ガラス)
  • スロットルロック

パワートレーン

  • エアツーエアアフタクーラ(Air-To-Air Aftercooler、ATAAC)
  • プレクリーナ付きエアフィルタ(1)
  • 自動コールドモードアイドルコントロール
  • 電動始動
  • ターボチャージャ
  • 油圧作動式ブレーキシステム:
    - リターダ自動制御(ARC)(オイル冷却式マルチディスクリアブレーキを使用)
    - ブレーキ解除モータ(けん引用)
    - キャリパディスク(フロント)
    - エクステンデッドライフブレーキ
    - オイル冷却式マルチディスク(リア)
    - パーキング
    - セカンダリ
    - サービス
  • トランスミッション:
    - クラッチ圧力電子制御を備えた7速自動パワーシフト、先進トランスミッション電子制御システム(APECS、Advanced Productivity Electronic Control Strategy)採用
    - ボディ上げシフトインヒビタ
    - コントロールスロットルシフティング
    - 方向シフト管理
    - ダウンシフトインヒビタ
    - ニュートラル始動スイッチ
    - ニュートラル時惰性走行インヒビタ
    - リバースシフトインヒビタ
    - ダンプ中のリバースニュートラライザ
    - プログラム可能なトップギヤ選択
  • プレクリーナ付きエアフィルタ(1)
  • エアツーエアアフタクーラ(Air-To-Air Aftercooler、ATAAC)
  • 自動コールドモードアイドルコントロール
  • エアツーエアアフタクーラ(Air-To-Air Aftercooler、ATAAC)
  • 自動コールドモードアイドルコントロール
  • 自動ニュートラルアイドル
  • 自動ストール
  • 油圧作動式ブレーキシステム:
    - リターダ自動制御(ARC)(オイル冷却式マルチディスクリアブレーキを使用)
    - ブレーキ解除モータ(けん引用)
    - キャリパディスク(フロント)
    - エクステンデッドライフブレーキ
    - オイル冷却式マルチディスク(リア)
    - パーキング
    - セカンダリ
    - サービス
  • ブレーキ摩耗インジケータ(Tier 4/Stage V)
  • Cat C15ディーゼルエンジン
  • 電動始動
  • オートアイドリングストップ機能
  • 2速発進
  • トランスミッション:
    - クラッチ圧力電子制御を備えた7速自動パワーシフト、先進トランスミッション電子制御システム(APECS、Advanced Productivity Electronic Control Strategy)採用
    - ボディ上げシフトインヒビタ
    - コントロールスロットルシフティング
    - 方向シフト管理
    - ダウンシフトインヒビタ
    - ニュートラル始動スイッチ
    - ニュートラル時惰性走行インヒビタ
    - リバースシフトインヒビタ
    - ダンプ中のリバースニュートラライザ
    - プログラム可能なトップギヤ選択
  • ターボチャージャ

サスペンションシステム

  • サスペンション、フロントおよびリア

他の標準装備品

  • ボディ安全ピン(ボディを「上げ」位置に固定)
  • ボディ下降インジケータ
  • CD ROMパーツブック
  • 油圧式デマンドファン
  • 燃料タンク(530 L/140 gal)
  • ガード、エンジンコンパートメント
  • ガード、マッド
  • バッテリディスコネクト(地上操作用)
  • 地上からエンジンシャットダウンが可能
  • 地上からアクセス可能なグリースフィッティング
  • リザーバ(セパレート型):
    – ブレーキ/コンバータ/ホイスト
    – ステアリング
    – トランスミッション/トルクコンバータ
  • リム(15 x 33)
  • ロックイジェクタ
  • 整備用プラットフォーム(左側/右側)
  • 補助ステアリング装置(自動)
  • 固定用の穴
  • けん引用フック(フロント)/けん引用ピン(リア)
  • 盗難防止ロック
  • アドバイザディスプレイ(ブロンズ)
  • ボディ安全ピン(ボディを「上げ」位置に固定)
  • QRコード - パーツブック
  • 集中潤滑ポイント
  • エクステンデッドライフクーラント(-35 °C/-30 °Fまで対応)
  • 油圧式デマンドファン
  • 燃料タンク(530 L/140 gal)
  • ドライブインガード
  • ガード、エンジンコンパートメント
  • エンジンクランクケースガード
  • ガード、マッド
  • バッテリディスコネクト(地上操作用)
  • 地上からエンジンシャットダウンが可能
  • CAT Detectサラウンドビジョン
  • リザーバ(セパレート型):
    – ブレーキ/コンバータ/ホイスト
    – ステアリング
    – トランスミッション/トルクコンバータ
  • リム(15 x 33)
  • ロックイジェクタ
  • 整備用プラットフォーム(左側/右側)
  • 補助ステアリング装置(自動)
  • サスペンション、フロントおよびリア
  • 固定用の穴
  • けん引用フック(フロント)/けん引用ピン(リア)
  • 盗難防止ロック
  • キャブエアフィルタ

不凍液

  • エクステンデッドライフクーラント(-35 °C/-30 °Fまで対応)

テクノロジ製品

  • Product Link
  • エコノミーモード(標準およびアダプティブ)
  • 高度な機械状態監視機能

772 (07) オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

オプション装備品

  • Catエンジンブレーキ
  • エクステンデッドライフブレーキディスク
  • ボディヒート/転換ボックス
  • バッテリ4個
  • HIDライト
  • Product Link
  • 後進警報ブザー
  • 車輪止め
  • トラクションコントロールシステム(TCS)
  • ヒーテッドミラー
  • スペアリム
  • ボディサイドボード
  • 燃料ヒータ
  • エーテル補助
  • トラクションコントロールシステム(TCS)
  • クーラントヒータ
  • 自動給脂
  • リアビジョンカメラ(WAVS)

パワートレーン

  • ブレーキ摩耗インジケータ(Tier 3およびTier 2)
  • Catエンジンブレーキ

流体および燃料システムモニタリング(Tier 3およびTier 2)

運転席

  • ハロゲンライト
  • ミラー(ヒータ付き)

視界パッケージ(WAVS)

テクノロジ製品

  • トラクションコントロールシステム(TCS)

他の標準装備品

  • ボディ: フラットフロア、採石、デュアルスロープ
  • ボディヒート/転換ボックス
  • ボディサイドボード/ライナ
  • クーラントヒータ
  • エーテル補助
  • 燃料ヒータ
  • 標準潤滑/自動潤滑
  • スペアリム
  • 車輪止め
  • キャブプレクリーナ
  • CAT Advanced PAYLOAD
  • タイヤ圧力管理システム(Tire Pressure Management System、TPMS)
  • 高速燃料充填用アダプタ
  • オーバーヘッドガード

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

トラック生産管理システム付きCAT® PAYLOADは、車両の生産性を向上させてオペレーティングコストの削減に役立つ積載質量計量システムです。ペイロードライトとディスプレイにより、適切な負荷に達したことを伝えます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

772 (07) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

772ダンプトラック

772

772

772

772ダンプトラック
772
772
772

360 View
360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  772 (07)

その他のキャンペーンを見る