789

鉱業用トラック 789

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

公称定格積載質量
213 ton(US)
193 t
定格車両総質量
715,000 lb
324,318 kg
定格出力(グロス) - SAE J1995:2014
2,100 hp
1566 kW

機能一覧

10 件中 1-6 件を表示

Cat

向上を実現

  • 789は、効率的な3516E 16気筒エンジンと機械式ドライブトレーンの働きにより、他社製トラックよりも登坂路を高速で走行できます。
  • 幅広いタイヤオプションを備え、特に平地長距離運搬の高速走行用途において、採掘現場で高速走行の利点を活用できます。
  • アドバンストパワーエレクトロニックコントロールストラテジ(APECS、Advanced Power Electronic Control Strategy)により、継続的なトルクと牽引力が向上することで、サイクルタイムの短縮と優れた加速を実現しています。
  • 789には 無積載時の機械質量の点でメリットがあり、1回の積載でより大量に運搬できるため、トン当たりコストが他社製トラックよりも優れています。
  • 耐ロールバック機能付きの坂道発進アシスト機能、強化されたトラクションコントロール、動的安定性制御(DSC、Dynamic Stability Control)、アンチロックブレーキシステム(ABS、Anti-lock Brake System)、機械速度制限、クルーズコントロールなど、多数のアップグレードが施されています。これにより、サイクルタイムの向上とオペレータ疲労の軽減を実現しながら、トラックの応答性と制御性が強化されています。
Cat

安全

  • スリップ防止表面処理が施された幅広で手すり付きの乗降用階段に加えて、オプションで電動乗降用梯子もあり、機械への乗降を容易に行えます。
  • 耐フェーディング特性を備えた、制動力と減速力を即座に発揮する特許取得済みのブレーキシステムにより、優れた制御性を実現しています。
  • ワイドアングルミラーとオプションの360˚ビジョンシステムにより俯瞰的なビューを提供し、視認性が向上しています。
  • CAT MineStar™障害物検出システムは、レーダおよびカメラシステムを組み合わせて、機械のすぐ近くの範囲内での小型乗用車および変化しない危険性についてオペレータに警告します。
  • オプションのドライバ安全システムは、疲労や注意散漫が検出された場合にオペレータに警告します。
Cat

オペレータの快適性

  • キャブの運転席スペースが、Dシリーズモデルと比べて34 %拡大しています。横幅が17 %広くなり、足元スペースが11 %、肩部分のスペースが19 %広がっています。
  • コントロール装置、レバー、スイッチが使いやすい位置に配置されています。
  • 周囲音圧レベル(SPL、Sound Pressure Level)の40 %低減、自動温度制御、およびキャブフィルタにより、より安全で快適な環境を実現しています。
  • 自由に調節できるセンタコンソール、簡単に調節できる運転席、広い足元スペースを備えたウォークスルーキャブであり、あらゆる体格のオペレータにとって最適なキャブとなっています。
  • 次世代型運転席は4点式シートベルトに対応し、大腿部のチルトとエクステンション、空気調整式のサイドおよびランバボルスタ、ヒータ/クーラ付きクッションなどを備えています。
Cat

優れた燃料効率と生産性

  • ディスプレイの解像度が向上し、さらに情報が見やすくなっています。2つの10 inスクリーンに機械データ、コントロール、ガイダンス情報がまとまっています。
  • オプションの自動ホイスト機能では、本体を自動的に持ち上げてエンジン回転数を制御します。これにより、操作が簡素化され、サイクルタイムを最小限に抑えることができます。
  • 速度コーチング機能では、生産性を最大化させるトラックの操作方法について、オペレータがリアルタイムのフィードバックを受けることができます。
  • 積載質量モニタリングシステムは、高い測定精度を備えながら迅速なフィードバックをオペレータに提供します。
Cat

整備性

  • 新しいモジュール式HVAC(Heating, Ventilation and Air Condition、冷暖房換気)システムは、信頼性を向上させ、コンポーネントを集約しているため、システム全体を簡単に取り外して交換できます。
  • ラジエータがモジュール式であるため、エンジンの取外しと取付けの時間が短縮され、トラックから離れた場所での再生を実施できます。
  • 新しいリモートフラッシュおよびリモートトラブルシューティング機能を使用することで、最新のソフトウェアのアップデートにすぐにアクセスでき、リモートで機械をトラブルシューティングできます。
  • 定期メンテナンス手順の実施にかかる時間を短縮する、さまざまな機能が搭載されています。たとえば、地上からタンク、フィルタ、ドレーンに手が届き、エンジンシャットダウンもできます。また、日常点検整備ポイントや重要なコンポーネントへのアクセスも容易で、メンテナンスプラットフォームによりエンジンにアクセスできます。オプションで高速充填サービスセンタも提供されています。
  • 100%エアレス電気式始動オプションを利用すると、機械のエアシステムのメンテナンスが不要になり、アップタイムが増加します。
Cat

高耐久で長寿命

  • 789のフレームには箱型断面構造の設計が採用されており、強い応力を受ける部分には2つの鍛鋼と21の鋳造鋼が含まれ、深く貫通した隙間のない溶接が施されています。質量を増やすことなく、ねじれ負荷による損傷に耐えることができます。軟鋼フレームにより、柔軟性、耐久性、および衝撃負荷に対する耐性を実現しています。
  • 振動および騒音を緩和するために弾性体を使用してメインフレームに取り付けられた一体型ROPSは、トラックフレームの延長として設計されています。
  • 標準装備のリアアクスル連続フィルタ機能により、コンポーネントの寿命が延びます。よりクリーンなオイルで潤滑を促進し、長寿命化を実現
  • フレーム、パワートレイン、エンジン、コンポーネントが再生を念頭に製造されています。そのため、新品よりはるかに低い価格で新品同様の性能を何度も再生して利用できます。

製品仕様 789

公称定格積載質量 213 ton(US) 193 t
定格車両総質量 715,000 lb 324,318 kg
ボディ質量 60,406 lb 27,400 kg
注記(1) 最大タイヤ負荷については、タイヤメーカーにお問い合わせください。 最大タイヤ負荷については、タイヤメーカーにお問い合わせください。
注記(2) 標準および必須アタッチメント、ホイスト、ボディマウンチンググループ、リム、タイヤを装備した、燃料満タンおよび油水類充填時のシャーシ質量。 標準および必須アタッチメント、ホイスト、ボディマウンチンググループ、リム、タイヤを装備した、燃料満タンおよび油水類充填時のシャーシ質量。
定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 2,100 hp 1566 kW
エンジンモデル Cat® 3516E Cat® 3516E
定格出力(ネット) - SAE J1349:2011 1,975 hp 1473 kW
定格回転数 1,650 r/min 1,650 r/min
排出ガス定格 燃料最適化 燃料最適化
内径 6.7 in 170 mm
行程 8.5 in 215 mm
総行程容積(排気量) 4,766 in³ 7.8 l
注記(1) 表示されている定格出力は、エンジンにエアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。 表示されている定格出力は、エンジンにエアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。
注記(2) オプションで1,417 kW / 1,900 HPのエンジン定格。 オプションで1,417 kW / 1,900 HPのエンジン定格。
注記(3) 該当する市場向けに米国EPA Tier 4 Final/EU Stage Vエンジンオプションを用意。 該当する市場向けに米国EPA Tier 4 Final/EU Stage Vエンジンオプションを用意。
フロントアクスル - 無積載時 50% 50%
リアアクスル - 積載時 67% 67%
リアアクスル - 無積載時 50% 50%
フロントアクスル - 積載時 33% 33%
プラネタリレシオ 10.83:1 10.83:1
合計減速比率 25.46:1 25.46:1
形式 全浮動式アクスル付き2段減速プラネタリ 全浮動式アクスル付き2段減速プラネタリ
ディファレンシャルレシオ 2.35:1 2.35:1
前進 - 1速 7.8 mile/h 12.6 km/h
前進 - 2速 10.6 mile/h 17.1 km/h
前進 - 3速 14.4 mile/h 23.1 km/h
前進 - 4速 19.4 mile/h 31.2 km/h
前進 - 5速 26.3 mile/h 42.3 km/h
前進 - 6速 35.5 mile/h 57.2 km/h
後進 7.3 mile/h 11.8 km/h
最高速度 - 積載時 35.5 mile/h 57.2 km/h
標準タイヤ 37 R57 37 R57
オプションタイヤ 40 R57 40 R57
オプションタイヤ 42/90 R57 42/90 R57
リム 29 x 57 inリム 29 x 57 inリム
注記(1) クイック交換リムはオプションです。 クイック交換リムはオプションです。
注記(2) Caterpillarでは、すべての作業条件を検討し、タイヤメーカーとご相談の上、適切なタイヤとTKPH(TMPH)の性能を選択することをお勧めします。 Caterpillarでは、すべての作業条件を検討し、タイヤメーカーとご相談の上、適切なタイヤとTKPH(TMPH)の性能を選択することをお勧めします。
サービスブレーキ 4輪、湿式ディスク、オイル冷却式、油圧作動式 4輪、湿式ディスク、オイル冷却式、油圧作動式
フロント湿式ディスクブレーキの表面積 12,662 in² 81 693 cm²
リア - 湿式ディスクブレーキの表面積 20,861 in² 134 590 cm²
標準 (サービスおよびセカンダリ)ISO 3450:2011 (サービスおよびセカンダリ)ISO 3450:2011
パーキングブレーキ 4輪、マルチディスク、スプリング作動、油圧解放式 4輪、マルチディスク、スプリング作動、油圧解放式
平積み 77 m3(101 yd3) 77 m3(101 yd3)
山積み(SAE 2:1)* 187 187
注記(1) 推奨のボディについては、お近くのCatディーラにご相談ください。 推奨のボディについては、お近くのCatディーラにご相談ください。
形式 スナッビングバルブ付きツイン2段式油圧シリンダ。 スナッビングバルブ付きツイン2段式油圧シリンダ。
ポンプ流量 - 高速アイドル時 106.5 gpm 403 l/min
リリーフバルブ設定 - 上げ 2,749 psi 18950 kPa
ボディ上昇時間 - 高速アイドル時 14 秒 14 秒
ボディ下降時間 - フロート 16 秒 16 秒
形式 内蔵型窒素/オイルシリンダ、ピンツーピン取付け、上下ダブルシャークレビスアタッチメント 内蔵型窒素/オイルシリンダ、ピンツーピン取付け、上下ダブルシャークレビスアタッチメント
有効シリンダストローク - フロント 4.12 in 104.65 mm
有効シリンダストローク - リア 3.67 in 93.22 mm
リアアクスル - オシレーション +/-5度 +/-5度
燃料タンク - 標準 550 gal(US) 2500 l
燃料タンク 1000 gal(US) 4546 l
燃料タンク(Tier 4) 55 gal(US) 2500 l
尿素水タンク 62 gal(US) 233 l
冷却系統 180 gal(US) 679 l
クランクケース 77 gal(US) 291 l
フロントホイール - 各個 5.8 gal(US) 22 l
ディファレンシャル 161 gal(US) 610 l
ステアリングシステム 42 gal(US) 160 l
ステアリングシステム - タンクを含む 46 gal(US) 175 l
ブレーキホイストシステム 169 gal(US) 640 l
ブレーキホイストシステム - タンクを含む 347 gal(US) 1315 l
トルクコンバータ - トランスミッションシステム - サンプを含む 55 gal(US) 209 l
エアコンディショニング (HFC - 134A冷媒使用)24,500 Btu/h (HFC - 134A冷媒使用)24,500 Btu/h
ヒータ/デフロスタ 33,300 Btu/h 33,300 Btu/h
FOPS規格 FOPS(Falling Objects Protective Structure、落下物保護構造)は、運転席でISO 3449:2005 Level II、トレーナシートでISO 13459:2012 Level IIを満たしています。 FOPS(Falling Objects Protective Structure、落下物保護構造)は、運転席でISO 3449:2005 Level II、トレーナシートでISO 13459:2012 Level IIを満たしています。
ROPS(標準)(2) ROPS(Rollover Protective Structure、転倒時運転者保護構造)は、運転席でISO 3471:2008、トレーナシートでISO 13459:2012を満たしています。 ROPS(Rollover Protective Structure、転倒時運転者保護構造)は、運転席でISO 3471:2008、トレーナシートでISO 13459:2012を満たしています。
ROPS(標準)(1) オペレータ音圧レベルはダイレクトドライブ使用時に77 dB(A)、オプションクラッチ使用時に75 dB(A)。ISO 6396:2008に従って試験を実施。 オペレータ音圧レベルはダイレクトドライブ使用時に77 dB(A)、オプションクラッチ使用時に75 dB(A)。ISO 6396:2008に従って試験を実施。
ステア角 36.07 ° 36.07 °
ステアリング基準 ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
高さ - ROPS頂部まで 5550 mm 18.25 ft
ボディ全長 12945 mm 42.5 ft
内側ボディ長さ 8730 mm 28.67 ft
全長 12970 mm 42.58 ft
ホイールベース 57000 mm 18.67 ft
リアアクスル - テール 3856 mm 12.67 ft
最低地上高 1304 mm 4.25 ft
ダンプクリアランス 1585 mm 5.17 ft
ダンプ高さ - 空荷時 6147 mm 20.17 ft
リアサイドウォール高さ 1010 mm 3.33 ft
内側ボディ深さ - 最大 3075 mm 10.08 ft
全高 - ボディを上げた状態 11534 mm 37.83 ft
運転幅 7822 mm 25.67 ft
フロントタイヤ幅の中心線 5410 mm 17.75 ft
エンジンガードクリアランス 1290 mm 4.25 ft
キャノピ全幅 7769 mm 25.5 ft
外側ボディ幅 7123 mm 23.33 ft
ボディ内幅 6920 mm 22.67 ft
フロントキャノピ高さ 6739 mm 22.08 ft
リアアクスル - クリアランス 1263 mm 4.17 ft
リアデュアルタイヤ幅のセンターライン 4695 mm 15.42 ft
タイヤ全幅 7120 mm 23.33 ft
騒音基準(1) オペレータ音圧レベルはダイレクトドライブ使用時に77 dB(A)、オプションクラッチ使用時に75 dB(A)。ISO 6396:2008に従って試験を実施。 オペレータ音圧レベルはダイレクトドライブ使用時に77 dB(A)、オプションクラッチ使用時に75 dB(A)。ISO 6396:2008に従って試験を実施。

789 標準装備

電気装備

  • 24 V電気系統、ローメンテナンスバッテリ(2個、93アンペア時)
  • 後進警報アラーム
  • ブラシレスオルタネータ(225 A)
  • 地上からアクセス可能な電力制御ボックス:
    - VIMSランプ、
    - エンジンスタータ、トランスミッションおよびバッテリロックアウト
  • ジャンプスタート/バッテリ充電ソケット
  • LED積載質量インジケータランプ
  • LED照明システム:
    - 後進ライト/ハザードライト
    - カーブライト(右側(1個)、左側(1個))
    - 方向指示器(フロントおよびリア)
    - エンジンルームライト
    - ヘッドライト(ローハイビームセレクタ付き)
    - ラダーライトおよびサービスデッキライト、
    - ストップライト/テールライト

油水類

  • エクステンデッドライフクーラント(—35 °C/—30 °Fまで対応)

運転席

  • 5 V USB充電ポート
  • 12 V補助電源接続
  • カップホルダ
  • イーサネットサービスポート
  • 遅延エンジンシャットダウン
  • ドーム型車内灯およびマップライト
  • 娯楽用ラジオ対応: スピーカ、ラジオ取付け用装備および12 V電源
  • 消火用機器対応
  • フロアマット、マルチピースおよび交換可能
  • ゲージおよびインジケータパネル:
    - オイルおよび冷却水の異常な温度
    - 燃料および尿素水レベル(該当する場合)
    - エンジンシステム、ブレーキおよびトランスミッション故障インジケータ
    - 回転式ダイヤルによりオペレータが選択可能な最大機械速度
    - スピードメータ、タコメータ
    - 左右ミラー(ヒータ付き)
    - PRNDLシフトレバーおよびボディホイストコントロール
  • ヒーテッドミラー(左右)
  • PRNDLシフトレバーおよびボディホイストコントロール
  • インタラクティブタッチスクリーン車両情報ディスプレイ: 昼間/夜間モード、アクションアラーム、設定可能なゲージディスプレイ
  • エアサスペンション付きプレミアム運転席シート
  • オペレータドアパワーウィンドウ
  • お客様のアクセサリ取り付け用設備
  • プッシュボタン式の安全な始動
  • 格納式フロントバイザ
  • ROPSキャブ(絶縁/騒音抑制型)
  • アクセス階段と通路(600 mm(24 in))
  • ステアリングホイール(チルト/伸縮機能付き)
  • AC凝縮水からキャブフロントウィンドウウォッシャ液への自動充填
  • オペレータ用装備の収納場所
  • 運転席用3点支持シートベルト
  • キャブフロントウィンドウワイパ、間欠調整/ウォッシャ
  • ユニット式油圧駆動HVAC(自動温度制御機能付き)

パワートレーン

  • 37R57標準リム
  • CAT 3516Eエンジン:
    - 自動エンジンおよび尿素水温度管理(該当する場合)、
    - 自動低電圧アイドリング制御、
    - エアクリーナ(2個、プレクリーナ付き)、
    - ターボチャージャ(4個、エアツーエアアフタクーラ付き)、
    - 機械式電子ユニットインジェクタ(MEUI™-A)燃料系統、
    - 93アンペア時バッテリ(4個)付き電動スタータ(空気入れなし)、電気式ホーンおよび自動潤滑システム
  • 油圧ブレーキシステム:
    - 独立したホイールブレーキシステム(4チャネル)、
    - リターダ自動制御(ARC、Automatic Retarder Control)(調整可能および自動)、
    - ブレーキ解除モータ(けん引用)、
    - エンジンの過回転防止機能、
    - 長寿命のブレーキディスク素材、
    - 坂道発進アシスト/後退防止機能、
    - オイル冷却式マルチディスク(フロントおよびリア)(サービス、リターダ、制動、パーキング、セカンダリ)、
    - ギヤセレクタに組み込まれたパーキングブレーキ
  • トランスミッション:
    - 6速自動パワーシフト(電子制御クラッチ圧力コントロール(ECPC)付き )、
    - アドバンストプロダクティビティエレクトロニックコントロールストラテジ(APECS、Advanced Productivity Electronic Control Strategy)、
    - ボディアップリバースニュートラライザ、
    - ボディアップシフトインヒビタ、
    - ダウンシフト/リバースシフトインヒビタ、
    - 方向シフト管理、
    - 強化されたトラクションコントロールシステム、
    - プログラム可能なトップギヤ、
    - オイルレベルセンサ、
    - ニュートラル時惰性走行インヒビタ、
    - ロックアップ機構付きトルクコンバータ、
    - リアアクスル連続潤滑/フィルタ

その他の装備品

  • 補助“助手用”ダンピングクイックコネクト
  • 補助接続'ユーザ定義シャットダウン'
  • 補助ステアリングクイックコネクト(けん引)
  • 電子取扱説明書のタッチスクリーン表示
  • 高速充填燃料および尿素水リモート充填システム
  • 回転コンポーネント用ガード
  • 坂道発進アシスト機能
  • 油圧フィルタ(1,000時間)
  • リモートフラッシュソフトウェアおよびトラブルシューティング
  • セカンダリステアリング(自動)
  • タイオフポイント
  • けん引用フック(フロント)およびけん引用ピン(リア)
  • 作動油サイトグラス
  • S • O • S℠ポート
  • VIMS(Vital Information Management System)

CATテクノロジ製品

  • サイバーセキュリティ
  • 一体型障害物検出システム(タッチスクリーンディスプレイ付き)
  • タイヤ積載質量モニタリングシステム2(TPMS 2)
  • Product Link™ Elite:

789 オプション装備品

電気装備

  • 補助リア作業灯(左側に1個)
  • デジタル積載質量ディスプレイ
  • LED照明システム:
    - 追加照明パッケージ
    - ボディリアストップライト/テールライトおよび方向指示器、
    - シートおよびパーキングブレーキ
  • 工場のホーン

トラックボディ

  • MSD IIボディ
  • デュアルスロープボディ
  • ボディ固有のサイドウォールおよびテール伸張
  • カスタマイズ可能なボディライナパッケージ
  • ボディ熱排気
  • ロックイジェクタ
  • 高性能(HP)ボディ
  • Xボディ

油水類

  • -50 ºC(-58 ºF)までの凍結を防止する不凍液/冷却水

運転席

  • クルーズコントロール
  • オペレータ速度機能
  • デラックスキャブ:
    - アドバンストキャビンフィルタシステム
    - リアキャブにアクセスしやすい作業用プラットフォームおよびハンドレール
    - ヒータ/クーラ/ベンチレータ付きプレミアムプラス運転席シート
    - 同乗者席ドアパワーウィンドウ
    - エアサスペンション付きプレミアム同乗者席シート
    - 収納トレイ
  • 娯楽ラジオ対応: ラジオアンテナ(AM/FM/XM/DAB)

パワートレーン

  • 37R57クイック交換リム
  • 40R57標準リム、クイック交換リム
  • 油圧ブレーキシステム: アンチロックブレーキシステム(ABS、Anti-lock Braking System)および動的安定性制御(DSC、Dynamic Stability Control)
  • トランスミッション:
    - エンジン予潤滑システム、
    - リアアクスルクーラ
  • Cat 3516Eエンジン: 93アンペア時バッテリ(2個)付きタービンエアスタータ、エアタンク、エアホーン、および自動潤滑システム

その他の装備品

  • 2,560 L(676 gal)燃料タンク(Tier 4以外)
  • ボディ熱排気
  • バンパけん引 – センターピンキット
  • 寒冷時始動(ブロックヒータ)
  • 通信アレンジメント – Minestar™無線
  • ポータブル消火器
  • 5部分クランクケースガード
  • 燃料ヒータ/燃料ウォータセパレータ
  • 燃料タンクマッドガード
  • ゲージ、ブレーキ摩耗インジケータ
  • 地上からアクセス可能なフルードサービスセンター(油圧および冷却水)
  • ハブオドメータ(キロメートル)
  • 電動アクセス階段
  • リムデフューザ
  • 車輪止め
  • ワイヤレスエレクトロニックテクニシャン(ET、Electronic Technician)
  • 高所作業用設備

CATテクノロジ製品

  • クルーズコントロール
  • 360度サラウンドビューカメラ
  • 4Gセルラー/衛星デュアルモード
  • 接続バンドル(ワイヤレスオペレータID、Bluetooth対応の始動用キーフォブを含む)
  • ドライバ安全システム(DSS)4.0対応
  • Minestar GPS
  • Minestar通信グループ(Minestar Fleet、Aux、およびTruck Spottingに対応)
  • オイル再生システム(ORS)(Tier 4以外)
  • 道路解析制御(RAC)

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat® MineStar Fleetは、保有機械管理情報のための唯一のベストソースです。統合された保有機械モニタリングと管理システムで、規模や種類に関係なく、オペレーションのあらゆる側面を測定、管理、最大化するために、あらゆる機械やシステムと併用することができます。保有機械は、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。機械の位置と材料の移動をモニタし、材料が適切な場所に移動されるようにミスルートのアラートを提供します。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

機械の状態を定期的にモニタすることにより、採掘現場ではメンテナンスと修理に関してより予防的なアプローチを採用できます。機器の状態に関するデータはこのアプローチに大きく影響します。データは、採掘現場において、故障が発生するはるか前に機器の問題を特定するのに役立ちます。

オペレーショナルインテリジェンスと機械の予測分析を向上するには、適切なタイミングで適切なデータにアクセスすることが重要です。Cat® MineStar™ Healthは、お客様とお客様の機械をつないで重要な情報を提供することにより、そのニーズを満たせるようにします。MineStar Healthポートフォリオセットは、機器データを収集、変換、送信する接続イネーブラで構成された、機器状態のデータを視覚化、分析、レポートするアプリケーションです。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

789次世代型

789次世代型

789次世代型

789次世代型

789次世代型

789次世代型

789次世代型

789次世代型
789次世代型
789次世代型
789次世代型
789次世代型
789次世代型
789次世代型

発売ビデオ

ビデオ - 次世代の機能

発売ビデオ
ビデオ - 次世代の機能

360 View
360 View

789 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較