| 容量 | 143 ~ 153 m3(187 ~ 200 yd3) 143 ~ 153 m3(187 ~ 200 yd3) |
| ベースボディ質量 | 26,200 ~ 28,300 kg(57,750 ~ 62,400 lbs) 26,200 ~ 28,300 kg(57,750 ~ 62,400 lbs) |
| 見込み寿命 | 4万時間超(1~2回の再生/リライン) 4万時間超(1~2回の再生/リライン) |
| 機械モデル | 789D、793C/D/F、797F 789D、793C/D/F、797F |
| 取扱い可能なマテリアル | すべての鉄材と非鉄材、表土 すべての鉄材と非鉄材、表土 |
| 最適な現場およびメンテナンス用途 | 耐久性、積載質量、汎用性がいずれも必要な現場 耐久性、積載質量、汎用性がいずれも必要な現場 |
| ベースボディ質量(標準構成) | 26,200 kg(57,750 lbs) 26,200 kg(57,750 lbs) |
| ライナ質量(代表値) | 637 kg(1,400 lbs) 637 kg(1,400 lbs) |
| ライナ材 | 450 ~ 500 BHN 450 ~ 500 BHN |
| ライナオプション | タンブラバー、スムーズプレート、インパクト タンブラバー、スムーズプレート、インパクト |
| ダンプクリアランス | 1.59(5 ft 2 in) 1.59(5 ft 2 in) |
| ヒータの有無 | ヒータ搭載可能 ヒータ搭載可能 |
HPボディ HPボディ - 789
国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する重要な仕様
- 容量
- 143 ~ 153 m3(187 ~ 200 yd3)
- 143 ~ 153 m3(187 ~ 200 yd3)
- ベースボディ質量
- 26,200 ~ 28,300 kg(57,750 ~ 62,400 lbs)
- 26,200 ~ 28,300 kg(57,750 ~ 62,400 lbs)
- 見込み寿命
- 4万時間超(1~2回の再生/リライン)
- 4万時間超(1~2回の再生/リライン)
概要
CAT©高性能(HP、High Performance)ボディは、軽量設計と耐久性を融合し、運搬可能な積載質量が大きく、長寿命を実現しています。オーバーヘッドカバレッジ装備のキャノピは、リアリブから上部レールにかけて周囲補強が施され、強度と耐久性が高められています。高い応力のかかる部分には溶接に替えて特許取得済みのフローティングボルスタとスプリングプレートを採用しており、耐久性が向上しています。ベースプレートは厚く、重いライナを使用する必要性が低減しています。フロントと側面の移行部は曲面状で積載物の残留が最小限に抑えられており、同時にテール部分のキックアップにより、マテリアル保持力が確保され、ダンプクリアランスが最大限に高められています。
利点
生産性
HPボディは、MSD IIボディ(代表的なライナ構成)と比べて、運搬可能な積載質量が最大7.5 %増加しています。
優れた汎用性
軽量と耐久性が理想的に融合したHPボディは、あらゆる用途で使用できるように設計されています。
高い効率
CAT®トラックボディは、運搬システム一式の一部として活用するのに最適なサイズと設計が採用されており、生産性を高め、トン当たりコストを最小限に抑えるのに役立ちます。
製品仕様 HPボディ - 789
HPボディ - 789 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
- 容量
- 143 ~ 153 m3(187 ~ 200 yd3)
- 143 ~ 153 m3(187 ~ 200 yd3)
- ベースボディ質量
- 26,200 ~ 28,300 kg(57,750 ~ 62,400 lbs)
- 26,200 ~ 28,300 kg(57,750 ~ 62,400 lbs)
- 見込み寿命
- 4万時間超(1~2回の再生/リライン)
- 4万時間超(1~2回の再生/リライン)
- 容量
- 152 ~ 191 m3(199 ~ 250 yd3)
- 152 ~ 191 m3(199 ~ 250 yd3)
- ベースボディ質量
- 29,500 ~ 32,600 kg(65,000 ~ 71,800 lbs)
- 29,500 ~ 32,600 kg(65,000 ~ 71,800 lbs)
- 見込み寿命
- 4万時間超(1 ~ 2回の再生/リライン)
- 4万時間超(1 ~ 2回の再生/リライン)
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true