MPボディ - 793

MPボディ - 793 MPボディ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

容量
164 ~ 192 m3(196 ~ 250 yd3)
164 ~ 192 m3(196 ~ 250 yd3)
ベースボディ質量
26,500 ~ 27,400 kg(58,300 ~ 60,500 lbs)
26,500 ~ 27,400 kg(58,300 ~ 60,500 lbs)
見込み寿命
3万時間
3万時間

製品仕様 MPボディ - 793

容量 164 ~ 192 m3(196 ~ 250 yd3) 164 ~ 192 m3(196 ~ 250 yd3)
ベースボディ質量 26,500 ~ 27,400 kg(58,300 ~ 60,500 lbs) 26,500 ~ 27,400 kg(58,300 ~ 60,500 lbs)
見込み寿命 3万時間 3万時間
機械モデル 793C/D/F/次世代 793C/D/F/次世代
取扱い可能なマテリアル すべての鉄材と非鉄材、表土 すべての鉄材と非鉄材、表土
最適な現場およびメンテナンス用途 耐久性よりも積載質量が優先される既存の採掘現場 耐久性よりも積載質量が優先される既存の採掘現場
ベースボディ質量(標準構成) 26,500 kg(58,300 lbs) 26,500 kg(58,300 lbs)
ライナ質量(代表値) N/A N/A
ライナ材 N/A N/A
ライナオプション N/A N/A
ダンプクリアランス 1.6 m(5 ft 4 in) 1.6 m(5 ft 4 in)
ヒータの有無 ヒータなし ヒータなし

MPボディ - 793 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

上面

底面

側面

上面
底面
側面

MPボディ短編ビデオ

Video Body Family Overview

MPボディ短編ビデオ
Video Body Family Overview

次について現在提供中のキャンペーンを確認  MPボディ - 793

その他のキャンペーンを見る