| 容量 | 99 ~ 122 m3(130 ~ 160 yd3) 99 ~ 122 m3(130 ~ 160 yd3) |
| ベースボディ質量 | 21,200 ~ 22,400 kg(46,750 ~ 49,300 lbs) 21,200 ~ 22,400 kg(46,750 ~ 49,300 lbs) |
| 見込み寿命 | 4万時間(1 ~ 2回の再生/リライン) 4万時間(1 ~ 2回の再生/リライン) |
| 機械モデル | 785 785 |
| 取扱い可能なマテリアル | すべての鉄材と非鉄材、表土 すべての鉄材と非鉄材、表土 |
| 最適な現場およびメンテナンス用途 | 耐久性よりも積載質量が優先される既存の採掘現場 耐久性よりも積載質量が優先される既存の採掘現場 |
| ベースボディ質量(標準構成) | 21,200 ~ 22,400 kg(46,750 ~ 49,300 lbs) 21,200 ~ 22,400 kg(46,750 ~ 49,300 lbs) |
| ライナ質量(代表値) | 5,000 kg(11,000 lbs) 5,000 kg(11,000 lbs) |
| ライナ材 | 450 ~ 500 BHN 450 ~ 500 BHN |
| ライナオプション | ロックボックス、スムーズプレート、インパクトプレート ロックボックス、スムーズプレート、インパクトプレート |
| ダンプクリアランス | 1.1 m(3 ft 8 in) 1.1 m(3 ft 8 in) |
| ヒータの有無 | ヒータ搭載可能 ヒータ搭載可能 |
MSD II Body MSD IIボディ - 785
国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する重要な仕様
- 容量
- 99 ~ 122 m3(130 ~ 160 yd3)
- 99 ~ 122 m3(130 ~ 160 yd3)
- ベースボディ質量
- 21,200 ~ 22,400 kg(46,750 ~ 49,300 lbs)
- 21,200 ~ 22,400 kg(46,750 ~ 49,300 lbs)
- 見込み寿命
- 4万時間(1 ~ 2回の再生/リライン)
- 4万時間(1 ~ 2回の再生/リライン)
概要
CAT®鉱山専用設計(MSD II、Mine Specific Design) ボディは、プラットフォームが軽量かつカスタマイズ可能で、ほとんどの用途に使用できる最大限の汎用性を実現します。用途に基づいて性能を最大限に高めるために、現場に特化した設計を採用したボディです。汎用性に優れ、複数のサイズで用意されており、運搬可能な積載質量が大きく、さまざまなマテリアル密度に対応しています。軽量のベースボディは全体がキャノピで覆われており、生産性や耐久性を優先する際はライナゾーンを構成することができます。MSD IIは市場で最も広く選ばれている軽量ボディであり、その信頼性と耐久性を通してその価値を証明しています。
利点
生産性
代表的なデュアルスロープボディと比較して、運搬可能な積載質量が増加し、質量が平均14.5 %削減されています。
優れた汎用性
最もカスタマイズ性に優れたボディで、さまざまな用途固有の構成が可能です。
高い効率
CAT®トラックボディは、運搬システム一式の一部として活用するのに最適なサイズと設計が採用されており、生産性を高め、トン当たりコストを最小限に抑えるのに役立ちます。
製品仕様 MSD IIボディ - 785
MSD IIボディ - 785 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
- 容量
- 99 ~ 122 m3(130 ~ 160 yd3)
- 99 ~ 122 m3(130 ~ 160 yd3)
- ベースボディ質量
- 21,200 ~ 22,400 kg(46,750 ~ 49,300 lbs)
- 21,200 ~ 22,400 kg(46,750 ~ 49,300 lbs)
- 見込み寿命
- 4万時間(1 ~ 2回の再生/リライン)
- 4万時間(1 ~ 2回の再生/リライン)
- 容量
- 130 ~ 153 m3(170 ~ 200 yd3)
- 130 ~ 153 m3(170 ~ 200 yd3)
- ベースボディ質量
- 24,000 ~ 25,200 kg(55,500 ~ 58,200 lbs)
- 24,000 ~ 25,200 kg(55,500 ~ 58,200 lbs)
- 見込み寿命
- 4万時間(1 ~ 2回の再生/リライン)
- 4万時間(1 ~ 2回の再生/リライン)
- 容量
- 160 ~ 191 m3(209 ~ 250 yd3)
- 160 ~ 191 m3(209 ~ 250 yd3)
- ベースボディ質量
- 27,200 ~ 27,700 kg(72,000 ~ 73,000 lbs)
- 27,200 ~ 27,700 kg(72,000 ~ 73,000 lbs)
- 見込み寿命
- 4万時間(1 ~ 2回の再生/リライン)
- 4万時間(1 ~ 2回の再生/リライン)
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true