質量 - 概算値
| 公称定格積載質量 | 256 ton (US) 231 t |
| 定格車両総質量 | 851000 lb 386007 kg |
| シャーシ質量 | 265639 lb 123575 kg |
| ボディ質量 | 67682 lb 30700 kg |
| 注記(1) | 最大タイヤ負荷については、タイヤメーカーにお問い合わせください。 最大タイヤ負荷については、タイヤメーカーにお問い合わせください。 |
| 注記(2) | 標準および必須アタッチメント、ホイスト、ボディマウンチンググループ、リム、タイヤを装備した、燃料満タンおよび油水類充填時のシャーシ質量。 標準および必須アタッチメント、ホイスト、ボディマウンチンググループ、リム、タイヤを装備した、燃料満タンおよび油水類充填時のシャーシ質量。 |
| 注記(3) | 機械の最大総質量制限については、「CAT鉱業用トラックの10/10/20過負荷に関する方針」を参照してください。 機械の最大総質量制限については、「CAT鉱業用トラックの10/10/20過負荷に関する方針」を参照してください。 |
| ボディ質量範囲 | 26,862~47,627 kg(59,220~105,000 lb) 26,862~47,627 kg(59,220~105,000 lb) |