CAT 777ベアシャーシは、給水車、牽引車、燃料および潤滑剤補充用トラックを含む特殊な機械に必要なより高いトラクタROPS認定定格値を備えています。

777(07)ベアシャーシ ダンプトラックベアシャーシ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

LRCベアシャーシ重量(ホイストを含まない)
111505 lb
50578 kg
トラクタROPS
133082 lb
60365 kg
公称水タンク容量
20000 gal(US)
75700 l

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

トラクタROPS定格

トラクタROPS定格

  • CAT®ダンプトラックベアシャーシROPSは、ISO 3471トラクタ認定基準に適合し、けん引の用途で、より高レベルの保護能力を発揮します
給水車の用途

給水車の用途

  • CATダンプトラックベアシャーシは、マイニングおよび建設プロジェクトのいずれにおいても、給水車用の頑丈で信頼性の高いプラットフォームとして利用できます。
  • ダンプトラックベアシャーシを使用することで、粉塵抑制、道路工事、防火、その他の用途に最適なソリューションが得られます。
  • Caterpillarは、世界各国のOEMと協力し、お客様の業務に最適なソリューションを提供するために、すべて最寄りのCatディーラを通じて、給水車の用途に適合するようにベアシャーシ機械をカスタマイズしています。
サービストラックの用途

サービストラックの用途

  • CATダンプトラックベアシャーシは、マイニングおよび建設プロジェクトのいずれにおいても、サービストラック用の頑丈で信頼性の高いプラットフォームとして利用できます。
  • ダンプトラックベアシャーシを使用することで、お客様の現場の保有機械に対して、燃料および予防メンテナンス用の潤滑剤を提供する最適なソリューションが得られます。
  • Caterpillarは、世界各国のOEMと協力し、お客様の業務に最適なソリューションを提供するために、すべて最寄りのCatディーラを通じて、サービストラックの用途に適合するようにベアシャーシ機械をカスタマイズしています。
けん引用途

けん引用途

  • CATダンプトラックベアシャーシは、けん引用途の頑丈で信頼性の高いプラットフォームとして利用できます。
  • ダンプトラックベアシャーシを使用することで、機器トレーラおよびボトムダンプトレーラに最適なソリューションが得られます。
  • Caterpillarは、世界各国のOEMと協力し、お客様の業務に最適なソリューションを提供するために、すべて最寄りのCatディーラを通じて、けん引用途に適合するようにベアシャーシ機械をカスタマイズしています。

製品仕様 777(07)ベアシャーシ

LRCベアシャーシ重量(ホイストを含まない) 111505 lb 50578 kg
LRCベアシャーシ重量(ホイストを含む) 114067 lb 51740 kg
LRC車両総質量(目標値、ホイストを含まない) 363000 lb 164654 kg
LRC車両総質量(目標値、ホイストを含む) 363000 lb 164654 kg
HRCベアシャーシ重量(ホイストを含まない) 112656 lb 51100 kg
HRCベアシャーシ重量(ホイストを含む) 115218 lb 52262 kg
HRC車両総質量(目標値、ホイストを含まない) 363000 lb 164654 kg
HRC車両総質量(目標値、ホイストを含む) 363000 lb 164654 kg
注記 LRCモデルは、規制が緩やかな国向けに提供されています。HRCモデルは、規制の厳しい国向けに提供されています。Tier 4 Final/Stage V相当、Tier 3/Stage IIIA相当、またはTier 2/Stage II相当の排出ガス基準に適合しています。 LRCモデルは、規制が緩やかな国向けに提供されています。HRCモデルは、規制の厳しい国向けに提供されています。Tier 4 Final/Stage V相当、Tier 3/Stage IIIA相当、またはTier 2/Stage II相当の排出ガス基準に適合しています。
トラクタROPS 133082 lb 60365 kg
公称水タンク容量 20000 gal(US) 75700 l
エンジンモデル CAT® C32B CAT® C32B
定格出力(グロス)- SAE J1995 1025 hp 765 kW
定格出力(ネット)- SAE J1349 916 hp 683 kW
内径 5.7 in 145 mm
行程 6.4 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1959 in³ 32.1 l
定格エンジン回転数 1800 r/min 1800 r/min
シリンダ数 12 12
注記 表示されている定格出力は、エンジンにエアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。該当する市場向けに米国EPA Tier 4 Final/EU Stage Vを用意。 表示されている定格出力は、エンジンにエアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。該当する市場向けに米国EPA Tier 4 Final/EU Stage Vを用意。
前進 - 1速 6.6 mile/h 10.7 km/h
前進 - 2速 9.1 mile/h 14.6 km/h
前進 - 3速 11.9 mile/h 19.2 km/h
前進 - 4速 16.6 mile/h 26.7 km/h
前進 - 5速 22.5 mile/h 36.2 km/h
前進 - 6速 30.2 mile/h 48.6 km/h
前進 - 7速 40.9 mile/h 65.9 km/h
後進 7.5 mile/h 12.1 km/h
ブレーキ表面 - フロント 6331 in² 40846 cm²
ブレーキ表面 - リア 15828 in² 102116 cm²
燃料タンク容量 300 gal(US) 1136 l
冷却系統 63.4 gal(US) 240 l
クランクケース 28.7 gal(US) 109 l
ステアリングシステム - タンクを含む 14.1 gal(US) 53.6 l
ブレーキホイスト作動油タンク 117 gal(US) 444 l
ブレーキホイストシステム 85 gal(US) 322 l
トルクコンバータ - トランスミッションシステム 36.5 gal(US) 138.5 l
ステアリング基準 ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007
ステア角 30.5 ° 30.5 °
旋回径 83 ft 25.3 m
旋回半径 - クリアランス直径 93 ft 28.4 m

777(07)ベアシャーシ 標準装備

777ベアシャーシのオプションについて詳細は、Caterpillar OEM Solutions(oem_solutions@cat.com.)までお問い合わせください。

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • Quick Evac
  • エアツーエアアフタクーラ(Air-To-Air Aftercooler、ATAAC)
  • オートアイドリングストップ機能
  • ターボチャージャ(2)
  • 自動コールドモードアイドルコントロール
  • 燃料フィルタ/ウォータセパレータ
  • エアクリーナ(プレクリーナ付き(1))
  • 電動プライミングポンプ
  • オートマチックリターダコントロール(ARC、Automatic Retarder Control)
  • ブレーキシステム: 手動リターダ(リアオイル冷却式マルチディスクブレーキを使用)、ブレーキ解除モータ(けん引用)、フロントブレーキディスコネクトスイッチ(フロント)、オイル冷却式、マルチディスク(フロント/リア)、ブレーキ摩耗インジケータ、パーキング、セカンダリ、サービス
  • トランスミッション: 7速自動パワーシフト(クラッチ圧力電子制御)(アドバンストプロダクティビティエレクトロニックコントロールストラテジ(APECS))、自動ニュートラルアイドル、オートストール、セカンダリギヤ始動
  • APECSソフトウェア: ECPC、パートスロットルシフティング
  • クラッチ圧力電子制御
  • ボディアップシフトインヒビタ
  • 方向シフト管理
  • ダンプ中のリバースニュートラライザ
  • ニュートラル始動スイッチ
  • ダウンシフトインヒビタ
  • ニュートラルコストインヒビタ
  • リバースシフトインヒビタ
  • プログラム可能なトップギヤ選択

電気系統

  • 後進警報ブザー
  • オルタネータ(115 A)
  • メンテナンスフリーバッテリ(12 V、190アンペア時)
  • 電気系統(25 A、24 V-12 V変圧器)
  • 照明システム: 後退灯(ハロゲン)、方向指示器/ハザード警告灯(フロントおよびリアLED)、エンジンルームライト、ヘッドライト(ハロゲン、ディマー付き)、オペレータ乗降用車内灯、側面ライト、ストップ/テールライト(LED)

運転席

  • エアコンディショナ/ヒータ
  • 灰皿およびシガレットライタ
  • 自動温度制御
  • コートフック
  • カップホルダ(4)
  • 診断コネクタポート(24 V)
  • 娯楽ラジオ対応: 5 Aコンバータ、スピーカ、アンテナ、ワイヤリングハーネス
  • ゲージおよびインジケータパネル: エアクリーナサービスインジケータ - 電子式、ブレーキオイル温度ゲージ、クーラント温度ゲージ、アワーメータ、タコメータ、エンジン過回転インジケータ、燃料レベル、スピードメータ(走行距離計付き)、トランスミッションギヤインジケータ
  • ホイストレバー
  • ホーン(電気式)
  • ライト - ドーム
  • ライト - 車内
  • 7インチタッチスクリーンディスプレイ
  • ミラー(ヒータ付き)
  • 電源ソケット(24 Vおよび12 V)
  • ROPS認証ISOトラクタ
  • CAT次世代型デラックスシート: フルエアサスペンション、ヒータ付き、巻き取り式4点シートベルト(ショルダハーネス付き)
  • シート(ラップベルト付きトレーナ式)
  • ステアリングホイール、パッド保護、チルト機能、テレスコープ機能
  • 収納スペース
  • サンバイザ(着色/ラミネートガラス)
  • スロットルロック
  • ウィンドウ(スライド式、右側)(緊急用避難口)
  • ウィンドウ(電動式、左側)
  • 間欠ウインドシールドワイパとウォッシャ

その他の装備品

  • ガード: ドライブライン、エンジンクランクケース、ファンおよびエアコン
  • ボディ下降インジケータ
  • 中央搭載式リム
  • バッテリディスコネクト(地上操作用)
  • 地上からエンジンシャットダウンが可能
  • 地上からアクセス可能なグリースフィッティング
  • 取扱説明書(OMM)
  • リム(19.5 x 49)
  • 補助ステアリング装置(自動)
  • 固定用の穴
  • けん引用フック、フロント/けん引用ピン、リア
  • 盗難防止ロック

油水類およびフィルタ

  • エクステンデッドライフクーラント(-35 °C/-30 °Fまで対応)
  • 1ヶ所にまとめられた、地上からアクセス可能なフィルタ

CATテクノロジ製品

  • Product Link準備仕様
  • アダプティブエコノミーモード
  • 重要情報管理システム(VIMS、Vital Info Management System)
  • Product Link
  • トラクションコントロールシステム

777(07)ベアシャーシ オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

CATテクノロジ製品

  • ペイロードシステム(TPMS)
  • 障害物検出

その他の装備品

  • 自動潤滑
  • リアビジョンカメラ(WAVS)
  • 車輪止め
  • ペイロードインジケータ(ライトのみ)
  • ペイロードインジケータ(ディスプレイ)
  • 消火アレンジメント

CAT散水システム(WDS)

  • 可変油圧ポンプ駆動: 3 ~ 25 mphの速度で1,200 gpm(自動停止機能とソフト始動機能付き)
  • 散水システムモニタ: キャブに統合、プログラム可能な散水構成、自動診断メッセージ
  • コントロール: 工場取付け、キャブ構造に統合
  • ステンレス鋼製散水ヘッド: メンテナンスフリー、特許取得の耐腐食設計
  • 放水キャノン: 油圧制御、キャブコントロール装置付き一体型ジョイスティック、オプションのノズル
  • 独立した油圧冷却系統: 過熱を最小化
  • 部品およびサービスは、世界各地のCatディーラネットワークを通じて提供されます

777(07)ベアシャーシ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

777ベアシャーシ

給水車

燃料および潤滑剤充填用トラック

けん引/運搬

777ベアシャーシ
給水車
燃料および潤滑剤充填用トラック
けん引/運搬

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

トラック生産管理システム付きCAT® PAYLOADは、車両の生産性を向上させてオペレーティングコストの削減に役立つ積載質量計量システムです。ペイロードライトとディスプレイにより、適切な負荷に達したことを伝えます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  777(07)ベアシャーシ

その他のキャンペーンを見る