トラック生産管理システム付きCat PAYLOAD

トラック生産管理システム付きCat PAYLOAD Payload(ペイロード)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

機能一覧

統合されたCATテクノロジ

統合されたCATテクノロジ

  • コンポーネントは工場で組み立てられており、性能、セキュリティ、サポートが向上しています。
  • 積載の精度と生産性を向上させるセンサがトラックの支柱に統合されています。
  • 外部信号灯(オプション)は、見やすいように機械の四隅すべてに取り付けられます。
  • 直感的な車両ディスプレイは確認が簡単で、すばやくナビゲーションできます。
  • 統合トラックコンポーネントにより、長寿命と信頼性の高い制御を実現しています。
  • TPMS付きCAT Payloadは、VisionLink™およびMineStar™と統合されているため、現場の機械と管理者間でのシームレスなデータ転送が可能です。VisionLink™およびMineStar™への追加のサブスクリプションが必要です。
オペレータの生産性向上

オペレータの生産性向上

  • 適切な負荷に達したことを通知する外部ペイロードライトにより、従来に比べてオペレータの積込みの生産性を最大25 %向上させることができます。
  • 経験豊かなオペレータは生産性をさらに高め、長時間の作業でも精度を維持できます。また、経験の少ないオペレータは熟練者のように作業できるようになり、より早く設計計画通りに仕上げることができます。
  • 往復回数を減らし、完了までの時間を短縮することで、作業を効率化できます。時間を短縮し、人件費、燃料消費、マテリアル消費の節減が可能になります。
  • このシステムにより移動中の計量とリアルタイムの積載質量推定が行えることで、オペレータが目標積載量をより正確に達成することができます。
より多くの作業を短時間で

より多くの作業を短時間で

  • トラック生産管理システム付きCAT Payloadは、オペレータの積込み精度を高め、過小積載や過大積載を減らします。これにより、リソースを節約し、コストを削減することができます。
  • システムによって、往復回数が減り、完了までの時間が短縮されるため、やり直しと燃料消費が最小限に抑えられます。
  • 目標質量、サイクル数、資材運搬の合計にすばやくアクセスして、1日の生産性を把握できます。
  • さまざまな熟練度のオペレータが、TPMS付きCAT Payloadを使用して設計計画に合わせて作業することができます。

トラック生産管理システム付きCat PAYLOAD を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

トラック生産管理システム付きCat PAYLOAD

外部ペイロードライト

トラック生産管理システム付きCat PAYLOAD
外部ペイロードライト

次について現在提供中のキャンペーンを確認  トラック生産管理システム付きCat PAYLOAD

その他のキャンペーンを見る