スクレーパ用Cat Payload Estimator

Payload(ペイロード) スクレーパ用Cat Payload Estimator

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

概要

土木作業が容易に

スクレーパ用Cat® Payload Estimatorは、切削終了時のボウルリフトシリンダの圧力を使用して積載質量を計算します。Payload Estimatorはシーケンスアシストとの併用に最適化され、生産性の向上とオペレータの負担軽減に役立ちます。

利点

向上する 生産性

正確な積載質量データを取得し、オペレーティングコストを適切に管理して生産性を向上できます。

各種機能の 統合

スクレーパ用Payload Estimatorは、積載質量モニタリング、シーケンスアシスト、ロードアシスト、Grade Controlにより最適化され、適合性のある機械向けの包括的な土木作業ソリューションとなるように設計されています。

最大化される 最適化

積載質量の詳細を表示する見やすいキャブ内ディスプレイにより、生産を追跡して最大の積載効率を実現できます。

スクレーパ用Cat Payload Estimator を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

PAYLOAD Estimator

PAYLOAD Estimator