ホイールローダ用Cat PAYLOADは、車載システムの1つで、作業中の計量を可能にすることで、正確な目標積載量の達成を支援します。キャブからトラックの目標質量、積込み量、サイクル数、資材運搬、1日の合計にすばやくアクセスして、1日の生産性を把握できます。
作業しながらのプロダクションメジャメントにより、計量された積載質量がキャブに送られるため、オペレータはより生産的かつ着実に作業できます。
システムの迅速なキャリブレーション、読みやすいディスプレイ、キャブでのリアルタイムのフィードバックにより、オペレータは効率的に積載するのに必要なすべての情報を得ることができます。
Cat PAYLOAD with Production
Measurementでは低リフト計量
が可能なため、サイクルタイムを短縮することができます。