次世代ホイールローダ用Cat PAYLOAD

Payload(ペイロード) 次世代ホイールローダ用Cat PAYLOAD

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

概要

積込みサイクルタイムを最適化

Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

利点

最大 17% 生産性を向上

キャブから正確に積載質量を計量することで、オペレータの生産性を向上させながら、過少積載、過積載、および誤積載をなくします。

感覚に 頼らない

システムの迅速なキャリブレーション、読みやすいディスプレイ、キャブでのリアルタイムのフィードバックにより、オペレータは効率的に積載するのに必要なすべての情報を得ることができます。

最大 10% 積込み時間を高速化

低リフト質量テクノロジをキャブ内積載質量情報と併せて利用することで、不要なサイクルを削減し、効率の向上と積込みの高速化を実現できます。

次世代ホイールローダ用Cat PAYLOAD を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

次世代ホイールローダ用Cat® PAYLOADテクノロジ

キャブに統合されたCat® PAYLOAD

Advanced PAYLOADディスプレイ

次世代ホイールローダ用Cat® PAYLOADテクノロジ
キャブに統合されたCat® PAYLOAD
Advanced PAYLOADディスプレイ

次世代ホイールローダ用Cat PAYLOAD

次世代ホイールローダ用Cat PAYLOAD

インタラクティブなバーチャル製品ツアーで、次世代ホイールローダ用Cat PAYLOAD の特長とメリットをご覧ください。

次世代ホイールローダ用Cat PAYLOADのツアーを開始する
close

次について現在提供中のキャンペーンを確認  次世代ホイールローダ用Cat PAYLOAD

その他のキャンペーンを見る