概要
性能を最大化
採石および砕石業界で確固たる業績を築いているCATの775は、シミュレーションと実体の両面で、最新の品質管理テクノロジを使用して設計、製造されているため、ダンプトラックをすぐに稼働できます。CAT C27ディーゼルエンジンを装備した775は、燃料効率が改善され、馬力が5 %向上しています。775は、CAT 988Kまたは990Kホイールローダでも優れた積込み杯数を実現します。CATダンプトラックをお客様の運搬機械に加えることで生産性を高め、メンテナンス時間を短縮し、今までにないレベルの環境性能で環境への負荷を低減できます。結果として、事業とコミュニティの日々の業務にプラスの影響をもたらすことができます。