CAT 777(05)ベアシャーシは、給水車、牽引車、燃料および潤滑剤補充用トラックを含む特殊な機械に必要なより高いトラクタROPS認定定格値を備えています。

777(05)ベアシャーシ ダンプトラックベアシャーシ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

LRCベアシャーシ重量(ホイストを含まない)
109673 lb
49747 kg
トラクタROPS
121254 lb
55000 kg
公称水タンク容量
20000 gal(US)
75700 l

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

トラクタROPS定格

トラクタROPS定格

        
  • CAT®ダンプトラックベアシャーシROPSは、ISO 3471トラクタ認定基準に適合し、けん引の用途で、より高レベルの保護能力を発揮します
給水車の用途

給水車の用途

        
  • CATダンプトラックベアシャーシは、マイニングおよび建設プロジェクトのいずれにおいても、給水車用の頑丈で信頼性の高いプラットフォームとして利用できます。
  •     
  • ダンプトラックベアシャーシを使用することで、粉塵抑制、道路工事、防火、その他の用途に最適なソリューションが得られます。
  •     
  • Caterpillarは、世界各国のOEMと協力し、お客様の業務に最適なソリューションを提供するために、すべて最寄りのCatディーラを通じて、給水車の用途に適合するようにベアシャーシ機械をカスタマイズしています。
サービストラックの用途

サービストラックの用途

        
  • CATダンプトラックベアシャーシは、マイニングおよび建設プロジェクトのいずれにおいても、サービストラック用の頑丈で信頼性の高いプラットフォームとして利用できます。
  •     
  • ダンプトラックベアシャーシを使用することで、お客様の現場の保有機械に対して、燃料および予防メンテナンス用の潤滑剤を提供する最適なソリューションが得られます。
  •     
  • Caterpillarは、世界各国のOEMと協力し、お客様の業務に最適なソリューションを提供するために、すべて最寄りのCatディーラを通じて、サービストラックの用途に適合するようにベアシャーシ機械をカスタマイズしています。
けん引用途

けん引用途

        
  • CATダンプトラックベアシャーシは、けん引用途の頑丈で信頼性の高いプラットフォームとして利用できます。
  •     
  • ダンプトラックベアシャーシを使用することで、機器トレーラおよびボトムダンプトレーラに最適なソリューションが得られます。
  •     
  • Caterpillarは、世界各国のOEMと協力し、お客様の業務に最適なソリューションを提供するために、すべて最寄りのCatディーラを通じて、けん引用途に適合するようにベアシャーシ機械をカスタマイズしています。

製品仕様 777(05)ベアシャーシ

LRCベアシャーシ重量(ホイストを含まない) 109673 lb 49747 kg
LRCベアシャーシ重量(ホイストを含む) 113143 lb 51321 kg
LRC車両総質量(目標値、ホイストを含まない) 360147 lb 163360 kg
LRC車両総質量(目標値、ホイストを含む) 360147 lb 163360 kg
トラクタROPS 121254 lb 55000 kg
公称水タンク容量 20000 gal(US) 75700 l
エンジンモデル CAT® C32 CAT® C32
定格出力(グロス)- SAE J1995 1026 hp 765 kW
定格出力(ネット)- SAE J1349 953 hp 711 kW
内径 5.7 in 145 mm
行程 6.4 in 162 mm
定格エンジン回転数 1800 r/min 1800 r/min
シリンダ数 12 12
注記 表示されている定格出力は、エンジンにエアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。 表示されている定格出力は、エンジンにエアインテイクシステム、排気システム、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。
ブレーキ表面 - フロント 432 in² 2787 cm²
ブレーキ表面 - リア 15828 in² 102116 cm²
燃料タンク容量 300 gal(US) 1140 l
冷却系統 56 gal(US) 212 l
クランクケース 30 gal(US) 115 l
ステアリングシステム - タンクを含む 16 gal(US) 60 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ 59 gal(US) 222 l
ブレーキホイストシステム 110 gal(US) 420 l
トルクコンバータ - トランスミッションシステム 33 gal(US) 125 l
ステアリング基準 ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
ステア角 30.5 ° 30.5 °
旋回径 83 ft 25.3 m
旋回半径 - クリアランス直径 93.2 ft 28.4 m
ROPS(標準) Caterpillar製転倒時運転者保護構造(ROPS、Rollover Protective Structure)キャブは、運転席でISO 3471:2008、トレーナシートでISO 13459:2012を満たしています。 Caterpillar製転倒時運転者保護構造(ROPS、Rollover Protective Structure)キャブは、運転席でISO 3471:2008、トレーナシートでISO 13459:2012を満たしています。
FOPS規格 FOPS(Falling Objects Protective Structure、落下物保護構造)は、運転席でISO 3449:2005 Level II、トレーナシートでISO 13459:2012 Level IIを満たしています。 FOPS(Falling Objects Protective Structure、落下物保護構造)は、運転席でISO 3449:2005 Level II、トレーナシートでISO 13459:2012 Level IIを満たしています。
注記 ROPSに対して溶接や改造を行うとROPS認証が無効になる場合があります。作業用途において車両フレームの溶接が必要な場合は、Caterpillar OEM Solutionsにお問い合わせください。 ROPSに対して溶接や改造を行うとROPS認証が無効になる場合があります。作業用途において車両フレームの溶接が必要な場合は、Caterpillar OEM Solutionsにお問い合わせください。
前進 - 1速 6.8 mile/h 10.9 km/h
前進 - 2速 9.2 mile/h 14.8 km/h
前進 - 3速 12.6 mile/h 20.1 km/h
前進 - 4速 16.9 mile/h 27.1 km/h
前進 - 5速 22.9 mile/h 36.8 km/h
前進 - 6速 30.7 mile/h 49.4 km/h
前進 - 7速 41.7 mile/h 67.1 km/h
後進 7.5 mile/h 12.1 km/h
注記 最高走行速度は、27.00R49(E4)標準タイヤを使用した場合の値です。 最高走行速度は、27.00R49(E4)標準タイヤを使用した場合の値です。

777(05)ベアシャーシ 標準装備

ベアシャーシの標準およびオプション装備品については、777ダンプトラックを参照してください。777ベアシャーシのオプションについて詳細は、Caterpillar OEM Solutions(oem_solutions@cat.com.)までお問い合わせください。

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • Cat C32Bディーゼルエンジン
  • 自動電動燃料プライミングポンプ
  • バイオディーゼル対応(B30)
  • ブレーキ解除モータ(けん引用)
  • ブレーキシステム: 油圧作動式ブレーキ(オイル冷却式マルチディスク(リア)、キャリパディスク(フロント)、油圧作動、スプリング解除式)
  • CATトランスミッション: 7F/1R速プラネタリ式パワーシフト、ECPCコントロール、APECSソフトウェア、プログラム可能なトップギヤ/速度選択、ボディアップシフトインヒビタ、方向シフト管理、ニュートラル始動スイッチ、ニュートラル時惰行インヒビタ、リバースシフトインヒビタ、ボディアップリバースニュートラライザ、2速ギヤドライブ、トルクシフト管理、パートスロットルシフティング
  • エコノミーモード/アダプティブエコノミーモード
  • 非常/パーキングブレーキ(油圧解除式スプリング作動)
  • エンジンのオーバースピード防止機能
  • リターダコントロール(手動)
  • ウォータ/燃料セパレータ
  • アクセスシステムライト(LED)
  • オルタネータ(150 A)
  • ジャンプスタート用補助ソケット
  • 後進警報ブザー
  • 後退灯(LED)
  • 方向指示器/ハザード警告灯(LED)
  • 電気系統(10 A、24 V - 12 Vコンバータ)

電気系統

  • バッテリ4個(12 V、190アンペア時)
  • バッテリディスコネクト(地上操作用)
  • 地上から操作できるエンジンシャットダウンスイッチ
  • ディマー付きヘッドライト(LED)
  • オペレータ車内灯(LED)
  • 停車/テールランプ(LED)
  • スイッチ(エンジンロックアウト用)
  • スイッチ、機械ロックアウト
  • スタータモータ2個
  • 作業用ライト(LED)

運転席

  • アドバイザ(タッチスクリーンディスプレイ)
  • 灰皿
  • コートフック
  • ギヤシフト/ホイスト/パーキングブレーキ一体型レバー
  • カップ/ボトルホルダ
  • 診断用接続ポート
  • ホーン(電気式)
  • HVAC
  • 液晶ディスプレイ(LCD)、クラスタゲージ: ブレーキオイル温度、トランスミッションオイル温度、エンジンクーラント温度、アワーメータ、タコメータ、燃料レベルゲージ、スピードメータ
  • 左側パワーウィンドウ
  • ミラー(左右)
  • ラジオ対応
  • 右側アクセスドア
  • ROPS/FOPS運転室
  • トレーナシート(ラップベルト付き)
  • オペレータ用シート: 完全調整式、エアサスペンション、リマインダ付き4点シートベルト
  • 収納スペース
  • サンバイザ
  • スイッチ: スロットルロック、ワイパ/ウォッシャ、ハザードライト、ヘッドライト、セカンダリステアリング、バックライト調整、ACオン/オフ、予備、エコノミーモード、出口ランプ、Product Link™切断
  • チルト/テレスコ機能付きステアリングホイール

その他の装備品

  • ボディ下降インジケータ
  • ボディマウンティンググループ
  • ボディ安全ピン
  • ドライブラインガード
  • エンジンクランクケースガード
  • ボディ熱排気システム
  • エクステンデッドライフクーラント(-35 °C(-30 °F)まで対応)
  • 地上からアクセス可能なグリースフィッティング
  • 油空圧サスペンション
  • 積載量カウンタ
  • ロックイジェクタ
  • 固定用の穴/牽引フック
  • 盗難防止ロック

CATテクノロジ製品

  • Product Link™

777(05)ベアシャーシ オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • オイル冷却式フロントディスクブレーキ
  • トラクションコントロールシステム
  • リターダコントロール(自動)

電気系統

  • 音と表示による後進警報ブザー
  • フォグランプ
  • 重要情報管理システム(VIMS™、Vital Information Management System)

運転席

  • ヒータ付きミラー

その他の装備品

  • 自動潤滑システム(27 kg/40 kg)
  • クラスタ/グループ潤滑システム
  • 寒冷地用パッケージ
  • 排気マフラ
  • 車輪止め
  • 高速液体充填システム
  • 高速充填燃料系統
  • 消火器
  • 高速エンジンオイル交換システム
  • 油圧出力ポート

CATテクノロジ製品

  • CAT Detectシステム
  • カメラシステム
  • トラック生産管理システム(TPMS)

CAT散水システム(WDS)

  • コントロール: 工場取付け、キャブ構造に統合
  • 散水システムモニタ: キャブに統合、プログラム可能な散水構成、自動診断メッセージ
  • 可変油圧ポンプ駆動: 3 ~ 25 mphの速度で1,200 gpm(自動停止機能とソフト始動機能付き)
  • ステンレス鋼製散水ヘッド: メンテナンスフリー、特許取得の耐腐食設計
  • 独立した油圧冷却系統: 過熱を最小化
  • 放水キャノン: 油圧制御、キャブコントロール装置付き一体型ジョイスティック、オプションのノズル
  • 部品およびサービスは、世界各地のCatディーラネットワークを通じて提供されます

777(05)ベアシャーシ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

777(05)ベアシャーシ

給水車

燃料および潤滑剤充填用トラック

777(05)ベアシャーシ
給水車
燃料および潤滑剤充填用トラック

次について現在提供中のキャンペーンを確認  777(05)ベアシャーシ

その他のキャンペーンを見る