794 AC鉱業用トラック

鉱業用トラック 794 AC

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

公称定格積載質量
327 ton(US)
297 t
定格車両総質量
1150000 lb
521631 kg
定格出力(グロス)- SAE J1995
3500 hp
2610 kW

概要

大きな積載質量。高速。卓越したブレーキ性能。

CAT® 794 AC電気駆動式トラックは、最大327トンの積載質量を実現し、登坂路での速度が向上しており、他社製トラックより34 %制動力が高く、ブレーキ性能に優れ、メンテナンスも容易です。その効果として可用性が高まり、オペレータがより安心でき、生産性が向上します。794は、Caterpillarが設計、統合、サポートしている定評のある電気駆動パワートレインを備えています。世界各地の現場で検証された794は、さまざまな用途でその性能を証明しており、幅広い用途において理想的な選択肢です。あらゆる荷重、サイクル、シフトの運搬作業に対応します。そのため、他でもないお客様の採掘現場での作業において、収益が向上します。

利点

最大8 %積載質量が向上

無積載質量が小さく、定格GMWが大きいため、他社のトラックよりも優れた定格フィールド積載質量を実現

34 %制動力が向上

卓越した制動力と4コーナ湿式ディスクブレーキによりオペレータの信頼が向上

最大8 %登坂路走行速度が向上

積載時最大28 %の勾配で最高速度60 kph/37 mphでの走行が可能

機能一覧

10 件中 1-6 件を表示

Cat

安全

  • キャブからの広い視野により、優れた視界を確保します。
  • 標準装備の幅600 mm(24 in)のラダー、フラットデッキ、トーキック、およびオプションのパワーアクセス階段アタッチメントにより、さらに安全に乗降できます。
  • 耐ロールバック、トラクションコントロール、キャブから降りるときのパーキングブレーキの警告、自動リターダなど、オペレータに安心感を与える機能が用意されています。
  • 4コーナ湿式ディスクブレーキと機械式サービスブレーキ、そしてダイナミクスを組み合わせクラス最高のブレーキと、より容易で効率的なリターダを可能にするリターダ自動制御。
  • 地上から操作できるシステムロックアウト、エンジンロックアウトおよび推進ロックアウト(ECMキャビネット内)、VIMSモニタリング、および停止時の蓄積エネルギー消散機能。
Cat

生産性

  • 実証済みの90%の物理的な入手可能。
  • 大幅な速度面の優位性により、シフト内での運搬量が向上し、またより少数のトラックで同量のマテリアルを移動できます。
  • 無積載質量が小さく、定格GMWが大きいため、他社のトラックよりも優れた定格フィールド積載質量を実現しています。
  • 統合CATエンジン、ACドライブシステム、油圧システムとコントローラにより、運転操作が容易になり、コストが低減しています。
  • 整備エリアでの低速時の制御性、加速時のスロットルレスポンスに優れ、積込みエリアやダンプエリアからすばやく移動できます。
Cat

オペレータの快適性

  • 人間工学に基づくキャブレイアウト、全周囲に優れた視界、そして使いやすい位置に配置されたコントロール、レバー、およびスイッチ。
  • 自動空調制御および振動と騒音の低減。
  • 次世代のシートは高さ調整機能、摩擦からシートベルトを保護する調整可能なショルダストックを備え、シートバック、サイドおよびランバのボルスタが安定性を高めています。
Cat

汎用性

  • 世界全体、4大陸、9か国での現場での実績。
  • さまざまな用途および鉱石(軟岩、硬岩、深いくぼみのある地形や平地での運搬、低高度、高高度、高い外気温、寒冷地)に最適です。
  • 馬力性能が最適化されているため、794は、深いくぼみのある地形や下り坂での運搬、 滑らかで平坦な道から転がり抵抗が大きなエリアまで、鉱山のあらゆるエリアを同じエンジンで走行できます。
  • 深いくぼみのある地形では大きな馬力により生産性が向上し、また簡単に小さい馬力に調整できるため、794を複数種類の機械に適切に適合させ、燃料コストを低く抑えることができます。
Cat

整備性

  • 容易なエンジンアクセス、そしてエンジン、発電機、インバータのサービス用プラットフォーム、地上からアクセス可能なフィルタと地上から可能なサービス。
  • 最小の油圧システム、一方の側にすべての油圧ライン、他方の側に電気配線を配置したコンポーネントレイアウト。
  • セパレート型のトラクションモータ、ブレーキ、およびファイナルドライブ。
  • モジュール式設計のため、取外しと取付けが容易に行えます。
  • より長寿命でメンテナンスの負担が軽減する設計のACグリッドブロワーモータと、メンテナンスの必要性が低下した加圧およびフィルタリングACドライブインバータ。
Cat

高耐久で長寿命

  • 高度に検証され実証済みのストレートフレームレール設計: 応力集中時に曲げや切断が発生する可能性がある部分がありません。
  • 溶接性に優れたCaterpillar独自の鋼仕様を採用した箱型断面構造により、抜群の耐久性を発揮します。
  • フレームの重要な部分に位置するディープセクションメインレールにより、フレームの長寿命化と応力レベルの低下を実現しています。
  • フレーム、パワートレイン、エンジン、コンポーネントが再生を念頭に製造されています。そのため、新品よりはるかに低い価格で新品同様の性能を何度も再生して利用できます。

製品仕様 794 AC

公称定格積載質量 327 ton(US) 297 t
定格車両総質量 1150000 lb 521631 kg
シャーシ質量 426237 lb 193338 kg
ボディ質量 64346 lb 29187 kg
注記(1) 最大タイヤ負荷については、タイヤメーカーにお問い合わせください。 最大タイヤ負荷については、タイヤメーカーにお問い合わせください。
注記(2) 標準および必須アタッチメント、ホイスト、ボディマウンチンググループ、リム、タイヤを装備した、燃料満タンおよび油水類充填時のシャーシ質量 標準および必須アタッチメント、ホイスト、ボディマウンチンググループ、リム、タイヤを装備した、燃料満タンおよび油水類充填時のシャーシ質量
注記(3) 機械の最大総質量制限については、"Cat Mining Truck 10/10/20 Overload Policy"(AEXQ0250)を参照してください。 機械の最大総質量制限については、"Cat Mining Truck 10/10/20 Overload Policy"(AEXQ0250)を参照してください。
注記(4) Tier 4 Final/Stage Vシャーシ質量: 426,312 lb(193,372 kg) Tier 4 Final/Stage Vシャーシ質量: 426,312 lb(193,372 kg)
定格出力(グロス)- SAE J1995 3500 hp 2610 kW
標準定格出力(グロス) - SAE J1995 3500 hp 2610 kW
エンジンモデル Cat® C175-16 Cat® C175-16
定格出力(グロス、オプション) - SAE J1995 3100 hp 2312 kW
定格出力(グロス、オプション) - SAE J1995(オプション2) 2750 hp 2051 kW
定格回転数 1800 r/min 1800 r/min
SAE J1349定格出力(ネット) 3405 hp 2539 kW
排出ガス定格 燃料最適化 燃料最適化
内径 6.9 in 175 mm
行程 8.7 in 220 mm
総行程容積(排気量) 5187 in³ 85 l
注記(1) 高地コンフィギュレーションについては、工場にお問い合わせください。 高地コンフィギュレーションについては、工場にお問い合わせください。
注記(2) 排出ガス基準を満たす必要がある地域向けにTier 4/EU Stage Vのオプションを用意しています。 排出ガス基準を満たす必要がある地域向けにTier 4/EU Stage Vのオプションを用意しています。
注記(3) Tier 4/EU Stage Vエンジンオプション定格出力(ネット) - SAE J1349: 3,434 HP(2,561 kW) Tier 4/EU Stage Vエンジンオプション定格出力(ネット) - SAE J1349: 3,434 HP(2,561 kW)
総減速レシオ 35:01:00 35:01:00
標準タイヤ 53/80 R63 53/80 R63
リム 36" x 63" 36" x 63"
注記(1) クイック交換リムはオプションです。 クイック交換リムはオプションです。
注記(2) Caterpillarでは、すべての作業条件を検討し、タイヤメーカーとご相談の上、適切なタイヤとTKPH(TMPH)の性能を選択することをお勧めします。 Caterpillarでは、すべての作業条件を検討し、タイヤメーカーとご相談の上、適切なタイヤとTKPH(TMPH)の性能を選択することをお勧めします。
総減速レシオ 35:01:00 35:01:00
最高速度 - 積載時 37 mile/h 60 km/h
ジェネレータ/オルタネータ ブラシレス、エンジン取付け式、デュアルベアリング ブラシレス、エンジン取付け式、デュアルベアリング
コントロール IGBTインバータテクノロジ、空冷式、フィルタ付加圧式キャビネット IGBTインバータテクノロジ、空冷式、フィルタ付加圧式キャビネット
ホイールモータ 高トルクAC電磁誘導(リアアクスル取付け) 高トルクAC電磁誘導(リアアクスル取付け)
冷却系統 可変速度、油圧駆動冷却系統 可変速度、油圧駆動冷却系統
サービスブレーキ 4輪、湿式ディスク、オイル冷却式、油圧作動式 4輪、湿式ディスク、オイル冷却式、油圧作動式
フロント湿式ディスクブレーキの表面積 20378 in² 131473 cm²
リア - 湿式ディスクブレーキの表面積 30750 in² 198388 cm²
規格 ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
パーキングブレーキ 4輪、マルチディスク、スプリング作動、油圧解放式 4輪、マルチディスク、スプリング作動、油圧解放式
荷重ブレーキ リアサービスブレーキ リアサービスブレーキ
ダイナミックリターダ機能 - 連続 5480 hp 4086 kW
フロントアクスル - 無積載時 49 % 49 %
リアアクスル - 無積載時 51 % 51 %
フロントアクスル - 積載時 33 % 33 %
リアアクスル - 積載時 67 % 67 %
ポンプ流量 - 高速アイドル時(HAA、1,800 rpm時) 221 gpm 840 l/min
ポンプ流量 - 高速アイドル時(LAA、1,960 rpm時) 240 gpm 910 l/min
リリーフバルブ設定 - 上げ 3029 psi 20884 kPa
ボディ上昇時間 - 高速アイドル時 24 秒 24 秒
高速アイドル時ボディ下降時間 - フロート 20 秒 20 秒
合計サイクルタイム 44 秒 44 秒
注記(1) メインフレーム内に取り付けられたツイン2段階式油圧シリンダ、両方の段階の複動型シリンダ。 メインフレーム内に取り付けられたツイン2段階式油圧シリンダ、両方の段階の複動型シリンダ。
注記(2) 両方の段階でパワー上げとパワー下げが可能。 両方の段階でパワー上げとパワー下げが可能。
注記(3) 自動ボディ下降モジュールにより、フレームへの衝撃を軽減。 自動ボディ下降モジュールにより、フレームへの衝撃を軽減。
平積み 108 ~ 133 m³(142 ~ 175 yd³) 108 ~ 133 m³(142 ~ 175 yd³)
山積み(SAE 2:1) 180 ~ 222 m³(236 ~ 290 yd³) 180 ~ 222 m³(236 ~ 290 yd³)
ダンプボディプレート厚さは選択したボディに応じて異なります - フロアプレート 0.63 in 16 mm
ダンプボディプレート厚さは選択したボディに応じて異なります - フロントプレート 0.35 in 9 mm
ダンプボディプレート厚さは選択したボディに応じて異なります - サイドプレート 0.31 in 8 mm
ダンプボディプレートの厚さは選択したボディに応じて異なります - キャノピプレート 0.2 in 5 mm
注記 推奨ボディについては、お近くのCatディーラにご相談ください。 推奨ボディについては、お近くのCatディーラにご相談ください。
燃料タンク 1300 gal(US) 4922 l
冷却系統 211 gal(US) 799 l
クランクケース 82 gal(US) 310 l
走行減速機 67 gal(US) 254 l
作動油タンク 296 gal(US) 1121 l
油圧システム - タンクを含む 385 gal(US) 1458 l
尿素水タンク 100 gal(US) 378 l
注記(1) EPA Tier 4/EU Stage Vエンジンオプションでのみ尿素水タンクを使用可能。 EPA Tier 4/EU Stage Vエンジンオプションでのみ尿素水タンクを使用可能。
高さ - ROPS頂部まで 22.25 ft 6779 mm
全長 50.75 ft 15463.5 mm
ホイールベース 21.83 ft 6644.5 mm
リアアクスル - テール 15.5 ft 4716 mm
最低地上高 2.67 ft 906 mm
ダンプクリアランス 3 ft 1555 mm
ダンプ高さ - 空荷時 22.92 ft 6995 mm
全高 - ボディを上げた状態 48.42 ft 14747 mm
フロントタイヤ幅の中心線 23 ft 7024 mm
フロントアクスルクリアランス 3.17 ft 969 mm
キャノピ幅(オプションのロックデフレクタなし) 29.75 ft 9068 mm
外側ボディ幅 29.75 ft 9062 mm
ボディ内幅 28.08 ft 8560 mm
フロントキャノピ高さ 26.33 ft 8024 mm
リアアクスル - クリアランス 3.08 ft 934 mm
リアデュアルタイヤ幅のセンターライン 18.75 ft 5727 mm
タイヤ全幅 28.67 ft 8738 mm
キャノピ全幅 31.5 ft 9611 mm
ROPS(標準)(1) Rollover Protective Structure(ROPS、転倒時運転者保護構造)は、運転席でISO 3471:2008基準、トレーナシートでISO 13459:2012を満たしています。 Rollover Protective Structure(ROPS、転倒時運転者保護構造)は、運転席でISO 3471:2008基準、トレーナシートでISO 13459:2012を満たしています。
FOPS規格 Falling Objects Protective Structure(FOPS、落下物保護構造)は、運転席でISO 3449:2005 Level II、トレーナシートでISO 13459:2012 Level IIを満たしています。 Falling Objects Protective Structure(FOPS、落下物保護構造)は、運転席でISO 3449:2005 Level II、トレーナシートでISO 13459:2012 Level IIを満たしています。
騒音基準(1) Caterpillarが提供したキャブを、ISO 6394および6396に規定される作業サイクル手順に従って、適正に取り付け、維持管理し、ドアおよびウィンドウを閉めた状態で計測したときのオペレータの音圧レベルは、75 dB(A)です。 Caterpillarが提供したキャブを、ISO 6394および6396に規定される作業サイクル手順に従って、適正に取り付け、維持管理し、ドアおよびウィンドウを閉めた状態で計測したときのオペレータの音圧レベルは、75 dB(A)です。
騒音基準(2) 開放型の運転席やキャブ(適切にメンテナンスがされていない場合や、ドア/ウィンドウが開いている状態)で長時間作業を行うときや、騒音の激しい環境で作業を行うときには、聴力保護具が必要になる場合があります。 開放型の運転席やキャブ(適切にメンテナンスがされていない場合や、ドア/ウィンドウが開いている状態)で長時間作業を行うときや、騒音の激しい環境で作業を行うときには、聴力保護具が必要になる場合があります。
ステアリング基準 ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007
注記 機械総運転質量は521,631 kg(1,150,000 lb)です。 機械総運転質量は521,631 kg(1,150,000 lb)です。
ステア角 39 ° 39 °

794 AC 標準装備

パワートレイン

  • C175-16ディーゼルエンジン
    – ターボチャージャ(4)/アフタクーラ付き
    – エアツーエアアフタクーラ(ATAAC、Air to air after cooler)
    – エアクリーナ(4)(プレクリーナ付き)
    – 高めの低速アイドルコントロール
    – マルチポイント油圧センサ
    – 予潤滑/エンジン
  • ブレーキシステム:
    – ブレーキ解除(けん引用)
    – オイル冷却式マルチディスク(フロントおよびリア)(サービス、リターダ、パーキング、セカンダリ)
    – リターダ自動制御
    – 電動ダイナミックリターダ(併用低速付き)
    – エクステンデッドライフブレーキディスクマテリアル
  • CAT ACドライブトレーン:
    – IGBT制御式AC電磁誘導モータ
    – AC発電機
    – AC冷却式ラジアルグリッド
  • ボディアップリバースニュートラライザ
  • プログラム可能な最高速度
  • リアアクスル連続給脂/フィルタ
  • リバースシフトインヒビタ
  • 方向シフト管理
  • ニュートラル時惰性走行インヒビタ
  • ボディアップシフトインヒビタ
  • ニュートラル始動インヒビタ

電気系統

  • 後進警報アラーム
  • ブラシレスオルタネータ(150 A、充電)
  • バッテリ – 12 V 8個、90アンペア時
  • コンバータ(12 V電気系統)
  • 電気系統(24 V、10、15、20 A、ヒューズおよびブレーカ)
  • バッテリ充電ソケット
  • 照明(信号/整備):
    – ハロゲン照明パッケージ
    – 後進/ハザードライト
    – 方向指示器(フロントおよびリアLED)
    – フロント階段アクセス/サービスデッキ
    – ストップ/テールライト(LED)
    – エンジンルーム
    – インバータエネルギーLED警告灯

運転席

  • エアコン
  • 12 V DC電源供給(1)
  • カップホルダ(2)
  • 診断用接続ポート
  • ドーム型車内灯
  • 娯楽ラジオ対応:
    – 20 Aスイッチ式/10 Aメモリコンバータ
    – スピーカおよびワイヤリングハーネス
  • ゲージ/インジケータ
  • ゲージパネル:
    – 作動油温度
    – エンジンクーラント温度
    – 燃料レベル
    – 尿素水レベル(Tier 4/Stage Vのみ)
    – 電動エンジン制御不具合インジケータ
    – アワーメータ(電動式)
    – スピードメータ
    – タコメータ
    – VIMSメッセージセンタアドバイザ
  • ヒータ/デフロスタ
  • シート背後の収納スペース
  • ROPSキャブ(絶縁/騒音抑制型)
  • オペレータ用エアサスペンションシート
  • オペレータ用3点式シートベルト
  • トレーナ用エアサスペンションシート
  • トレーナ用2点式シートベルト
  • ステアリングホイール(チルト/伸縮機能付き)
  • 着色ガラス
  • ウィンドウ(電動式、オペレータ/助手席側)
  • キャブフロントウィンドウワイパ(間欠コントロールおよびウォッシャ)
  • 固定式乗降用梯子

油水類

  • エクステンデッドライフクーラント(-35 °C/-30 °Fまで対応)

その他の標準装備品

  • トラクションコントロールシステム
  • 補助“助手用”ダンピングクイックコネクト
  • 補助ステアリングクイックコネクト(けん引)
  • 回転コンポーネント用ガード
  • 高速充填燃料系統(左側および右側)
  • 高速充填尿素水システム(右側)- Tier 4/Stage Vのみ
  • 燃料フィルタ(ウォーターセパレータ付き)
  • 地上からバッテリロックアウトが可能
  • 機械ロックアウト
  • エンジン始動ロックアウト
  • ECM(Electronic Control Module、エレクトロニックコントロールモジュール)キャビネットロックアウト
  • 地上からエンジンシャットダウンが可能
  • ロックイジェクタ(チェーン)
  • フック2個とピン(フロント)
  • ピン2個(リア)(無積載のトラックのみ)
  • マッドフラップ
  • クーラントレベルゲージ(ラジエータ上)
  • 自動潤滑システム
  • S • O • S℠サンプルポイント(油圧、冷却、エンジン)

794 AC オプション装備品

オプション装備品

  • 2,050 kW(2,750 hp)と2,312 kW(3,100 hp)オプションを用意
  • HAAアレンジメントを使用可能
  • スロットルロック
  • タイマ、エンジンシャットダウン
  • ボディ熱排気
  • ゲルバッテリ(8)
  • 高輝度放電(HID、High Intensity Discharge)照明パッケージ
  • LED照明パッケージ
  • フォグランプ
  • LED作業灯
  • 英国式またはメートルゲージ
  • 積載質量、デジタルディスプレイ
  • 電動乗降用梯子
  • インバータプラットフォーム
  • 高速充填燃料系統(フロントおよび右)
  • リム: 6位置およびクイック交換
  • ANSIおよびISOサービスマニュアル
  • 制動インジケータライト
  • 追加ディスプレイ用のキャブ台座
  • ラジオ/CDプレーヤ
  • フロントバンパセンターけん引アタッチメント
  • ブレーキ摩耗インジケータツール
  • 冷却水–50 °C(–58 °F)
  • HEダンプボディロックボックスライナ
  • HEダンプボディボディキャノピロックデフレクタ
  • ヒーテッドミラー(左右)
  • リアアクスルオイルクーラ
  • 標準装備のアキュムレータおよびオーストラリア/カナダ認定アキュムレータ
  • 寒冷時用ホットスタート
  • ディーゼル燃料ウォーマ
  • 車輪止め(ANSIまたはISO)
  • ポータブル消火器
  • マーフィーゲージ
  • 高効率ダンプボディ
    – 密度1,543 kg/m³(2,600 lb/yd³)のボディ
    – 密度1,721 kg/m³(2,900 lb/yd³)のボディ
    – 密度1,839 kg/m³(3,100 lb/yd³)のボディ
    – 密度2,076 kg/m³(3,500 lb/yd³)のボディ
  • キャノピエクステンション
  • ボディロックボックス
  • 側面照明
  • セントラルサービス
  • 言語モニタ – 英語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ノルウェー語、スウェーデン語、エストニア語、ラテン語、リトアニア語、スロバキア語、スロベニア語、ギリシャ語、ルーマニア語、ロシア語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、アイスランド語、フィンランド語、デンマーク語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語、マレーシア語、中国語

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat® MineStar Fleetは、保有機械管理情報のための唯一のベストソースです。統合された保有機械モニタリングと管理システムで、規模や種類に関係なく、オペレーションのあらゆる側面を測定、管理、最大化するために、あらゆる機械やシステムと併用することができます。保有機械は、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。機械の位置と材料の移動をモニタし、材料が適切な場所に移動されるようにミスルートのアラートを提供します。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

機械の状態を定期的にモニタすることにより、採掘現場ではメンテナンスと修理に関してより予防的なアプローチを採用できます。機器の状態に関するデータはこのアプローチに大きく影響します。データは、採掘現場において、故障が発生するはるか前に機器の問題を特定するのに役立ちます。

オペレーショナルインテリジェンスと機械の予測分析を向上するには、適切なタイミングで適切なデータにアクセスすることが重要です。Cat® MineStar™ Healthは、お客様とお客様の機械をつないで重要な情報を提供することにより、そのニーズを満たせるようにします。MineStar Healthポートフォリオセットは、機器データを収集、変換、送信する接続イネーブラで構成された、機器状態のデータを視覚化、分析、レポートするアプリケーションです。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

インタラクティブなバーチャル製品ツアーで、794 AC の特長とメリットをご覧ください。

794 ACのツアーを開始する
close

メディア・ギャラリ

794 AC鉱業用トラック

794 AC鉱業用トラック

794 AC鉱業用トラック

794 AC鉱業用トラック

794 AC鉱業用トラック

794 AC鉱業用トラック

794 AC鉱業用トラック

794 AC鉱業用トラック

794 AC鉱業用トラック

794 AC鉱業用トラック
794 AC鉱業用トラック
794 AC鉱業用トラック
794 AC鉱業用トラック
794 AC鉱業用トラック
794 AC鉱業用トラック
794 AC鉱業用トラック
794 AC鉱業用トラック
794 AC鉱業用トラック

794 AC鉱業用トラックの概要

794 ACのアニメーションビデオティザー

AC鉱業用トラックの更新と強化

794 AC鉱業用トラックの概要
794 ACのアニメーションビデオティザー
AC鉱業用トラックの更新と強化

360 View
360 View
794 AC鉱業用トラック

794 AC鉱業用トラック

794 AC鉱業用トラック

794 AC鉱業用トラック

794 AC鉱業用トラック

794 AC鉱業用トラック

794 AC鉱業用トラック
794 AC鉱業用トラック
794 AC鉱業用トラック

794 AC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較