CAT® 395油圧トラックホーショベルは、驚きのパワーでクラス最高水準の生産性を実現します。

395 大型油圧ショベル Tier 4 / Stage V

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格出力(ネット)- ISO 9249
542 hp
404 kW
運転質量
207400 lb
94000 kg
最大掘削深さ
31.9 ft
9670 mm

機能一覧

11 件中 1-6 件を表示

最新機能

最新機能

機械セットアップの簡素化 
        
  • 指先でタッチして使いやすいアイコンを操作するだけで、最新のオペレータ指向のユーザインターフェイス(UI)により稼働時間が最大化され、作業員が遅滞なく作業できるようになります。ワークツールリストの並べ替えから、必要に応じた新しいワークツールの組み合わせの作成まで、オペレータは機械を迅速にセットアップして、情報に簡単にアクセスできます。 
  •     
  • このインターフェイスにより、オペレータは精度を維持し、シフトのあらゆる時間を最大限に活用できます。カプラとアタッチメントをシステムに入力する機能を追加することで、キャリブレーションの時間を大幅に短縮し、ワークツールの組み合わせを非常に効率的にセットアップできます。また、CAT®ワークツールのアタッチメントを交換するときに再度測定する必要がなくなり、バケットの摩耗を確認して調整する作業を1人で簡単に行うことができます。

CAT GRADE 3D対応  
        
  • CAT GRADE 3D対応オプションには、GRADE with 3Dシステムに必要なすべてのハードウェアが含まれており、工場で取り付けられて試験を受けています。このオプションは、初回購入後にGRADE with 3Dを追加されたいお客様に、より簡単なアップグレードパスを提供するものです。有効化するには、Catディーラにお問い合わせのうえ、必要な3Dソフトウェアライセンスをご購入ください。ライセンスはリモートでインストールすることも、手動で機械にロードすることもできます。

CAT PAYLOADおよびAdvanced PAYLOAD*
        
  • CAT PAYLOADにより、オペレータは出先で計量を行うことができ、目標積載質量を達成し、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。Advanced PAYLOADは、カスタムタグ、日次合計、電子チケット発行などの拡張機能を提供するシステムアップグレードです。PAYLOADとVisionLink™**を組み合わせて、現場と個々の資産を分析し、生産目標と主要な指標をリモートで管理します。

*PAYLOADテクノロジは商取引には適していません。
**VisionLinkサブスクリプションが必要です。


地域により、一部機能はご使用いただけません。お客様の地域でご購入いただける具体的な製品については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。ビルド番号: 07H
性能の原動力

性能の原動力

        
  • 海抜3,000 m(9,840 ft)まで出力を低下させずに作業できます。
  •     
  • 独自のハイドロスタティックスイングサーキットには、専用の双方向スイングポンプ、スイングモータ、チャージポンプ、チャージアキュムレータが搭載されています。スイングポンプはスイングモータにオイルを供給し、チャージポンプとチャージアキュムレータはキャビテーション(気泡)と過熱を防止します。このサーキットによって旋回ブレーキのエネルギーを再生することにより、シリンダのオイル流量を独立して管理できるため、油圧ショベルで複数の作業を行う際に、効率性と円滑性が向上し、性能をより容易に予測できます。
  •     
  • 強力なスイングトルクにより、運動量の変化、起伏のある地形に容易に対応し、一貫したインパクトのある接続を維持することで、オペレータは作業を迅速かつ正確に行うことができます。
  •     
  • バッフルプレートが油圧ショベルの重量に対する耐衝撃性を高めるのに役立つことをご存じでしたか?このことが、Caterpillarがブーム、アーム、フレームなどの高応力領域にプレートを組み込んでいる理由です。質量を大幅に増やすことなく機械を強化することで、最も過酷な環境でも長期間にわたって高い信頼性をもって性能を発揮することができます。
  •     
  • シリンダロッドは、オイル漏れを減らすために摩耗リングを追加することで補強されています。機械ボディには、厚手のバッフルプレートを装備することで、寿命を延長しています。厚いトラックリンクは、大型のボルトジョイントを備え、ボルト保持力の維持に寄与します。トラックローラはシャフト径が大きく、曲がりやオイル漏れを防ぐと同時に395の積載能力を高めることで、信頼性の高い生産性を実現しています。
  •     
  • トラックピンとブッシュの間にグリースを封入することで、走行騒音を軽減し、粉塵の侵入を防いで足回りの寿命を延長します。
  •     
  • センタートラックガイディングガードによって、斜面での走行や作業時にトラックのアライメントを保つことができます。
  •     
  • 傾斜付きトラックフレームによって、泥や粉塵の堆積を防ぎ、トラックが損傷する危険性を低減します。
  •     
  • 各種補助油圧システムオプションにより、多彩なCatアタッチメントを使用できます。
  •     
  • Advansys™バケットチップを使うと、貫入力が高まり、サイクルタイムが改善します。チップの交換は、ハンマーや専用ツールを使用せず一般的なラグレンチで簡単に行うことができるため、安全性とアップタイムが向上します。
  •     
  • パワー、スマート、エコの3つの出力モードで、作業に合わせて油圧ショベルを活用できます。
  •     
  • スマートモードでは、燃料効率を最大限に高めるために出力を自動的に調整し、旋回などの操作に必要な出力を減らしながら、掘削用の出力を向上させます。
  •     
  • 強化されたヘビーリフトモードがシステム圧力を高め、重い資材の容易な持上げおよび配置を可能にしています。
  •     
  • 自動暖機運転により、寒冷時でも作動油が短時間で温まるので、コンポーネントの寿命を延ばすことができます。
  •     
  • 温度の影響による作業中断はありません。この油圧ショベルは、周囲温度52 °C(125 °F)の条件でも作業できるうえ、–18 °C(-0.4 °F)の低温でも始動可能です。
  •     
  • エンジンはアフタートリートメントシステムを採用し、米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage Vおよび日本オフロード法2014年の排出ガス基準に適合。オペレータによる入力や休車時間を必要としません。
テクノロジによる大幅な効率化

テクノロジによる大幅な効率化

        
  • 最新のオペレータ指向のユーザインターフェイス(UI)は、オペレータがワークツールのリストを簡単に並べ替えたり、新しいワークツールの組み合わせを迅速に作成したりできるようにすることで、稼働時間を最大化するように設計されています。また、CAT®ワークツールのアタッチメントを交換するときに再度測定する必要がなくなり、バケットの摩耗を確認して調整する作業を1人で簡単に行うことができます。
  •     
  • CAT®リフトアシストは機械の転倒を防ぐのに役立ちます。音と表示のアラートにより、オペレータは積載量が油圧ショベルの安全な作業範囲限界内にあるかどうかがわかります。
  •     
  • CAT® 2D eフェンスは、天井、フロア、壁、スイング、キャブに対してオペレータがあらかじめ設定した境界線を越えて動かないようにフロントリンケージを制限します。これにより、交通などのオペレータの作業現場の危険を避けることができ、人員の安全を維持し、修理費用、機器のダウンタイム、作業現場での罰金の発生を防止できます。
  •     
  • 油圧ショベル向けの人員検出機能であるCat® Detectは、インテリジェントビジョンカメラシステムで、機械の危険ゾーン内に人が立ち入ると、このシステムによりオペレータに警告されます。*
  •     
  • CAT® GRADE with Assistは、半自律的な掘削により、オペレータが簡単かつ楽に勾配を維持できるようにします。ブーム、アーム、バケットの動きを自動化し、少ない労力でより正確な切断を実現します。
  •     
  • 油圧ショベル用のCAT® Grade with 2Dは、表示システムの1つで、短時間で勾配を達成できるようオペレータを支援します。*目標の深さと傾きを選択すると、Grade with 2Dシステムにより、施工する距離に関するガイダンスが、車載のプロセッサとセンサを用いてリアルタイムに提供されます。
  •     
  • 油圧ショベル用CAT® Grade with 3Dによりオペレータは、より高い精度と効率で迅速に勾配仕上げを実施でき、生産性が向上します。*GNSSテクノロジとRTK位置情報ガイダンスを備え、大規模なインフラストラクチャや商業プロジェクトでよく見られる複雑な設計において勾配仕上げのプロセスを効率化します。このシステムにより、オペレータは推測に頼ることなく、設計通りの掘削と盛土が可能になり、自信を持って作業できます。
  •     
  • CAT®Grade 3D対応オプションには、Grade with 3Dシステムに必要なすべてのハードウェアが含まれており、いずれのハードウェアも、工場で取り付けられて試験がを受けています。有効化するには、追加の3Dソフトウェアライセンスを購入する必要があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。
  •     
  • 当社のデュアルアンテナGNSSにアップグレードして、仕上げ整地の効率を最大化してください。このシステムを使用すると、現場にいながらタッチスクリーンモニタ上で設計を作成、編集できます。また、計画設計を油圧ショベルに送信することで作業が進めやすくなります。さらに、高度ポジショニング機能のほか、回避ゾーン、切土/盛土マッピング、レーンガイダンス、拡張現実(AR)のメリットも得られます。
  •     
  • すべてのCAT GRADEシステムは、Trimble、Topcon、およびLeicaの無線機と基準局に対応しています。すでにGRADEインフラストラクチャをお使いの場合は、Trimble、Topcon、およびLeicaのグレードシステムを機械に取り付けることができます。
  •     
  • CAT® PAYLOADにより、オペレータは出先で計量を行うことができ、目標積載質量を達成し、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。Advanced PAYLOADは、カスタムタグ、日次合計、電子チケット発行などの拡張機能を提供するシステムアップグレードです。
  •     
  • PAYLOADとVisionLink™を組み合わせて、現場と個々の資産を分析し、生産目標と主要な指標をリモートで管理します。
  •     
  • CAT®オペレータコーチング機能は、あらゆる経験レベルのオペレータが効率と生産性をさらに高いレベルに引き上げる機能です。ヒントやデータをいつでも確認できることで、オペレータは現場での日常作業を通じて生産性を追跡し、向上させることができます。オペレータコーチング機能とVisionLink™を組み合わせることで、オペレータと運転操作についてデータに基づく洞察を得ることができます。**コーチング機能によるヒントは、次の2つのカテゴリに分類できます。
              
    1. 運転操作に関するヒント: 掘削技術やアイドル時間など、スキルと効率が向上するエリアを特定することで、オペレータが上位のパフォーマンスを維持できるように支援します。
    2.         
    3. 機械の状態に関するヒント: 一部の操作が非効率であり、また機械とそのコンポーネントに不必要な摩耗や損傷を引き起こすことを通知します。機械の状態に関するヒントに従うことにより、機械の寿命を延ばし、掘削技術を向上させ、燃料の無駄を減らすのに役立ちます。
    4.     
        

* 特定の状況ではシステムで人が検出されない場合があります。例として、旋回速度が高速である場合や、人が横になっていたり身をかがめていたりする場合、または光量の少ない条件下(夕方、早朝、曇り)でカメラ機能が低下している場合、悪天候(雪、雨、霧)、その他の類似の状況などがあります。使用制限については取扱説明書を参照してください。
**VisionLink™のサブスクリプションが必要です。

注記: 油圧ショベル用のCAT® PAYLOADは、商取引には適していません。


ご利用の可否は地域により異なる場合がありますので、詳細については、最寄りのCATディーラにお問い合わせください。
機器の管理から推測を排除

機器の管理から推測を排除

        
  • VisionLink™は、フリートサイズや機器メーカーに関係なく、すべての資産に実用的なデータインサイトを提供します。*デスクトップまたはモバイルデバイスから機器データを確認し、アップタイムを最大化して資産を最適化します。機械管理機能により、車両全体の最新の資産追跡が可能になります。資産の場所、稼働時間、燃料レベル、Healthの問題、全体的な使用率を追跡できます。装置の状態、故障コード、液体分析、点検期日を監視します。情報とデータに基づいた意思決定を行い、オペレーティングコストを減らすことができます。生産性管理機能を使用すると、現場全体のパフォーマンスを分析できます。移動したトン数、生産目標、積載質量、Grade 3Dおよび締固めデータを追跡できるようになります。これらの重要な指標は、コストを削減し、現場の運用効率を向上させるのに役立ちます。
  •     
  • Cat® Inspectは、デジタル予防メンテナンス(PM)の点検、検査、および日常のウォークアラウンドを簡単に実行できるモバイルアプリケーションです。InspectionsはVisionLink™など他のCATデータシステムに簡単に統合可能です。これにより、保有機械の状態を常に詳細に把握できます。
  •     
  • CAT®リモートトラブルシュートは、モバイルアプリケーションで、CATディーラは、このアプリを使うことで、問題をより素早く少ない休車時間で解決するのに役立つ、接続機械の遠隔診断試験を実施できます。
  •     
  • CAT®リモートフラッシュは、整備者が不在でも車載のソフトウェアをアップデートできるモバイルアプリケーションで、都合の良いときにソフトウェアアップデートを開始して、作業効率を全般的に高めることができます。
  •     
  • CAT® PL161アタッチメントロケータにより、すべての作業現場全体でアタッチメントがどこにあるかを確認し、アタッチメントの喪失数を低減して、アタッチメントのメンテナンスと交換について計画できます。ワークツールの認識**機能は、選択されたツールに基づいて機械の設定を自動的に調整します。

*利用可能なデータフィールドは機器メーカーによって異なる場合があります。
**一部の油圧ショベルモデルで認識機能が利用可能です。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。
容易で経済的なメンテナンス

容易で経済的なメンテナンス

        
  • 395の整備間隔の長期化および整備の同時化、作動油容量の削減により、お客様の時間とコストを削減に貢献できます。
  •     
  • この油圧ショベルは自動潤滑システム対応機で、取付けポイントを備えています。グリースポンプやラインガードを取り付けるための追加ハードウェアを含む自動潤滑後付けキットが利用可能です。これにより、潤滑の安全性、清浄度が向上し、トラブルを削減できます。
  •     
  • 整備リマインダが事前に行われ、生産性が向上します。統合車両状態管理システムが、詳細な整備ガイダンスと必要な部品についてオペレータにアラートを発信するため、不要な休車時間が発生しません。
  •     
  • 油圧ショベルのフィルタの寿命やメンテナンス間隔はキャブ内のモニタで監視できます。
  •     
  • 燃料フィルタとエンジンオイルフィルタは上部プラットフォームからアクセスでき、1,000時間で同時交換となります。
  •     
  • 最新の作動油フィルタは優れたろ過性能を発揮し、逆止弁により、フィルタ交換時期までオイルをクリーンな状態に維持します。交換間隔が3,000時間に延長されており、効率性と利便性を実現しています。    
  •     
  • サンプリング間隔が延長された定期オイルサンプリング(S·O·SSM)ポートにはグラウンドレベルからアクセスできるため、メンテナンスが簡便で、液体分析用サンプルをすばやく簡単に採取できます。
  •     
  • CAT®純正オイルとフィルタを使用し、通常のS∙O∙Sモニタリングを実施することにより、現在の整備間隔が延長され、アップタイムが長くなります。
  •     
  • 高効率油圧ファンには、コアへの粉塵付着を防止するプログラム可能な自動反転機能があるため、オペレータによる反転操作は不要です。
  •     
  • プレクリーナ付きの高性能エアインテイクフィルタには、高い粉塵捕集能力があります。
  •     
  • プレクリーナを内蔵した最新のエンジンエアクリーナを使用しており、ラジアルシールエアクリーナの耐用年数を上回ります。
卓越したオペレータの快適性

卓越したオペレータの快適性

        
  • 通常、油圧ショベルが利用される場所は、過酷で困難が伴います。こうしたことが、395キャブで作業時の疲労、ストレス、騒音、温度からオペレータを可能な限り保護することを重視した理由です。
  •     
  • 動きの快適さと効率性は、作業シフトの最初から最後までオペレータの生産性を維持し、注意力を維持するのに役立ちます。標準シートは幅広で、ほぼあらゆる体格のオペレータに合わせて調整できます。
  •     
  • 左コンソールは折り上げ式で、シートの乗り降りは容易です。
  •     
  • お求めの快適性レベルに応じて、デラックスとプレミアムの2つのキャブオプションから選択できます。
  •     
  • デラックスキャブパッケージには、ヒータ付きエアサスペンションシートが含まれ、またプレミアムシートはヒータ/クーラ付きです。
  •     
  • キャブは静粛性と気密性を備えています。
  •     
  • 先進のビスカスマウントを採用し、キャブの振動を低減しています。
  •     
  • オペレータの手の届きやすい位置にコントロールを配置して、オペレータの前面で油圧ショベルを快適に操作できます。
  •     
  • タッチスクリーンモニタにより、重要な情報や設定に簡単にアクセスできます。操作を簡単にするショートカットキーが用意されています。そのうちの2つは、娯楽、暖房、エアコン用ですまた、アプリや機能を設定するためのショートカットキーもあります。
  •     
  • 自動空調制御を標準で装備し、作業時間を通じてキャブ内を快適な温度に維持します。
  •     
  • 便利な機能としては、Bluetooth®統合ラジオ、USB充電機能、電話接続ポート、12V DCソケット、AUXポートなどがあります。
  •     
  • カップ/ボトルホルダは手が届きやすく、またキャブ全体に便利な収納スペースが配置されています。
  •     
  • キャブ内には、シートの下や後方、頭上、コンソール内などに十分な収納場所を確保。所持品をしっかりと収容できます。

地域により、ご使用になれない機能もあります。お客様の地域でご購入いただける具体的な製品については、お近くのCat®ディーラにお問い合わせください。

製品仕様 395

定格出力(ネット)- ISO 9249 542 hp 404 kW
定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) 550 HP(メートル) 550 HP(メートル)
エンジンモデル CAT C18 CAT C18
エンジン出力 - ISO 14396 543 hp 405 kW
エンジン出力 - ISO 14396(DIN) 551 HP(メートル) 551 HP(メートル)
内径 6 in 145 mm
行程 7 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1105 in³ 18.1 l
バイオディーゼル燃料使用可 B20¹ B20¹
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage Vおよび日本2014年排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage Vおよび日本2014年排出ガス基準に適合。
注記(1) 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数1,900 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数1,900 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) ¹CATディーゼルエンジンには、硫黄含有量が15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料(ULSD)の使用が必要で、次の低炭素強度燃料**が混合されているULSDを使用できます*。 - 最大で20 %の脂肪酸メチルエステル(FAME)*** - 最大で100 %の再生可能ディーゼル、水素化植物油(HVO)および天然ガス由来軽油代替燃料(GTL)。適切な用法については、ガイドラインを参照してください。詳細については、最寄りのCATディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar製機械におすすめの油水類」(SEBU6250)を参照してください。*Caterpillarのエンジンには、上記の代替燃料を使用できますが、規制により使用が認められない場合があります。**低炭素強度燃料使用時にテールパイプから生じる温室効果ガス排出は、基本的に従来の燃料と同じです。***後処理装置のないエンジンには、より高い混合率(最大100 %)のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、最寄りのCATディーラにお問い合わせください)。 ¹CATディーゼルエンジンには、硫黄含有量が15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料(ULSD)の使用が必要で、次の低炭素強度燃料**が混合されているULSDを使用できます*。 - 最大で20 %の脂肪酸メチルエステル(FAME)*** - 最大で100 %の再生可能ディーゼル、水素化植物油(HVO)および天然ガス由来軽油代替燃料(GTL)。適切な用法については、ガイドラインを参照してください。詳細については、最寄りのCATディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar製機械におすすめの油水類」(SEBU6250)を参照してください。*Caterpillarのエンジンには、上記の代替燃料を使用できますが、規制により使用が認められない場合があります。**低炭素強度燃料使用時にテールパイプから生じる温室効果ガス排出は、基本的に従来の燃料と同じです。***後処理装置のないエンジンには、より高い混合率(最大100 %)のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、最寄りのCATディーラにお問い合わせください)。
運転質量 207400 lb 94000 kg
注記(1) 長い可変ゲージ足回り、GPブーム、R4.4HB2(14'5")アーム、SD 5.2 m³(6.8 yd³)バケット、900 mm(35")ダブルグローサシューおよび取外し式デバイス付きカウンタウエイト。 長い可変ゲージ足回り、GPブーム、R4.4HB2(14'5")アーム、SD 5.2 m³(6.8 yd³)バケット、900 mm(35")ダブルグローサシューおよび取外し式デバイス付きカウンタウエイト。
最大掘削深さ 31.9 ft 9670 mm
ブーム 8.4 m(25'7")グループ 8.4 m(25'7")グループ
アーム リーチ4.4 m(14 ft 5 in) リーチ4.4 m(14 ft 5 in)
バケット 5.2m³(6.8 yd³)SD 5.2m³(6.8 yd³)SD
最大床面掘削半径 48.3 ft 14710 mm
最大掘削高さ 44.5 ft 13540 mm
最大ダンプ高さ 30.4 ft 9250 mm
最小ダンプ高さ 9.11 ft 3030 mm
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ 31.4 ft 9560 mm
最大垂直掘削深さ 22.3 ft 6770 mm
ISOバケット掘削力 86100 lbf·ft 383 kN
ISOアーム掘削力 68540 lbf·ft 305 kN
メインシステム - 最大流量 - 作業装置 281 gpm 1064 l/min
最大圧力 - 機器 5366 psi 37000 kPa
最大圧力 - 走行 5076 psi 35000 kPa
最大圧力 - 旋回 4496 psi 31000 kPa
最大旋回トルク 267333 lbf·ft 362 kN·m
注記(1) *CEマーク付きの機械の場合、デフォルト値が低めに設定されることがあります *CEマーク付きの機械の場合、デフォルト値が低めに設定されることがあります
燃料タンク容量 322 gal(US) 1220 l
冷却系統 19 gal(US) 71 l
エンジンオイル 18 gal(US) 67 l
旋回ドライブ 6 gal(US) 24 l
走行減速機 5 gal(US) 20 l
油圧システム - タンクを含む 196 gal(US) 740 l
作動油タンク 98 gal(US) 372 l
尿素水タンク 21 gal(US) 80 l
ブーム 8.4 m(25'7")グループ 8.4 m(25'7")グループ
アーム リーチ4.4 m(14 ft 5 in) リーチ4.4 m(14 ft 5 in)
バケット 5.2m³(6.8 yd³)SD 5.2m³(6.8 yd³)SD
全高(輸送時) - キャブ最上部まで 12 ft 3670 mm
ハンドレール部高さ 12.4 ft 3750 mm
全長(輸送時) 49.6 ft 15090 mm
後端旋回半径 15.11 ft 4840 mm
カウンタウエイト下端高さ 5.5 ft 1640 mm
最低地上高 2.9 ft 830 mm
トラック全長 20.1 ft 6350 mm
タンブラ中心距離 16.1 ft 5120 mm
クローラ中心距離 11.6 ft 3510 mm
全幅(輸送時) 12.9 ft 3880 mm
注記 クローラ中心距離(足回り拡張時、900 mm(35 in)シューあり)、輸送時全幅(足回り収縮時、900 mm(35 in)シューあり、ステップなし) クローラ中心距離(足回り拡張時、900 mm(35 in)シューあり)、輸送時全幅(足回り収縮時、900 mm(35 in)シューあり、ステップなし)
リサイクル性 98% 98%
エアコン 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。R134a(地球温暖化係数=1,859)使用システムには、1.3 kg(2.9 lb)の冷媒が含まれています。これはCO2換算で1.859メートルトン(2.049トン)に相当します。R1234yf(地球温暖化係数=0.501)を使用した場合、システムには1.1 kg(2.4 lb)の冷媒、つまり0.001メートルトン(0.001トン)のCO2相当物が含まれます。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。R134a(地球温暖化係数=1,859)使用システムには、1.3 kg(2.9 lb)の冷媒が含まれています。これはCO2換算で1.859メートルトン(2.049トン)に相当します。R1234yf(地球温暖化係数=0.501)を使用した場合、システムには1.1 kg(2.4 lb)の冷媒、つまり0.001メートルトン(0.001トン)のCO2相当物が含まれます。

395 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

キャブ

  • 高解像度254 mm(10")LCDタッチスクリーンモニタ
  • エア調節式サスペンション装備、ヒータ付きシート(デラックスのみ)
  • 自動調整サスペンション、ヒータ、クーラ装備のシート(プレミアムのみ)
  • ビスカスマウント付き防音キャブ
  • 自動バイレベルエアコン
  • モニタ操作用ジョグダイヤルおよびショートカットキー
  • キーレスプッシュスタート式のエンジン制御
  • 高さ調整可能なコンソール(工具なしで無段階に調整)
  • チルトアップ式左側コンソール
  • 51 mm(2")オレンジシートベルト
  • Bluetooth内蔵ラジオ(USB、AUXポート、マイクを含む)
  • 2 x 12V DCコンセント
  • カップなどの収納スペース
  • 開閉可能な2分割式フロントウィンドウ(プレミアムオプション)
  • 上部ウォッシャ付きラジアルワイパ(デラックスのみ)
  • ウォッシャ付平行ワイパ(プレミアムのみ)
  • 開閉可能なポリカーボネート製スカイライトハッチ(プレミアムオプション)
  • LED車内灯
  • フロアウェルカムライト
  • ローラ式フロントサンスクリーン
  • ローラ式リアサンスクリーン(デラックスオプション)
  • リアウインドウの緊急用避難口
  • フロアマット(水洗い可)
  • 回転灯対応

Catテクノロジ

  • VisionLink™
  • リモートフラッシュ
  • リモートトラブルシュート
  • ワークツール識別機能および追跡機能(PL161)
  • CAT GRADE with 2D
  • CATアシスト
  • CAT PAYLOAD

電気系統

  • メンテナンスフリー1,400 CCAバッテリ(2個)
  • 集中配置された電気系統ディスコネクトスイッチ
  • シャーシライト

エンジン

  • 選択可能な3つのモード: パワー、スマート、エコ
  • オートエンジン回転数コントロール
  • 標高4,500 m(14,760 ft)まで稼動可能
  • 52 °C(126 °F)の高い周囲温度にも対応する冷却機能
  • -18 °C(-0.4 °F)の寒冷時始動機能
  • 油圧リバースファン
  • プレクリーナ内蔵の2重エレメントエアフィルタ
  • 3縦型サイドバイサイドクーリングパッケージ
  • リモートでの無効化
  • 95 Aオルタネータ

油圧システム

  • ブームおよびアームのエネルギー再生回路
  • 電子式メインコントロールバルブ
  • 専用の閉ループスイングサーキット
  • 反転防止バルブ
  • 自動作動油加温機能
  • 自動スイングパーキングブレーキ
  • 高性能作動油リターンフィルタ
  • 2速走行
  • 生分解性作動油に対応

安全とセキュリティ

  • Caterpillarワンキーセキュリティシステム
  • 2D eフェンス
  • ロック式燃料ドレンコンパートメント
  • ロック式外部ツールボックス/ストレージボックス
  • ロック式ドア(燃料タンクおよび作動油タンクのロック)
  • 施錠可能なディスコネクトスイッチ
  • 滑止めプレートおよび沈込み式ボルトを備えたサービスプラットフォーム
  • プラットフォームに完全な手すりを設置
  • ミラーパッケージ
  • 信号/警告ホーン
  • トラベルアラーム
  • セカンダリエンジンシャットダウンスイッチ(地上操作可能)
  • リアビュー/右側サイドビューカメラ
  • 通路

整備とメンテナンス

  • 統合車両状態管理システム
  • 自動潤滑システム対応
  • リバーシブル冷却ファン
  • エンジンオイルフィルタおよび燃料フィルタをまとめて配置
  • 定期オイルサンプリング(S·O·S)ポート
  • QuickEvacメンテナンス対応

足回りと構造

  • ロング可変ゲージ足回り
  • グリース潤滑式トラック
  • スイベルガード
  • 強化型ボトムガード
  • 強化型走行モータガード
  • 標準カウンタウエイト
  • ベースフレーム上のけん引用アイ

395 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Cat®ディーラにお問い合わせください。

ブームおよびアーム

  • 7.25 m(23'9")大容量掘削ブーム
  • 8.4 m(27'7")グループブーム
  • 10 m(32'10")リーチブーム
  • 2.92 m(9'7")グループアーム
  • 2.92 m(9'7")大容量掘削アーム
  • 3.4 m(11'2")大容量掘削アーム
  • 3.4 m(11'2")グループアーム
  • 3.7 m(12'2")グループアーム
  • 4.4 m(14'5")リーチアーム
  • 5.5 m(18'1")リーチアーム
  • バケットリンケージ、HB2タイプ(リフティングアイなし)、自動潤滑対応
  • バケットリンケージ、HB2タイプ(リフティングアイなし)、自動潤滑対応
  • バケットリンケージ、リフティングアイ付きJCタイプ、自動潤滑対応
  • バケットリンケージ、JCタイプ(リフティングアイなし)、自動潤滑対応

キャブ

  • オペレータ保護ガード(OPG)
  • CAT® Grade Advanced 2Dおよび3D用の高解像度LCDタッチスクリーンモニタの追加
  • CAT®アームステア
  • 補助リレー

Catテクノロジ

  • オペレータコーチング機能
  • CAT GRADE with 2D、アタッチメント対応オプション(ARO)装備
  • CAT GRADE with 3D(シングルまたはデュアルGNSS)
  • CAT GRADE 3D対応
  • CAT® GRADE Connectivity
  • CAT Advanced PAYLOAD
  • CATチルトローテータ(TRS)統合

電気系統

  • LEDブームとキャブライト
  • 1,800ルーメンのLEDプレミアムサラウンドライト

エンジン

  • 寒冷時始動用ブロックヒータ
  • -32 °C(-25 °F)の寒冷時始動機能

油圧システム

  • SmartBoom™
  • 高度なツールコントロール
  • 中圧補助回路
  • クイックカプラ回路
  • 油圧効率モニタリング

安全とセキュリティ

  • 旋回アラーム
  • 360 °ビューシステム
  • ブーム降下防止弁
  • アーム降下防止弁
  • チルトアップ通路
  • 点検用照明
  • CAT Command(リモートコントロール)

整備とメンテナンス

  • 高速充填燃料系統
  • QuickEvacメンテナンス対応
  • 電気式給油ポンプ(自動シャットオフ付き)

足回りと構造

  • 650 mm(26")HDダブルグローサトラックシュー
  • 750 mm(30")HDダブルグローサトラックシュー
  • 900 mm(35")HDダブルグローサトラックシュー
  • セグメンテッド3分割式トラックガイディングガード
  • セグメンテッド2分割式トラックガイディングガード
  • カウンタウエイト(取外し装置あり)

その他のオプション仕様車

  • ロングリーチ(LRE)

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

オペレータの視界を最大限に確保できるように機械が設計されていても、周囲の状況を常にモニタリングし続けることは困難です。Cat® Detect - 作業員検出機能は、機械の危険ゾーン内に人が立ち入った場合にオペレータに警告することのできる、インテリジェントビジョンカメラシステムです。

テクノロジを見る

Cat® 2D eフェンスは、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージが定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

基礎の掘削。給水管用の溝掘。傾斜地での作業。精度とスピードが求められるこれらの作業には、CAT® Gradeテクノロジが採用された機械が最適です。Gradeは、高度なガイダンスとオプションの自動機械制御を備え、オペレータがより少ない往復回数で正確に整地を完了できるよう支援します。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

395 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

CAT® 395油圧ショベル

CAT® 395油圧ショベル

CAT® 395油圧ショベル

CAT® 395油圧ショベル

CAT® 395油圧ショベル

CAT® 395 LRE油圧ショベルは、最高水準の長距離浚渫、ディッチクリーニング、沈殿池の清掃、用水路などの水路のメンテナンス、植生管理において優れた性能を発揮します。

CAT® 395 LRE油圧ショベル - 395 LREのロングアンダキャリッジと21.6 mt(47,600 lb)のカウンタウエイトにより、ロングリーチ掘削のための安定したプラットフォームを実現します。

CAT® 395 LRE油圧ショベルは、28 m(91’10")の傾斜面リーチ機能と、21,700 mm(71’2”)の掘削深さを備えています。

CAT®395ロングリーチ油圧ショベル(LRE、Long Reach Excavator)は、優れたパフォーマンスと使いやすいテクノロジを同時に備えています。

CAT® 395 LRE油圧ショベル - ディッチ、用水路などの水路のクリーニング、浚渫や長距離掘削などの非常に過酷な作業を行う場合でも、CAT®次世代スーパーロングリーチ油圧ショベルやロングリーチ油圧ショベルによって、作業の幅が広がります。

CAT® 395 LRE油圧ショベル - 作業現場が少し離れている場合は、CATスーパーロングリーチ油圧ショベルまたはロングリーチ油圧ショベルをご使用ください。これら特殊仕様の機械は、離れた場所で作業を行うという独特な課題を克服し、優れた性能を発揮できます。

CAT® 395 LRE油圧ショベル - ロングリーチ掘削油圧ショベルは、より大きな掘削力とリフト能力が必要な、非常に過酷な作業に適しています。

CAT® 395 LRE油圧ショベル - フロントリンケージとフレームの補強により、耐久性を犠牲にすることなく、離れた場所でも掘削力を発揮できます。標準リーチ油圧ショベル相当のカウンタウエイトよりも重いカウンタウエイトにより、安定性を高めます。オプションのツールコントロール機能で油圧機械式ツールを選択することにより、汎用性を高めることができます。

CAT® 395 LRE油圧ショベル - CAT次世代油圧ショベルの特徴を生かし、オペレータの快適性の向上、メンテナンスコストの削減、燃費の向上を実現します。ロングリーチ掘削油圧ショベルは、次世代油圧ショベルテクノロジと互換性があります。

CAT® 395 LRE油圧ショベル - 標準の防水テクノロジにより、ロングリーチ油圧ショベルで精密に掘削できます。オプションの海底作業向けソリューションにより、水深のあるエリアで作業できます。

CAT® 395油圧ショベル - 標準のCAT GRADEおよびアシストテクノロジを使用すると、生産性が向上します。CAT GRADEおよびアシストテクノロジにより、視界不良の場合でも勾配を維持できます。

CAT® 395 LRE油圧ショベル - CAT Commandは、車載の電子機器、ビジョンシステム、車外コントロール機器の機能を備えたリモートコントロールシステムで、ユーザーが作業で一貫した品質を実現できるように支援します。コントロール性、フィーリング、正確性を犠牲にすることなく、作業の安全性、快適性、精度を高めます。

CAT® 395油圧ショベル - 地域ごとのコンフィギュレーションの違いにより、仕様が異なる場合があります。お客様の地域における、機械の仕様の詳細については、www.cat.comまたは最寄りのCatディーラで入手可能な技術仕様をご覧ください。

CAT® 395 LRE油圧ショベル - 離れた場所で作業する場合は、視界の確保がすべてです。機械のキャブウィンドウとフロント下部の形状により、前かがみにならなくても作業エリアへの視界が非常に優れています。標準のリアビューカメラとサイドビューカメラにより、周囲の状況を常時確認できます。オプションの360 °ビュー機能も使用できます。

CAT® 395 LRE油圧ショベル - CAT次世代油圧ショベルの特徴を生かし、オペレータの快適性の向上、メンテナンスコストの削減、燃費の向上を実現します。スーパーロングリーチ油圧ショベルは、次世代油圧ショベルテクノロジと互換性があります。

CAT® 395油圧ショベル
CAT® 395油圧ショベル
CAT® 395油圧ショベル
CAT® 395油圧ショベル
CAT® 395油圧ショベル
CAT® 395 LRE油圧ショベルは、最高水準の長距離浚渫、ディッチクリーニング、沈殿池の清掃、用水路などの水路のメンテナンス、植生管理において優れた性能を発揮します。
CAT® 395 LRE油圧ショベル - 395 LREのロングアンダキャリッジと21.6 mt(47,600 lb)のカウンタウエイトにより、ロングリーチ掘削のための安定したプラットフォームを実現します。
CAT® 395 LRE油圧ショベルは、28 m(91’10")の傾斜面リーチ機能と、21,700 mm(71’2”)の掘削深さを備えています。
CAT®395ロングリーチ油圧ショベル(LRE、Long Reach Excavator)は、優れたパフォーマンスと使いやすいテクノロジを同時に備えています。
CAT® 395 LRE油圧ショベル - ディッチ、用水路などの水路のクリーニング、浚渫や長距離掘削などの非常に過酷な作業を行う場合でも、CAT®次世代スーパーロングリーチ油圧ショベルやロングリーチ油圧ショベルによって、作業の幅が広がります。
CAT® 395 LRE油圧ショベル - 作業現場が少し離れている場合は、CATスーパーロングリーチ油圧ショベルまたはロングリーチ油圧ショベルをご使用ください。これら特殊仕様の機械は、離れた場所で作業を行うという独特な課題を克服し、優れた性能を発揮できます。
CAT® 395 LRE油圧ショベル - ロングリーチ掘削油圧ショベルは、より大きな掘削力とリフト能力が必要な、非常に過酷な作業に適しています。
CAT® 395 LRE油圧ショベル - フロントリンケージとフレームの補強により、耐久性を犠牲にすることなく、離れた場所でも掘削力を発揮できます。標準リーチ油圧ショベル相当のカウンタウエイトよりも重いカウンタウエイトにより、安定性を高めます。オプションのツールコントロール機能で油圧機械式ツールを選択することにより、汎用性を高めることができます。
CAT® 395 LRE油圧ショベル - CAT次世代油圧ショベルの特徴を生かし、オペレータの快適性の向上、メンテナンスコストの削減、燃費の向上を実現します。ロングリーチ掘削油圧ショベルは、次世代油圧ショベルテクノロジと互換性があります。
CAT® 395 LRE油圧ショベル - 標準の防水テクノロジにより、ロングリーチ油圧ショベルで精密に掘削できます。オプションの海底作業向けソリューションにより、水深のあるエリアで作業できます。
CAT® 395油圧ショベル - 標準のCAT GRADEおよびアシストテクノロジを使用すると、生産性が向上します。CAT GRADEおよびアシストテクノロジにより、視界不良の場合でも勾配を維持できます。
CAT® 395 LRE油圧ショベル - CAT Commandは、車載の電子機器、ビジョンシステム、車外コントロール機器の機能を備えたリモートコントロールシステムで、ユーザーが作業で一貫した品質を実現できるように支援します。コントロール性、フィーリング、正確性を犠牲にすることなく、作業の安全性、快適性、精度を高めます。
CAT® 395油圧ショベル - 地域ごとのコンフィギュレーションの違いにより、仕様が異なる場合があります。お客様の地域における、機械の仕様の詳細については、www.cat.comまたは最寄りのCatディーラで入手可能な技術仕様をご覧ください。
CAT® 395 LRE油圧ショベル - 離れた場所で作業する場合は、視界の確保がすべてです。機械のキャブウィンドウとフロント下部の形状により、前かがみにならなくても作業エリアへの視界が非常に優れています。標準のリアビューカメラとサイドビューカメラにより、周囲の状況を常時確認できます。オプションの360 °ビュー機能も使用できます。
CAT® 395 LRE油圧ショベル - CAT次世代油圧ショベルの特徴を生かし、オペレータの快適性の向上、メンテナンスコストの削減、燃費の向上を実現します。スーパーロングリーチ油圧ショベルは、次世代油圧ショベルテクノロジと互換性があります。

次について現在提供中のキャンペーンを確認  395

その他のキャンペーンを見る