エンジン
| エンジンモデル | D722-BH-3 D722-BH-3 |
| 定格出力(ネット) | 9.9 hp 7.4 kW |
| 総行程容積(排気量) | 43.9 in³ 0.719 l |
| 定格回転数 | 2050 r/min 2050 r/min |
重要な仕様
| エンジンモデル | D722-BH-3 D722-BH-3 |
| 定格出力(ネット) | 9.9 hp 7.4 kW |
| 総行程容積(排気量) | 43.9 in³ 0.719 l |
| 定格回転数 | 2050 r/min 2050 r/min |
| 運転質量 | 2161 lb 980 kg |
| 標準バケット容量 | 0.78 yd³ 0.022 m³ |
| 標準バケット幅 | 14.5 in 368 最小 |
| 掘削力 - バケット | 2338 lbf 10.4 kN |
| 車両旋回速度 | 8.3 r/min 8.3 r/min |
| ブームスイング - 左 | 55° 55° |
| ブームスイング - 右 | 55° 55° |
| 作動油タンク | 3.3 gal(US) 12.5 l |
| 燃料タンク | 3.2 gal(US) 12 l |
| トラック全幅 | 39 in 990 mm |
| 最大ダンプ(積込み)高さ | 87.2 in 2215 mm |
| 最大掘削深さ | 70.9 in 1800 mm |
| ブレード幅 | 39 in 990 mm |
| 最大床面掘削半径 | 131.3 in 3335 mm |
| 最小フロントスイング半径 | 49.2 in 1250 mm |
| 輸送時全高 | 55.3 in 1405 mm |
| 輸送時全長 | 117.5 in 2985 mm |
| 最大掘削高さ | 120.3 in 3055 mm |
| トラックベルト/シュー幅 | 7.1 in 180 mm |
| 最大掘削半径 | 133.1 in 3380 mm |
| 足回り全長 | 52.8 in 1340 mm |
| 後端 - 旋回半径 | 19.7 in 500 mm |
| 最大垂直掘削深さ | 61 in 1550 mm |
| 最低地上高 | 5.5 in 140 mm |
| ブレード高さ | 7.9 in 200 mm |
| ブレード最大下降量 | 7.5 in 190 mm |
| ブレード最大上昇量 | 8.5 in 215 mm |
| 走行速度 - 低速 | 1.24 mile/h 2 km/h |
| 走行速度 - 高速 | 2.49 mile/h 4 km/h |
| 登坂能力 - 最大 | 30° 30° |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。